モーターポンプの特集ページです。
ギヤードモータ平行軸VXシリーズやギヤードモータ GM-Sシリーズなどモーターポンプに関する商品を探せます。
-
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・トップランナー基準対応ギヤードモータ
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・グリース漏れ防止強化
・小形・軽量化
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
通常価格(税別) : |
13,934円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
通常価格(税別) : |
57,818円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
29,243円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
31,499円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
評価 0.0
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・ トップランナー基準対応ギヤードモータ
・取付の自由度
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・安全キャップ取付可能
・小形・軽量
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
通常価格(税別) : |
28,999円~
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代のスタンダードモデル。
・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
【用途】
・小規模シーケンス制御に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
21,121円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
606円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クーラントポンプ 自吸型/浸漬型
評価 0.0
【特長】
・特別に設計された信頼性の高い構造と、切削液に対し、耐久力のあるモータを使用しています。
・ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
・取扱いやすい、小型・軽量設計です。
【用途】
・工作機械の切削液供給用。
通常価格(税別) : |
50,941円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ドライポンプ KRFシリーズ
安心設計・低運転音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプです。
【特長】
・安心設計・環境対応…CEマーキング対応。(単相、モータ無しモデルは対象外となります)。
・低運転音………静音化設計により2~5dBの低減(従来比)。
・長寿命………新材質ブレードの採用により20%アップ(従来比)。
【用途】
・自動機・分析機器・包装機・印刷・製本機械などの真空源。
通常価格(税別) : |
37,116円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
インダクションモーター ワールドKシリーズ
【特長】
・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています
・UL/CSA規格認証取得
・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得
・CEマーキング(低電圧指令)実施
・モーター過熱保護装置
・サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト
・グローバル電圧対応
・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
通常価格(税別) : |
5,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ブラシレスモーター BLMシリーズ
評価 0.0
【ブランド】オリエンタルモーター
【電圧仕様】
・AC100V
・AC200V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・新型コネクタ
・ステンレスシャフトを標準装備
・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
・小型・高出力、高効率化設計
・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
通常価格(税別) : |
11,220円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
空転式プレセット形トルクドライバ
オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
【特長】
・空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
・校正証明書付き。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
通常価格(税別) : |
13,607円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
【特長】
・モーターの高トルク化に加え、モーターの電流仕様も豊富にご用意しました
・お客様の設計シーンに合わせて最適なモーターをお選びください
・高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2~1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました
通常価格(税別) : |
4,039円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
39,484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,505円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダイヤフラムポンプ
ダイアフラム式のエア駆動ポンプ。
【特長】
・完全自給式で呼び水の必要がなく、エア混入液体も効率よく汲み出すことができる。
・最高吐出圧力は0.7MPa 高い位置や遠い所への移送が可能。
・吐出圧力は供給エア圧力と比例するためエアレギュレータの調整で簡単にコントロールできる。
・ポンプ接液部に摺動部が無く、耐スラリー特性に優れ、シールの摩耗による液漏れの心配は不要。
・エアコンプレッサーの圧縮空気のみで駆動するために特別な防爆対策は不要。
【用途】
・一般工場での潤滑油、重油等の移送に。
・工場排水・廃油の汲み出しに。
通常価格(税別) : |
75,484円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,780円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステッピングモーター AZシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
通常価格(税別) : |
39,516円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,490円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
107,376円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSシリーズ高感度コンタクタ
【特長】
・シーケンサなどのトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです
・内蔵されたサージ吸収機能がサージ電圧を抑制しますので、周辺機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します
通常価格(税別) : |
6,844円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,074円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計による滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・超小型化を実現。
・出力軸からケース端面寸法(C寸法)を限りなく小さくしましたので小形機械への装着も容易です。
・ギヤケースの上側端面はモータ部より上部にあるため余分な干渉がありません。
・フランジ取付とフェースマウント取付の両方を可能とした構造です。機種を変更せずに装置側との連結方式が選べます。
通常価格(税別) : |
25,396円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
評価 0.0
データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
【特長】
・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
・質量2g。
【用途】
・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
通常価格(税別) : |
30,810円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防塵・防水モーター FPWシリーズ
IEC規格のIP67に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。
水がはねたり、定期的に水洗いする場所での使用に適しています【特長】
・水がかかる場所でも使用できる防塵・防水タイプのギヤードモーターです
・水中や水圧の高い環境でのご使用には適していません
・特殊塗装の採用とシャフト材質の見直し[ステンレス鋼(SUS303系)]により、耐食性が向上しています
・防塵・防水性に対応した設計・構造
・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています。また、中国強制製品認証制度(CCC制度)の認証も取得しています
通常価格(税別) : |
21,799円~
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
【特長】
・モーター部とポンプ部の一体化により小型軽量化を実現。
・導線の接続は端子台固定式。
・50/60Hz兼用。
【用途】
・工作機械などの切削液の循環用。
・冷却装置の循環。
通常価格(税別) : |
22,529円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
62,121円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
71,948円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,489円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
評価 0.0
【特長】
・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています。
・UL/CSA規格認証取得。
・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得。
・CEマーキング(低電圧指令)実施。
・グローバル電圧対応。
・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です。
通常価格(税別) : |
6,155円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ
【特長】
・盤面取付型のスピードコントロールユニットとスピードコントロールモーターのユニット製品です
・モーターとスピードコントロールユニットをコネクタでワンタッチ接続し、スピードコントロールユニットを電源に接続するだけで運転が可能です
・回転速度もスピードコントロールユニット前面のボリュームで簡単に設定できます
・単相110V/115V、単相220V/230VタイプはUL/CSA規格認定、CCC認証を取得し、CEマーキング(低電圧指令およびEMC指令)を実施しています
・モーターに保護接地端子を装備
通常価格(税別) : |
15,899円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用
【電源電圧】
・DC24V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・省スペースが要求される装置に最適な、DC24V基板タイプドライバと薄型ハイパワーのブラシレスモターです
・速度制御範囲は100~3000r/min。15W~100Wまで用途に合わせて豊富なバリエーションからお選びいただけます
・コンパクトな基板型ドライバ
・優れた速度安定性
通常価格(税別) : |
13,085円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ
評価 0.0
【特長】
・各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております
・小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
43,238円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
可変速タイプユニットモータ
ワンタッチ接続のスピードコントローラと可変速モータとのセットです。スピードコントローラにはアナログ設定タイプとデジタル設定タイプがあります。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
9,959円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3YN
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
【特長】
・EN61812-1適合。
・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
・1台で4役のマルチ動作モード対応。
・形MYリレーと端子コンパチ。
・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
通常価格(税別) : |
4,350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
29,361円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
RS-232C RS-422/485コンバータ
シリアルポート給電のRS-232→RS-422/485のデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけの簡単作業で使用できる
・ポートよりの給電(Portpower)対応で外部電源が不要
・LEDによる状態表示により、現場における設置作業や接続不良の発見が容易
・軽量化で携帯に便利
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適
通常価格(税別) : |
8,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
|
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
|
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
|
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
|
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
|
GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)
|
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)
|
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
|
SG-P1 三相平行軸ギヤモータ
|
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
|
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付
|
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・防水モータ付(IP65)
|
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
富士変速機 |
ニッセイ |
ニッセイ |
ニッセイ |
シグマー技研 |
ニッセイ |
ニッセイ |
ニッセイ |
25,396円~
|
15,908円~
|
19,895円~
|
31,915円~
|
28,999円~
|
27,297円~
|
22,655円~
|
15,054円~
|
14,962円~
|
11,477円~
|
22,432円~
|
17,815円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
11日目
|
18日目
|
19日目
|
19日目
|
19日目
|
5日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
19日目
|
19日目
|
フランジ,フェースマウント取付両用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三相 |
- |
三相 |
三相 |
三相 |
- |
単相 |
単相 |
三相 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 / 220 |
- |
- |
- |
屋内形(IP44相当) |
屋内形(IP44相当) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中空軸 |
中実軸 |
- |
中実軸 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |