モーターバルブの特集ページです。
ギヤードモータ GM-Sシリーズやトップランナーギヤモータ GPシリーズなどモーターバルブに関する商品を探せます。
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
通常価格(税別) : |
57,818円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・トップランナー基準対応ギヤードモータ
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・グリース漏れ防止強化
・小形・軽量化
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
通常価格(税別) : |
13,934円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,911円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
評価 0.0
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・ トップランナー基準対応ギヤードモータ
・取付の自由度
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・安全キャップ取付可能
・小形・軽量
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
通常価格(税別) : |
28,999円~
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,540円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,989円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,654円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,079円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
5,030円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,524円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
- 機器間接続
- PLC
- EMI対策
- RS232
- ハンダ
- 細径
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
693円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。
【特長】
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
・挿入力Max.30%(8N)低減
・離脱力Max.20%(5N)低減(チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保)
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
747円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
空気/中真空/水用小型直動2ポートソレノイドバルブVDWシリーズ。
【特長】
・消費電力:2.5W(VDW1)、3W(VDW2)
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・難燃性UL94V-0準拠
・鉄心の耐食性向上
・静音構造
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
148円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,989円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
606円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
薬液用エアオペレイトバルブAMDZ※3R、AMD0※3R、AMD3※3Rシリーズ
評価 0.0
薬液用エアオペレイトバルブの新型スタンダードタイプ。
【特長】
・幅広く圧力・温度・流体の条件に対応するハイエンド商品です
・今まで細分化して使用していた機種を一つに統一できます
・半導体製造工程・薬液供給設備向け機器
【カタログはこちらをご参照ください】
P.3 AMDZ※3Rシリーズ
P.7 AMD0※3Rシリーズ
P.11 AMD3※3Rシリーズ
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
29,574円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,099円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
インダクションモーター ワールドKシリーズ
【特長】
・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています
・UL/CSA規格認証取得
・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得
・CEマーキング(低電圧指令)実施
・モーター過熱保護装置
・サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト
・グローバル電圧対応
・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
通常価格(税別) : |
5,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ブラシレスモーター BLMシリーズ
評価 0.0
【ブランド】オリエンタルモーター
【電圧仕様】
・AC100V
・AC200V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・新型コネクタ
・ステンレスシャフトを標準装備
・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
・小型・高出力、高効率化設計
・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
通常価格(税別) : |
11,220円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,530円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
28,771円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
フィンガバルブ VHKシリーズ
【特長】
・大きな有効断面積1.48~15.68mm2
・軽い操作力
・シール不良の少ないポペット弁構造
・チューブ外径φ4からシリーズ化
・配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
・3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
・ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート弁の判別が容易
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
892円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,889円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
442円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
インダクションモーター Kシリーズ 平行軸ギヤヘッドです。
【特長】
・コンデンサを接続して交流電源に接続するだけで、簡単に運転することができます(三相モーターの場合、コンデンサは必要ありません)。
・各種安全規格適合品をご用意しています。
・ギヤヘッドと組み合わせることにより、目的の速度に減速したりトルクアップを図ることができます。
・取付角寸法80mm、90mmのモーターに直交軸ギヤヘッド(中空軸タイプ、中実軸タイプ)を組み合わせることができます。
・省スペースに貢献します。
通常価格(税別) : |
4,935円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
【特長】
・モーターの高トルク化に加え、モーターの電流仕様も豊富にご用意しました
・お客様の設計シーンに合わせて最適なモーターをお選びください
・高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2~1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました
通常価格(税別) : |
4,039円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,729円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代のスタンダードモデル。
・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
【用途】
・小規模シーケンス制御に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
21,121円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,361円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計による滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・超小型化を実現。
・出力軸からケース端面寸法(C寸法)を限りなく小さくしましたので小形機械への装着も容易です。
・ギヤケースの上側端面はモータ部より上部にあるため余分な干渉がありません。
・フランジ取付とフェースマウント取付の両方を可能とした構造です。機種を変更せずに装置側との連結方式が選べます。
通常価格(税別) : |
25,396円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステッピングモーター AZシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
通常価格(税別) : |
39,516円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ
評価 0.0
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズのオプションパーツです。
【カタログはこちらをご参照ください】
・P.212,353 クランプ金具Ass'y
・P.353 給排気ブロックAss'y
・P.354 給排気ブロックAss'y DサブコネクタブロックAss'y
・P.355 端子台ボックス用クランプ金具Ass'y
・P356 リード線コネクタブロックAss'y
・P.357 マルチコネクタブロックAss'y
・P.367 マニホールドブロックガスケット
・P.368 マニホールドブロックAss'y
・P.369 給排気エンドブロックAss'y
・P.370 カバーAss'y サイレンサカバーAss'y ポートブロックAss'y
・P373 ブランキングプレートAss'y
・P373,378 単独EXH.スペーサAss'y 単独SUP.スペーサAss'y
・P.374 残圧排気弁付SUP.ストップ弁スペーサAss'y 残圧排気弁付パーフェクトスペーサAss'y
・P.375 スペーサ形減圧弁
・P.376スペーサ積層組合せ、ねじ
・P.379 ブロッキングディスクAss'y 背圧防止弁Ass'y
・P.380 2連マッチング継手
通常価格(税別) : |
128円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,780円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ【1~10個入り】
評価 0.0
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/ベース配管形 SY3000・SY5000・SY7000・SY9000シリーズのガスケット、コネクタAss'y等のオプションパーツです。
【カタログはこちらをご参照ください】
・サブプレート P.423
・ガスケット P.423・534・540・546・551・554・592
・スペーサ形減圧弁 P.424
・コネクタAss'y P.448・507
・マニホールドブロックAss'y P.546・554
・給排気ブロックAss'y P.486・488
・ポートブロックAss'y P.629
通常価格(税別) : |
74円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SCKシリーズ
【特長】
三和コネクタ研究所の丸型コネクタです。
【用途】
ケーブルの接続用です。
通常価格(税別) : |
738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができるスピードコントローラ。
【特長】
・コンパクト・軽量で優れた流量特性
・有効断面積は従来品と同等以上
・チューブ取り付け方向が360°自由自在
・ユニバーサルタイプは、配管方向を360°自由に設定可能
・最高使用圧力1MPaまで使用可能
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
748円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防塵・防水モーター FPWシリーズ
IEC規格のIP67に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。
水がはねたり、定期的に水洗いする場所での使用に適しています【特長】
・水がかかる場所でも使用できる防塵・防水タイプのギヤードモーターです
・水中や水圧の高い環境でのご使用には適していません
・特殊塗装の採用とシャフト材質の見直し[ステンレス鋼(SUS303系)]により、耐食性が向上しています
・防塵・防水性に対応した設計・構造
・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています。また、中国強制製品認証制度(CCC制度)の認証も取得しています
通常価格(税別) : |
21,799円~
|
通常出荷日 : |
14日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
|
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
|
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
|
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
|
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
|
クローゼモータ CSMAシリーズ
|
クローゼモータ HCMAシリーズ
|
ハイポイドモートル TAシリーズ
|
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
|
ギヤモートル TAシリーズ
|
ミニシリーズ用トルクアーム
|
ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ
|
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
富士変速機 |
富士変速機 |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
日立産機システム |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
25,396円~
|
31,915円~
|
19,895円~
|
13,934円~
|
28,999円~
|
27,548円~
|
55,904円~
|
24,846円~
|
57,818円~
|
15,428円~
|
3,134円~
|
3,871円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
11日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目~
|
18日目
|
8日目
|
8日目~
|
8日目~
|
8日目~
|
4日目~
|
6日目
|
6日目~
|
フランジ,フェースマウント取付両用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三相 |
三相 |
三相 |
- |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
- |
- |
屋内形(IP44相当) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中空軸 |
中実軸 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |