ミニジャックの特集ページです。
ギヤードモータ GM-SシリーズやMY ミニパワーリレーなどミニジャックに関する商品を探せます。
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MY ミニパワーリレー
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上
・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加
・プッシュインPlusソケット形PYF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)
・端子形状:ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子
【用途】
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
通常価格(税別) : |
898円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニカナグ 端子台取付カナグ S【10~50個入り】
端子台を傾斜をつけて取付けるための補助カナグです。
【特長】
・KS-1TにM4タイプが加わりました。ネジ穴が2つついており、2台の端子台を連結して取付けられます
【用途】
・配電盤内で端子台を傾斜取付するための補助金具
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
792円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
【特長】
・CVVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
通常価格(税別) : |
1,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
574円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
1極10A、2極5Aの汎用スリムタイプミニパワーリレー。
【特長】
・カドミフリー、鉛フリーを実現。
・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
・AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。
・回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))。
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される。
通常価格(税別) : |
340円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK【10個入り】
スイッチ、表示灯、ボリュームなどの穴空き取付台。
【特長】
・スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやポリュームの取付に対応できます
・各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応でキます
・スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります
・9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,774円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上りを均一にできます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
●経済的なローコスト製品自体がローコスト品であり加えて作業工数の削減や保守の容易性等、非常に使い易いコネクタです。
●リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、内部の保持用リーフ(インシュレータと一体)で確実に保持されます。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具を使用し容易に抜くことができます。
【用途】・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
一般汎用型
通常価格(税別) : |
154円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCコネクタ付ケーブル
実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。
計測器に良く使用される50Ωタイプを長さを0.1m単位で指定いただけます。
-
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
EPRC05、07シリーズは多治見無線電機オリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測、産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
産業機器、計測機器、通信機器等
【特長】
EPRC05、07シリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生じることはありません。着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です
EPRC05=プッシュプル結合方式
EORC07シリーズ=各種電子機器の小型化、高密度化のニーズに答える
非防水
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
698円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
- 機器間接続
- PLC
- EMI対策
- RS232
- ハンダ
- 細径
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ミニコントロールリレー HH52/53/54
【特長】
・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です
・接点定格3・5・7Aの汎用形ミニコントロールリレーです
・ソレノイド負荷用に最適な高容量形、高信頼性を必要とする制御用として双接点形、電圧降下の大きな回路用として低電圧保証形を始め各種取付方法や動作表示ランプ付、サージ吸収回路付など豊富な種類がそろっています
通常価格(税別) : |
736円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,361円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
612円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,799円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
XHコネクタ【1~50個入り】
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:3A(AC・DC)AWG#22使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#30~#22。
・コンタクトの接点部にカール部が前後にあり、コジリに強い構造。
・ボックス型ベース付ポストのため、ベースの端子を傷つけない構造。
・NR/NRDコネクタ(圧接)、JQコネクタ(基板対基板)とベース付ポストは共用可能。
・基板の位置決めが可能なボス有りタイプも用意。HA端子に適合可能。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
57円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
モレックス(molex)製、電線対電線/基板対基板用のコネクター。
【特長】
・1列品と2列品を用意(適合ターミナル:5556G、嵌合ヘッダー:5566、5569)。
・電線対電線の場合は嵌合ハウジング:5559を使用すること。
・完全絶縁端子、ポジティブロックハウジング、低接圧、分極ハウジング。
・Mini-Fitファミリーも、ブラインドメイト、TPA、および高電流オプションを提供。
・最大定格電流9.0Aのパワー用コネクター。
【用途】
・民生機器その他。
通常価格(税別) : |
49円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,079円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
ケーブル外覆仕上がり径
【極数】:【最小】、【最大】
14 極:φ 7.0mm、 φ 8.0mm
20 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
26 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
36 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極 薄型:φ 15.0mmのみ
パネル厚 2.0mm以下、 ジャックスクリュー推奨締め付けトルク(ワッシャー厚を含む)0.20 ± 0.05N・m(2.0 ± 0.5kgf・cm
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
● ハーフピッチ I/0 コネクタの「業界の標準品」MDR システム
● アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの 2 つの嵌合固定式
● 半田付けプラグと通常の圧接型プラグに適合
● 組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造
● グランドプレートによる効率的なシ-ルド処理
■使用温度範囲:-55℃~ 85℃
通常価格(税別) : |
420円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI/Oコネクタです。
ACサーボモータに代表されるFA機器のインターフェースとして広く普及しています。
【特長】
・ハーフピッチ(1.27mmピッチ)I/Oコネクタ
・EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計
・Uエレメントによる一括圧接方式の採用
・様々な実装・機構設計に対応し、外部接続用コネクティングシステムを構築できる豊富な製品バリエーションと機能が充実
通常価格(税別) : |
409円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCプラグ&ジャック
オス(プラグ)、マル信無線電機製,丸形コネクタ,DCプラグ&ジャック。
許容電流(A):0.5、許容電圧(V):DC12。
通常価格(税別) : |
153円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
空転式プレセット形トルクドライバ
オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
【特長】
・空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
・校正証明書付き。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
通常価格(税別) : |
13,607円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
442円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ【1~6,000個入り】
ミニユニバーサルメイテンロック用コンタクト。
【特長】
・低価格で小型。
・ハウジング、接触子ともに小型で、機器内の高密度配線が可能。
・同一ハウジングに、ピン及びソケット接触子が収納可能。
・接触子はハウジングの完全独立隔壁により、ピン、ソケットどちらでも電源側配線に使用が可能。
【用途】
・コンピュータ/事務機/自動販売機。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタで圧接技術のミニ・クランプコネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・雄雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。
・幅広い電線適合範囲AWG#20~26(0.14~0.50mm2)。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
253円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
378円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~100個入り】
2.5mmピッチ基板対電線用圧着コネクタ、多極用。定格:3A(AWG#22)、250V。
【特長】
・実装高さ8.1mm、厚さ3.8mm、あらゆる電子機器の基板設計の自由度をたかめ、高密度実装のニーズに対応した薄型設計のコネクタです。
・小型化はもちろん、高い接触信頼性、安定した圧着および組立作業性を追求した設計となっています。
・誤挿入防止機構。
・作業性のよい圧着加工。
通常価格(税別) : |
30円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ【1~20個入り】
より低価格で機器内高密度配線可能な小型コネクタ。
【特長】
・ハウジング、接触子ともに小型で、機器内の高密度配線を可能に。
・同一ハウジングに、ピンおよびソケット接触子を収納可能。
・接触子はハウジングの完全独立隔壁により、ピン、ソケットどちらでも電線側配線に使用可能。
・確実なロッキング、誤嵌合防止機構、簡単なパネル取付けなど各種の優れたハウジング設計。
【用途】
・コンピュータ、事務機、家庭用遊技機器、電気器具、自動販売機、その他商業用装置。
通常価格(税別) : |
71円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
3MTMミニ・クランプ 端子台
評価 0.0
シーケンサーからセンサーまでの接続をミニクランプ端子台で省配線
【特長】
・デファクトスタンダードであるe-CON規格準拠センサーケーブル接続用コネクタ。
・センサー接続点数は8点と16点の2種
・センサーの動作確認用としてLED付も用意
通常価格(税別) : |
5,830円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ
Φ4.5~10(シリンダ径4.5~10mm)のミニビットシリンダ。
【特長】
・全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少(マルチマウントシリンダとの比較)
・短ピッチ取付可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,685円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニパワーリレー MYシリーズ
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応しています
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を高めています
通常価格(税別) : |
1,080円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
543円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
192円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232C RS-422/485コンバータ
シリアルポート給電のRS-232→RS-422/485のデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけの簡単作業で使用できる
・ポートよりの給電(Portpower)対応で外部電源が不要
・LEDによる状態表示により、現場における設置作業や接続不良の発見が容易
・軽量化で携帯に便利
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適
通常価格(税別) : |
8,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
231円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
356円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SCKシリーズ
【特長】
三和コネクタ研究所の丸型コネクタです。
【用途】
ケーブルの接続用です。
通常価格(税別) : |
738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
|
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
|
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
|
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
|
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
|
クローゼモータ CSMAシリーズ
|
クローゼモータ HCMAシリーズ
|
ハイポイドモートル TAシリーズ
|
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
|
ギヤモートル TAシリーズ
|
ミニシリーズ用トルクアーム
|
ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ
|
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
富士変速機 |
富士変速機 |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
日立産機システム |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
椿本チエイン |
25,396円~
|
31,915円~
|
19,895円~
|
13,934円~
|
28,999円~
|
27,548円~
|
55,904円~
|
24,846円~
|
57,818円~
|
15,428円~
|
3,134円~
|
3,871円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
11日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目~
|
18日目
|
8日目
|
8日目~
|
8日目~
|
8日目~
|
4日目~
|
6日目
|
6日目~
|
フランジ,フェースマウント取付両用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三相 |
三相 |
三相 |
- |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
三相 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
200 / 220 |
- |
- |
屋内形(IP44相当) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中空軸 |
中実軸 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |