ホース50mの特集ページです。
十川 ポリウレタンホース(TPH) 50m巻や工進 吐出ホース50mm×20mなどホース50mに関する商品を探せます。
-
十川 ポリウレタンホース(TPH) 50m巻
評価 0.0
【特長】
・柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
・工場内エアツール、塗装吹き付け用エア機器などに最適です。
【用途】
・エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・外径(mm):16
・内径(mm):11
・全長(m):50
・使用圧力(MPa):1.5
・長さ(m):50
・エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m):11×16×50
・JANコード:4920048420065
・トラスココード:838-7182
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン
通常価格(税別) : |
24,555円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース50mm×20m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース50mm×20m
・適合機種:PX-650 SEV-50Xなど
・JANコード:4971770100282
・トラスココード:797-4264
・質量:3520g
通常価格(税別) : |
5,675円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース50mm×30m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース50mm×30m
・適合機種:PX-650 SEV-50Xなど
・JANコード:4971770100299
・トラスココード:797-4272
・質量:5840g
通常価格(税別) : |
9,200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース50mm×10m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース50mm×10m
・適合機種:PX-650 SEV-50Xなど
・JANコード:4971770100275
・トラスココード:797-4256
・質量:1820g
通常価格(税別) : |
2,906円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5
評価 0.0
【特長】
・軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
【用途】
・エアー機器の移動作業用補助ホース
【商品仕様】
・ホース全長(m):50
・ホース内径×外径(mm):6.5×10.0
・ホース全長(m):50
・ホース内径×外径(mm):6.5×10.0
・使用圧力:1.5MPa(15kgf/[[CM2]])※20℃時
・JANコード:4930510416106
・トラスココード:838-7098
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
通常価格(税別) : |
14,981円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
工進 吸入ホース50mm×5m
【商品仕様】
・品名:吸入ホース50mm×5m
・適合機種:PX-650 SEV-50Xなど
・JANコード:4971770100343
・トラスココード:797-4311
・質量:4000g
通常価格(税別) : |
6,556円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,792円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,200円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スイデンS φ50 GLMMホース組品 3m
評価 0.0
【商品仕様】
・適合機種:SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A
・品名:Φ50GLMMホース組品(3m)
・製造国:日本
・JANコード:4538634800490
・トラスココード:793-8501
・質量:2.64kg
通常価格(税別) : |
32,743円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
PTFEスパゲティチューブ 50M
評価 0.0
【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送
・自動車部品
・半導体製造装置
通常価格(税別) : |
8,981円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
キャリングホースリール 50M グレー
評価 0.0
持ち運びに便利なキャスター付きのホースリール。
【特長】
・キャスター付きの為、散水したいところまで本体ごと移動できる。
・6パターンの水流に切替可能。
【用途】
・広範囲の散水に。
通常価格(税別) : |
17,193円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,832円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
工進 吐出ホース32mm×30m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース32mm×30m
・適合機種:PSK-63210など
・JANコード:4971770100213
・トラスココード:797-4213
・質量:3520g
通常価格(税別) : |
6,685円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース32mm×10m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース32mm×10m
・適合機種:PSK-63210など
・JANコード:4971770100190
・トラスココード:797-4191
・質量:1160g
通常価格(税別) : |
2,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース40mm×30m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース40mm×30m
・適合機種:PX-640 SEV-40Xなど
・JANコード:4971770101616
・トラスココード:797-4248
・質量:4180g
通常価格(税別) : |
6,371円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース32mm×20m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース32mm×20m
・適合機種:PSK-63210など
・JANコード:4971770100206
・トラスココード:797-4205
・質量:2340g
通常価格(税別) : |
5,400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース25mm×20m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース25mm×20m
・適合機種:SM-625 SEV-25Lなど
・JANコード:4971770100169
・トラスココード:797-4175
・質量:2060g
通常価格(税別) : |
4,900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース25mm×30m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース25mm×30m
・適合機種:SM-625 SEV-25Lなど
・JANコード:4971770100176
・トラスココード:797-4183
・質量:2900g
通常価格(税別) : |
7,300円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吐出ホース25mm×10m
【商品仕様】
・品名:吐出ホース25mm×10m
・適合機種:SM-625 SEV-25Lなど
・JANコード:4971770100152
・トラスココード:797-4167
・質量:1020g
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
工進 吐出ホース40mm×20m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース40mm×20m
・適合機種:PX-640 SEV-40Xなど
・JANコード:4971770101609
・トラスココード:797-4230
・質量:2920g
通常価格(税別) : |
4,287円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
工進 吐出ホース40mm×10m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吐出ホース40mm×10m
・適合機種:PX-640 SEV-40Xなど
・JANコード:4971770101593
・トラスココード:797-4221
・質量:1400g
通常価格(税別) : |
2,267円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スイデンS φ50 耐油・耐摩耗ホース 3m ホースのみ
評価 0.0
【商品仕様】
・適合機種:SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A
・品名:φ50耐油・耐摩耗ホースのみ(3m)
・製造国:中国
・JANコード:4538634800346
・トラスココード:793-8829
・質量:2kg
通常価格(税別) : |
26,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吸入ホース32mm×5m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吸入ホース32mm×5m
・適合機種:PSK-63210など
・JANコード:4971770100329
・トラスココード:797-4299
・質量:1400g
通常価格(税別) : |
4,300円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吸入ホース40mm×5m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吸入ホース40mm×5m
・適合機種:PX-640 SEV-40Xなど
・JANコード:4971770101623
・トラスココード:797-4302
・質量:2500g
通常価格(税別) : |
4,800円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
PTFEチューブ 50M
評価 0.0
【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送
・自動車部品
・半導体製造装置
通常価格(税別) : |
15,095円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
工進 プラ製ホースジョイント50ミリ
評価 0.0
【特長】
・プラ製ホースジョイント
【用途】
・ホースとホースの接続に
【商品仕様】
・品名:ホースジョイント50ミリ
・適合機種:SEV-50Xなど
・パッキン付き
・JANコード:4971770100398
・トラスココード:797-3934
・質量:195g
【材質/仕上】
・プラスチック
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,675円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
6.0mm 結束ツール
評価 0.0
【商品仕様】
・電気工事、配線の結束に
・エアー配管、ホースの結束及び固定に
・看板・表示パネルなどの固定に
・機械設備関係の配線の結束及び固定に
・本体全長…160mm
・ベルト幅…6mm×50m
・クリップ…100ヶ入
・引張強度…50kgf
・JAN:4518340982352
通常価格(税別) : |
6,259円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
シリコン断熱ホース 10×29 2m
評価 0.0
【特長】
・シリコンスポンジのホースです。
・-60~200℃の広い温度範囲での配管の被覆に適しています。
・保温・断熱効果に優れています。
・冷却管を被覆することにより結露を防止します。
・内径(mm)(インチ):10(3/8)
・外径(mm):29
・肉厚(インチ):3/8
・長さ(m):2
通常価格(税別) : |
3,603円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
十川 サンテックエアーホース10M オレンジ
評価 0.0
【特長】
・カップリングがセットになった便利でお求めやすいエアーホースです。
【用途】
・工場内エアーツール用
【商品仕様】
・エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m):7×10×10
・ツータッチカップリング
・JANコード:4920048443118
・トラスココード:838-7171
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン
通常価格(税別) : |
1,630円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
640円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダクトバンドリール・クランプ
評価 0.0
タクトの口径に合わせて、必要なサイズだけをカットする。
【特長】
・決めた長さにジャストカット
・目盛が刻み込まれているので、メジャー不要
・これ一つでダクトのさまざまな口径に対応
・安全、安心の面取り加工
・ガイドを合わせるだけの簡単採寸
・無駄なく無理なくジャストサイズに
・30mのバンドをケースに収納
・締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)
・必要なときに必要なサイズをカットするダクトバンドリール
・ケースの周囲に様々なサイズ(Φ)が記してありますので、ジャストサイズにカットすることができます
通常価格(税別) : |
6,179円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻
評価 0.0
【特長】
・未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。
・耐熱温度目安:260℃
【用途】
・コードヒーター固定用耐熱テープとして
・繊維系断熱材の防塵テープとして
・糊残りのない電気絶縁テープとして
・耐食性を付与するテープとして
・ダクトホース等、大口径配管のシール材として
通常価格(税別) : |
10,522円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
評価 0.0
【特長】
・フィルム「セイデンF」と同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
【用途】
・フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。
・補修テープとしても。
【商品仕様】
・相手方フイルム:セイデンF
・幅(mm)×巻(m):100×50
・切断にはカッターが必要
・セパレーター付
・トラスココード:849-9861
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
・粘着剤:アクリル系
通常価格(税別) : |
16,769円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シリカテープ 50mm×30m
評価 0.0
ラギング作業時の高断熱材シリカテープ。
【特長】
・アスベストは一切使用していない補修・防食テープ。
・耐熱衝撃にすぐれ、急熱・急冷にも耐えることができる。
【用途】
・高温域での断熱材として。
・排気ダクトの断熱材、高温緩衝材として。
通常価格(税別) : |
26,374円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工進 吸入ホース25mm×5m
評価 0.0
【商品仕様】
・品名:吸入ホース25mm×5m
・適合機種:SEV-25Lなど
・JANコード:4971770100312
・トラスココード:797-4281
・質量:1200g
通常価格(税別) : |
3,300円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
50m ラインテープ
評価 0.0
・鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
・テープ長さ(m):50
・テープ厚(mm):0.16
・屋内用
・粘着剤:ゴム系
・基材詳細:ポリオレフィン系
・詳細2:セパレーター付
通常価格(税別) : |
5,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
-
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-8 8×12 20m巻
評価 0.0
【特長】
・内層が四フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。
・透明性、柔軟性に優れています。
・内径×外径(mm):8×12
・使用圧力(MPa):0.6以下(at 20℃)
・使用温度範囲(℃):-20~80
・入数(m):20
通常価格(税別) : |
38,184円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻
評価 0.0
【特長】
・内層が四フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。
・透明性、柔軟性に優れています。
・内径×外径(mm):4×6
・使用圧力(MPa):0.6以下(at 20℃)
・使用温度範囲(℃):-20~80
・入数(m):20
通常価格(税別) : |
28,429円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375
評価 0.0
【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:80マイクロメートル
・粘着力:5.9N/cm
・引張強度:62N/cm
・伸び:150%
通常価格(税別) : |
626円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373
評価 0.0
【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:65マイクロメートル
・粘着力:5.5N/cm
・引張強度:53N/cm
・伸び:150%
通常価格(税別) : |
374円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m
評価 0.0
【特長】
・単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
【用途】
・工事現場など囲い。
・スキー場などでの区画整理。
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(m):1
・長さ(m):50
・目合(mm):*
・目合:4×4mm
・JANコード:4989999467093
・トラスココード:818-3839
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・ネット:ポリエチレン(PE)
通常価格(税別) : |
8,858円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
450円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M
評価 0.0
【特長】
・高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。
【用途】
・高圧ホースを延長される際にご使用頂くホースです。
・延長高圧ホースを接続することでさらに作業範囲が広がります。
・ロングライフ(耐高圧、長寿命タイプ)となります。
【商品仕様】
・長さ(m):10
・適合機種:HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種
・幅(mm):450
・奥行(mm):450
・高さ(mm):60
・品名:延長高圧ホース 10m (長寿命)
・高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)
・JANコード:4039784378544
・トラスココード:794-1463
・質量:3.7kg
通常価格(税別) : |
43,956円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
極細チューブ NPKシリーズ 50m巻
評価 0.0
【特長】
・耐熱性と耐薬品性にすぐれています
・耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません
【用途】
・理化学用配管チューブ、各種絶縁チューブ等
通常価格(税別) : |
21,533円~
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
エスコ 50mm×20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
評価 0.0
【商品仕様】
・サイズ…50mm×20m
・厚さ…0.5mm
・重量…750g
・材質…基材:アルミ箔+補強フィルム、粘着材:ブチルゴム系
・粘着力(ステンレス板)…26N/25mm
・のり面…片面
・窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)
・気密性、耐久性に優れます。
・粗面接着性が良好です。
・低温で貼付け性が良好です。
・少ない気体透過性
・防水性が良好です。
・JAN:4548745626308
通常価格(税別) : |
2,872円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,476円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
セイン スパイラルホース 5×8 2M
評価 0.0
【特長】
・オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
・機械的強度及び衝撃強度に優れています。
・経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
【用途】
・整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
【商品仕様】
・コイル径(mm):42
・色:青
・全長(mm):740
・ホース内径×外径(mm):5×8
・使用範囲(m):2
・コイル長(mm):140
・使用流体:空気
・使用圧力:1.0MPa
・JANコード:7391390064387
・トラスココード:828-7793
・質量:98g
【材質/仕上】
・エステルベースポリウレタン
通常価格(税別) : |
1,015円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,286円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
カッチングダクト仕切板
評価 0.0
【特長】
・ダクト内を2分割して配線できます
・通線孔により相互に電線の入れ換えが可能です
・ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました
通常価格(税別) : |
780円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ウレタンホース
評価 0.0
【特長】・エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース。
通常価格(税別) : |
4,016円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
50mm×22m 防水気密テープ
評価 0.0
【商品仕様】
・透湿防水シートや合板、サッシ等の各種住宅部材に高い接着力を発揮
・長さ…22m
・材質…基材:EVA、粘着材:アクリル系
・のり面…片面
・住宅外壁貫通部のダクトや配管、窓やドア等の開口部、サイディング下地の継ぎ目の止水シールに
・縦横によく伸び、曲面や複雑な部位でも止水できます
・引張強度に優れます
・幅…50mm
・入数は1巻入りです
・JAN:4548745640939
通常価格(税別) : |
5,010円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m
評価 0.0
【特長】
・一般的なJIS規格外のワイヤロープです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・使用荷重965kg
・全長(m)50
・ワイヤ径(mm)12
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107003012
・トラスココード:849-0420
・質量:22.5kg
通常価格(税別) : |
17,697円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
シリコン断熱ホース 13×32 2m
評価 0.0
【特長】
・シリコンスポンジのホースです。
・-60~200℃の広い温度範囲での配管の被覆に適しています。
・保温・断熱効果に優れています。
・冷却管を被覆することにより結露を防止します。
・内径(mm)(インチ):13(1/2)
・外径(mm):32
・肉厚(インチ):3/8
・長さ(m):2
通常価格(税別) : |
3,643円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,127円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダクトトーメイホース
【特長】
・オール透明で、輸送物の確認ができます。
・内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
・軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・木工機械の集塵用。
・粉体、粒体、気体の輸送。
・室内及び工場設備の送・排気用。
・その他、輸送物の確認を必要とする時。
-
50mm×5m滑り止めテープ(透明)
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…基材:PEVA、粘着剤:アクリル系
・お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで滑り止め効果を発揮します
・のり跡が残りづらく、きれいにはがせます
・水に強いので水回り場所にも使えます
・幅(mm)…50
・長さ(m)…5
・厚み(mm)…1
通常価格(税別) : |
1,880円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
シリコンチューブ 10m~50m
|
ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5
|
クリーンチューブ ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ
|
十川 サンテックエアーホース10M オレンジ
|
ハッコウ スプリングホース 25×33 50m
|
太巻カールホース
|
ポリウレタンチューブ
|
PTFE帯電防止チューブ 10m巻
|
コクゴ ETFEチューブ10m巻
|
十川 ウレタンホ-ス8.5
|
EXLON 100m巻マイクロふっ素樹脂チューブ
|
EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブ
|
三洋化成 |
ハタヤリミテッド |
SMC |
十川産業 |
八興 |
室本鉄工 |
トラスコ中山 |
コクゴ |
コクゴ |
十川産業 |
コクゴ |
コクゴ |
6,989円~
|
14,981円
|
2,622円~
|
1,630円
|
43,079円
|
2,689円~
|
598円~
|
57,500円~
|
12,800円~
|
320円
|
30,300円~
|
12,900円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
8日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目
|
7日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
8日目
|
5日目
|
1日目
|
7日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
ストレート |
- |
ストレート |
- |
- |
カールホース |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
- |
ストレート |
ストレート |
シリコンゴム |
- |
ポリオレフィン樹脂 |
- |
- |
ウレタン |
ウレタン |
ふっ素樹脂 |
ふっ素樹脂 |
- |
ふっ素樹脂 |
ふっ素樹脂 |
白 |
- |
- |
- |
- |
緑 |
- |
黒 |
- |
- |
- |
- |
-30::150 |
- |
-20::80 |
- |
- |
-10::70 |
-5::60 |
-270::+260 |
- |
- |
- |
- |
水 |
- |
水 / 空気 |
- |
- |
空気 |
水 / 空気 |
- |
- |
- |
- |
- |