ホタルスイッチの特集ページです。
ON・OFFスイッチ単体やΦ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)などホタルスイッチに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
408円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
590円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
571円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
315円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形
取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
・独自のスライド構造による高い接触信頼性
・標準品で、海外規格の認証を取得
・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
・記名表示が簡単
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,401円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
通常価格(税別) : |
1,629円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トグルスイッチ Sシリーズ
【特長】
・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
通常価格(税別) : |
376円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用コンパクト形リミットスイッチ
堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK【10個入り】
スイッチ、表示灯、ボリュームなどの穴空き取付台。
【特長】
・スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやポリュームの取付に対応できます
・各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応でキます
・スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります
・9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,774円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
操作盤 アルミタイプ
【特長】
タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデータもダウンロード可能な操作盤です。
-
Φ30 押しボタンスイッチ AR30形
取付穴Φ30用押しボタンスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
448円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
【特長】
・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
M5~/ロングストローク/防水
・高い性能
5μmの繰返し精度
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
【用途】
・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
・機械の始動原点出しに
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,080円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ
【特長】
・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
620円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HWシリーズ 押しボタンスイッチ
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
【特長】
・一体構造の端子力バー
・安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
【用途】
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
通常価格(税別) : |
510円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点
あらゆる市場ニーズに対応する126,000機種のワイドバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・低負荷から高負荷まで高い性能効果を保つ。
・基本形以外に防水形、ラージブッシング形、レバーロック形、LED付照光形等。
・特殊銀合金の接点と微小電流用金メッキ接点を用意。耐摩耗性、耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等の施し。
・レバー倒れ角度が大きく(25°)倒れ方向が明確。
・レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
通常価格(税別) : |
417円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ30 セレクタスイッチ AR30形
取付穴Φ30用セレクタスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
621円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
230円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
994円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
シリンダスイッチ Tシリーズ
適用シリンダ:CAC4・CKV2・CMA2・CMK2・HCM・JSC3・JSC4・JSG・JSK2・JSM2・LCG・LCR・LCW・LCX・MRG2・MRL2・RCC2・RCS・RRC・SCA2・SCG・SCM・SCP※3・SCS2・SRM3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCA2・UCAC2・ULK・ハンド・チャック。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
858円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トグルスイッチ MS-500シリーズ
レバー形状、豊富なバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・豊富なバリエーションで組み合わせは最多、軽快な操作力で操作感も抜群。
【用途】
・多様な用途に使用可能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
251円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
メガネ銘板は、ダルマ銘板あるいはエプロン銘板とも呼ばれる押し釦用の表示物です。
【特長】
・裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっています。
・書体:丸ゴシック(JIS書体)。
・材質:透明アクリル(裏面白地塗装)。
・彫刻方法:裏彫り。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
通常価格(税別) : |
279円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
371円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
取付穴φ16のコマンドスイッチ表示灯。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。
・閉鎖形・防油形シリーズを準備。
・奥行寸法を統一。
・記名表示が簡単。
・独自のスライド構造による高い接触信頼性。
・UL/CSA規格の認定、TUVによるEN規格の認証を取得。
・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備。
・5V/1mA での使用が可能。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
666円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
【特長】
・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
・小形で、10A定格の高容量。
・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
762円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型LED照光タイプ。LED回路は定格AC/DC24Vです。スイッチとLEDは別回路になっています。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
通常価格(税別) : |
1,347円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
短胴22mmの一体形の押しボタン。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
【用途】
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小形基本スイッチ V
信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
【特長】
・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
189円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,932円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・安全な機能特長
・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
1,293円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
921円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
Φ22(直径22mm)HWシリーズのセレクタスイッチ。
【特長】
・Φ22(直径22mm)セレクタスイッチスタンダードタイプ銀接点10AIP65
・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
730円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
取付穴Φ30(直径:30mm)の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」へ
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30で実現しました
・安全な機能特長
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
・非常停止用押しボタンスイッチとして最適
通常価格(税別) : |
1,516円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
993円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型非照光タイプです。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。IP65防油保護構造を備えた商品を取り揃えております。
通常価格(税別) : |
494円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
超小形 高精度PTタッチスイッチ
【特長】
・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しに最適
・薄い板金の2枚取り防止に便利
・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
・ブレーキパッドの開閉確認に最適
・パルスモーターの駆動原点出しに便利
・印刷機械ドラムのズレ検知に便利
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,016円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ピッキングスイッチ
評価 0.0
【特長】
・パイプ取付タイプのピッキングスイッチです。
・小型サイズ(幅90mm)なので、小型部品用の短寸棚にも設置できます。
・コネクタ付ケーブル、磁気式(ホール素子)の非接触スイッチを採用し、簡単施工と自在なスイッチ操作(前後・左右・下方向)を実現。
・アドレス設定リモコンによるアドレス設定・確認やランプ色[緑(初期状態)、赤、青、2段階表示]の選択が可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
7,390円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
867円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,547円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル
Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。
【特長】
・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
780円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
【特長】
・豊富なバリエーション。
・パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できる。
・CW-SCは超高輝度4元素LEDにより操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・CW-SBはネオン球により操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・照光部は緑、赤、黄色の3色を取り揃え、用途に応じて選択が可能。
・CW-Tは本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献する。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
99円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
2色表示式で表示一体型のデジタルフロースイッチ。
【特長】
・流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・流量レンジ:10、25、50、100L/min
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
457円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
超小形基本スイッチ SS
信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。
【特長】
・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3000万回の高耐久性を実現
・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
136円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
φ30 コマンドスイッチ DR30形
取付穴φ30用表示灯。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」。
・AR22シリーズの使いやすさをφ30(直径30mm)で実現。
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能。
・標準品で、海外規格の認証を取得。
・優れた接触信頼性。
・充電部保護カバーを標準付属。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
1,814円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小形リミットスイッチ D4C
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
【特長】
・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
・IECのIP67に適合した高いシール性
・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電子音報知器 BM
機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。
【特長】
・緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
・NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です(24V仕様)。
・前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。
・屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが可能です。
・防滴構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます(BM-D型)。
・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
・2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります(ピーポー音)。
【用途】
・制御盤や各種装置に埋込み設置可能。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,679円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
231円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TWSシリーズ 押しボタンスイッチ
産業用スタンダードタイプの押しボタンスイッチ。
【特長】
・安全性・耐環境性を重視したヘビータイプのΦ25シリーズ
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・端子カバー不要
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)
・金、銀接点 10A IP65
通常価格(税別) : |
750円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,147円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,040円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き
組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・ふたネジ2本で、簡単に取外し可能
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
・エンドキャップにΦ21加工済(配線穴プラグ付)
・サポートブラケットを付属(85×95(D)を除く)、BOXの取付が簡単
【用途】
・アルミ押出材を使用している為、耐食性、耐久性に優れている。工場・設備などの操作スイッチに最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,757円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形
取付穴Φ16用セレクタスイッチ。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形
・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
・独自のスライド構造による高い接触信頼性
・標準品で、海外規格の認証を取得
・セレクタスイッチの操作は角度位置の変更が容易
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
1,814円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
評価 0.0
省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
【特長】
・適用流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
・レンジアビリティ:100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・表示部反転機能
・配管バリエーション
・流量調整弁を一体化
・デジタル表示で流量を「見える化」
・使用流体に応じて切替えか可能
・ディレー時間設定
・ノングリース
・アナログフリースパン機能
・アナログ電圧出力切替機能採用
・電源電圧:12~24V対応
通常価格(税別) : |
457円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
LEDバー照明 ON・OFFタイプ
|
LEDバー照明
|
LEDスポット照明 コンパクト
|
LEDバー照明 ワイド
|
LEDバー照明 埋め込み
|
LEDスポット照明 小型
|
LED面発光照明 赤色
|
LEDバー照明 調光機能付き
|
LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ
|
LEDスポット照明 小型フレキシブル
|
LEDスポット照明 耐油小型
|
LED面発光照明 正方形 赤色
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
7,161円~
|
7,392円~
|
2,184円
|
10,049円~
|
7,508円~
|
7,081円~
|
11,319円~
|
10,395円~
|
3,108円~
|
9,125円~
|
5,914円~
|
14,207円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
バータイプ |
バータイプ |
スポットタイプ |
バータイプ |
バータイプ |
スポットタイプ |
面発光タイプ |
バータイプ |
バータイプ |
スポットタイプ |
スポットタイプ |
面発光タイプ |
IP54 |
IP65 |
IP無 |
IP55 |
IP55 |
IP67 |
IP20 |
IP65 |
IP65 |
IP67 |
IP67F |
IP20 |
白色 |
- |
白色 |
白色 |
白色 |
白色 |
赤色 |
白色 |
- |
白色 |
白色 |
赤色 |
バータイプ |
バータイプ |
小型筒状 |
バータイプ |
埋め込み |
小型スポット |
フラットタイプ |
バータイプ |
バータイプ |
小型スポット |
小型スポット |
フラットタイプ |
ネジ止 |
ネジ止 |
ネジ止 |
ネジ止 |
ネジ止 |
ネジ止・マグネット |
ネジ止・マグネット |
ネジ止 |
ネジ止め |
ネジ止 |
ネジ止 |
ネジ止・マグネット |