フロートスイッチの特集ページです。
フロートスイッチやポリアセタール製フロートスイッチなどフロートスイッチに関する商品を探せます。
-
フロートスイッチ
・横型と縦型がございます。
・縦型(FLOST)はL1寸法にて接点のON/OFFが切り替わります。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
21,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ポリアセタール製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリアセタール製のフロートスイッチです。灯油、潤滑油等のオイル検出に最適です。
【特長】
<HL-S2>
・フランジ下27mm灯油、潤滑油等のオイル検出用に開発されたリードスイッチ方式のフロートスイッチです。
・液位上昇ONタイプと下降ONタイプの2種類をラインナップしました。
・貯蔵タンク内の液位が最下面、または最上面での制御では、取り付け面からの距離が短いことで、実質的に液体使用量の増量を可能にすることが出来ます。
<HL-201N>
・汎用型のポリアセタール製のステムとNBR製フロートのスイッチです。
・小型タイプのHL-S2タイプより少し大きめサイズの製。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,045円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フロートなしスイッチ 61F
電極式レベルスイッチは電気的に液位を検出する検出器。ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。
【特長】
・用途に合わせて選べる
・コンパクトタイプ
・リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易
・動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき
・熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現
【用途】
・ビル、集合住宅の上下水道をはじめ、鉄鋼、食品、化学、薬品、半導体などの諸工業や農業水、浄水場、汚水処理など
通常価格(税別) : |
4,743円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
23,710円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,057円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ポリプロピレン製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリプロピレン製フロートスイッチです。塩水、次亜塩素酸水溶液などの検出に最適です。
【特長】
<HL-8P>
・リードスイッチを応用した横取り付け、ポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・AC200Vでの開閉も可能ですので、海外仕様としてもご使用頂けます。
<HL-S1>
・フランジ下27mmオールポリプロピレン製のフロートスイッチで、クラスの小型・軽量対応です。
<HL-201PA,201PB>
・汎用型のオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・機器組み込みタイプのマイコンやPLCでの液面検知にご使用下さい。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,508円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):10
・奥行(mm):228
・全高(mm):495
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6640
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
146,515円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):18
・奥行(mm):228
・全高(mm):680
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6682
・質量:4.15kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
123,410円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):18
・奥行(mm):228
・全高(mm):680
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6712
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
155,753円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):4
・奥行(mm):228
・全高(mm):352
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションでレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6836
・質量:2.85kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
122,248円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):4
・奥行(mm):228
・全高(mm):352
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションでレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6828
・質量:2.85kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
112,317円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):18
・奥行(mm):228
・全高(mm):680
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6721
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
161,677円
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):315
・容量(L):39
・奥行(mm):315
・全高(mm):750
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6780
・質量:8.55kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
217,886円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):10
・奥行(mm):228
・全高(mm):495
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6615
・質量:3.45kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
120,438円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性
評価 0.0
【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):315
・容量(L):39
・奥行(mm):315
・全高(mm):750
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6798
・質量:8.55kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
通常価格(税別) : |
249,631円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)
評価 0.0
水量調節機能、新規搭載。
【特長】
・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
・撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
・小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
・操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
・水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
通常価格(税別) : |
107,048円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)
評価 0.0
水量調節機能、新規搭載。
【特長】
・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
・撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
・小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
・操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
・水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
通常価格(税別) : |
107,048円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
21,020円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
フロートスイッチ(長尺タイプ)
評価 0.0
【特長】
・接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)
・フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)
通常価格(税別) : |
10,300円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フロートスイッチ(温度センサー付)
評価 0.0
【特長】
・フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です
・製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です
・フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です
通常価格(税別) : |
12,900円~
|
通常出荷日 : |
26日目
|
-
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
評価 0.0
【特長】
・低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です
・軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています
・蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です
・リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)
・フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます
・多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます
【用途】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304) パッキン:FKM
【セット内容】
・フロートスイッチ
通常価格(税別) : |
66,461円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
三商 デジタル形恒温器 SCD-301
評価 0.0
【特長】
・操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。
・撹拌噴出方向は可変式で、いろいろな水槽に対応できます。
・移送分岐管(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。
・安全装置として、水位低下時の空焚き防止器(フロート式)とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
・温度範囲:(室温+5)~80℃
・温度精度:±0.02~±0.1℃(at37℃)
・ヒータ(W):1000
・撹拌方式:噴流ポンプ式 吐出方向可変
・外部循環方式:移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)
・使用水槽:実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm 側壁厚35mm以内
・外寸法・重量:W105×D142×H320mm・3.3kg
・電源:AC100V 50/60Hz 11A
通常価格(税別) : |
99,500円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ
評価 0.0
リードスイッチを応用した汎用タイプのステンレス製フロートスイッチです。
高温・低温・高湿・圧力(3MPa)や直射日光に長時間暴露される悪環境での使用に最適です。最大使用電圧は、300Vまで開閉可能です。
通常価格(税別) : |
10,000円
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
評価 0.0
【特長】
・蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です
・リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)
・液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です
・フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます
【用途】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM
【セット内容】
・液面計、フロートスイッチ
通常価格(税別) : |
92,356円~
|
通常出荷日 : |
10日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,236円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
オーバルフロート
【特長】
・1個で上限・下限のON・OFF制御ができ、しかも制御幅は現場で調節できます
・リレーユニットELと併せてお使いください
・チャタリングを起こしにくい構造です
・ケース材質には異物が付着しにくいポリプロピレンを採用しています
・施工取付けは吊下げるだけで簡単です
・比較的狭い場所にも設置できます
【用途】
・浮遊異物のない清水・汚水などの水位検知に適しています
通常価格(税別) : |
10,391円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,207円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,650円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,857円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,331円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ステンレス丸形タンク
評価 0.0
ステンレス製のため錆びにくく、耐水性、耐薬品性に優れたタンクです。
通常価格(税別) : |
3,250円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,781円~
|
通常出荷日 : |
12日目~
|
-
滅菌チューブ (印刷目盛付)
評価 0.0
【12×75mm,個包装,500本】
サイズ(mm):12×75
容量(mL):4
【17×100mm,個包装,500本】
サイズ(mm):17×100
容量(mL):12
【17×100mm,バルク包装,500本】
サイズ(mm):17×100
容量(mL):12
通常価格(税別) : |
40,660円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
30,138円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,330円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
23,596円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
遠心瓶 PPCO 250mL 4入
評価 0.0
各社ローターに適合し、高い耐久性・耐薬品性、冷却遠心(-40℃まで)でも損なわない強度を誇る遠心瓶PPCO,250mL。
通常価格(税別) : |
16,633円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,862円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入
評価 0.0
丸底タイプのねじ口沈殿管50mL(目盛り無し)。
材質詳細:PP(キャップ)/PTFE(パッキング)
キャップサイズ:GL-32
詳細:遠心器での耐久G:最大2500G、通常2000G位迄
通常価格(税別) : |
19,229円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,547円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ケニス ねじ口PPチューブ
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン(PP)製のスクリューキャップ付きチューブです。
キャップはソフトロン付です。
優れた化学薬品耐性があります。
容量に応じた型をご発注ください。
通常価格(税別) : |
7,600円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
沈でん管 丸底50mL
評価 0.0
沈でん管,丸底50mL。
商品タイプ:スピッチ・遠沈管
外径(mm):35
高さ(mm):100
肉厚(mm):約4
脚注:1000×g以下でご使用ください。
通常価格(税別) : |
3,118円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
57,995円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
46,350円
|
通常出荷日 : |
17日目
|
-
ディスポーザブルガラス試験管
評価 0.0
ディスポーザブルガラス試験管
入数:1箱(1000個入り)/1箱(500個入り)
【共通仕様】
商品区分:試験管・チューブ
材質:硼珪酸ガラス
通常価格(税別) : |
15,673円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
24,136円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ディスポーザブルガラス試験管(カラーラベル付) CSシリーズ
評価 0.0
【10×75mm,1000本】
サイズ:19×44mm
直径(φmm):75
容量(mL):3
【12×75mm,1000本】
サイズ:19×44mm
直径(φmm):75
容量(mL):5
【13×100mm,1000本】
サイズ:25×50mm
直径(φmm):100
容量(mL):8
通常価格(税別) : |
16,374円~
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,895円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,381円~
|
通常出荷日 : |
26日目~
|
-
通常価格(税別) : |
40,918円~
|
通常出荷日 : |
19日目~
|
-
石英試験管 SJTシリーズ
評価 0.0
アズワンの試験管・ロート石英試験管SJTシリーズ。
【タイプ】直口タイプ
【材質】石英ガラス
通常価格(税別) : |
1,899円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
培養チューブ
評価 0.0
商品区分:試験管・チューブ
材質:硼珪酸ガラス
入数:1箱(100本入り)
通常価格(税別) : |
9,946円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ねじ口試験管 3mL・6mL
評価 0.0
【特長】
硼珪酸ガラス製のねじ口試験管です。
キャップは4FSiパッキン付で耐薬品性にとても優れています。
キャップはメラミン製、パッキンはシリコン・PTFE(4フッ化工チレン)コート材質です。
オートクレーブ可能で滅菌処理ができます。
容量に応じた型をご発注ください。
【形状】スピッチ
通常価格(税別) : |
15,406円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
TPXチューブ 本体
評価 0.0
・PX-10,本体のみ,500本
容量(mL):2
・PX-12,本体のみ,500本
容量(mL):3
・PX-16,本体のみ,200本
容量(mL):10
・PX-16L,本体のみ,150本
容量(mL):12
・PX-18,本体のみ,100本
容量(mL):20
・PX-スピッチ,本体のみ,200本
容量(mL):8
通常価格(税別) : |
8,776円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
セントチューブ ペンタイプ STシリーズ
評価 0.0
セントチューブ ペンタイプSTシリーズ
【型番:61-0148-28】
容量(mL):0.7
商品詳細種別:500本
【型番:61-0148-29】
容量(mL):1.5
商品詳細種別:400本
通常価格(税別) : |
17,291円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
セントチューブ
評価 0.0
セントチューブ
【型番:61-0148-30】
容量(mL):1.5
商品詳細種別:STS-1,500本
【型番:61-0148-31】
容量(mL):2.5
商品詳細種別:STS-2,300本
通常価格(税別) : |
11,346円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12,564円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
バイメタルサーモスタット(MBMS後継品)
|
サーモスタット用ボックス
|
バイメタルサーモスタット
|
サーモマーカー C-982
|
サーモスタット用保護管
|
サーモスタット
|
サーモスタット
|
オーバルフロート
|
ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ
|
下限フロートスイッチ
|
フロートスイッチ(長尺タイプ)
|
下限フロートスイッチ FSシリーズ
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
タキゲン製造 |
ミスミ |
坂口電熱 |
ミスミ |
新明和工業 |
ワッティー |
ミスミ |
アズワン |
LIQUID SYSTEM |
1,980円
|
3,400円
|
1,980円
|
2,255円
|
3,140円
|
10,147円~
|
4,050円
|
10,391円~
|
10,000円
|
23,710円~
|
10,300円~
|
21,020円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
5日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
4日目
|
サーモスタット |
- |
サーモスタット |
- |
- |
- |
サーモスタット |
- |
- |
- |
- |
- |
ヒーター部品 |
- |
ヒーター部品 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
バイメタル |
関連部品 |
バイメタル |
- |
関連部品 |
- |
標準 |
- |
- |
- |
- |
- |
非対象 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |