フォトカプラーの特集ページです。
600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)やギヤードモータ平行軸VXシリーズなどフォトカプラーに関する商品を探せます。
-
600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)
一般的な電気工作物及び電気機器用配線用の電力ケーブル。
【特長】
・規格:JIS C 3307
・導体最高許容温度:60℃
・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色
【用途】
・建築物内配線
・制御盤内配線
通常価格(税別) : |
1,774円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・トップランナー基準対応ギヤードモータ
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・グリース漏れ防止強化
・小形・軽量化
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
通常価格(税別) : |
13,934円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
通常価格(税別) : |
57,818円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線
電気機器用の配線などに使う耐燃性ポリエチレン絶縁電線。
【特長】
・JIS60度傾斜難燃試験に合格。
・燃焼時にハロゲンガスが発生しない。
・色相:黒、白、赤、緑、黄、青の6色。
・導体最高許容温度:75℃。
【用途】
・一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線に最適。
通常価格(税別) : |
1,801円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
29,243円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
574円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MY ミニパワーリレー
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上
・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加
・プッシュインPlusソケット形PYF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)
・端子形状:ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子
【用途】
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
通常価格(税別) : |
898円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
【特長】
・CVVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
通常価格(税別) : |
1,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,448円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
ビニル絶縁電線ケーブル(IV)
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)
・600V CVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
通常価格(税別) : |
1,775円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,944円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル
・UL、CSA規格共用
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格
・600V海外規格電線
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適
通常価格(税別) : |
1,327円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,911円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
800円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
31,499円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)
定格回転速度3000r/minに対して最大回転速度は6000r/min。
最大トルクは定格トルクの350%に対応するとともに、高回転領域でのハイトルク化も実現しています。
【特長】
・高分解能絶対位置エンコーダ (4,194,304 pulses/rev (22ビット)) を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP65を標準採用しています。水も埃も平気
・サーボモータからの電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブルの引出し方向はケーブルの選択により負荷側または反負荷側取付けが可能です。
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
37,799円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上りを均一にできます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
●経済的なローコスト製品自体がローコスト品であり加えて作業工数の削減や保守の容易性等、非常に使い易いコネクタです。
●リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、内部の保持用リーフ(インシュレータと一体)で確実に保持されます。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具を使用し容易に抜くことができます。
【用途】・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
一般汎用型
通常価格(税別) : |
154円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
5,030円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
OTSC(U) UL20620 シールド付
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル。
【特長】
・多様化するコンピュータオートメーションシステム電子式制御装置などの電気信号を正確に伝送します。
・外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
・端末処理や配線工事が容易です。
通常価格(税別) : |
934円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
- 機器間接続
- PLC
- EMI対策
- RS232
- ハンダ
- 細径
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケット形P2RF-05-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮
・オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー
・入力用(微小負荷)・出力用(一般負荷)を品揃え
・UL、CSA、TÜV認定品も品揃え(-UTUタイプ)
【用途】
・G2R-1-SパワーリレーのSSR置き換えに最適
通常価格(税別) : |
1,599円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-FLEX VCTFシリーズ
300Vの汎用電源ケーブル。
【特長】
・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有したS-FLEXをシースに使用
・主に屋内で使用する300V以下の小型電気器具に使用されるコード
・鉛フリー
・一般の塩化ビニルに比べて切削油・機械油等による硬化が殆どなく耐油性が極めて良い
・耐寒性に優れており、衝撃による脆化試験においても-40℃に十分耐えられる
【用途】
・工作機械に付随する電気機器等の油がかかるような箇所での使用に最適
※Y/G線を含む製品をご希望の際は、絞り込み条件にて“YG(黄/緑)色入り”を選択の上、対象品をご確認ください。
通常価格(税別) : |
1,137円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
UL/CSA規格の難燃性に優れた耐熱ビニル電線。
【特長】
・電気・電子機器の内部配線に使用される
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度105℃
【用途】
・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
通常価格(税別) : |
6,813円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SKシリーズ 電磁開閉器
【特長】
・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
・制御コイルは交流品、直流品(2.4W品、1.2W品)を用意
・補助接点ユニット(2極、4極)
・コイルサージ吸収ユニット
・インターロックユニット
・サーマルリレー配線性の向上
・主回路、補助回路の配線が干渉しない端子配列
通常価格(税別) : |
5,575円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
442円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,530円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,944円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
ビニル絶縁電線(IV)。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)。
・600V CVは鉛フリーPを使用。
【用途】
・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
通常価格(税別) : |
16,286円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
S-FLEX VCTシリーズ
600V汎用電源ケーブル。
【特長】
・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有したS-FLEXをシースに使用
・交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源回路等に使用される
・S-FLEXVCTおよびS-FLEX-VCT(E)-3は、優れた耐油性を有する
・一般の塩化ビニルに比べて切削油・機械油等による硬化が殆どなく耐油性が極めて良い
・耐寒性に優れており、衝撃による脆化試験においても-40℃に十分耐えられる
・鉛フリー
【用途】
・工作機器に付随する電気機器等の油がかかるような箇所での使用に最適
※Y/G線を含む製品をご希望の際は、絞り込み条件にて“YG(黄/緑)色入り”を選択の上、対象品をご確認ください。
通常価格(税別) : |
1,802円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
-
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。
【特長】
・機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一
・バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れている
・動作表示灯により動作の確認が可能
・安全のための保護カバー付
・海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得
・EN規格(TÜV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く)
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に
通常価格(税別) : |
2,528円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代のスタンダードモデル。
・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
【用途】
・小規模シーケンス制御に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
21,121円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,361円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
612円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応
【特長】
・600V UL/c-UL対応
・北米・欧州規格に対応した海外向電源ケーブル
・産業機器・電子機器の電源および制御用
・トレイケーブルでの配線で使用可能
・型番「STO/TC(CE)-N」はナンバリング方式です
- c-UL
- VW-1
- FT-1
- 耐油
- より線
- 600V
通常価格(税別) : |
1,353円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
336円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計による滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・超小型化を実現。
・出力軸からケース端面寸法(C寸法)を限りなく小さくしましたので小形機械への装着も容易です。
・ギヤケースの上側端面はモータ部より上部にあるため余分な干渉がありません。
・フランジ取付とフェースマウント取付の両方を可能とした構造です。機種を変更せずに装置側との連結方式が選べます。
通常価格(税別) : |
25,396円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
37,611円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
|
シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V
|
FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)
|
通信機器用ビニル電線 KVシリーズ
|
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
|
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
|
非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ
|
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
|
AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線
|
AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線
|
機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)
|
フジクラ・ダイヤケーブル |
二宮電線工業 |
日星電気 |
オーナンバ |
品川電線 |
品川電線 |
プロテリアル(旧日立金属) |
品川電線 |
潤工社 |
潤工社 |
潤工社 |
16,286円~
|
1,728円~
|
1,207円~
|
3,704円~
|
6,813円~
|
25,653円~
|
3,247円~
|
1,639円~
|
3,970円~
|
4,484円~
|
9,550円~
|
2日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
当日出荷可能
|
3日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
IV |
その他 |
その他 |
KV |
UL1283 / 1284 |
UL1283 / 1284 |
その他 |
UL1015 |
その他 |
その他 |
その他 |
600V |
600V |
600V |
100V |
600V |
600V |
30V |
600V |
250V |
30V |
600V |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
有 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
JIS C3307 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |