ファンモーターの特集ページです。
AC小型プロペラファン MUシリーズやDCプロペラファン MD(MDS)シリーズなどファンモーターに関する商品を探せます。
-
AC小型プロペラファン MUシリーズ
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
3,458円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
2,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,357円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
DCファン 08025SA
評価 0.0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
通常価格(税別) : |
1,499円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AC軸流ファン R87F/R87T
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
【特長】
・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
・UL規格およびCSA規格適合認証
【用途】
・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
通常価格(税別) : |
2,659円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
通常価格(税別) : |
57,818円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・トップランナー基準対応ギヤードモータ
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・グリース漏れ防止強化
・小形・軽量化
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
通常価格(税別) : |
13,934円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,936円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
評価 0.0
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・ トップランナー基準対応ギヤードモータ
・取付の自由度
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・安全キャップ取付可能
・小形・軽量
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
通常価格(税別) : |
28,999円~
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
【特長】
・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。
・300VACサージ入力に5秒間耐える。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
・冷却:自然空冷(LRS-350シリーズのみ内蔵DCファンによる強制空冷)。
・ミニチュアサイズ/1Uの薄型。
・家電製品用にIEC / EN 60335-1(PD3)及びIEC / EN61558-1、2-16に適合(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
・高度5000メートル動作可能。
・5G振動試験にパス。
・電源投入時のLEDインジケータ。
・無負荷消費電力<0.2W(LRS-35シリーズ、LRS-50シリーズ)。
・無負荷消費電力<0.3W(LRS-75シリーズ、LRS-100シリーズ)。
・無負荷消費電力<0.5W(LRS-150シリーズ、LRS-150Fシリーズ)。
・無負荷消費電力<0.75W(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズ)。
・過電圧カテゴリーIII(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
・100%全負荷バーンインテスト。
・高温動作温度:70℃。
・高効率、長寿命、高信頼性。
【用途】
・産業用自動化設備。
・産業用制御システム。
・機械および電気機器。
・電子機器、または装置。
・家電製品(LRS-350シリーズは対象外)。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,527円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,186円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,087円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,286円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
San Ace 低消費電力ファン 9GA
消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。
【特長】
・高風量・高静圧でありながらも、消費電力を大幅に低減
【用途】
・自動販売機・サーバー・通信機器・インバータ機器など省エネを求める装置に最適
通常価格(税別) : |
2,755円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ファンモーターオプション フィルター【1~5個入り】
【特長】
・装置内に空気を送り込んで冷却するような場合、ファンが塵埃を吸い込み、堆積することがあります
・フィルターは空気中の塵埃を遮断し、装置内部の空気をクリーンに保ちます。また、金属フィルターはフィルターメディアの材質がステンレスのため、錆や腐食の心配も少なく、掃除機などでの吸引や洗浄による付着物の除去が可能です
通常価格(税別) : |
935円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
San Ace DCブロア
高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
【用途】
・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適
通常価格(税別) : |
2,684円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCファン 06025SA
評価 0.0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
通常価格(税別) : |
1,489円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
29,361円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,386円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
リングブロワ VFZ-A型
【特長】
・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています
・印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に
・吸込全締切り運転対応形(VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・ブロワ部オイルシールレス構造(VFZ401A、VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・保護等級IP54(モーター部)
・ファン形状:後向羽根
通常価格(税別) : |
118,598円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ACファン 11938MB 【旧4715MS】
評価 0.0
ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
通常価格(税別) : |
3,239円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
279円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PWM コントローラ
【特長】
・装置の低消費電力,低騒音に貢献。
・PWMコントロール制御のためには,PWM回路をあらたに設計する必要がありました。
・この製品を使用すれば,あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付きファンを活用でき,装置の低消費電力,低騒音に貢献します。
・電源はファンと共通。
・定格電圧12 V/24 V/48 V のファンと共通の電源で使用できます。
・最大4 台までファンを接続。
・PWMコントロール機能付きファンを最大4台まで接続して使用できます。
通常価格(税別) : |
10,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。
【特長】
・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
・フィルターは、水洗いはしないでください。
・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。
通常価格(税別) : |
899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
AC大型プロペラファン MRSシリーズ
高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
【特長】
・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
・省エネルギー、ハイパワー。
・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
・風量調節により省エネルギー、低騒音。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・AC入力プロペラファンです。
・ファンの風量を変化させることが可能です。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
11,354円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,074円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
樹脂羽根ファン PF
【特長】
・フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です
・インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します
通常価格(税別) : |
7,982円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
- 機器間接続
- PLC
- EMI対策
- RS232
- ハンダ
- 細径
-
ACファンセットモデル
評価 0.0
拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
通常価格(税別) : |
3,930円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,745円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フィンガーガード
回転部への指や異物の侵入を防ぎます。
【特長】
・運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
・フィンガーガードはファンの回転面への指やその他異物の侵入を防ぎます。
・ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
通常価格(税別) : |
407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ACブロワ MBシリーズ
静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
【特長】
・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
・物体の固定、移動にも使えます。
・AC入力のブロワです。
・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
【用途】
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
・物体の固定、移動にも使えます。
通常価格(税別) : |
5,683円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
【特長】
・モーターの高トルク化に加え、モーターの電流仕様も豊富にご用意しました
・お客様の設計シーンに合わせて最適なモーターをお選びください
・高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2~1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました
通常価格(税別) : |
4,039円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
606円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
San Ace DCファン 9GV
高風量・高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・汎用のDCファンより高い回転数・風量・静圧。
・高信頼・低騒音。
【用途】
・サーバー・電源装置・パワーコンディショナー・通信装置など高風量・高静圧が求められる装置の冷却に最適。
通常価格(税別) : |
3,778円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ブラシレスモーター BLMシリーズ
評価 0.0
【ブランド】オリエンタルモーター
【電圧仕様】
・AC100V
・AC200V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・新型コネクタ
・ステンレスシャフトを標準装備
・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
・小型・高出力、高効率化設計
・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
通常価格(税別) : |
11,220円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
インダクションモーター ワールドKシリーズ
【特長】
・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています
・UL/CSA規格認証取得
・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得
・CEマーキング(低電圧指令)実施
・モーター過熱保護装置
・サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト
・グローバル電圧対応
・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
通常価格(税別) : |
5,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,190円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,530円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace
【ブランド】富士電機
【電源電圧】
・三相200V
・三相400V
・単相200V
【特長】
・新たな時代を駆動する新世代のインバータのエース登場
・お客様の機械装置・用途に必要となる制御機能を、簡易PLCや外部リレー・タイマなどで構成した外部回路を必要とせず、インバータ内部の各種演算機能を組合せて実現できます
・2重定格
・用途に応じインタフェースを拡張可能
・豊富な機能を標準装備
・長寿命設計
・簡単操作
通常価格(税別) : |
21,414円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステッピングモーター AZシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
通常価格(税別) : |
39,516円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
制御盤ファンユニット
ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
【特長】
・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
・アラーム付製品で冷却異常を早期発見!機器の長寿命化を実現
・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
【用途】
・制御盤の冷却に最適
通常価格(税別) : |
6,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ユニット型電源 HWSシリーズ
【特長】
・環境にやさしい:高効率化により発熱ロスを減らすとともに、外部コントロールによるOFF時に冷却ファンを停止し、静音とともにお客様装置の省エネルギーに貢献。
・使いやすい:製品ラインアップすべての高さを82mmに統一し、デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能。
・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」を採用し、安全性を確保、端子ネジが脱落しないため保守作業時のネジ紛失を防止。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
22,115円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
モーター取付金具
モータ用の取付金具です。
【特長】
・ステッピングモーター、低速シンクロナスモーターの設置、固定に便利な取付金具です
・取付金具の固定部は、モーター組み付け後のベルトテンション調整などをおこなう際に便利な長穴仕様となっています
・モーターのインローを利用してかん合し、取り付けができます
通常価格(税別) : |
1,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,780円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,628円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
18,694円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,160円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
AC薄型プロペラファン MSシリーズ
|
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□60mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□160mmシリーズ
|
San Ace ACファン/φ172mmシリーズ
|
ACクロスフローファン MFシリーズ
|
ミネベアACファン
|
オリエンタルモーター |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
オリエンタルモーター |
ミネベアミツミ |
7,023円~
|
3,087円~
|
2,625円~
|
2,745円~
|
2,625円~
|
9,416円~
|
7,329円~
|
14,222円~
|
3,239円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
クロスフロー |
ACファン |
140x140 |
120x120 |
92x92 |
80x80 |
60x60 |
160x160 |
φ172 |
その他 |
- |
PSE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ファン単体 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ファン単体 |
- |
電源接続用プラグコード |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
電源接続用プラグコード(付属なし) |
- |