パナソニック スイッチの特集ページです。
延長コード(手元スイッチ付)やイネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズなどパナソニック スイッチに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
1,586円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
30,900円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,486円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
接続ケーブル
評価 0.0
AWG20・4芯片側M12スマートクリックコネクタ付ケーブルです。
通常価格(税別) : |
5,782円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,900円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
非接触式セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ
評価 0.0
【特長】
・「表示灯透過方式」をアクチュエータに採用
・親子構造(スタンダード・サブ)で省配線を実現
・専用コントローラ不要、最大30台の直列接続可能
・故意の無効化対策をサポート
通常価格(税別) : |
15,411円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
サイドビュウアタッチメント
評価 0.0
【特長】
・センサヘッド標準タイプHG-T1010専用
・光軸を直角に曲げることができますので、自在な取り付けが可能
通常価格(税別) : |
10,599円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
デジタル変位センサ センサヘッド
評価 0.0
【特長】
・長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディ
・軽量
・平軸受け2点支持構造
・耐屈曲ケーブル採用
・活線挿抜に対応
・金属ガイド回り止め構造
・光学アブソリュート方式
通常価格(税別) : |
72,171円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,980円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
107,075円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,940円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,980円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
66,625円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
センサヘッド接続ケーブル
評価 0.0
【特長】
・センサヘッドをコントローラに接続するためのケーブルです
・センサヘッド側は、二股ケーブルになっていますが、投光器と受光器の区別はありません
通常価格(税別) : |
12,423円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
28,405円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,289円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,940円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,494円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
HS7A-DMP形 非接触安全スイッチ(3接点タイプ)
評価 0.0
【特長】
・補助接点からの動作信号を直接PLC等のコントローラに取り込み、各HS7A-DMP形非接触安全スイッチの動作モニタが可能
・位置決めの難しい防護扉等への設置に最適
・カテゴリ4(EN ISO 13849-1)まで対応可能(専用安全リレーモジュールを適切に組み合わせることで、カテゴリ4まで対応可能となります)
・最大36セットまで接続可能(安全リレーモジュール:HR1SDME形使用時)
・保護構造はIP67を実現
通常価格(税別) : |
8,846円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:オムロン製)
評価 0.0
【特長】
・アルミフレームへの取付に特化した新形状のスイッチボックスです
・取付ブラケットの使用でケーブルと工具が干渉せず簡単に取付が可能です
・お客様の購入が多いスイッチ1~3個の組合せを規格化し在庫品にてご用意。1日目出荷可能です
・追加工を選択いただくことで、アルミフレームへの取付に必要なボルトナットを全て付属します
・組立配線済みでお届けするため商品到着後そのままお使いいただけます
通常価格(税別) : |
2,840円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ
【特長】
・15A対応スナップスイッチ。
・ロッカースイッチ・押釦スイッチを品揃え。
・環境に合わせて選べるシールタイプを系列化。
・ゴムキャップに耐候性に優れたシリコンゴムタイプも品揃え。
通常価格(税別) : |
439円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
トグルスイッチ Sシリーズ
【特長】
・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
通常価格(税別) : |
376円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
590円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
408円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
571円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
315円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HSソレノイド プル型
電気エネルギーを機械的な直線運動に変換する電磁機能部品。
吸引力4.90~14.7N{0.5~1.5kgf}用。
【特長】
・300万回以上の長寿命を実現。
・負荷連結部にナイロンブッシュの採用。
・水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ。
・B種相当絶縁、モールドコイル採用。
・豊富な専用補助部品(セット)。
・50Hz・60Hz共用。
【用途】
・一般産業用(各種機械装置の機構駆動)。
通常価格(税別) : |
1,689円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,401円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形
取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
・独自のスライド構造による高い接触信頼性
・標準品で、海外規格の認証を取得
・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
・記名表示が簡単
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ピッキングスイッチ
評価 0.0
【特長】
・パイプ取付タイプのピッキングスイッチです。
・小型サイズ(幅90mm)なので、小型部品用の短寸棚にも設置できます。
・コネクタ付ケーブル、磁気式(ホール素子)の非接触スイッチを採用し、簡単施工と自在なスイッチ操作(前後・左右・下方向)を実現。
・アドレス設定リモコンによるアドレス設定・確認やランプ色[緑(初期状態)、赤、青、2段階表示]の選択が可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
7,390円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
汎用コンパクト形リミットスイッチ
堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シリンダスイッチ Tシリーズ
適用シリンダ:CAC4・CKV2・CMA2・CMK2・HCM・JSC3・JSC4・JSG・JSK2・JSM2・LCG・LCR・LCW・LCX・MRG2・MRL2・RCC2・RCS・RRC・SCA2・SCG・SCM・SCP※3・SCS2・SRM3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCA2・UCAC2・ULK・ハンド・チャック。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
858円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ
【特長】
・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
620円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK【10個入り】
スイッチ、表示灯、ボリュームなどの穴空き取付台。
【特長】
・スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやポリュームの取付に対応できます
・各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応でキます
・スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります
・9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,774円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
【特長】
・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
M5~/ロングストローク/防水
・高い性能
5μmの繰返し精度
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
【用途】
・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
・機械の始動原点出しに
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,080円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HWシリーズ 押しボタンスイッチ
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
【特長】
・一体構造の端子力バー
・安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
【用途】
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
通常価格(税別) : |
510円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点
あらゆる市場ニーズに対応する126,000機種のワイドバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・低負荷から高負荷まで高い性能効果を保つ。
・基本形以外に防水形、ラージブッシング形、レバーロック形、LED付照光形等。
・特殊銀合金の接点と微小電流用金メッキ接点を用意。耐摩耗性、耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等の施し。
・レバー倒れ角度が大きく(25°)倒れ方向が明確。
・レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
通常価格(税別) : |
385円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ30 セレクタスイッチ AR30形
取付穴Φ30用セレクタスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
621円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
230円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
【特長】
・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
・小形で、10A定格の高容量。
・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トグルスイッチ MS-500シリーズ
レバー形状、豊富なバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・豊富なバリエーションで組み合わせは最多、軽快な操作力で操作感も抜群。
【用途】
・多様な用途に使用可能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
251円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
994円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
短胴22mmの一体形の押しボタン。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
【用途】
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小形基本スイッチ V
信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
【特長】
・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
189円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,858円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
371円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
取付穴φ16のコマンドスイッチ表示灯。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。
・閉鎖形・防油形シリーズを準備。
・奥行寸法を統一。
・記名表示が簡単。
・独自のスライド構造による高い接触信頼性。
・UL/CSA規格の認定、TUVによるEN規格の認証を取得。
・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備。
・5V/1mA での使用が可能。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
666円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)
標準的な延長コードです。
【特長】
・個別スイッチが付いています。
・差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
・トラッキング現象に強いユリア樹脂を採用します(スナップキャップ)。
・衝撃に強く難燃性の高い樹脂を採用します(タップ本体)。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコード延長と省電力化に。
通常価格(税別) : |
2,631円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型LED照光タイプ。LED回路は定格AC/DC24Vです。スイッチとLEDは別回路になっています。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
通常価格(税別) : |
1,347円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル
Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。
【特長】
・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
780円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
評価 0.0
各回路の電流を計測する際に使用します。分割型CTで施工もカンタンです。
【特長】
・簡単なワンタッチ式分割型CTで設置時間が短縮できます(/5A CT、5A CTは除く)
・本体-CT間に専用ケーブルを採用。誤結線を未然に防止します
通常価格(税別) : |
3,037円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
LC2Hトータル電子カウンタ
小さなボディに大きな表示
【特長】
・文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は8桁)。
・バックライトは2色(緑/赤)切替えができます(バックライト付きタイプ)。
・計数速度(30Hz/2kHz)を切替スイッチで選択可能(パネル取付タイプ)。
・環境にやさしい、電池交換が可能。
・IP66の耐環境性に対応(表面パネル面のみゴムパッキン使用時)(取付枠取付方式)。
・安全性を考慮した、フィンがープロテクション構造採用(ネジ端子部)。
・パネルカバーの交換が可能。
・標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます。
通常価格(税別) : |
4,189円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
可変速タイプユニットモータ
ワンタッチ接続のスピードコントローラと可変速モータとのセットです。スピードコントローラにはアナログ設定タイプとデジタル設定タイプがあります。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
9,959円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,932円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
19円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
多様化するオフィスのOA機器に対応するマグネット付OAタップです(接地15A抜け止め形)。
【特長】
・タップの裏側(両端2ヵ所)にマグネットが付いているので、スチール机のサイドなどへ簡単に仮固定できます。
・移動も容易です。
・熱にも、衝撃にも強い2重構造を、タップ部に採用します。
・平行刃のキャップがそのまま使え、差し込んでひねるだけで簡単には抜けない仕様です。
・横口キャップの連続使用が可能です。
・タップに電源がきている時は、オレンジ色が点灯してお知らせします。
・通電状態を目で確認できますので、とても便利です。
【用途】
・マグネット付で、スチール製デスクであれば、狭い隙間でも配線可能。
通常価格(税別) : |
1,327円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
921円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
延長コード フットスイッチ
|
延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
|
VCT延長コード 十字型
|
コンセントバー用電源コード
|
延長コード 手元スイッチコード
|
スイッチ付延長コード
|
延長コード EDLP延長コード 白
|
防雨延長コード
|
電源延長コード
|
電源延長コード(3P)
|
延長コード(1+1個口)
|
延長コード トラッキング防止 白
|
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
サンワサプライ |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
3,677円
|
1,702円
|
3,984円
|
1,917円
|
2,112円~
|
1,851円~
|
991円~
|
2,960円~
|
581円~
|
1,980円~
|
1,294円~
|
1,322円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
A-2 |
A-2 |
A-2 |
A-3 |
A-2 |
A-2スイングプラグ |
A-2 |
A-2 |
A-2 |
A-3 |
A-2 |
A-2スイングプラグ |
A-2ソケット |
A-2ソケット |
A-2ソケット |
その他 |
A-2ソケット |
A-2ソケット |
A-2ソケット |
A-2ソケット |
A-2ソケット |
A-3ソケット |
A-2ソケット |
A-2ソケット |
白 |
白 |
黒 |
白 |
白 |
白 |
白 |
黒 |
白 |
灰 |
白 |
白 |
トラッキング防止 / ホコリ防止 |
トラッキング防止 |
- |
トラッキング防止 |
トラッキング防止 / ホコリ防止 |
トラッキング防止 |
- |
防雨 / 屋外用 |
トラッキング防止 |
- |
トラッキング防止 / ホコリ防止 |
トラッキング防止 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |