(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェックbarubu通販・販売特集

  • MAX電子チェックライタ
  • 管理標識「仕事のあとの10 チェックポイント」 管理118
  • RD31 チェックドアー
  • クーラントライナー(チェックバルブ)
  • デジタルシャワープルーフはかり
  • チェックバルブ
  • グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表
  • 逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
  • カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液
  • カノン ノギス検査器

チェックbarubuの特集ページです。
MAX電子チェックライタや管理標識「仕事のあとの10 チェックポイント」 管理118などチェックbarubuに関する商品を探せます。

  • MAX電子チェックライタ

    MAX電子チェックライタ

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトで安価なチェックライタ。
    ・10桁まで印字可能な本格的電子チェックライタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,109
    通常出荷日 : 4日目
  • 管理標識「仕事のあとの10 チェックポイント」 管理118

    管理標識「仕事のあとの10 チェックポイント」 管理118

    日本緑十字社

    評価 0.0
    仕事場において、必要な情報を管理する専用の安全標識。
    【特長】
    ・耐候性、耐摩耗性に非常に強いラミプレートを仕様している。
    ・「仕事のあとの10/チェックポイント」の表示内容で展開している。
    ・サイズが600×450×1mm、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている。
    ・Φ3(3mm)穴が4つ、両面シートテープが6枚付いて、留める、貼り付ける、の選択ができる。
    【用途】
    ・工場や作業現場において、情報表示が必要な場所に利用可能。
    通常価格(税別) : 2,680
    通常出荷日 : 1日目
  • RD31 チェックドアー

    RD31 チェックドアー

    日東工業

    評価 0.0
    ラックの前面ドアに最適なチェックドア
    【特長】
    ・規格は、JIS規格
    ・材質は、鉄 t1.6
    ・塗装色は、ライトベージュ
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 14,175円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • クーラントライナー(チェックバルブ)

    クーラントライナー(チェックバルブ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    【用途】
    ・逆流防止に使用します。
    通常価格(税別) : 1,650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルシャワープルーフはかり

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。
    ・重力加速度16エリア設定可能です。
    ・水準器・風袋機能付です。
    ・場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    【用途】
    ・梱包や部品等の重量チェック
    ・厨房や水周りでの重量チェック
    通常価格(税別) : 8,500円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • チェックバルブ

    チェックバルブ

    ミスミ

    【特長】・圧縮空気の逆流を防ぐバルブです。・エアーの逆流を防ぐため、出力側の圧力を変化させずに保つことができます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

    グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

    グリーンクロス

    評価 0.0
    【特長】
    ・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
    ・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    【商品仕様】
    ・幅:450mm
    ・高さ:600mm
    ・厚み:1mm
    ・エコボード
    ・四隅穴あり
    ・JANコード:4562461485537
    ・トラスココード:126-9178
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    通常価格(税別) : 1,548
    通常出荷日 : 8日目
  • 逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

    逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
    ・樹脂タイプはローコストで軽量。
    ・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 645円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

    タセト

    評価 0.0
    【特長】
    ・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
    ・除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
    ・低イオウ・低ハロゲンタイプです。
    ・主に原子力機器などに使用されます。
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用浸透液に。
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 1日目
  • カノン ノギス検査器

    カノン ノギス検査器

    中村製作所

    ノギスの精度チェック用ゲージです。
    【特長】
    ・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。
    ・測定長は100、150、200、300mmまで。
    ・他のサイズとの組合せで150mmまでのノギスのチェックが可能。
    <SNAP-15>
    ・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。
    <SNAP-10、SNAP-20、SNAP-30>
    通常価格(税別) : 69,036円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)

    110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・最大印字桁数(金額)…8桁
    ・最大印字奥行…48mm
    ・インキング…インクロール方式
    ・電源…AC100V、50/60Hz
    ・消費電力…25W
    ・重量…1.3kg
    ・印字方式…シリアル印字
    ・機能…印字、リピート印字、クリアキーによる入力訂正
    ・サイズ…110(W)×230(D)×95(H)mm
    ・JAN:4518340070974
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,675
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)

    流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)

    ダイキン工業(油圧機器)

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます
    ・微少流量から大流量まで制御できます
    ・流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます
    通常価格(税別) : 59,540
    通常出荷日 : 1日目
  • クイックチェック芯温計 SN-820

    クイックチェック芯温計 SN-820

    熱研

    評価 0.0
    【特長】
    ・精度が高く応答速度が速い(0 →100℃・・・5秒以内)
    ・ST熱電対センサ使用(応答性だけでなく耐衝撃性)
    ・HOLD機能、オートパワーオフ機能(約30分)
    ・水油廻りでも安心して使用(防水性IPX5準拠)
    ・落下防止の為、背面に磁石内蔵
    通常価格(税別) : 7,000
    通常出荷日 : 4日目
  • チェックライター

    チェックライター

    ニッポー

    評価 0.0
    【特長】
    ・机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
    ・軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
    ・オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
    ・マークの印字有無を選択できます。
    ・印字圧を2段階で切り替えできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,726
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログミニテスター

    アナログミニテスター

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブザー音で簡単に通電チェックができます。
    ・1.5Vと9V電池のチェックができます。
    通常価格(税別) : 4,092
    通常出荷日 : 7日目
  • スーパーチェック 現像剤

    スーパーチェック 現像剤

    マークテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です
    ・有機溶剤中毒予防規則に該当しません
    ・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます
    ・JIS Z 2343適合品です
    ・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です
    <C001-0012019、C002-0022310、C002-0022311>
    ・UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です
    <C001-0012020>
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます
    <C001-0012017、C001-0012020、C002-0022042、C002-0022041>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,757円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • エコチェック 浸透液 EP-ST

    エコチェック 浸透液 EP-ST

    マークテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
    ・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
    ・JIS Z 2343適合品です。
    ・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用浸透液。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,546円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

    スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

    マークテック

    評価 0.0
    作業環境の改善、法令による規制の緩和および検査精度の向上に役立つ染色浸透の探傷剤です。
    【特長】
    ・除去性が良く、乾燥にも早いので低温または多湿時に最適
    ・労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます
    ・特定化学物質等障害予防規則に該当しません
    ・欠陥の指示模様の形成が早くなりました
    【用途】
    ・鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に最適
    ・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,091
    通常出荷日 : 3日目
  • Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

    Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

    マックエイト

    ・本体材質:真鍮
    ・Mac8テストポイント
    Mac8自動挿入機用テストポイントは、チップマウンターにかけられる、パターン放熱にも利用できるチェック端子です。
    通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ2´1.25以上の大きさにした方が強度は増します。
    【特長】
    ・黄銅製ボディ
    ・小型機器に最適
    通常価格(税別) : 33
    通常出荷日 : 3日目
  • チェックバルブ

    チェックバルブ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    ガスや流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つチェックバルブです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,997
    通常出荷日 : 5日目
  • カラーチェック (浸透液)

    カラーチェック (浸透液)

    タセト

    【特長】
    ・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します
    ・検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます
    ・鉄、非鉄金属などの材料の表面探傷、貫通テストに最適
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用浸透液
    通常価格(税別) : 1,887
    通常出荷日 : 1日目
  • 逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート

    逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
    ・樹脂タイプはローコストで軽量。
    ・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,310円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    チェックバルブ AKシリーズ

    チェックバルブ AKシリーズ

    SMC

    豊富な機種から選べる空圧用チェックバルブ。
    【特長】
    ・大きなバルブ容量。
    ・低クラッキング圧力:0.02MPa。
    【用途】
    ・空圧用。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,589円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 515シリーズ チェックマスタ HMC

    515シリーズ チェックマスタ HMC

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。
    ・縦、横両姿勢での使用が可能です。
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 5日目~
  • カラーチェック (洗浄液)

    カラーチェック (洗浄液)

    タセト

    【特長】
    ・油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
    通常価格(税別) : 1,020円~
    通常出荷日 : 1日目
  • チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

    チェックバルブ 5個入 8714シリーズ【5個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

    グリーンクロス

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱中症対策の商品です
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・エコボード
    ・材質:エコボード
    ・JANコード:4573454538123
    ・トラスココード:136-6275
    ・質量:500g
    通常価格(税別) : 1,467
    通常出荷日 : 12日目
  • エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

    エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

    マークテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です
    ・エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます
    ・試験品表面のサビ・油汚れを除去します
    ・JIS Z 2343-2適合品です
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
    【材質】
    ・主成分:エチルアルコール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,051円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80

    排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80【10個入り】

    ユニット

    評価 0.0
    排水管の勾配チェックに。
    サイズ:40×80×0.08mm厚
    材質:PPステッカー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 483
    通常出荷日 : 4日目
  • カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

    タセト

    評価 0.0
    【特長】
    ・検査体表面の油汚れなどを除去します。
    ・低イオウ・低ハロゲンタイプです。
    ・主に原子力機器などに使用されます。
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。
    【材質】
    ・主成分:溶剤
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 1日目
  • エコチェック 洗浄液 ER

    エコチェック 洗浄液 ER

    マークテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
    ・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
    ・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
    ・JIS Z 2343適合品です。
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます。
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,166円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • キズチェック浸透液

    キズチェック浸透液

    ダイゾーニチモリ

    評価 0.0
    【特長】
    ・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
    【用途】
    ・染色浸透探傷剤に。
    通常価格(税別) : 1,510
    通常出荷日 : 5日目
  • イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

    イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

    熱研

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワイドな測定レンジ(-50.0 ~ +300℃)
    ・水油廻りでも安心して使用(防水性IPX5準拠)
    ・約2,500時間使用可能(電池容量100mA時)
    ・オートパワーオフ機能(約30分)
    通常価格(税別) : 3,814
    通常出荷日 : 6日目
  • “ツール・チェック プラス”

    “ツール・チェック プラス”

    WERA

    ほぼ万能の締付ツールセット。
    【特長】
    ・コンパクトなビットドライバーが新たに付属し、ラチェット作業に加えて、ドライバー作業が可能に。
    ・携行型。
    ・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能。
    ・ホルダーのスリーブを前に押さずビット挿入可で、自由に回転、片手でビット交換可能。
    ・回転角は6°のみ。
    ・手作業と電動両方対応、狭い空間での作業可。
    ・指でルーレットホイールを動かせるミニラチェット。
    ・ビットホルダーはそのまま電動工具に差し込んでも、エクステンションとしても使えます。
    通常価格(税別) : 20,019
    通常出荷日 : 4日目
  • カノン ノギス検査器 50mm

    カノン ノギス検査器 50mm

    中村製作所

    評価 0.0
    ノギスの精度チェック用ゲージ。
    【特長】
    ・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェックできる。
    ・測定長50mmまで・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。
    【用途】
    ・ノギス校正時に最適。
    通常価格(税別) : 45,089
    通常出荷日 : 9日目
  • カラーチェック 染色浸透探傷剤

    カラーチェック 染色浸透探傷剤

    タセト

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全性の高い水ベースの浸透液です。
    ・プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。
    ・水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用浸透液に。
    【材質】
    ・主成分:染料、水、グリコール類
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,547
    通常出荷日 : 1日目
  • 検査治具用差し込みピン 溝付チェックピン

    検査治具用差し込みピン 溝付チェックピン

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ピンのスリット部分でワークの位置精度を目視判定できます
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • スーパーチェック現像剤 UD-ST

    スーパーチェック現像剤 UD-ST

    マークテック

    評価 0.0
    鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に使用できる染色浸透探傷剤。
    【特長】
    ・洗浄方法は溶剤除去法。
    ・欠陥の指示模様の形成までの時間を短縮でき、欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
    ・作業環境の改善、法令による規制緩和、検査精度の向上に役立つ有機溶剤中毒予防規則対策品。
    ・有機則対策品は、労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます。
    ・浸透液および現像剤の除去性が良くなりました。
    【用途】
    ・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。
    ・非金属材料プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,393円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 硬度チェック MA00600

    硬度チェック MA00600

    ツボサン

    ヤスリの特性を使用した、簡易硬度測定工具。
    【特長】
    ・信頼の国産品
    ・6本入りセットで、硬さはグリップで色別されます
    ・グリップはすべり止め効果があり、手になじみやすいものです
    ・使用方法として、被験材の錆はあらかじめ除去し、テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります
    ・キズが付かない場合は、1ランク上のテスターでチェックして下さい。テスターの先端部に曲げ加工を行なっておりますので、平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です
    【用途】
    ・簡易硬度測定工具
    ・硬度HRC40~65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です
    ・ポケットに入れて、大型の工作物とか、屋外の特殊鋼材等試験機にかけられない場合に簡便です
    ・切削加工前の被削材の硬度をチェックするとき、熱処理後の到達硬度の有無をチェックするときなど身近に1セットがお役にたちます
    通常価格(税別) : 12,514
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

    カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
    ・テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能です。(袋型ソフトケース付属)
    ・先端19mmの金メッキテストリードを採用しています。
    ・データホールド(HOLD)機能つきです。
    ・携帯に便利なソフトケース付属しています。
    【用途】
    ・工業現場での電圧等のチェックに
    ・電気工作での電圧等のチェックに
    ・学校での技術実習等のチェックに
    【材質】
    ・ABS樹脂
    通常価格(税別) : 2,784
    通常出荷日 : 1日目
  • チェック弁CVPUシリーズ

    チェック弁CVPUシリーズ【25~100個入り】

    CDC

    評価 0.0
    【特長】
    ・低圧状態で使用される機器の配管に適しています。
    ・一方向に入れた圧縮空気が流れるようにして、反対方向の空気の流れを遮断し、
    真空ラインの保護、維持及び低圧条件の環境で簡単に使用できます。
    通常価格(税別) : 14,160円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    逆止弁 チェックバルブ ストレート

    逆止弁 チェックバルブ ストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
    ・樹脂タイプはローコストで軽量。
    ・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,024円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

    スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

    マークテック

    評価 0.0
    長く使えて作業能率アップ、空缶が減りゴミ減量もできる染色浸透の探傷剤。
    【特長】
    ・持ったときのバランスが良いので安定した作業ができる
    ・有機溶剤中毒予防規則対策品は、作業環境の改善や、法令による規制緩和および検査精度の向上に役立つ染色浸透探傷剤です
    【用途】
    ・鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に最適
    ・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適
    ・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥
    ・非金属材料:プラスチック、陶磁器、セラミック、ガラス等の表面に見られる欠陥
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,979
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2024/06/30まで

    パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ

    パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ

    SMC

    シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。
    【特長】
    ・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
    ・チューブの取付方向が360°自由自在
    ・標準で無電解ニッケルめっき仕様
    ・ミリサイズ、インチサイズあり
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,489円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • A&D ローラー式ウェイトチェッカ AD4942BSETモデル(重量選別機)

    A&D ローラー式ウェイトチェッカ AD4942BSETモデル(重量選別機)

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダンボール箱の内容物の欠品チェックやクラフト梱包された商品の重量チェックに最適
    ・USBスロット標準搭載により計量データの保存・結果レポートのPDF出力が可能になりデータ管理をより簡単に行えます
    通常価格(税別) : 603,250円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

    防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    防塵・防水はかり FS-iシリーズ
    【特長】
    ・ひょう量6~30kg、最小表示1~5g
    ・防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ(SUS304)
    ・1秒の高速測定:計量効率大幅アップ
    ・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー):テンキー入力による上下限値の簡単設定〔ブザー音47dB(本体正面1mでの測定)〕
    ・バックライト液晶表示、g・kgモード
    ・内蔵型小型鉛バッテリーにより、電源がない場所での使用や持ち運びも可能。
    (ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)
    【用途】
    ・農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場。
    ・粉体等の充填重量確認。
    通常価格(税別) : 62,433円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • エコチェック ED-ST 現像剤 白

    エコチェック ED-ST 現像剤 白

    マークテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です
    ・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます
    ・JIS Z 2343-2適合品です
    【用途】
    ・染色浸透探傷試験用現像剤
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,259円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI

    ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI

    大和製衡

    評価 0.0
    【特長】
    ・計量スピードが大幅UP(当社従来比30%UP)
    ・青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。
    ・テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。
    ・容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。
    【用途】
    ・定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂製
    ・載皿:ステンレス製
    通常価格(税別) : 25,542円~
    通常出荷日 : 12日目
  • 導通チェッカー

    導通チェッカー

    カイセ

    【特長】
    ・コード類の断線、配線チェックに
    ・導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単
    ・LEDライト付き
    ・テストリードホルダー付き
    ・ブザー音が大きく聞き取りやすい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,998
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • トルクレンチチェッカー

    トルクレンチチェッカー

    東日製作所

    評価 0.0
    トルクレンチの日常点検用チェッカー。
    【特長】
    ・簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できる。
    ・チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載している。
    ・製造国:日本。
    ・【用途】
    ・ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
    通常価格(税別) : 196,466円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • チェックバルブNCV型

    チェックバルブNCV型

    ニューマシン

    ネジ部が配管内に収まるため、配管の省スペース化に適したバルブです。

    【特長】
    ・チェックバルブ本体が両ネジタイプ
    ・両オネジタイプは配管内に収まるので省スペース化が図れます
    ・シンプルなポペット構造なので逆圧や漏れに強い
    ・用途に応じてネジ形状・シールパッキンが選べます
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,289円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 100-200V 検電器(アースチェック付)

    100-200V 検電器(アースチェック付)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・単相100V・200V用
    ・全長…860mm
    ・ブザーとランプでチェック
    ・重量…480g
    ・アースチェック用テスターピン付
    ・引掛シーリング、埋込ローゼット、コンセント、ランプソケット等の検電用
    ・JAN:4518340800168
    通常価格(税別) : 16,900
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 【コスメック】 ツールチェンジャー 【ロボットハンドチェンジャー SWRシリーズ】

    【コスメック】 ツールチェンジャー 【ロボットハンドチェンジャー SWRシリーズ】

    コスメック

    評価 0.0
    高精度なロボットハンドチェンジャーでロボットの多機能化(汎用化)、ツール交換時間の短縮が可能となり、生産性UPにつながります。
    【特長】
    ・軽量・コンパクト
    ・高寿命かつ高剛性
    ・連結部のガタツキゼロで芯ブレやビビりを防止
    ・電極部の通信エラーによるチョコ停を防止
    ・ツール落下を防止するセルフロック機能
    ・高精度な位置再現精度0.003mm
    ・リフト機能(払出し機能)で位置決め部を保護
    ・ロングアームでもブレ極小
    ・豊富なオプション電極とエアジョイント
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,300円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

    逆止弁 チェックバルブ ブッシュ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
    ・樹脂タイプはローコストで軽量。
    ・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,420円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キズチェック現像液

    キズチェック現像液

    ダイゾーニチモリ

    評価 0.0
    【特長】
    ・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
    【用途】
    ・染色浸透探傷剤に。
    通常価格(税別) : 1,510
    通常出荷日 : 5日目
  • チェックバルブ CVR・CVS・CVU・CVUDシリーズ

    チェックバルブ CVR・CVS・CVU・CVUDシリーズ

    コガネイ

    評価 0.0
    チューブ着脱が容易なクイック継手を搭載した逆止弁(チェック弁)。
    【特長】
    ・クイック継手付で、接続が簡単
    ・流体を一方向に流す逆止弁。反対方向への流れを阻止する
    ・クイック継手内蔵により取り付けが簡単
    ・コンパクト配管に最適
    ・耐錆性に優れた、無電解ニッケルめっきが標準仕様
    【用途】
    ・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,411円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 服装チェックミラー

    服装チェックミラー

    ユニット

    評価 0.0
    【特長】
    ・服装チェックミラー付の服装点検看板です。
    ・縦看板タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,536円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • ホームチェッカー MT-3H

    ホームチェッカー MT-3H

    マザーツール

    評価 0.0
    家庭でも簡単に使えるテスタ。
    【特長】
    ・各レンジと目盛を同色に色分けし、操作性が向上
    ・DC/ACV測定
    ・導通チェック、バッテリーチェック機能
    【用途】
    ・電気/電子回路の製作、修理に
    ・電気工事における送電前の電圧チェックに
    ・回路の導通チェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,281
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 導通チェッカー DT-37

    導通チェッカー DT-37

    マザーツール

    導通チェックを手軽にできる電気測定器。
    【特長】
    ・簡単に導通・断線をチェック可能な導通チェッカーです
    ・回路の導通をLED/LEDとメロディ/メロディで知らせます
    【用途】
    ・配線の断線チェックに
    通常価格(税別) : 2,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

    エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

    Panasonic

    評価 0.0
    電力需給用複合計器50,000パルス/kWhの直接取り込みによるデマンド監視ができます。
    【特長】
    ・50,000パルス/kWhの直接取り込みによるデマンド監視を実現。
    ・デマンド予測による警報出力機能(2段階)、ブザー出力機能搭載。
    ・SDHC/SDメモリーカードによる簡単データ収集(CSV形式)(1年分のデータ容量は約25MB)。
    ・コンパクトで施工がカンタン背面ネジ止め式で簡単に取り付け可能。
    【チェックが可能】
    ・デマンド電力のチェック
    ・月最大デマンド電力のチェック
    ・月別、日別、時間別の電力量のチェック
    通常価格(税別) : 111,634
    通常出荷日 : 7日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

MAX(マックス) 筆耕ソフト SK-201

MAX(マックス) 筆耕ソフト SK-201

    チェックライター

    チェックライター

      名刺プリンタ MP-300DUO

      名刺プリンタ MP-300DUO

        110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)

        110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)

          自動紙折り機MA40α

          自動紙折り機MA40α

            自動紙折り機 NP200

            自動紙折り機 NP200

              卓上紙折り機(60HZ)

              卓上紙折り機(60HZ)

                卓上紙折り機(50HZ)

                卓上紙折り機(50HZ)

                  DC-9用 コインバーキット

                  DC-9用 コインバーキット

                    自動紙折り機MA150

                    自動紙折り機MA150

                      チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

                      チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

                        銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                        銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                          マックス(文具) ニッポー マックス(文具) エスコ ニッポー ニッポー マックス(文具) マックス(文具) ダイト ニッポー エスコ ニチフ端子工業
                          98,000円 23,726円 20,417円 34,675円 68,154円 131,113円 176,000円 176,000円 24,390円 118,436円 1,100円 532円
                          5日目   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 9日目   19日目   11日目   11日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          筆耕ソフト - - - - - - - - - - -
                          PC93420 - - - - - - - - - - -
                          4902870656508 - - - - - - - - - - -
                          1個 - - - - - - - - - - -

                          チェックbarubuに関連する通販・販売特集