ゴミ袋45Lの特集ページです。
業務用ポリ袋 トラスコ中山やポリ袋(BOX入り)などゴミ袋45Lに関する商品を探せます。
-
業務用ポリ袋 トラスコ中山
中身がよく見える透明タイプのゴミ袋。
【特長】
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない。
・1枚ずつ取り出しやすいパッケージ(A-0045~A-0120)。
・厚み0.05mmなので丈夫で破れにくく幅広い用途に使用できる。
・材質はポリエチレン(PE)で生産国は日本。
【用途】
・部品などの保管、管理に最適。
通常価格(税別) : |
630円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ポリ袋(BOX入り)
半透明のBOX入りポリ袋です。
材質(本体):高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量:1袋(100枚)
通常価格(税別) : |
2,200円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
ポリエチレン(PE)製の透明な袋。
【特長】
・1枚づつ取り出せる便利な箱入り。
・箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができる。
・厚み0.05mmなので丈夫で破れにくい。
・保管用カバーとしても便利。
【用途】
部品などの保管、管理。
通常価格(税別) : |
5,434円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
434円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
幅広い用途で使える便利な業務用のポリ袋。
【特長】
・中身がよく見える透明タイプ。
・厚みが0.1mmなので非常に破れにくい。
・部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用可能。
【用途】
・部品の管理などの保管、管理。
通常価格(税別) : |
715円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
440円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
427円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,139円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
業務用ポリ袋 特大
評価 0.0
【製品仕様】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)の業務用ポリ袋です。
・工場内大型ポリ袋に最適です。
通常価格(税別) : |
693円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
チャック付ポリ袋 ユニパック
チャック付きのスタンダードなポリ袋。
【特長】
・スタンダードなフィルムの厚み0.04mmタイプ。
・開口部のカットに段差があり、開けやすく閉めやすい。何回でも開閉自在。
・安心、安全の日本製。
・食品衛生法適合商品なので、食品を直接入れることが可能。
・5色のカラー展開。
【用途】
・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品など、幅広い分野で利用可能。
通常価格(税別) : |
222円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
業務用ポリ袋 透明・箱入【50個入り】
【特長】
・ボックス入りタイプです。
・中身がよく見える透明タイプです。
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
・1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
・箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
【用途】
・ゴミ袋として。
・部品などの保管、管理。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)
通常価格(税別) : |
6,411円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
業務用ポリ袋
中身がよく見える透明タイプの業務用ポリ袋。
【特長】
・厚みが0.05mmなので破れにくく丈夫。
・小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用可能。
・焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない。
・1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
【用途】
・部品などの保管、管理。
通常価格(税別) : |
676円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
チャック付ポリ袋 ユニパック MARK
白ベタ印刷付のチャック付ポリ袋。
【特長】
・溶断シール・書込める白ベタ三ツ窓付です
・ユニパックに白べた三ツ窓の印刷加工をいたしました
・ボールペン、サインペンなどで文字が書き込めるので大事な事柄を記入したり、商品ごとの仕分けを書き込んだりと便利な機能製品です
・フィルムの厚みは0.04/0.08mm、用途に合わせた各種サイズをお選びください
【用途】
・商品の仕分け用のラベリング
・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品、部品の保管・管理など、幅広く利用可能
通常価格(税別) : |
268円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LD透明ゴミ袋 #045 120L【5個入り】
評価 0.0
【特長】
・JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です
・商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています
・厚0.045×幅1100高×1200mm
【商品仕様】
・材質:L-LDPE
・JANコード:4901755305630
通常価格(税別) : |
379円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
評価 0.0
ゴミ容量の多い場所でのゴミ管理に最適なエコペール(角型)。45、70、90L型の3タイプ。
【特長】
・確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ない。
・回収時に便利なポリ袋止め付です。
・各サイズのポリ袋に対応
・食品衛生法適合品。
・循環型社会に対応する再生樹脂を使用。
【用途】
・室内・屋外どちらでもゴミの分別管理に最適。
通常価格(税別) : |
2,898円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
620円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,490円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
紐なしタイプの0.03mmのシンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・最も汎用性が高く一般的。
・サイズバリエーションが豊富で用途に合わせた選択が可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。
通常価格(税別) : |
130円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
0.06mmの、シンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。紐なし。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・サイズバリエーションが豊富で用途に合わせた選択が可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類などに。
通常価格(税別) : |
121円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,216円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
静電防止エアー袋
【特長】
・静電気を嫌う電子部品等の梱包に
【用途】
・使い方いろいろ、包装用緩衝材として
・CD、コンピューターパーツ、電卓
通常価格(税別) : |
690円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(手のひらPUコーティング)
評価 0.0
【数量スライド割引】
・ナイロン製で伸縮性、通気性に優れています
・素手感覚の快適な着用感で、作業効率を高めます!手のひらにPUコーティングを施しているため、スベリ止め効果を発揮
【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!
通常価格(税別) : |
700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ロードクリーン(塩化カルシウム)
【特長】
・雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
・塩化カルシウムの蒸気圧(20℃で約1mmHg:2水和物は大気の蒸気圧(20℃、湿度60%において約10mmHg)に比べて小さいため蒸気圧差により吸湿が行われます。
・常温(30℃以下)においては6水塩(50%)より潮解が始まり、飽和点近くまで吸湿、潮解が行われます。
・塩化カルシウムは水に溶けやすく30%水溶液は-55%まで凍結いたしません。
【用途】
・雪や氷のスリップ防止に適用します。
通常価格(税別) : |
1,700円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
エンジニアクリアバッグ
【特長】
・中身が確認しやすいクリアタイプです
・中にポケット付です
【用途】
・備品の収納や持ち運びに
通常価格(税別) : |
2,860円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,900円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
麻袋(ゴミ袋)
天然素材の丈夫な麻袋。
【特長】
・油に強く中のものがサビにくいので、保管・輸送に活用可能。
・環境に優しい天然素材(麻100%)。
・天然素材のため、廃棄が容易。
【用途】
・クランプ、ボルトなどの輸送用に最適。
通常価格(税別) : |
621円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ドラム缶用 内袋
評価 0.0
【特長】
・ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
・水・木くずなどを入れるのに適しています。
・厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
・焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
通常価格(税別) : |
5,357円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
879円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ペダルペール(グレー)
評価 0.0
手を使わずに開閉できるペダル式ペール。
【特長】
・便利なポリ袋止め付。
・両サイドにポリ袋が掛けられるフック付。
・両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
・ゴミ箱として、置く場所に応じたサイズ、形が選べるワイド・スリム型のバリエーション。
・ポリプロピレン(PP)。
【用途】
・ゴミ箱。
通常価格(税別) : |
1,900円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
54円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
業務用ポリ袋0.1
評価 0.0
【特長】
・厚み0.1mmの厚手タイプです
・中身がよく見える透明タイプです
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません
【用途】
・部品などの保管、管理
・製品のカバーなどに
通常価格(税別) : |
3,316円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,550円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハイタッチ
環境にやさしい発泡緩衝材。
【特長】
・ハイタッチは、従来のエコタッチより緩衝性能、復元力をアップしたグレードアップ商品。
・主原料は天然の恵みコーンスターチを使用。ポリプロピレン40%使用。
・可燃ゴミとして処理可能。(自治体により処理方法が異なる場合あり)
・発泡剤には水蒸気を使用した環境にやさしい商品。
【用途】
・梱包の際に使用。
通常価格(税別) : |
5,341円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
超大型ポリ袋
【特長】
・雨、風よけカバーとしても使用できます
・大きな物まで楽に入ります
【用途】
・大きい荷物等のカバー
通常価格(税別) : |
1,614円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,900円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンガスバリア袋
評価 0.0
【製品仕様】
・クリーンガスバリア袋です。
・酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
通常価格(税別) : |
13,400円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,072円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
中身の見えるゴミ箱袋止め付
評価 0.0
【特長】
・市販のゴミ袋30L用対応(参考目安です)。
・製品本体に半透明ポリプロピレンを使用しているためゴミ箱の中身が見えます。
・分別の意識を高めることができます。
【用途】
・様々な公共的スペースでの分別ゴミ箱に。
通常価格(税別) : |
8,574円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
紐なしタイプの0.08mmのシンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・最も汎用性が高く一般的。
・サイズバリエーションが豊富で用途の合わせた選択が可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ【30~50個入り】
評価 0.0
【特長】
・厚さ0.15mmの超厚手タイプです。
・中身がよく見える透明タイプです。
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
【用途】
・ゴミ袋として。
【材質】
・ポリエチレン(PE)
通常価格(税別) : |
915円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
250円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
127円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
EFハンド ナチュラル 3L【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・半透明のレジ袋です
・ マチ:72.5(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.02×幅345/全体幅490×高580mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755259131
通常価格(税別) : |
576円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
クリーンバッグ グレーネイビー
評価 0.0
【特長】
・防塵服、ブーツなどビッグサイズも楽々収納できます。
・ウェアとブーツを分けて収納できます。
・グレー、ネイビーのツートンカラーです。
【用途】
・クリーンルーム内作業。
通常価格(税別) : |
3,397円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ベルクリン
評価 0.0
親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。クリーンルーム内の清掃に。
通常価格(税別) : |
733円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,257円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
108円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
回収袋(自立型タイプ)
評価 0.0
【特長】
・自立型ですので楽に設置できます。
・吊り手幅は100mmで丈夫です。
【用途】
・廃棄物の回収袋と運搬に。
・分別回収袋および資源再利用袋。
通常価格(税別) : |
7,817円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
550円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
特大ポリ袋 L
評価 0.0
【特長】
・大きな物まで楽に入ります
【用途】
・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に
通常価格(税別) : |
590円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
EFハンド ナチュラル L【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・半透明のレジ袋です
・ マチ:67.5(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.014×幅255/全体幅390×高480mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755259117
通常価格(税別) : |
293円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
スタンドタイプのチャック付きラミネートポリ袋。
【特長】
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮。
・防湿性と遮光性に優れ、アルミ箔を使用しており高いバリア性がある。
・何回でも開閉が可能。
・4つの角は、全て完全Rカットタイプ。
・安全で安心な日本製で、食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合商品。
【用途】
・食品・健康食品、薬品・医療品、日用雑貨品、文房具、工業部品の包装など、幅広い分野で利用可能。
・ペットフード、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、農産加工品、食品パックや小分けの包装など。
通常価格(税別) : |
938円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
業務用ポリ袋(透明・厚地)
0.1mmの厚地タイプのゴミ袋。
【特長】
・厚みがあるので、破れにくい。
・材質はポリエチレン(PE)。
・生産国は日本。
【用途】
・部品などの保管、管理に幅広い用途に使用可能。
通常価格(税別) : |
1,240円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
腰袋 深さ 120~200mm
型くずれしにくく使いやすい工具ケース腰袋。。
【特長】
・型くずれがしにくく使いやすい。
・軽くて丈夫。
【用途】
・ベルトに通して使用。
通常価格(税別) : |
934円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ESDバッグ(導電袋)
ESDポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。
【特長】
・界面活性剤を使用していないため、ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどない。
・ESDポリマーは枯渇することがないため、長期にわたる保管にも安心して使用可能。
・外形寸法、厚さ、入数の要素から選定可能。
【用途】
・電子機材の梱包等に便利。
通常価格(税別) : |
600円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
96円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
透明ポリ 厚口 #04 45L【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です
・厚0.04×幅650×高800mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755402735
通常価格(税別) : |
243円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
44,683円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
PTS袋
評価 0.0
【特長】
・透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
・中が見えるので誤出荷の心配が不要です。
・乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます。
・酸素や水分の透過を防ぎます。
【用途】
・金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。
【材質】
・セラミック蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)
・ポリエチレン(PE)
通常価格(税別) : |
7,176円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
業務用ひも付ポリ袋 透明
|
ドラム缶用 内袋
|
TRUSCO ドラム缶用内袋
|
業務用ポリ袋 特大
|
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
|
業務用ポリ袋(透明・厚地)
|
厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G
|
おトクな!ペール用ゴミ袋
|
水切りネット排水口用
|
アスベスト回収袋 黄色 大(V)
|
アスベスト回収袋 透明大(V)
|
大判麻袋
|
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
ワタナベ工業 |
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
日本サニパック |
日本サニパック |
日本サニパック |
島津商会 |
島津商会 |
トラスコ中山 |
1,886円~
|
5,357円~
|
2,769円
|
693円
|
5,434円~
|
1,240円~
|
427円
|
227円
|
149円
|
8,681円~
|
7,402円~
|
773円
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
回収袋 |
ゴミ袋 |
その他 |
回収袋 |
回収袋 |
回収袋 |
ゴミ袋 |
ゴミ袋 |
- |
アスベスト回収袋 |
アスベスト回収袋 |
回収袋 |
ポリエチレン(PE) |
ポリエチレン(PE) |
ポリエチレン(PE) |
低密度ポリエチレン(LLDPE) |
ポリエチレン(PE) |
ポリエチレン(PE) |
低密度ポリエチレン(LLDPE) |
低密度ポリエチレン(LLDPE) |
- |
ポリエチレン(PE) |
ポリエチレン(PE) |
麻 |
透明 |
透明 |
透明 |
その他 |
透明 |
透明 |
透明 |
半透明 |
青 |
黄 |
透明 |
ベージュ |
0.05 |
0.1 |
0.1 |
- |
0.05 |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
本体 |
本体 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
本体 |