オーディオプラグの特集ページです。
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)やe-CON プラグコネクタ【8~100個入り】などオーディオプラグに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
473円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MY ミニパワーリレー
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上
・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加
・プッシュインPlusソケット形PYF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)
・端子形状:ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子
【用途】
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
通常価格(税別) : |
898円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
434円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
542円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
1極10A、2極5Aの汎用スリムタイプミニパワーリレー。
【特長】
・カドミフリー、鉛フリーを実現。
・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
・AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。
・回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))。
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される。
通常価格(税別) : |
340円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
517円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プラグ 引掛形
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー、L型、赤色品、青色品を用意。
・UL規格/CSA規格認証取得品(PSEにも適合)もラインナップ。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
通常価格(税別) : |
551円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
258円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
128円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
612円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
521円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
336円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
BNCコネクタ付ケーブル
実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。
計測器に良く使用される50Ωタイプを長さを0.1m単位で指定いただけます。
-
SCKシリーズ
【特長】
三和コネクタ研究所の丸型コネクタです。
【用途】
ケーブルの接続用です。
通常価格(税別) : |
738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,277円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,608円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
169円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,552円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
254円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
450円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
EPRC05、07シリーズは多治見無線電機オリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測、産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
産業機器、計測機器、通信機器等
【特長】
EPRC05、07シリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生じることはありません。着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です
EPRC05=プッシュプル結合方式
EORC07シリーズ=各種電子機器の小型化、高密度化のニーズに答える
非防水
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
202円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
375円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ【1~20個入り】
より低価格で機器内高密度配線可能な小型コネクタ。
【特長】
・ハウジング、接触子ともに小型で、機器内の高密度配線を可能に。
・同一ハウジングに、ピンおよびソケット接触子を収納可能。
・接触子はハウジングの完全独立隔壁により、ピン、ソケットどちらでも電線側配線に使用可能。
・確実なロッキング、誤嵌合防止機構、簡単なパネル取付けなど各種の優れたハウジング設計。
【用途】
・コンピュータ、事務機、家庭用遊技機器、電気器具、自動販売機、その他商業用装置。
通常価格(税別) : |
71円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
39,484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Standard .093" プラグハウジング(1545)
5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・直径0.093inchのピンに基づいた標準のコネクターシステム。
・ミディアムパワーの用途に柔軟な設計上の選択肢ができる。
・圧着ハウジングまたは圧着リセプタクルのいずれかに使用できる。
・最大14.0A(回路サイズが最大の場合は9.0A、高電流/低嵌合端子を使用する場合は17.0A)まで対応。
・最大電線対電線構成、電線対基板構成があり、最大15の極数に対応。
【用途】
・電子レンジ、冷蔵庫、デスクトップコンピューター等の民生機器に最適。
通常価格(税別) : |
13円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Standard .093" プラグハウジング(1396)
最大14A対応のパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・直径0.093inchのピンに基づいたコネクターシステム。
・端子は圧着ハウジングまたは圧着リセプタクルのいずかれに使用可能。
・ピッチは5.03mm、最大3極、使用可能な温度範囲は-40~+105℃、嵌合部にロックあり。
・ミディアムパワー用途に柔軟な設計。
通常価格(税別) : |
20円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,140円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ
ローコスト防水・防塵IP67対応、水分はコネクタの大敵、防水コネクタで安心。
【特長】
ローコスト防水・防塵IP67対応
●中継アダプタとパネル取付レセプタクルに接続します
●IP67クラスの防水構造なので、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています
●高い防水性能がありながら驚きの低価格を実現しました
●ケーブルクランプと一体型で省スペース化が図れます
●MIL-DTL-5015タイプ
防水
通常価格(税別) : |
1,369円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
XLRシリーズ プラグ
XLRシリーズ プラグタイプ。
業務用オーディオ向けのみならず、一般回路向けコネクタ。2 芯から 7 芯まで、振動吸収のためにインシュレータに合成ゴム、軽量化のためにアルミニウムのシェルを採用しています。
【特長】
・光を反射しない表面仕上げ。照明ライトや屋外での光の乱反射を防ぐため、梨地加工を施しています
・耐振構造。撮影現場などの苛酷な環境にも耐え、振動やノイズを抑えられるよう、ソケットインシュレータ(メス側)に合成ゴムを採用しています
・ワンタッチロック式、ラッチ方式を採用し、コネクタの嵌合、離脱が簡単に操作できるワンタッチロック式です
通常価格(税別) : |
1,480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
380円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
543円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,586円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,509円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D-subコネクタ プラグケース(EMI対策品) CTHシリーズ
ロック機構がスクリュータイプのため堅牢、確実なD-subコネクタ用のEMI対策プラグケース。
【特長】
・スタンダードなスクリューロックで、堅牢且つ確実。
・ABS樹脂にメッキ処理をし、軽量かつ堅牢。電磁波遮蔽効果良好。(ABS樹脂はUL94HB/メッキ処理はUL746C)
・ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士で挟み込む構造。
・ドレイン線を接続出来る専用ネジを保有。
・半田、圧着が容易に組み込み可。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
ネジ式ストレートプラグです。コスト軽減、低価格の小型メタルPLTストレートプラグです。
【特長】
パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続します
- UL
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- センサー
- ハンダ
- ニッケルメッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
176円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
インターロックプラグ
安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。
【特長】
・強制開離。回路の一部を抜き取ったことが目で確認できる安心構造。
・抜差しするだけの簡単で且つ確実な操作性。万一の緊急時にも瞬時にプラグを抜き機械を停止可能。
・シンプル構造。複雑な接点・動作構造を極力省き、高信頼性を追及した製品。
・扉のインターロックに必要な大きさを確保し、同時に携帯時にもかさばらず、紛失しにくいサイズ。
インターロックプラグ本体と安全柵などを固定する場合に使用する製品です。(WSP-280L-A)
【用途】
・安全柵の扉、工作機械・産業機械などの扉部・操作盤に最適。
・自走・自動倉庫の通路扉部・操作盤、その他、機械設備全般に最適。
通常価格(税別) : |
1,747円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
通常価格(税別) : |
444円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
即出荷 両端BNCコネクタ付き
同軸・BNCコネクタ付ハーネスの両端タイプ
1.5C-2V, 3C-2V, 1.5D-2V, 3D-2V, 5D-2V, RG58AUのケーブルをラインナップ
通常価格(税別) : |
1,760円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
4mmバナナプラグケーブル【5個入り】
4mmバナナプラグに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・片側プラグ付き、両端プラグ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・4mmバナナソケットとの接続が可
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用プラグ : TJ-560-**
・製品定格 : AC30V / 3A
通常価格(税別) : |
1,735円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
オーディオミニ入出力機器のケーブル。
【特長】
・アクロス ステレオミニケーブル ステレオミニプラグ‐ステレオミニプラグ
・色:黒。
・ステレオミニプラグ3.5mm - ステレオミニプラグ3.5mm。
・金メッキ同軸75Ω。
通常価格(税別) : |
585円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 両端
|
3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄)
|
S端子ハーネス
|
2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用
|
オーディオケーブル(Φ3.5ステミニ-P2)
|
オーディオケーブル 抵抗入(Φ3.5ステミニ-P2)
|
ステレオミニプラグケーブル DH-MM10/E
|
RCAプラグ×3
|
AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
|
NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)
|
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)
|
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
エレコム |
アクロス |
アクロス |
カナレ電気 |
カナレ電気 |
カナレ電気 |
518円~
|
902円~
|
1,116円~
|
667円
|
1,180円~
|
1,691円
|
1,161円
|
888円~
|
929円
|
4,260円~
|
3,600円~
|
3,663円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
7日目
|
7日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
オーディオ |
AV |
画像 |
オーディオ |
オーディオ |
オーディオ |
オーディオ |
AV |
AV |
オーディオ |
オーディオ |
オーディオ |
RCA |
RCA |
S端子 |
RCA |
3.5φミニプラグ |
3.5φミニプラグ |
3.5φミニプラグ |
RCA |
RCA |
XLR |
XLR |
XLR |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
変換 |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
RCA2芯オス(赤・白) |
RCA3芯オス(赤・白・黄) |
S端子プラグオス |
RCA2芯オス(赤・白) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
RCA2芯オス(赤・白) |
RCA3芯オス(赤・白・黄) |
S端子プラグオス |
RCA2芯メス(赤・白) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |