(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オムロン K3HB通販・販売特集

  • スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
  • マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル
  • ソリッドステート・タイマ H3YN
  • 積算・加減算パルスメータ K3HB-C
  • ソリッドステート・タイマ H3Y
  • 超薄型信号変換器 K3FPシリーズ
  • 単相電圧リレー K8AK-VS
  • LY バイパワーリレー
  • 単相過不足電流リレー K8AK-AW
  • タイムインターバルメータ K3HB-P

オムロン K3HBの特集ページです。
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jやマルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブルなどオムロン K3HBに関する商品を探せます。

    • SALE 2024/06/30まで

    スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

    スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

    オムロン

    バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。
    【特長】
    ・赤・緑の2色表示。
    ・入力はマルチレンジ。
    ・任意の値に換算表示。
    ・実入力で設定可能。
    ・強制ゼロ操作。
    ・出力種別を任意に選択。
    【用途】
    ・直流電圧、電流計測に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,725円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

    マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

    オムロン

    評価 0.0
    マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,389
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    オムロン

    形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
    【特長】
    ・EN61812-1適合。
    ・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
    ・1台で4役のマルチ動作モード対応。
    ・形MYリレーと端子コンパチ。
    ・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
    ・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
    【用途】
    ・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,350円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

    オムロン

    評価 0.0
    高速加減算パルス。
    計測、加減算パルスメータ。
    【特長】
    ・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
    ・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適。
    ・積算パルス入力は50kHz、位相差パルスは25kHz、加減算パルスは30kHzになります。
    ・カウント値を任意の値に換算します。
    ・DeviceNetタイプをシリーズ化。
    ・1パルスあたりの長さを任意に設定することができます。
    ・送り量表示や位置モニタ表示をさせるなどに有効です。
    ・運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載。
    【用途】
    ・コンベア上のワーク数カウントやパルス数入力計測による定尺切断等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,124円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    オムロン

    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
    【特長】
    ・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
    ・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
    ・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
    ・電源電圧のセミマルチ化を実現
    ・標準品でUL、CSA規格を取得
    ・EN61812-1適合
    【用途】
    ・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,552円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

    超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

    オムロン

    超薄型で高性能な変換器を用途別にラインアップした信号変換器。
    【特長】
    ・6.2mmの超薄型サイズ。
    ・密着取りつけで、装置のさらなる小型化に貢献。
    ・8極の端子台を搭載し、配線がしやすく、フレキシブルに対応。
    ・入出力マルチレンジにより、求められる信号形態にフレキシブルに対応可能。
    ・わずかな電流消費で高精度のアナログ変換を実行。
    ・パワーブリッジで電源一括接続、省配線を実現。
    【用途】
    ・各種センサからの信号を工業用電流信号に変換する際に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,978円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 単相電圧リレー K8AK-VS

    単相電圧リレー K8AK-VS

    オムロン

    評価 0.0
    産業設備や装置の電圧監視に最適。
    【特長】
    ・過電圧または不足電圧の監視が可能。
    ・手動復帰、自動復帰に1台で対応。
    ・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)。
    ・出力接点のノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能。
    ・計装用信号(0~10V)、分流器入力に対応。
    ・LEDで出力状態を把握可能。
    ・入力周波数 40~500Hzに対応。
    ・入力-電源間絶縁。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,228円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    LY バイパワーリレー

    LY バイパワーリレー

    オムロン

    産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
    【特長】
    ・接点構成は1C、2C、3C、4C
    ・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
    ・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
    ・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
    ・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
    【用途】
    ・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
    ・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    単相過不足電流リレー K8AK-AW

    単相過不足電流リレー K8AK-AW

    オムロン

    評価 0.0
    産業設備や装置の電流監視に最適。
    【特長】
    ・過電流と不足電流の同時監視が可能。過電流、不足電流を個別設定と個別出力可能
    ・市販CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)とセットで使用可能
    ・手動復帰、自動復帰に1台で対応
    ・起動ロックと動作時間を個別に整定可能
    ・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)
    ・LEDで出力状態を把握可能
    ・入力-電源間絶縁
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,919円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タイムインターバルメータ K3HB-P

    タイムインターバルメータ K3HB-P

    オムロン

    評価 0.0
    2点間の通過速度や時間、周期計測にデジタルタイムインターバルメータ。
    【特長】
    ・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
    ・広範囲のパルス間隔時間計測。
    ・2点間の通過速度や時間、周期など6種類もの計測動作に対応。
    ・DeviceNetタイプをシリーズ化。
    ・計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
    ・離れた場所からでも状況把握が簡単です。
    ・運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載。
    ・奥行き95mmの短胴化を実現。
    ・制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
    ・2点間のパルス間隔を計測し演算表示します。
    ・パルス間隔計測の計測範囲は最大で10ms~3200sと広範囲の計測が可能です。
    ・判別・制御用途に応じて選択可能な比較出力パターン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,814円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    MY ミニパワーリレー

    MY ミニパワーリレー

    オムロン

    【特長】
    ・鉛の使用を無くし、環境保全に対応
    ・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上
    ・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加
    ・プッシュインPlusソケット形PYF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)
    ・端子形状:ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子
    【用途】
    ・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 単相電流リレー K8AK-AS

    単相電流リレー K8AK-AS

    オムロン

    評価 0.0
    産業設備や装置の電流監視に最適。
    【特長】
    ・過電流または不足電流の監視が可能
    ・市販CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)とセットで使用可能
    ・手動復帰、自動復帰に1台で対応
    ・起動ロックと動作時間を個別に整定可能
    ・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)
    ・出力接点のノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能
    ・LEDで出力状態を把握可能
    ・入力-電源間絶縁
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,736円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソリッドステート・タイマ H3CA

    ソリッドステート・タイマ H3CA

    オムロン

    AC/DCフリー電源・8動作機能0.1秒~9990時間を1台のタイマで実現したソリッドステート・タイマ。
    【特長】
    ・経過時間表示窓が大きく、見やすい
    ・AC24~240V/DC12~240Vのフリー電源方式を採用。しかもDC仕様は極性指定不要
    ・動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能
    ・時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒~9990時間までのマルチ時間仕様を実現
    ・各種外部信号入力機能を装備。各種無接点機器との接続可能
    ・UL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応
    【用途】
    ・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置
    ・あらゆる産業機器に使われる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,573円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード

    プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード

    オムロン

    評価 0.0
    プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,525
    通常出荷日 : 1日目
  • ロードセル、mVメータ K3HB-V

    ロードセル、mVメータ K3HB-V

    オムロン

    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計。
    【特長】
    ・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
    ・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
    ・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
    ・DC0.001mV以上の入力可。(0.000~19.999mVレンジ有り)
    ・DC10V 100mAの外部供給電源も搭載。(DC5Vタイプも有り)
    ・DeviceNetタイプをシリーズ化。
    ・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ。
    ・UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
    ・第三者機関評価によるCEマーキング適合。
    ・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
    【用途】
    ・圧力、荷重、トルク、重量などを計測し自動機や選別機に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,093円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 単相電圧リレー K8DT-VS

    単相電圧リレー K8DT-VS

    オムロン

    評価 0.0
    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
    装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。
    過電圧または不足電圧モードのどちらかに設定して使用。
    【特長】
    ・直流/交流電流に1台で対応(共用)。
    ・動作値、復帰値、起動ロックタイマ、動作時間を設定可能。
    ・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能。渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)。
    ・接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,321
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    温度警報器 K8AK-TH

    温度警報器 K8AK-TH

    オムロン

    評価 0.0
    小型・スリムで、温度警報・監視に最適。
    【特長】
    ・過昇温防止、 異常温度の監視が可能
    ・スリムボディ(22.5mm幅)に温度警報機能を搭載
    ・温度設定はロータリーディップスイッチで簡単設定
    ・熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力対応
    ・出力リレーのノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能
    ・LED表示で警報状態を識別可能
    ・出力自己保持機能を搭載
    ・電源ダウンが発生しても警報出力状態を保持可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,477円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    オムロン

    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。
    【特長】
    ・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替
    ・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載
    ・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
    ・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
    ・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
    【用途】
    ・電圧・電流信号などアナログ量の計測表示が必要な装置ラインで使われる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,842円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

    ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

    オムロン

    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。
    【特長】
    ・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
    ・CSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
    ・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
    ・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
    ・形MYパワーリレーとピンコンパチ。
    ・省スペースに貢献する小型サイズ。
    通常価格(税別) : 3,789円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 単相過不足電圧リレー K8AK-VW

    単相過不足電圧リレー K8AK-VW

    オムロン

    評価 0.0
    産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧と不足電圧の同時監視が可能

    ■特長
    ・過電圧と不足電圧の同時監視が可能。過電圧、不足電圧を個別設定と個別出力可能。
    ・手動復帰、自動復帰に1台で対応。
    ・プレアラーム監視モードを搭載。
    ・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)。
    ・計装用信号(0~10V)、分流器入力に対応。
    ・LEDで出力状態を把握可能。
    ・入力周波数 40~500Hzに対応。
    ・入力-電源間絶縁。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,782
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    小型デジタルパネルメータ K3GN

    小型デジタルパネルメータ K3GN

    オムロン

    装置・制御盤の小型化に適した小型デジタルパネルメータ。
    【特長】
    ・直流電圧/電流、回転パルスのマルチ入力対応
    ・緑/赤の2色表示切替可能
    ・出力種別を任意に選択
    ・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
    【用途】
    ・1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用でき、多様な装置ラインで使用されている
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,016円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カプリング E69

    カプリング E69

    オムロン

    【特長】
    ・使用条件に合わせて選択できるよう樹脂製と金属製、2種類のカプリングを用意しています。使用条件に合わせて最適のタイプを選定してください
    ・基本的には、「高分解能」には金属製、「低分解能」には樹脂製を採用されることをおすすめします(高分解能の目安は3600P/Rを超える分解能です)
    ・激しい加減速の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、比較的「低分解能」であっても金属製のカプリングを選ぶほうが、より安心して使用いただけます
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,020円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

    ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

    オムロン

    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。シーケンス制御用超小型タイマ。
    【特長】
    ・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
    ・CSA、CCC、LRにも対応。
    ・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
    ・(+)(-)ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
    ・電源電圧のセミマルチ化を実現。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,321円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    単相電流リレー K8DT-AS

    単相電流リレー K8DT-AS

    オムロン

    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
    装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能、 過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用。
    【特長】
    ・直流/交流電流に1台で対応(共用)。
    ・市販CT(CT二次側0~1A、0~5A)と組み合わせて使用可能。
    ・動作値、復帰値、起動ロックタイマ、動作時間を設定可能。
    ・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能。渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)。
    ・接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,866
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    小形パワーリレー MK

    小形パワーリレー MK

    オムロン

    ワイド・バリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー。
    【特長】
    ・ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一
    ・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
    ・機械的500万回以上の高耐久性
    ・基準形、ケース入り形、特殊接点仕様、ツイン接点形、2巻線ラッチング形など豊富な品揃え
    【用途】
    ・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器、電気、水道、ガスなどの制御システムに
    ・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,811円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    逆相欠相リレー K8AK-PH

    逆相欠相リレー K8AK-PH

    オムロン

    評価 0.0
    電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。22.5mm幅 2cリレー出力。
    【特長】
    ・インバータノイズ耐性を強化
    ・電源投入と同時に、正相、逆相、欠相を判別します
    ・モータ運転中の欠相検出可能
    ・AC250V 5A(抵抗負荷)2c×1
    ・LEDで出力状態を把握可能
    ・モータの逆転防止リレーとして最適
    通常価格(税別) : 7,397
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

    温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

    オムロン

    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
    【特長】
    ・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
    ・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
    ・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さ及び端子部の形状を選択可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,193円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 回転パルスメータ K3HB-R

    回転パルスメータ K3HB-R

    オムロン

    評価 0.0
    50kHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ。
    【特長】
    ・50kHzの高速パルス計測
    ・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応
    ・高速回転体の回転計測に対応できます
    ・回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
    ・さまざまなパルス計測用途に対応すべく、回転/パルス計測に関した6種類の計測動作ファンクションを1種類で対応
    ・ポジションメータ搭載
    ・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,537円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

    簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

    オムロン

    【特長】
    ・簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM CT部
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,460円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

    ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

    オムロン

    評価 0.0
    形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ。
    【特長】
    ・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
    ・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
    ・マルチ小型タイマ形H3RNに、プッシュインPlus端子台ソケット対応・黒色デザインの形H3RN-□-Bをシリーズ追加
    ・UL-Listed取得。さらにCSA、CEマークにも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,019円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソリッドステート・タイマ H3DS

    ソリッドステート・タイマ H3DS

    オムロン

    DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
    【特長】
    ・AC/DCフリー電源化(AC24~230V/DC24~48V)により在庫機種数が大幅減。
    ・8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、 4動作モードマルチ(形H3DS-SL)でさまざまな用途に対応。
    ・ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
    ・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
    ・UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
    ・環境にやさしい、カドミウムフリー接点(Agni接点)のリレーを使用。
    ・特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
    ・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
    【用途】
    ・8動作モードマルチ、4動作モードマルチでさまざまな用途に対応。
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プログラムリレー ZEN メモリカセット

    プログラムリレー ZEN メモリカセット

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    プログラムリレーのオプション品、メモリカセットです。
    プログラム、パラメータ設定値の保存や他のZENへのコピーができます。
    【用途】
    EEP-ROM、データの保存やコピーに最適です。
    通常価格(税別) : 1,932
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 温度指示計/指示警報計 K3MA-L

    温度指示計/指示警報計 K3MA-L

    オムロン

    評価 0.0
    バックライト2色LED(赤/緑)付きで、ネガLCD表示で高い視認性を実現したデジタルパネルメータ。
    【特長】
    ・入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
    ・フロントキー操作による簡単設定で、ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
    ・温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載、MAX/MIN表示の確認可能。
    ・奥行き(首下)80mmの短胴サイズで、感電防止の端子カバーを標準装備。
    ・フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水防塵構造。
    ・UL規格適合認証(マークライセンス認定)、CEマーキングに適合。
    【用途】
    ・温度管理が必要な場所で温度表示や警報出力として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,641
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 零相電圧検出装置 形VOC-1MS2

    零相電圧検出装置 形VOC-1MS2

    オムロン

    評価 0.0
    零相電圧検出用コンデンサと零相電圧変換器のセットコントローラ。
    【特長】
    ・K2GS地絡方向継電器やK2GV-C地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るためのもの
    ・地絡関連機器
    ・零相電圧検出用コンデンサ:屋内用碍子形、三相分割形
    ・零相電圧検出用コンデンサ:零相電圧を得るためのコンデンサ
    ・零相電圧検出用コンデンサ:各相1個ずつ設置できるよう3個に分割
    ・零相電圧検出用コンデンサ:キュービクル内のアングルのポスト碍子と同じように使用。省スペースに貢献
    ・零相電圧変換器:継電器に適した零相電圧を得るための変換器
    ・零相電圧変換器:1次側と2次側の間は絶縁されているので安全
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 67,770
    通常出荷日 : 1日目
  • 単相過不足電圧リレー K8DT-VW

    単相過不足電圧リレー K8DT-VW

    オムロン

    評価 0.0
    制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。
    装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。1台で過電圧と不足電圧を同時監視可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,841
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3CR-A

    ソリッドステート・タイマ H3CR-A

    オムロン

    時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
    【特長】
    ・2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
    ・8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
    ・消費電流をおさえたエコロジー設計
    ・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
    ・ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
    ・PNP入力タイプも品揃え
    【用途】
    ・産業機器その他、各種装置で使われる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,340円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

    オムロン

    評価 0.0
    わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減。
    通常価格(税別) : 15,507円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3RN

    ソリッドステート・タイマ H3RN

    オムロン

    形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ。【特長】
    ・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
    ・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
    ・マルチ小型タイマ形H3RNに、プッシュインPlus端子台ソケット対応・黒色デザインの形H3RN-□-Bをシリーズ追加
    ・UL-Listed取得。さらにCSA、CEマークにも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,810円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3DK-H

    ソリッドステート・タイマ H3DK-H

    オムロン

    評価 0.0
    DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
    【特長】
    ・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合
    ・CEマーク対応
    ・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能
    ・ビスが落ちない、手が触れない端子構造(EN50274準拠)
    ・Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選べる
    【用途】
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,746円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

    光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】・単品でご購入頂けます。【商品タイプ】エリアビームユニット/ラインビームユニットからお選びいただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,215円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 逆相欠相リレー K8DS-PH

    逆相欠相リレー K8DS-PH

    オムロン

    評価 0.0
    電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。
    【特長】
    ・17.5mmスリム・小型タイプを品揃え
    ・インバータノイズ耐性を強化
    ・電源投入と同時に、正相、逆相、欠相を判別します
    ・モータ運転中の欠相検出可能
    ・LEDで出力状態を把握可能
    ・モータの逆転防止リレーとして最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,010
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

    ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

    オムロン

    DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。
    【特長】
    ・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
    ・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
    ・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応。
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
    ・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
    【用途】
    ・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,621円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    小形パワーリレー MK-S

    小形パワーリレー MK-S

    オムロン

    評価 0.0
    MK(スーパーMK)をリニューアル。ラッチングレバータイプもシリーズ追加。
    【特長】
    ・形MK(スーパーMK)と取りつけ、内部配線は同一
    ・内蔵のメカニカルインジケータにより、接点の動作状態を確認可能
    ・ラッチングレバータイプは、2つのモードで回路チェックが可能
    ・ラッチングレバータイプには、ネームプレートを装備
    ・UL、IEC(TÜV認定)規格取得
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,487円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • I/Oリレー G7T

    I/Oリレー G7T

    オムロン

    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。
    【特長】
    ・入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ
    ・出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性
    ・動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
    【用途】
    ・主に制御盤、産業機械などに使用される
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 538円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    クォーツタイマ H5CN

    クォーツタイマ H5CN

    オムロン

    シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ。
    【特長】
    ・9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様。
    ・経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能。
    ・電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化。
    ・UL、CSAの海外規格を取得。
    【用途】
    ・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
    ・あらゆる産業機器に使われる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,288円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品

    タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,651円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチタイマ H3DT-N/-L

    マルチタイマ H3DT-N/-L

    オムロン

    DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
    【特長】
    ・時間レンジ、動作モードマルチでさまざまな用途に対応
    ・接点出力2cをスイッチの切り換えにより、限時2cまたは限時1c+瞬時1cに切り換えて使用可能
    ・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
    ・スタート信号制御(一部の動作モード)
    通常価格(税別) : 5,702円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

    三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

    オムロン

    評価 0.0
    産業設備や装置の三相電源の監視に最適。発電機の出力電圧監視。
    17.5mm幅。1cリレー出力。
    【特長】
    ・インバータノイズ耐性を強化。
    ・三相3線式回路の不足電圧と逆相欠相監視が1台で可能。
    ・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)。
    ・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ロータリスイッチ切り替え)
    ・LEDで接点状態を把握可能。
    通常価格(税別) : 14,891
    通常出荷日 : 1日目
  • センサネットワークサーバ EQ100-E

    センサネットワークサーバ EQ100-E

    オムロン

    評価 0.0
    電流やエア流量、パルス、温湿度などの多彩なセンサを接続でき、簡易グラフやセンサとの通信状態、動作状態をWebブラウザで表示可能なサーバです。
    通常価格(税別) : 189,191
    通常出荷日 : 1日目
  • サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

    サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

    オムロン

    評価 0.0
    モータの内部損失による温度上昇を監視

    ■特長
    ・温度、逆相、欠相監視をDIN22.5mmサイズで実現(-PTタイプ)。
    ・形K8AK-PT同士の密着取りつけも可能。
    ・モータの内部監視専用で整定不要。
    ・テスト/リセットボタン付きで出力の動作確認が可能。
    ・サーミスタの断線や短絡も監視。
    ・手動復帰、自動復帰に1台で対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,174
    通常出荷日 : 1日目
  • 三相電圧リレー K8AK-PW

    三相電圧リレー K8AK-PW

    オムロン

    評価 0.0
    産業設備や装置の三相電源の監視に最適。
    22.5mm幅。1c×2リレー出力。発電機の出力電圧監視

    ■特長・インバータノイズ耐性を強化。
    ・三相3線・4線式回路の過・不足電圧監視が可能。
    ・三相3線・4線式回路への対応はディップスイッチによる切替方式。
    ・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)。
    ・過電圧・不足電圧を個別接点にて出力可能。
    ・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ディップスイッチ切替)
    ・LEDで接点状態を把握可能。
    通常価格(税別) : 32,034
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    温度センサ(専用タイプ)【E52】

    温度センサ(専用タイプ)【E52】

    オムロン

    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
    【特長】
    ・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
    ・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
    ・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さおよび端子部の形状を選択可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,568円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

    セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・主要な国際規格に適合。
    ・あらゆる場所で使える耐環境・堅牢構造(IP67、IP67G)。
    ・指検出から体検出まで揃えたラインアップ。
    ・ジャストフィットモデルで、装置・ラインに簡単に組み込み可能。
    ・シンプルな運用から、最新の情報化対応まで自由に使い分け。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 94,805円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電力量モニタ KM-N3-FLK

    電力量モニタ KM-N3-FLK

    オムロン

    評価 0.0
    盤面のオンパネル取り付け、グローバル対応電力量モニタ 。
    "ValueDesign"対象商品。
    【特長】
    ・上位監視に合わせて 選べる接続方法
    ・CompoWay/F、Modbus(RTU)、BACnet MS/TP、パルス出力に対応
    ・マルチアドレスシステム
    ・プッシュインPlus端子台
    ・配線ミスが少ない端子構造に加え、挿しやすく、抜けにくいプッシュインPlus端子台を採用(RS-485通信/パルス出力端子)
    ・初期設定が設定ツールで効率アップ
    ・通信や計測条件を簡単にまとめて設定可能
    ・設定ファイルはCSV形式で保存や読込も可能
    ・誤配線検知
    ・ALARMランプが点滅することで誤配線検知が可能
    通常価格(税別) : 26,801
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ディップタイマ H3FA

    ディップタイマ H3FA

    オムロン

    【特長】
    ・有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。
    ・制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。
    ・1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。
    ・外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。
    ・丸洗い可能
    ・1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,503円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プログラムリレー ZEN サポートソフト

    プログラムリレー ZEN サポートソフト

    オムロン

    評価 0.0
    パソコンで簡単にできるプログラムリレーサポートソフト。
    【特長】
    ・小規模な自動制御をもっと手軽に、簡単に。
    ・ZEN本体に接続せずに、プログラムをパソコン上でシミュレーション可能。
    ・ファイルの保存、コメント編集なども可能。
    【用途】
    ・パソコンで簡単にラダープログラミングの作成・保存・モニタが可能。
    通常価格(税別) : 4,816
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    温度警報器 K8DT-TH

    温度警報器 K8DT-TH

    オムロン

    評価 0.0
    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
    ヒータの過昇温防止に最適自己保持機能を搭載し、装置安全稼働に貢献。
    【特長】
    ・超簡単なロータリーディップスイッチによる温度設定
    ・1台で0~999℃までを1℃刻みでデジタル設定可能(形K8DT-TH1□□)(形K8DT-TH2□□は0~1,800℃を10℃刻みで設定可能)
    ・熱電対、白金測温抵抗体を接続可能
    ・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能
    ・渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)
    ・接触信頼性に優れるトランジスタ出力タイプを追加
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,570
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スリムI/Oリレー G2RV-ST

    スリムI/Oリレー G2RV-ST

    オムロン

    評価 0.0
    高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/Oリレー。
    通常価格(税別) : 1,455円~
    通常出荷日 : 1日目
  • プログラマブルコントローラ CPM2A バッテリ

    プログラマブルコントローラ CPM2A バッテリ

    オムロン

    【特長】
    プログラマブルコントローラ、CJ1G/CJ1H、CQM1H、CPM2Aに適合するメモリバックアップ用のバッテリです。
    【用途】
    バッテリ交換に最適です。
    通常価格(税別) : 4,547
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    オムロン

    【特長】
    ・形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加
    ・UL、CSA、EN(VED認定)規格取得(-VDタイプ)
    ・形MY(2極タイプ)と同一サイズのソケットを使用可能(ただし、形G3F/G3FDの極数:1極タイプのみ)
    ・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,620円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    温度パネルメータ K3HB-H

    温度パネルメータ K3HB-H

      温度指示計/指示警報計 K3MA-L

      温度指示計/指示警報計 K3MA-L

        積算・加減算パルスメータ K3HB-C

        積算・加減算パルスメータ K3HB-C

          小型デジタルパネルメータ K3GN

          小型デジタルパネルメータ K3GN

            グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

            グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

              電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)

              電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)

                電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計

                電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計

                  マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                  マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

                    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

                      マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

                      マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

                        グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

                        グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

                          オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業
                          34,842円 36,911円 23,641円 42,124円 24,016円 51,300円 32,537円 22,202円 9,645円 38,000円 9,099円 48,450円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                          パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付
                          92x45 92x45 92x45 92x45 45x22.2 92×45 92×45 92×45 96×48 92×45 96×48 92×45
                          CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE CE CE CE CE CE CE
                          48 48 48 48 35 145 96 96 48 145 48 145
                          96 96 96 96 48 96 48 48 96 96 96 96