高周波 信号 発生 器通販・販売特集
高周波 信号 発生 器の特集ページです。
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズや汎用インバータ FREQROL-D700シリーズなど高周波 信号 発生 器に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・DINレール取り付けタイプ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。
- CAD:
- 2D
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相ノイズフィルタ。
【特長】
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD:
- 2D
- /3D
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・同形状にてワイヤタイプ、ファストン端子タイプをラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性をラインアップ。
・コンパクトな小型汎用タイプ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,131円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
- 値下げ
UL
CSA
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
【用途】
単相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ
- CAD:
- 2D
- /3D
NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)
雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。
【特長】
・150kHz~1MHz高減衰タイプ。
・1Φノイズフィルタ。
・単相250V。
・4~30Aまでラインナップ。(4A/6A/10A/16A/20A/30A)
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用。
・ねじ脱落防止機能付。
・NAC、NAH、NAM、NMPと取付コンパチ、用途に合わせて使い分けが可能。
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
【用途】
・スイッチング電源の複数台使用、単相インバータに最適など。
- CAD:
- 2D
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
電源ライン用EMCフィルタ RTENシリーズ
豊富な電流バリエーションをラインアップした汎用三相ノイズフィルタ。
【特長】
・6~300Aの幅広いラインアップ。
・L1段で小型、軽量で低背タイプ。高さ方向を押さえた形状。
・セルフアップねじを使用で配線作業性が向上。
・安全を考慮した端子台カバー付き。
・DINレール取付対応のオプションあり。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
6,641円~
一部当日出荷可能