電動ジャッキ通販・販売特集

  • 50kg/0.25-2.7m エアコンリフト
  • 傾斜ステージTS2-8013
  • 11.0ton インフレータブルマットジャッキ
  • オートラボジャッキ
  • リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

電動ジャッキの特集ページです。
50kg/0.25-2.7m エアコンリフトや傾斜ステージTS2-8013など電動ジャッキに関する商品を探せます。

  • 50kg/0.25-2.7m エアコンリフト

    50kg/0.25-2.7m エアコンリフト

    エスコ

    【特長】
    ・ジャッキサイズ:550/850×492mm
    ・最大積載荷重:50kg
    ・荷台高さ:0.25/2.7m
    ・荷台サイズ:750×400mm
    ・重量:24kg
    ・サイズ:1650×770×750mm(折たたみ時1650×420×750mm)
    ・車輪:ウレタン車
    ・JAN:4518340176263

    通常価格 : 130,869円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • 傾斜ステージTS2-8013

    傾斜ステージTS2-8013

    アズワン

    【特長】
    ・αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。
    ・ラボジャッキへの組合せもできます。
    【商品仕様】
    ・型番:TS2-8013
    ・ステージ面(mm):80×132
    ・傾斜角度(α/β(°)):±1.4/0.8
    ・微動分解能(α/β(°/回転)):約0.95/0.49
    ・材質:アルミニウム、真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
    ・重量:720g

    通常価格 : 39,200円
    通常出荷日 : 25日目
  • 11.0ton インフレータブルマットジャッキ

    11.0ton インフレータブルマットジャッキ

    エスコ

    【商品仕様】
    ・能力…11t(13USton)
    ・最高エアー圧力…約0.8MPa
    ・揚高…25.4/190mm
    ・材質…アラミド(本体)
    ・サイズ…381×381mm
    ・重量…6.4kg
    ・エアーかチッソガスでご使用ください。
    ・使用ガスによって接続方法が異なります。
    ・JAN:4548745851816

    通常価格 : 204,250円
    通常出荷日 : 1日目
  • オートラボジャッキ

    オートラボジャッキ

    アズワン

    サイズ・荷重とも大型タイプのオートラボジャッキ。
    【特長】
    ・スイッチのON/OFFでステージが滑らかに上下動作を行う。
    ・上下端に到達時には自動的に停止。
    ・別売のリモートスイッチで外からの操作が可能。
    ・リモートスイッチはコネクターでワンタッチ取り付けが可能。
    【用途】
    ・実験や研究所での機器や用具の高さ調整。

    通常価格 : 10,627円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

    リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

    ツバキE&M

    低速、低頻度に適したジャッキの標準タイプです。
    【特長】
    ・主な構成部品は、調心性台形ネジと高精度ウォームギヤです。
    ・シンプルでコンパクトな構造により経済的です。
    ・滑り接触の台形ネジの特性を生かし、低速、低頻度の用途に最適です。
    ・台形ネジは計算上セルフロックを有しており、荷重保持が可能です。
    ・JWM025とJWM050の2機種について、オーステナイト系ステンレスでネジ軸を標準化しました。ネジ軸への防錆が必要な装置、水門・各種ゲート開閉、環境装置、製紙機械などに最適です。
    ・入力回転方向が同じで、右ネジ仕様とは反対にネジが動きます。複数のジャッキをワンモータ駆動で使用する場合や、ジャッキの据え付け上、入力回転方向が同一方向にならない場合にも、左ネジ仕様があれば問題なく解決できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 5,372円~
    通常出荷日 : お見積り

Loading...

電動ジャッキに関連する通販・販売特集