(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
鉄玉の特集ページです。
ステンレス球(SUS304)1-3/16 1kgなど鉄玉に関する商品を探せます。
コクゴ
【仕様】
・呼称:1-3/16
・呼び直径(mm):φ30.162
【特長】
・ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。
・光沢研磨仕上
・入数:約9ケ/kg
通常価格(税別) : | 12,787円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
Loading...
ボール ベアリングに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!
丸玉に関連する売れ筋商品をご用意しています。
ケーブルクランプに関連するたくさんの商品から選べる!
三相200Vに関連する取扱商品特集。
インダクションモーターに関連するオススメ品が見つかる!
低速に関連する商品をセレクト。
AC電源に関連する商品をピックアップ!
単相200Vに関連する商品を要チェック!
真球に関連する商品を厳選してご紹介。
ギヤ モーターに関連する人気商品をチェック!
200V三相に関連する注目商品がいっぱい。
欲しかった200V二又に関連する商品がきっと見つかる。