流水計通販・販売特集

  • 流量計 F-4
  • 積算流量計 NW10-PTN
  • 積算流量計 NW05-PTN
  • 小型フローメータ(ニードルバルブ付)

流水計の特集ページです。
流量計 (水用接点付) FC-SM40-11-B12-02や流量計 F-4など流水計に関する商品を探せます。

  • 流量計 (水用接点付) FC-SM40-11-B12-02

    流量計 (水用接点付) FC-SM40-11-B12-02

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:FC-SM40-11-B12-02
    ・スイッチ接点:A接点
    ・接続口:Rc3/8
    ・最大流量(L/min):12
    ・測定対象:水
    ・流量精度:±5% at FS
    ・流れ方向:下→上
    ・警報接点付き
    ・最高圧力:0.5MPa(G)
    ・電源:DC0~24V MAX0.2A
    ・コード長:2m
    ・材質:ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)
    ・サイズ:42×90×150mm

    通常価格 : 22,540円
    通常出荷日 : お見積り
  • 流量計 F-4

    流量計 F-4

    アズワン

    【特長】
    ・流量計 F-4
    【商品仕様】
    ・0.5~4L/mIn(0.1-1.0GPM)

    通常価格 : 12,348円
    通常出荷日 : 8日目
  • 積算流量計 NW10-PTN

    積算流量計 NW10-PTN

    アズワン

    【特長】
    ・リチウム電池内蔵で、電源が不要です。
    ・指示部は読みやすい方向に回転可能です。
    ・トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:NW10-PTN
    ・流量範囲(L/min):1.5~20
    ・接続:R1/2
    ・対象流体:水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)
    ・最高使用圧力:1MPa(液体温度20℃時)
    ・液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s
    ・液体温度範囲:0~+60℃
    ・電源:リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
    ・防水性能:IPX4(屋内仕様)
    ・CEマーキング品
    ・サイズ:80×87×52mm
    ・重量:約250g
    ・材質:ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM

    通常価格 : 43,815円
    通常出荷日 : 1日目
  • 積算流量計 NW05-PTN

    積算流量計 NW05-PTN

    アズワン

    【特長】
    ・リチウム電池内蔵で、電源が不要です。
    ・指示部は読みやすい方向に回転可能です。
    ・トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:NW05-PTN
    ・流量範囲(L/min):0.3~3
    ・接続:R1/2
    ・対象流体:水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)
    ・最高使用圧力:1MPa(液体温度20℃時)
    ・液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s
    ・液体温度範囲:0~+60℃
    ・電源:リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
    ・防水性能:IPX4(屋内仕様)
    ・CEマーキング品
    ・サイズ:80×87×52mm
    ・重量:約280g
    ・材質:ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM

    通常価格 : 42,988円
    通常出荷日 : お見積り
  • 小型フローメータ(ニードルバルブ付)

    小型フローメータ(ニードルバルブ付)

    コフロック

    【特長】
    ・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
    ・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
    【用途】
    ・機器組み込み用に。
    ・ガスパージ計測用に。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 8,888円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

Loading...

流水計に関連する通販・販売特集