• お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後に「Webお問い合わせフォーム」もご利用ください。
  • 大雪の影響により、宅配会社の荷受中止が発生しております。該当エリアは、福井県となります。そのため、本日弊社より該当エリアのお客様へ商品の出荷が行えない状況です。また、明日も同様に出荷できない可能性がございますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

平型端子通販・販売特集

  • ギボシ端子用絶縁キャップ【1,000個入り】
  • 連鎖形圧着端子 ギボシ形【5,000個入り】
  • ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子【100個入り】
  • ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング
  • G-TWIN ブレーカ BWシリーズ HAGU(高容量)
  • MRPシリーズ コンタクト
  • 絶縁キャップ 平形連鎖端子用 F形【1,000個入り】
  • 平形接続子【100個入り】
  • 3A/7.5A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源(10本)
  • 絶縁被覆付平形接続子(DSF形)【300~500個入り】

平型端子の特集ページです。
ギボシ端子用絶縁キャップ【1,000個入り】や連鎖形圧着端子 ギボシ形【5,000個入り】など平型端子に関する商品を探せます。

Loading...

平型端子に関連する通販・販売特集