• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

変換アダプター通販・販売特集

  • 変換アダプター
  • 変換アダプター
  • HDMI変換アダプタ
  • 3P→2P変換アダプタ
  • 変換アダプタ
  • 変換アダプタ
  • 同軸変換コネクタ 変換アダプタ
  • アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター
  • Ampco 変換アダプター
  • S同軸変換アダプタ

変換アダプターの特集ページです。
変換アダプターや変換アダプターなど変換アダプターに関する商品を探せます。

  • 変換アダプター

    変換アダプター

    三栄水栓製作所

    【特長】
    ・SAN-EI製取替用混合栓(本品の付属していない物)をKVK,KAKUDAI製ツーバルブ混合栓
    (本体側にナットのある物)に取付るためのアダプターです

    通常価格 : 2,120円
    通常出荷日 : 8日目
  • 変換アダプター

    変換アダプター

    明工社

    差込み口を変換するアダプターです

    【特長】
    ・2極接地形プラグを2極コンセントでご使用になれます。
    ・必ず、接地アダプターのリード線をアースターミナルなどに接続して、接地をしてください

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 438円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 2,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 3P→2P変換アダプタ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ

    3Pプラグを2Pプラグに変換する電源タップ。
    【特長】
    ・コンセントの差込口形状にあわせてプラグ形状を変換できる。
    ・下の差込口をふさがない、平行型変換アダプタ。
    ・アースコード端子絶縁保護カバーが付いている。
    【用途】
    ・3Pプラグのコンセントを2Pプラグで使用する時に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 308円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 変換アダプタ

    変換アダプタ

    中央精機

    アダプタは、同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格 : 1,689円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 変換アダプタ

    変換アダプタ

    三菱電機

    現在のA/QnA(大形)システムにユニット追加が必要なとき、AnS/QnAS(小形)シリーズユニットが活用可能!

    通常価格 : 7,326円
    通常出荷日 : 41日目
  • 同軸変換コネクタ 変換アダプタ

    同軸変換コネクタ 変換アダプタ

    第一電子工業

    各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用する同軸コネクタの変換アダプタ。
    【特長】
    ・2ヶまたはそれ以上の結合部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じている。
    【用途】
    ・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 369円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

    アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

    アドバンテック(真空配管)

    NWフランジと別規格のフランジの変換が出来るアダプター。
    【特長】
    ・NWフランジと別規格のフランジの変換が可能なアイテム。
    ・多様なサイズで組み合わせが可能。
    ・真空度:大気圧~10-7Pa。
    ・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。
    ・材質:SUS304。
    【用途】
    ・NWフランジと別規格のフランジの変換時に活躍。

    通常価格 : 5,360円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • Ampco 変換アダプター

    Ampco 変換アダプター

    アンプコ

    【特長】
    ・ソケット、レンチ用変換アダプターです。
    ・差込み径違いのソケットとレンチを繋ぐ際に使用します。
    【用途】
    ・石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):42
    ・差込角(mm):12.7
    ・差込角(mm):12.7
    ・変換差込角(mm):19.0
    ・米国認定機関FMRC認定取得
    ・JANコード:4547230013722
    ・トラスココード:813-1470
    ・質量:73g
    【材質/仕上】
    ・ニッケルアルミ銅合金

    通常価格 : 28,424円
    通常出荷日 : 14日目
  • S同軸変換アダプタ

    S同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・S同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
    ・品種を豊富に取り揃えています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,584円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 千代田 変換アダプター

    千代田 変換アダプター

    千代田精機

    【特長】
    ・配管用入口ネジ変更に伴う新旧変換アダプターです。
    【用途】
    ・配管用圧力調整器の変換接続用に。
    【商品仕様】
    ・W22山14メネジ×3/4UNFオネジ
    ・千代田 変換アダプター
    ・トラスココード:838-6385
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・真鍮
    【セット内容/付属品】
    ・ナイロンパッキン

    通常価格 : 964円
    通常出荷日 : お見積り
  • FMP プランジ変換アダプター

    FMP プランジ変換アダプター

    マンヨーツール

    【特長】
    ・高送り用。往復突き加工用カッター変換アーバ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 17,512円~
    通常出荷日 : 3日目
  • SMB 同軸変換アダプタ

    SMB 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・SMB同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
    ・品種を豊富に取り揃えています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,653円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • HDMI-microUSB変換アダプタ

    HDMI-microUSB変換アダプタ

    サンワサプライ

    【特長】
    ・HDMI出力対応のUSB端子(microUSB)を持つスマートフォンに接続して、コネクタをHDMIに変換するアダプタです。対応するスマートフォンとテレビを接続して大画面で映像を見ることができます。※ご使用には、本製品のmicroUSBポートへの給電が必要です。
    ・リンク機能(HDMI-CEC機能)に対応したテレビではテレビのリモコンでスマートフォンの操作ができます。※ソニー ブラビアリンク、SHARP AQUOS ファミリンク、東芝 レグザリンク、Panasonic ビエラリンク、三菱 リアリンクなどの対応テレビをご使用ください。※操作できる内容はスマートフォンやテレビ、アプリケーションソフトによって異なります。※テレビによっては、リモコン操作機能が使用できない場合があります。※文字入力などのキー操作には対応してません。
    ・最大1080p(フルHD)の映像をHDMI端子搭載のテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクタなどで視聴可能です。※写真や動画など横向きに対応したコンテンツは、横向きで出力されます。※解像度は、接続する機器(スマートフォン・テレビ)の性能に依存します。
    ・スマートフォンに充電しながら使用するので、バッテリ残量を気にせず画像・映像を再生できます。※充電器(USB充電器・USBケーブル)は必ずスマートフォンなどの機器純正のものをご使用ください。※スマートフォンの機種によっては充電ができない場合があります。<ご注意>※HDMIケーブルの接続、テレビへの接続、給電ケーブルの接続を終えてから、最後にスマートフォンと接続してください。※映像や音声が再生されない場合は、スマートフォンの電源を切り、再起動することで解決することがあります。
    【商品仕様】
    ・カラー:ブラック
    ・ケーブル長:約17.5cm(コネクタ・筐体も含む全長)
    ・ケーブル直径:4.0mm
    ・コネクタ形状:microUSB Bコネクタ オス-microUSB Bコネクタ メス、HDMIメス(TypeA メス)
    ・サイズ:約W26×D48×H12.2mm(本体部のみ、突起は含まず)
    ・材質:PVC(ポリ塩化ビニル)<注意>※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。※micro USBポートからのHDMI出力(MHL規格)に対応した機種。
    ・NTT ドコモ:<ソニーモバイルコミュニケーションズ>Xperia(TM) A2 SO-04FXperia(TM) Z2 SO-03F ※1Xperia(TM) Z1f SO-02FXperia(TM) Z1 SO-01FXperia(TM) A SO-04EXperia(TM) Z SO-02EXperia(TM) AX SO-01EXperia(TM) SX SO-05DXperia(TM) GX SO-04DXperia(TM) Tablet Z SO-03E※1 4K出力はできません。<サムスン>GALAXY NEXUS SC-04DGALAXY SII LTE SC-03DGALAXY SII SC-02C<シャープ>AQUOS PHONE ZETA SH-06EAQUOS PHONE ZETA SH-02EAQUOS PHONE sv SH-10DAQUOS PHONE ZETA SH-09DOptimus G Pro L-04EOptimus G L-01EOptimus Vu L-06DOptimus LTE L-01D <富士通>ARROWS V F-04EARROWS X F-02EARROWS X F-10DREGZA Phone T-02DAscend HW-01EMEDIAS X N-06E
    ・au:<ソニーモバイルコミュニケーションズ>Xperia(TM) ZL2 SOL25 ※1Xperia(TM) Z Ultra SOL24Xperia(TM) Z1 SOL23Xperia(TM) UL SOL22Xperia(TM) VL SOL21※1 4K出力はできません。<サムスン>GALAXY SII WiMAX ISW11SCHTC J butterfly HTL21HTC evo 3D ISW12HT
    ・<ご注意>※この検証内容については基本的にサンワサプライの独自調査によるものであり、各キャリア、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。※本内容はすべての環境、条件において動作を保証するものではございません。※この検証内容については新たな情報、ドライバおよびファームウェアのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。※この検証内容によってお客様のスマートフォンなどの機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合そのほかいかなる結果が発生してもサンワサプライは責任を負いかねるものとします。※掲載されている対応情報は、日本国内向けに販売されているスマートフォンとの対応情報です。※AD-HD14SP(SlimPort-HDMI変換アダプタ)との互換性はありません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。
    ・JAN:4969887842850

    通常価格 : 2,389円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • miniSD・microSD変換アダプタ

    miniSD・microSD変換アダプタ

    サンワサプライ

    miniSDカード、microSDカードのアダプタ。

    【特長】
    ・携帯電話のデータを転送するのに最適です

    通常価格 : 498円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • DisplayPort-DVI変換アダプタ

    DisplayPort-DVI変換アダプタ

    サンワサプライ

    DisplayPortを搭載したパソコンをDVIを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタです。

    【特長】
    ・ケーブル長20cmなので取り回しが良く、他のインターフェースと干渉することがありません。
    ・DisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで
    作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
    ・アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製です。
    ・ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と
    3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

    通常価格 : 3,389円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • DisplayPort-HDMI変換アダプタ

    DisplayPort-HDMI変換アダプタ

    サンワサプライ

    DisplayPortを搭載したパソコンをHDMIを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタです。

    【特長】
    ・DisplayPortを搭載したパソコンをHDMIポートを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。
     ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。
    ・ケーブル長20cmなので取り回しが良く、他のインターフェースと干渉することがありません。
    ・DisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで
    作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
    ・アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製です。
    ・ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重の
    シールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

    通常価格 : 3,388円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • BNC変換アダプター

    BNC変換アダプター

    カイセ

    BNC端子をバナナプラグに変換します

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,686円
    通常出荷日 : お見積り
  • ねじ径変換アダプター

    ねじ径変換アダプター

    エスコ

    【商品仕様】
    ・EA720ZB-11A、12A、-13A、-14用1/4"→5/8"変換アダプター
    ・JAN:4548745365320

    通常価格 : 2,689円
    通常出荷日 : 1日目
  • Ampco 変換アダプター

    Ampco 変換アダプター

    アンプコ

    【特長】
    ・ソケット、レンチ用変換アダプターです。
    ・差込み径違いのソケットとレンチを繋ぐ際に使用します。
    【用途】
    ・石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):57
    ・差込角(mm):19.0
    ・差込角(mm):19.0
    ・変換差込角(mm):25.4
    ・米国認定機関FMRC認定取得
    ・JANコード:4547230013739
    ・トラスココード:813-1457
    ・質量:136g
    【材質/仕上】
    ・ニッケルアルミ銅合金

    通常価格 : 18,293円
    通常出荷日 : 14日目
  • ネジ変換アダプター

    ネジ変換アダプター

    ホーザン

    ネジ変換アダプター。
    【特長】
    ・カメラ取付ネジ(1/4”×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
    【用途】
    ・カメラの取付等。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,689円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • BNC変換アダプター

    BNC変換アダプター

    DENSAN

    【特長】
    ・BNCプラグ用のアダプターです。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 718円~
    通常出荷日 : 1日目
  • デンサン BNC変換アダプター

    デンサン BNC変換アダプター

    DENSAN

    【特長】
    ・BNCコネクタを2方向に分配できます。
    【商品仕様】
    ・絶縁抵抗:5000MΩmin
    ・インピーダンス:75Ω
    ・定格電圧:AC250V
    ・耐電圧:AC750V
    ・接触抵抗:6mΩmax
    ・周波数帯域:0?1GHz
    ・電圧定在波比:1.5max
    ・2個入
    ・JANコード:4937897516078
    ・トラスココード:827-8586
    ・質量:10g

    通常価格 : 1,289円
    通常出荷日 : 14日目
  • コンセント変換アダプタ

    コンセント変換アダプタ

    アメリカン電機

    既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • デンサン BNC変換アダプター

    デンサン BNC変換アダプター

    DENSAN

    【特長】
    ・標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として使用できます。

    【商品仕様】
    ・インピーダンス:75Ω
    ・電力:0.5W
    ・周波数帯域:0?1GHz
    ・電圧定在波比:1.5max
    ・2個入
    ・トラスココード:827-8589
    ・質量:12g

    通常価格 : 1,157円
    通常出荷日 : 14日目
  • SlimPort-HDMI変換アダプタ

    SlimPort-HDMI変換アダプタ

    サンワサプライ

    【特長】
    ・SlimPort(マイクロUSB)搭載の端末(タブレット・スマートフォンなど)に接続して、コネクタをHDMIに変換するアダプタです。対応するタブレットやスマートフォンとテレビを接続して大画面で映像を見ることができます。
    ・USB充電器やUSBポートからの給電が不要のため、HDMIケーブルと本製品だけでスッキリ配線できます。
    ・最大1080p(フルHD)の映像をHDMI端子搭載のテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクタなどで視聴可能です。※解像度は、接続する機器(タブレット・スマートフォン・テレビ)の性能に依存します。
    ・microUSBポートからの充電に対応する端末用に、充電しながら使用できる給電用ポートが付いています。※充電器(USB充電器・USBケーブル)は必ず各端末などの機器純正のものをご使用ください。※端末の機種、使用環境、充電器の仕様により、端末のバッテリー残量が減ることがあります。<ご注意>※映像や音声が再生されない場合は、いったん端末の電源を切り、再起動をすることで解決する場合があります。※端末がSlimPortから映像信号を出力する場合には、端末の消費電力が大きくなります。そのため、USB充電などで端末に充電を行いながら使用する場合でも消費電力が大きくなり、実際には端末のバッテリー残量が減ってしまう場合がほとんどです。※電話やメール、NOTTVなど電波を受信するアプリケーションソフトでは、HDMIケーブルを接続中、以下の現象が発生する場合があります。・電話やメールが受け取れない。・電波が著しく弱くなる。・映像が乱れる(ノイズが走る)。・映像が映らなくなる。このような現象が発生した場合、電波環境の良い所へ移動し、ご利用ください。※製品の安全性向上・品質改善のため、仕様・外観などを予告なく変更する場合があります。
    【商品仕様】
    ・カラー:ブラック
    ・ケーブル長:約10.5cm(SR部分を含む)
    ・ケーブル直径:3.5mm
    ・コネクタ仕様:microUSB Bコネクタ オス-microUSB Bコネクタメス、HDMIメス(Type Aメス)
    ・サイズ:W25×D53×H13mm(本体部のみ、突起は含まず)
    ・重量:18g
    ・材質:ケーブル部/PVC(ポリ塩化ビニル)<注意>※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
    ・対応機器:SlimPort搭載のスマートフォン・タブレット※SlimPort(micro USBポート)からのHDMI出力(MHL規格)に対応した機種。Google Nexus 7 (2013)※Google Nexus 7 (2012)には対応しません。Google Nexus 5※Google Nexus 7 (2013)で使用される場合、音声ボリュームの調整は接続している機器側で行ってください。Nexus 7 本体側のボリュームスイッチによるコントロールはできません。音声のON/OFFのみが可能です。※本製品をご使用の際は、端末での設定が必要なものがございます。お持ちの端末の取扱説明書をご確認ください。
    ・JAN:4969887845349

    通常価格 : 3,989円
    通常出荷日 : 4日目
  • USBオーディオ変換アダプタ

    USBオーディオ変換アダプタ

    サンワサプライ

    【特長】
    ・3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。
    ・サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。
    ・USBポートに接続することで、パソコン内部のノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能で、音楽も通話もクリアな音で楽しめます。
    ・マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。
    ・マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
    【商品仕様】>・インターフェース:USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
    ・音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1
    ・マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1
    ・S/N比:>70dB以下
    ・ビット深度:16Bit
    ・サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
    ・周波数特性:20Hz~20,000Hz
    ・ケーブル長:約16cm
    ・サイズ:W31×D15×H70mm
    ・重量:約26g
    ・対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。
    ・対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
    ・JAN:4969887526668

    通常価格 : 2,889円
    通常出荷日 : 4日目
  • 早回し変換アダプター

    早回し変換アダプター【1~2個入り】

    KTC(京都機械工具)

    ソケットレンチや駆動工具と組み合わせ、早回しをするアダプタ。
    【特長】
    ・グッドデザイン賞受賞商品。
    ・ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能。
    ・凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用可能。
    ・マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易。
    ・グリップ部は、滑りにくく早回ししやすい形状。

    通常価格 : 528円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • デンサン BNC変換アダプター

    デンサン BNC変換アダプター

    DENSAN

    【特長】
    ・両側がBNCプラグの変換アダプターです。
    【商品仕様】
    ・絶縁抵抗:5000MΩmin
    ・インピーダンス:75Ω
    ・定格電圧:AC250V
    ・耐電圧:AC750V
    ・接触抵抗:6mΩmax
    ・周波数帯域:0?1GHz
    ・電圧定在波比:1.5max
    ・2個入
    ・JANコード:4937897516030
    ・トラスココード:827-8588
    ・質量:14g

    通常価格 : 1,289円
    通常出荷日 : 14日目
  • SCSI変換アダプタ

    SCSI変換アダプタ

    アクロス

    多種多様なSCSI規格コネクタに使用できる変換アダプタ。
    【特長】
    ・マイクロリボン50P。
    ・ハーフピッチ50P。
    ・ハイピッチ68P。
    【用途】
    ・形の異なったコネクタ部分を変換し接続。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,939円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 通常価格 : 2,980円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • デンサン BNC変換アダプター

    デンサン BNC変換アダプター

    DENSAN

    【特長】
    ・BNCコネクタのキズ、ホコリの侵入防止に 紛失防止チェーン付です。

    【商品仕様】
    ・2個入
    ・JANコード:4937897516054
    ・トラスココード:827-8587
    ・質量:9g

    通常価格 : 1,157円
    通常出荷日 : 14日目
  • AUDIO変換アダプタ

    AUDIO変換アダプタ

    アクロス

    ステレオミニプラグ3.5mmとRCAを変換するAVケーブル。
    【特長】
    ・ステレオミニプラグФ3.5(直径3.5mm)×1。
    ・-RCAピンジャック(アナログ音声信号ステレオL(白)R(赤))×2。
    【用途】
    ・ポータブルオーディオからアンプなどに接続する際に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 417円
    通常出荷日 : 5日目
  • M5変換アダプター

    M5変換アダプター

    マイト工業

    【用途】
    ・スケーラ用の変換アダプターです。

    通常価格 : 1,171円
    通常出荷日 : 4日目
  • Micro-USB変換アダプタ

    Micro-USB変換アダプタ

    エレコム

    【特長】
    持ち運びに便利なコンパクト直付けタイプ!docomo・SoftBankの充電端子をスマートフォンの充電端子に変換できるMicro-USB変換アダプタ。

    通常価格 : 728円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 63,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 同軸変換アダプタ

    同軸変換アダプタ

    ユウエツ精機

    形式の異なるコネクタ相互間を接続するための変換アダプタ。
    【特長】
    ・一般的なSMAやBNCから、SMB、MCX等種類も豊富に取り揃えている。
    ・測定用、変換用など様々な用途に合わせて選べる。
    【用途】
    ・主に測定時に測定器と測定対象のインターフェースを合わせるために使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 573円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 168,571円~
    通常出荷日 : 11日目
  • HDMI-DisplayPort変換アダプタ

    HDMI-DisplayPort変換アダプタ

    サンワサプライ

    【特長】
    HDMIを搭載したパソコンをDisplayPortを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ。

    【商品仕様】
    ・HDMI出力ポートを搭載したPC本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
    ・HDMIの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換します。
    ・HDMI 1.4の出力ポートであれば最大4K(3840×2160@30Hz)の出力に対応しています。
     ※解像度に対応したパソコン、ディスプレイ、ケーブルが必要です。
    ・音声出力にも対応しています。
     ※DisplayPortからの音声入力に対応したディスプレイが必要です。
    ・AC電源が不要です。パソコンのUSBバスパワーの給電で動作します。
    ・カラー:ブラック
    ・コネクタ:DisplayPort メス-HDMI オス+USB Aコネクタ オス
    ・解像度:最大3840x2160(4K@30Hz対応)
    ・ケーブル長:約14cm(SR間)
    ・サイズ:メスコネクタ部/約W34.0mm×D56.0mm×H16.5mm
    ・ケーブル径:HDMI/約4.8mmUSB/約2.8mm
    ・準拠規格:DisplayPort Ver.1.2/HDMI 2.0
    ・対応機種:<パソコン>HDMI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン
     ※HDMI出力端子とUSBポートが20cm以上離れている場合には別途USB電源を用意してください。
    <ディスプレイ>各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビ
     ※DisplayPortを持つ機種。
     ※各解像度に対応したケーブルやテレビ・ディスプレイが必要です。
     ※DisplayPort出力のPCからHDMIへの入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
     ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
     ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
    ・JANコード:4969887761281

    通常価格 : 5,188円
    通常出荷日 : 4日目
  • DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    サンワサプライ

    【特長】
    DisplayPort Ver1.2をHDMI出力に変換するアダプタ。4K@60Hz対応。

    【商品仕様】
    ・DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIポートを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
    ・DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI対応ディスプレイ (4K@60Hz対応)に出力できます。
    ・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
    ・DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。
    ・カラー:ブラック
    ・コネクタ:DisplayPort オス-HDMI メス
    ・解像度:最大3840x2160(4K@60Hz対応)
    ・ケーブル長:約14cm(SR間)
    ・サイズ:メスコネクタ部/約W44.5mm×D44.5mm×H14.7mm
    ・ケーブル径:約5.5mm
    ・準拠規格:DisplayPort Ver.1.2/HDMI 2.0
    ・仕様:ACTIVEタイプ
    ・対応機種:<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン
     ※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K@60Hzに対応します。
     ※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます。
     ※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
     ※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
     ※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません。
     ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
     ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
    ・パッケージサイズ:幅90mmx奥行23mmx高さ180mm
    ・JANコード:4969887761311

    通常価格 : 3,165円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • HIVP変換アダプターo

    HIVP変換アダプターo

    シーケー金属

    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。
    【特長】
    ・継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない。
    ・継手端部にスポンジがあるので、継手にごみが入らない。
    ・挿入性が良く、楽に挿入が可能。
    ・コンパクトな継手なので、狭い場所でも施工が可能。
    ・継手端部のスポンジの色で適用管種が一目でわかる。
    【用途】
    ・HIVPとの変換部に。

    通常価格 : 1,356円~
    通常出荷日 : 4日目
  • DVI-DisplayPort変換アダプタ

    DVI-DisplayPort変換アダプタ

    サンワサプライ

    【特長】
    DVIを搭載したパソコンをDisplayPortを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ。

    【商品仕様】
    ・DVI出力ポートを搭載したPC本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
    ・DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換します。
    ・DVIシングルリンクの出力ポートであれば最大1920×1200(@60Hz)の出力に対応しています。
     ※解像度に対応したパソコン、ディスプレイ、ケーブルが必要です。
     ※DVIアナログモードには対応していません。
     ※DVIデュアルリンクモードには対応していません。
    ・AC電源は不要です。パソコンのUSBバスパワーの給電で動作します。
    ・音声の出力には対応していません。
    ・カラー:ブラック
    ・コネクタ:DisplayPort メス- DVI(24pin)オス+USB Aコネクタ オス
    ・解像度:最大1920×1200@60Hz対応
    ・ケーブル長:約13cm(SR間)
    ・サイズ:メスコネクタ部/約W34.0mm×D56mm×H16.5mm
    ・ケーブル径:DVI/約4.8mmUSB/約2.8mm
    ・準拠規格:DisplayPort Ver.1.2/DVI 1.1
    ・対応機種:<パソコン>DVI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン
     ※DVI出力端子とUSBポートが20cm以上離れている場合には別途USB電源を用意してください。
     ※DVIアナログモードには対応していません。
     ※DVIデュアルリンクモードには対応していません。
    <ディスプレイ>各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビ
     ※DisplayPortを持つ機種。
     ※各解像度に対応したケーブルやテレビ・ディスプレイが必要です。
     ※DisplayPort出力のPCから、DVIへの入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
     ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
     ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
    ・JANコード:4969887761298

    通常価格 : 5,126円
    通常出荷日 : 4日目
  • 変換アダプタ(フロンガス回収)

    変換アダプタ(フロンガス回収)

    FUSO

    【特徴】●メタルタッチ仕様でガス漏れを防止します。●六角ナット締めで作業性抜群です。【用途】●変換アダプタ

    通常価格 : 699円
    通常出荷日 : 5日目
  • 変換アダプタ手締め

    変換アダプタ手締め

    FUSO

    【特徴】●メタルタッチ仕様でガス漏れを防止します。●手締めタイプです。【用途】●変換アダプタ。

    通常価格 : 602円
    通常出荷日 : 5日目
  • ねじ変換アダプタ 

    ねじ変換アダプタ 

    ミスミ

    ねじサイズを様々なサイズに変換する事が可能です。

    • 脱脂洗浄
    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目
  • SATA 電源変換アダプタ

    SATA 電源変換アダプタ

    サンワサプライ

    SATA変換用電源アダプタ。

    【特長】
    ・1本の線を使って、複数のビットを順番に伝送する方法で、データ線間の信号のズレが生じないので、離れた距離にデータを伝送するのに向きます。
    ・Seria lATAがシリアル伝送方式であることで、信号線が大幅に減少、ジャンパピンの設定が不要でドライブとマザーは1対1で接続されるようになります(マスター・スレーブの区別がありません)。
    ・電源コネクタ(大4pin)をSATAメスに変換するアダプタです。
    ・コネクタ:大4pinオス-SATAメス

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 388円
    通常出荷日 : 4日目
  • 高圧継手(変換アダプター)

    高圧継手(変換アダプター)

    ヤマト産業

    【特長】
    ・禁油、禁水処理済みです

    【用途】
    ・高圧ガス配管用

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,124円~
    通常出荷日 : 1日目
  • トランス用変換アダプター

    トランス用変換アダプター

    エスコ

    【商品仕様】
    ・トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能
    ・入力プラグ(メン)…接地3P・20A・250V
    ・出力プラグ(オン)…3P・20A・250V、アース線付
    ・JAN:4548745425222

    通常価格 : 3,469円
    通常出荷日 : 1日目
  • トランス用変換アダプター

    トランス用変換アダプター

    エスコ

    【商品仕様】
    ・トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能
    ・入力プラグ(メン)…接地3P・20A・250V
    ・出力プラグ(オン)…接地2P・15A・125V、アース線付
    ・JAN:4548745425253

    通常価格 : 3,469円
    通常出荷日 : 1日目
  • BNC-P 同軸変換アダプタ

    BNC-P 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・BNCシリーズ(プラグ)の同軸変換アダプタです

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,193円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • TNC-J 同軸変換アダプタ

    TNC-J 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・TNC-J 同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
    ・品種を豊富に取り揃えています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,720円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ

    Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ

    サンワサプライ

    Mini DisplayPortを搭載したMacBook、MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac Proを
    DVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。

    【特長】
    ・ケーブル長30cmの変換アダプタなので、MacBook本体の周りがすっきり使えます。
    ・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、
    ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
    ・アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製です。

    通常価格 : 3,289円
    通常出荷日 : 4日目
  • 通常価格 : 1,982円
    通常出荷日 : お見積り
  • SMA-J 同軸変換アダプタ

    SMA-J 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・SMA-J同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
    ・品種を豊富に取り揃えています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • SMA-P 同軸変換アダプタ

    SMA-P 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・SMA-P同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 555円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • N-J 同軸変換アダプタ

    N-J 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    Nシリーズのジャックと、異なるシリーズのコネクタを接続する場合に使用します。

    【特長】
    ・異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
    ・品種を豊富に取り揃えています

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,769円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 1,722円
    通常出荷日 : 3日目
  • NW変換アダプタ(くい込み継手)

    NW変換アダプタ(くい込み継手)

    ミラプロ

    ・NWフランジとスエジロックの変換継手。
    【特長】
    ・豊富なバリエーションを用意。
    ・NWフランジ(NW16~50)。
    ・くい込み継手(メーカー:スエジロック)。 
    ・差し込みチューブ外径:1/4.3/8、1/2。
    【用途】
    ・手軽にNWフランジと喰いこみ継手の変換が可能。

    CAD :
    2D
    通常価格 : 9,605円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • N-P 同軸変換アダプタ

    N-P 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    Nシリーズのプラグと、異なるシリーズのコネクタを接続する場合に使用します。

    【特長】
    ・異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
    ・品種を豊富に取り揃えています

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,259円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • BNC-J 同軸変換アダプタ

    BNC-J 同軸変換アダプタ

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・BNCシリーズ(ジャック)の同軸変換アダプタです。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,260円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

Loading...

変換アダプターに関連する通販・販売特集