圧力センサ通販・販売特集

  • Panasonic, 圧力センサ, ゲージ
  • 圧力計(センサ別売り)
  • ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ
  • 圧力露点センサー
  • Gems Sensors, 圧力センサ
  • Gems Sensors, 圧力センサ
  • Gems Sensors, 圧力センサ
  • Gems Sensors, 圧力センサ
  • 圧力センサ PSANシリーズ
  • 圧力センサ PSBシリーズ

圧力センサの特集ページです。
Panasonic, 圧力センサ, ゲージや圧力計(センサ別売り)など圧力センサに関する商品を探せます。

  • Panasonic, 圧力センサ, ゲージ

    Panasonic, 圧力センサ, ゲージ

    Panasonic

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = -100kPa
    ・最大圧力の読み = 100kPa
    ・精度 = ±1 %
    ・出力タイプ = リレー
    ・メディアは、測定 = 非腐食性ガス
    ・プロセス接続 = G1/8
    ・アナログ出力 = 100 mA
    ・応答時間 = 2.5 ms
    ・電源電圧 = 12 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = PBT
    ・IP評価 = IP40
    ・最大使用温度 = +50℃

    パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ. パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。 デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減. デュアルディスプレイ圧力センサ

    通常価格 : 14,446円
    通常出荷日 : 5日目
  • 圧力計(センサ別売り)

    圧力計(センサ別売り)

    FUSO

    【特徴】●8つの単位(bar、psi、kg/cm2、mmHg、inch/Hg、inch/H2O、m/H2O、ATM)の表示が可能な圧力計です。●別売のセンサを取り付ければ最大400barまで測定できます。●大型液晶表示で測定値が見やすいです。●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)。【用途】●冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。

    通常価格 : 32,899円
    通常出荷日 : 6日目
  • ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

    ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

    ハネウェル

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最大圧力の読み = 1.24mbar
    ・出力タイプ = リレー
    ・メディアは、測定 = エア
    ・電気的接続 = タブ
    ・最大電流 = 40 mA
    ・電源電圧 = 30 V ac/dc
    ・ハウジング材質 = PC
    ・最大使用温度 = +66℃

    PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き. 差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、Ø5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(Ø1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、Ø4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。

    通常価格 : 6,327円
    通常出荷日 : 1日目
  • 圧力露点センサー

    圧力露点センサー

    エスコ

    【商品仕様】
    ・測定範囲…湿度:0/+100%RH、
    露点温度:-45/+50℃tpd
    ・センサー部サイズ…300mm
    ・JAN:4518340676503

    通常価格 : 154,999円
    通常出荷日 : 2日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ

    Gems Sensors, 圧力センサ

    GEMS SENSORS

    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 600バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・電源電圧 = 10 → 36 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP67
    ・最大使用温度 = +120℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズM12接続. Gems Sensorsの3100シリーズ圧力トランスミッタは、各種サイズの小型パッケージで、高い性能と優れた信頼性及び安定性を発揮します。接液部はすべてステンレススチール製で、各種電気出力を取り揃えており、たいていの用途に対応できます。3100シリーズの中核を成すスパッタ素子も、優れた温度仕様に貢献しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS. M12接続

    通常価格 : 14,820円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ

    Gems Sensors, 圧力センサ

    GEMS SENSORS

    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 1000バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・プロセス接続 = M12
    ・アナログ出力 = 5 V
    ・電源電圧 = 10 → 36 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大圧力設定 = 2200バール

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 9,183円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ

    Gems Sensors, 圧力センサ

    GEMS SENSORS

    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 1000バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = M12
    ・電気的接続 = M12 Connector
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 2 → 30 V dc
    ・IP評価 = IP67
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズM12接続. Gems Sensorsの3100シリーズ圧力トランスミッタは、各種サイズの小型パッケージで、高い性能と優れた信頼性及び安定性を発揮します。接液部はすべてステンレススチール製で、各種電気出力を取り揃えており、たいていの用途に対応できます。3100シリーズの中核を成すスパッタ素子も、優れた温度仕様に貢献しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS. M12接続

    通常価格 : 14,820円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ

    Gems Sensors, 圧力センサ

    GEMS SENSORS

    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 1バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = ガス、石油化学、下水
    ・プロセス接続 = BSP 1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・電源電圧 = 7 → 35 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +100℃

    Low Cost Hazardous Area Transmitter Series 22IS. Designed for use with aggressive media's found in industrial applications such as Petrochemical, Sewage and Gas pipeline Wetted 17-4 PH stainless steel IP65 0.25% FS accuracy -40 to +100℃ range 100 million cycle fatigue life 2 c FS proof pressure, 5 x burst Mating connector supplied No need for maintenance or recalibration

    通常価格 : 33,051円
    通常出荷日 : 5日目
    • Economy

    圧力センサ PSANシリーズ

    圧力センサ PSANシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    コネクタタイプデジタル圧力センサ。
    【特長】
    ・あらゆる気体、液体、油体環境で使用可能[流体型モデル]。
     (※但し、SUS316Lが腐食する環境を除く)。
    ・ダイアフラム(Diaphragm)内蔵で耐環境性を強化。
    ・1/2,000表示分解能を実現。
    ・オートシフト機能を内蔵:元圧変動と関係なく安定的な出力が可能で、1台で2台の機能。
     (※ オートシフト機能はホールド/オートシフト機能が内蔵されているモデル(PSAN-LH)に限ります。)
     ホールド機能:信号入力時、圧力センサの現在表示値及び制御出力を保持する機能です。
     オートシフト機能:装置の元圧が変動した場合に外部入力で判定レベルを変動値ほど移動して補正する機能です。
    ・特定時点の出力と表示値固定に容易なホールド機能を内蔵。
    ・独立2出力機能搭載及び出力別のN.O./N.C.選択可能。
    ・動作テスト及び点検に便利な強制出力制御モードを内蔵。
    ・ワンタッチコネクタ型の配線でメンテナンスが容易。
    ・アナログ出力機能 (1/2,000分解能,電圧出力:1-5V,電流出力:4-20mA)。
    ・ゼロ点調整機能、ピーク値監視機能、チャタリング防止機能。

    通常価格 : 7,125円
    通常出荷日 : 3日目
    • Economy

    圧力センサ PSBシリーズ

    圧力センサ PSBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    小型で高精度の圧力管理ができるデジタル圧力センサ。
    【特長】
    ・高精度デジタル圧力センサ。
    ・明るくて高輝度用の赤色LED(LED高さ:9.5mm)。
    ・1/1000の高分解能。
    ・圧力単位変換機能:負圧、連成圧:kPa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、mmH2O、inHg/正圧:kPa、kgf/cm2、bar、psi。
    ・多様な出力動作モード内蔵:ヒステリシスモード、自動感度設定モード、独立2出力モード、ウィンドウ比較出力モード。
    ・チャタリング防止機能を内蔵(応答時間2.5/5/100/500msセレクト)。
    ・アナログ出力(1-5VDC)スケール機能を内蔵。
    ・過電流保護回路を内蔵。
    ・電源逆接続保護回路を内蔵。
    ・ゼロ点調整機能。
    ・ピーク及びボトムホールド表示機能。

    通常価格 : 10,208円
    通常出荷日 : 21日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ

    Gems Sensors, 圧力センサ

    GEMS SENSORS

    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 25バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・電源電圧 = 10 → 36 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大圧力設定 = 2200バール

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 9,457円
    通常出荷日 : 5日目
  • デジタル圧力センサ

    デジタル圧力センサ

    ミスミ

    圧力をデジタル表示可能なセンサです。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 6,300円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • Panasonic, 圧力センサ, ゲージ

    Panasonic, 圧力センサ, ゲージ

    Panasonic

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = -100kPa
    ・最大圧力の読み = 100kPa
    ・精度 = ±1 %
    ・出力タイプ = PNPオープンコレクタ
    ・メディアは、測定 = 非腐食性ガス
    ・プロセス接続 = G1/8
    ・電気的接続 = ワイヤリード
    ・応答時間 = 2.5 ms
    ・電源電圧 = 12 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = PBT
    ・IP評価 = IP40
    ・最大使用温度 = +50℃

    CE. DP100 — デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり / なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ

    通常価格 : 12,452円
    通常出荷日 : 1日目
  • Crouzet, 圧力センサ

    Crouzet, 圧力センサ

    Crouzet

    ・最小圧力 = 2バール
    ・最大圧力の読み = 8バール
    ・メディアは、測定 = 空気、流体、不活性ガス
    ・電気的接続 = ねじ止め端子
    ・電源電圧 = 60 V
    ・ハウジング材質 = 黄銅、POM
    ・IP評価 = IP20
    ・最大使用温度 = +50℃

    DINレール35mmの圧力スイッチ. 手動制御、圧力操作の圧力スイッチです。 許容される流体: 空気、不活性ガス 圧力インジケータ 内蔵の電気接続 DINレール35 mm (EN 50022)に取り付け

    通常価格 : 8,030円
    通常出荷日 : 5日目
  • 【Crouzet】 基板用圧力センサ

    【Crouzet】 基板用圧力センサ

    Crouzet

    Crouzet社 基板用圧力センサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,547円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 通常価格 : 5,615円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 【MELEXIS】 基板用圧力センサ

    【MELEXIS】 基板用圧力センサ

    MELEXIS

    【主な仕様】
    ・実装タイプ  : 表面実装形
    ・圧力タイプ  : 差動
    ・出力タイプ  : アナログ電圧

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,064円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 通常価格 : 6,213円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 【NXP】 基板用圧力センサ

    【NXP】 基板用圧力センサ

    NXP

    【主な仕様】
    ・実装タイプ  : スルーホール実装形/表面実装形 他
    ・圧力タイプ  : 絶対、差動、通気口付きゲージ、真空、コンパウンド、ゲージ 他
    ・出力タイプ  : アナログ電圧、ホイートストンブリッジ 他

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 295円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【ローム】 基板用圧力センサ

    【ローム】 基板用圧力センサ

    ローム

    ピエゾ抵抗式気圧センサです。MEMSの温度補正処理をIC内部で行うので、気圧情報を簡単に取得できます。

    【特長】
    ・ ピエゾ抵抗式気圧センサ
    ・300hPa~1100hPaの気圧を検出可能
    ・温度補正機能内蔵
    ・I²C インタフェース内蔵
    ・小型パッケージ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,135円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 【PANASONIC】  基板用圧力センサ

    【PANASONIC】 基板用圧力センサ

    Panasonic

    スルーホール実装形 基板取付型圧力センサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,706円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 【SENSIRION】 基板用圧力センサ

    【SENSIRION】 基板用圧力センサ

    SENSIRION

    SDP600/800/1000 シリーズ 他

    【主な仕様】
    ・実装タイプ  : スルーホール実装形/表面実装形 他
    ・圧力タイプ  : 差動
    ・出力タイプ  : I²C、アナログ電圧

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,410円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 400バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = 3ワイヤ
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 8 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP67
    ・動作温度 Min = -40℃

    品番7970940はかん合コネクタ付き. ATEX圧力トランスミッタ - 31ISシリーズ. 一定の高レベル性能、信頼性、安定性を必要とするOEMのために、31ISシリーズでは、広範囲にわたる業務用圧力トランスミッタを小型パッケージで用意しています。 すべてステンレススチールのウェット部品、電気及び圧力接続の幅広い選択肢、電気出力の幅広い選択肢を備えています。 17-4 PHステンレススチールのウェットパーツ 動作温度: -40 → +80 ℃ スペースの問題が最優先される場合に最適

    通常価格 : 13,497円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 71mbar
    ・最大圧力の読み = 200mbar
    ・精度 = 0.2 %
    ・出力タイプ = Analogue
    ・メディアは、測定 = Water/Diesel/Fuel Oil
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = Wire Lead
    ・応答時間 = 5 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 9 → 35 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP68
    ・最大使用温度 = +50℃

    Series 5000 Submersible Pressure Based Level Transmitter. Measures the level in atmospheric tanks by measuring the head pressure Can be used to measure the level of water, diesel, fuel oil and general Industrial liquids Fitting can be either from the top of the vessel or externally at the base Ceramic sensor housed in a stainless steel case Zero/span fine adjustment; ±10% both by potentiometer Response time; 5ms

    通常価格 : 47,885円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 25バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = 3ワイヤ
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 8 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP67
    ・最大使用温度 = +80℃

    品番7970940はかん合コネクタ付き. ATEX圧力トランスミッタ - 31ISシリーズ. 一定の高レベル性能、信頼性、安定性を必要とするOEMのために、31ISシリーズでは、広範囲にわたる業務用圧力トランスミッタを小型パッケージで用意しています。 すべてステンレススチールのウェット部品、電気及び圧力接続の幅広い選択肢、電気出力の幅広い選択肢を備えています。 17-4 PHステンレススチールのウェットパーツ 動作温度: -40 → +80 ℃ スペースの問題が最優先される場合に最適

    通常価格 : 15,431円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 250バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電圧
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 0 → 5 V
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 7 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・動作温度 Min = -40℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 11,552円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 351mbar
    ・最大圧力の読み = 1000mbar
    ・精度 = 0.2 %
    ・出力タイプ = Analogue
    ・メディアは、測定 = Water/Diesel/Fuel Oil
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 5 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 9 → 35 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP68
    ・最大使用温度 = +50℃

    Series 5000 Submersible Pressure Based Level Transmitter. Measures the level in atmospheric tanks by measuring the head pressure Can be used to measure the level of water, diesel, fuel oil and general Industrial liquids Fitting can be either from the top of the vessel or externally at the base Ceramic sensor housed in a stainless steel case Zero/span fine adjustment; ±10% both by potentiometer Response time; 5ms

    通常価格 : 69,775円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 100バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電圧
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 0 → 5 V
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 7 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・動作温度 Min = -40℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 12,861円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 250バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = 3ワイヤ
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 8 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP67
    ・最大使用温度 = +80℃

    品番7970940はかん合コネクタ付き. ATEX圧力トランスミッタ - 31ISシリーズ. 一定の高レベル性能、信頼性、安定性を必要とするOEMのために、31ISシリーズでは、広範囲にわたる業務用圧力トランスミッタを小型パッケージで用意しています。 すべてステンレススチールのウェット部品、電気及び圧力接続の幅広い選択肢、電気出力の幅広い選択肢を備えています。 17-4 PHステンレススチールのウェットパーツ 動作温度: -40 → +80 ℃ スペースの問題が最優先される場合に最適

    通常価格 : 13,497円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 201mbar
    ・最大圧力の読み = 350mbar
    ・精度 = 0.2 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 海水
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 5 ms
    ・電源電圧 = 9 → 35 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・危険区域認証 = ATEX

    II 1 G EEx ia IIB T4. BASEEFA 02ATEX0449X. 低圧産業用トランスミッタ、シリーズ5000. Gems Sensorsの5000リーズ低圧圧力トランスデューサは、セラミック製ダイアフラムと高精度静電容量テクノロジーにより、わずかな圧力変動を検出できる一方で、大きな圧力スパイクに耐えます。丈夫なセラミックセンサがステンレススチール製ハウジングに収められており、要件の厳しい用途でも安定した性能を発揮します。スイッチとポテンショメータにアクセスして、3:1のレンジ設定機能でレンジを現場で調整できます。 特長と利点 4 → 20 mA又は0 → 5 V dc出力オプションあり. 危険区域又は安全区域での使用向け. ニトリル製Oリングシール付きのセラミックセンサ. 2層ステンレススチール製ボディ. IP65等級. 精度: 0.2%. 温度範囲: -40 → +100℃. 応答時間: 5 ms

    通常価格 : 58,461円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 25mbar
    ・最大圧力の読み = 70mbar
    ・精度 = 0.2 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 海水
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 5 ms
    ・電源電圧 = 9 → 35 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +85℃

    II 1 G EEx ia IIB T4. BASEEFA 02ATEX0449X. 低圧産業用トランスミッタ、シリーズ5000. Gems Sensorsの5000リーズ低圧圧力トランスデューサは、セラミック製ダイアフラムと高精度静電容量テクノロジーにより、わずかな圧力変動を検出できる一方で、大きな圧力スパイクに耐えます。丈夫なセラミックセンサがステンレススチール製ハウジングに収められており、要件の厳しい用途でも安定した性能を発揮します。スイッチとポテンショメータにアクセスして、3:1のレンジ設定機能でレンジを現場で調整できます。 特長と利点 4 → 20 mA又は0 → 5 V dc出力オプションあり. 危険区域又は安全区域での使用向け. ニトリル製Oリングシール付きのセラミックセンサ. 2層ステンレススチール製ボディ. IP65等級. 精度: 0.2%. 温度範囲: -40 → +100℃. 応答時間: 5 ms

    通常価格 : 43,712円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 100バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電流
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 11,857円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 40バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電流
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = DIN43650タイプA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 11,857円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 400バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電流
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = DIN43650タイプA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 11,857円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 600バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電流
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = DIN43650タイプA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 11,857円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 250バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 流体、ガス
    ・プロセス接続 = BSP 1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・電源電圧 = 7 → 35 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・危険区域認証 = ATEX

    Low Cost Hazardous Area Transmitter Series 22IS. Designed for use with aggressive media's found in industrial applications such as Petrochemical, Sewage and Gas pipeline Wetted 17-4 PH stainless steel IP65 0.25% FS accuracy -40 to +100℃ range 100 million cycle fatigue life 2 c FS proof pressure, 5 x burst Mating connector supplied No need for maintenance or recalibration

    通常価格 : 24,637円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 25バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 流体、ガス
    ・プロセス接続 = BSP 1/4
    ・電気的接続 = DIN 43650 Type A
    ・電源電圧 = 7 → 35 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +100℃

    Low Cost Hazardous Area Transmitter Series 22IS. Designed for use with aggressive media's found in industrial applications such as Petrochemical, Sewage and Gas pipeline Wetted 17-4 PH stainless steel IP65 0.25% FS accuracy -40 to +100℃ range 100 million cycle fatigue life 2 c FS proof pressure, 5 x burst Mating connector supplied No need for maintenance or recalibration

    通常価格 : 24,637円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 40バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・動作温度 Min = -40℃

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 9,183円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 10バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電流
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 15,800円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 10バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = 3ワイヤ
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 8 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP67
    ・危険区域認証 = ATEX

    品番7970940はかん合コネクタ付き. ATEX圧力トランスミッタ - 31ISシリーズ. 一定の高レベル性能、信頼性、安定性を必要とするOEMのために、31ISシリーズでは、広範囲にわたる業務用圧力トランスミッタを小型パッケージで用意しています。 すべてステンレススチールのウェット部品、電気及び圧力接続の幅広い選択肢、電気出力の幅広い選択肢を備えています。 17-4 PHステンレススチールのウェットパーツ 動作温度: -40 → +80 ℃ スペースの問題が最優先される場合に最適

    通常価格 : 13,497円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 71mbar
    ・最大圧力の読み = 200mbar
    ・精度 = 0.2 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 海水
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 5 ms
    ・電源電圧 = 9 → 35 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・危険区域認証 = ATEX

    II 1 G EEx ia IIB T4. BASEEFA 02ATEX0449X. 低圧産業用トランスミッタ、シリーズ5000. Gems Sensorsの5000リーズ低圧圧力トランスデューサは、セラミック製ダイアフラムと高精度静電容量テクノロジーにより、わずかな圧力変動を検出できる一方で、大きな圧力スパイクに耐えます。丈夫なセラミックセンサがステンレススチール製ハウジングに収められており、要件の厳しい用途でも安定した性能を発揮します。スイッチとポテンショメータにアクセスして、3:1のレンジ設定機能でレンジを現場で調整できます。 特長と利点 4 → 20 mA又は0 → 5 V dc出力オプションあり. 危険区域又は安全区域での使用向け. ニトリル製Oリングシール付きのセラミックセンサ. 2層ステンレススチール製ボディ. IP65等級. 精度: 0.2%. 温度範囲: -40 → +100℃. 応答時間: 5 ms

    通常価格 : 58,461円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 250バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 10,850円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 1バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = Amplified
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 0.5 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 7 → 35 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP68
    ・最大使用温度 = +50℃

    Submersible Pressure Based Level Transmitter. Water head pressure equals 100mbar/metre which can be measured using submersible pressure transmitters in atmospheric tanks Stainless steel wetted parts Zero/span tolerance; 0.1% Maximum overpressure: 2 x FS Electrical connection via moulded cable suitable for immersion Dimensions: body diameter;27.3mm, body length; 100mm

    通常価格 : 40,468円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 6バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 流体、ガス
    ・プロセス接続 = BSP 1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・電源電圧 = 7 → 35 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・危険区域認証 = ATEX

    Low Cost Hazardous Area Transmitter Series 22IS. Designed for use with aggressive media's found in industrial applications such as Petrochemical, Sewage and Gas pipeline Wetted 17-4 PH stainless steel IP65 0.25% FS accuracy -40 to +100℃ range 100 million cycle fatigue life 2 c FS proof pressure, 5 x burst Mating connector supplied No need for maintenance or recalibration

    通常価格 : 24,637円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 600バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 8,467円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 10バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 10 → 30 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・動作温度 Min = -40℃

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 10,850円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 40バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電圧
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = DIN43650タイプA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 7 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 17,114円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 24バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電流
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 20 mA
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 11,552円
    通常出荷日 : 5日目
  • 【STMicroelectronics】  基板用圧力センサ

    【STMicroelectronics】 基板用圧力センサ

    STMicroelectronics

    表面実装形 基板取付型圧力センサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 153円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【Infineon】  基板用圧力センサ

    【Infineon】 基板用圧力センサ

    Infineon

    表面実装形 基板取付型圧力センサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 143円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 16バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = DIN43650タイプC
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 8 → 30 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 9,183円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 10バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電圧
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 0 → 5 V
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 7 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・動作温度 Min = -40℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 17,114円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 10バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 流体、ガス
    ・プロセス接続 = BSP 1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・電源電圧 = 7 → 35 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +100℃

    Low Cost Hazardous Area Transmitter Series 22IS. Designed for use with aggressive media's found in industrial applications such as Petrochemical, Sewage and Gas pipeline Wetted 17-4 PH stainless steel IP65 0.25% FS accuracy -40 to +100℃ range 100 million cycle fatigue life 2 c FS proof pressure, 5 x burst Mating connector supplied No need for maintenance or recalibration

    通常価格 : 33,051円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 600バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = 3ワイヤ
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = DIN43650タイプC
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 8 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP67
    ・最大使用温度 = +80℃

    品番7970940はかん合コネクタ付き. ATEX圧力トランスミッタ - 31ISシリーズ. 一定の高レベル性能、信頼性、安定性を必要とするOEMのために、31ISシリーズでは、広範囲にわたる業務用圧力トランスミッタを小型パッケージで用意しています。 すべてステンレススチールのウェット部品、電気及び圧力接続の幅広い選択肢、電気出力の幅広い選択肢を備えています。 17-4 PHステンレススチールのウェットパーツ 動作温度: -40 → +80 ℃ スペースの問題が最優先される場合に最適

    通常価格 : 15,431円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 1600バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = M12
    ・電気的接続 = DIN43650タイプA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 8→ 30 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 9,183円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0mbar
    ・最大圧力の読み = 200mbar
    ・精度 = 0.2 %
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・電気的接続 = Wire Lead
    ・応答時間 = 5 ms
    ・電源電圧 = 9 → 35 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP68
    ・最大使用温度 = +50℃

    Series 5000 Submersible Pressure Based Level Transmitter. Measures the level in atmospheric tanks by measuring the head pressure Can be used to measure the level of water, diesel, fuel oil and general Industrial liquids Fitting can be either from the top of the vessel or externally at the base Ceramic sensor housed in a stainless steel case Zero/span fine adjustment; ±10% both by potentiometer Response time; 5ms

    通常価格 : 47,219円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 16バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = 3ワイヤ
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 8 → 24 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP67
    ・危険区域認証 = ATEX

    品番7970940はかん合コネクタ付き. ATEX圧力トランスミッタ - 31ISシリーズ. 一定の高レベル性能、信頼性、安定性を必要とするOEMのために、31ISシリーズでは、広範囲にわたる業務用圧力トランスミッタを小型パッケージで用意しています。 すべてステンレススチールのウェット部品、電気及び圧力接続の幅広い選択肢、電気出力の幅広い選択肢を備えています。 17-4 PHステンレススチールのウェットパーツ 動作温度: -40 → +80 ℃ スペースの問題が最優先される場合に最適

    通常価格 : 13,497円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 25バール
    ・精度 = ±0.25 %
    ・出力タイプ = 電圧
    ・メディアは、測定 = ガス、液面
    ・プロセス接続 = G1/4
    ・アナログ出力 = 0 → 5 V
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電流 Max = 4.5 mA
    ・電源電圧 = 7 → 30 V dc
    ・ハウジング材質 = ステンレススチール
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    圧力トランスミッタ - 3100シリーズ. Gems Sensors 3100シリーズ圧力トランスミッタは、さまざまなコンパクトサイズのパッケージで一定の高水準の性能、信頼性、及び安定性を発揮します。すべてステンレススチール製の接液 / 接ガス部を備え、さまざまな電気的接続や圧力接続に対応し、幅広い電気的出力を選択可能なため、ほとんどの用途に適合します。3100シリーズの心臓部のスパッタ素子により、非常に優れた温度特性も実現しています。 特長と利点 高い耐圧性. 出力の幅広い選択肢. 動作温度 -40 → +120 ℃. スペースの問題が最優先される場合に最適. ウェット部品はステンレスストール製. IP67定格. 精度: 0.25 % FS

    通常価格 : 12,861円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 4バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・メディアは、測定 = 流体、ガス
    ・プロセス接続 = BSP 1/4
    ・アナログ出力 = 4 → 20 mA
    ・電源電圧 = 7 → 35 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +100℃

    Low Cost Hazardous Area Transmitter Series 22IS. Designed for use with aggressive media's found in industrial applications such as Petrochemical, Sewage and Gas pipeline Wetted 17-4 PH stainless steel IP65 0.25% FS accuracy -40 to +100℃ range 100 million cycle fatigue life 2 c FS proof pressure, 5 x burst Mating connector supplied No need for maintenance or recalibration

    通常価格 : 33,051円
    通常出荷日 : 5日目
  • Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    Gems Sensors, 圧力センサ, ゲージ

    GEMS SENSORS

    ・圧力の読取りタイプ = ゲージ
    ・最小圧力 = 0バール
    ・最大圧力の読み = 2200バール
    ・精度 = 0.25 %
    ・出力タイプ = アナログ
    ・プロセス接続 = M12
    ・アナログ出力 = 4→ 20 mA
    ・応答時間 = 1 ms
    ・電源電圧 = 8→ 30 V dc
    ・IP評価 = IP65
    ・最大使用温度 = +125℃

    プラグです。 圧力トランスミッタ - MiniMap (DIN)、シリーズ3000. 3000シリーズ圧力センサは、一貫した高性能な信頼性と安定性を必要とするOEMに最適です。ステンレス鋼製接液部、さまざまな電気的接続及び圧力接続を備え、広範な電気出力に対応し、在庫品構成でほとんどの用途に適合でき、変更は不要です。このセンサスパッタ素子は温度仕様に優れています。 特長 / 利点 高い基準の信頼性と性能を発揮 スパッタ薄膜ユニット ウェット部品はステンレスストール製 さまざまな電気的接続及び圧力接続 コンパクト 再較正不要 内部「O」リングシールなし 3倍フルスケール耐圧 IP65 ミニDIN 43650C GDS接続. 製品用途の情報. 3000シリーズ圧力センサは、スペースが限られている場所への設置に最適です。 付属品. ミニDIN 43650C産業用プラグ

    通常価格 : 9,183円
    通常出荷日 : 5日目

Loading...

圧力センサに関連する通販・販売特集

  • モジュラ

    モジュラ

    モジュラに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • 照明 スイッチ

    照明 スイッチ

    照明 スイッチに関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • モニター ケーブル

    モニター ケーブル

    モニター ケーブルに関連するたくさんの商品から選べる!

  • スイッチ 電源

    スイッチ 電源

    スイッチ 電源に関連する取扱商品特集。

  • 圧力スイッチ

    圧力スイッチ

    圧力スイッチに関連するオススメ品が見つかる!

  • eリング

    eリング

    eリングに関連する商品をセレクト。

  • 20A 配管

    20A 配管

    20A 配管に関連する商品をピックアップ!

  • 25A 配管

    25A 配管

    25A 配管に関連する商品を要チェック!

  • 純水

    純水

    純水に関連する商品を厳選してご紹介。

  • 小型 スイッチ

    小型 スイッチ

    小型 スイッチに関連する人気商品をチェック!

  • 6スイッチ

    6スイッチ

    6スイッチに関連する注目商品がいっぱい。

  • 7000シリーズ

    7000シリーズ

    欲しかった7000シリーズに関連する商品がきっと見つかる。