冷却装置通販・販売特集

  • JULABO 冷却循環装置
  • 小型循環冷却装置
  • PFA冷却装置
  • PFA冷却装置 300cc
  • 投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ
  • JULABO 小型冷却循環装置
  • 電子冷却式氷結装置
  • エアージェット(冷却装置本体)
  • PTFE冷却装置 100φ
  • PTFE冷却装置 80φ

冷却装置の特集ページです。
JULABO 冷却循環装置や小型循環冷却装置など冷却装置に関する商品を探せます。

  • JULABO 冷却循環装置

    JULABO 冷却循環装置

    レオナ

    【特長】
    ・作業台の下に設置できるコンパクトタイプの冷却循環装置です。
    ・循環液の充填、廃液が装置上部より容易におこなうことができます。
    ・液位低下防止機能付きです。
    【用途】
    ・発熱体の冷却に。
    ・水またはエチレングリコール水溶液対応。

    通常出荷日 : 5日目
  • 小型循環冷却装置

    小型循環冷却装置

    アズワン

    小型・低価格・0.25kWでの冷却能力。

    通常価格 : 397,880円
    通常出荷日 : 5日目
  • PFA冷却装置

    PFA冷却装置

    サンプラテック

    【特長】
    ・PFA製の小型オープン型冷却槽です。
    ・配管パイプは外径8φmmで、冷却液の出入り口を片側に揃えています。
    ・下側から冷却水を入れ、上側から排水してください。
    【用途】
    ・槽もPFA製ですので、耐薬品性があり、あらゆる試薬を冷却することができます。
    ・また、反応容器として使用すれば、低温での有機合成や無機合成を行うこともできます。

    通常価格 : 31,050円
    通常出荷日 : 60日目
  • PFA冷却装置 300cc

    PFA冷却装置 300cc

    アズワン

    【特長】
    ・PFAの容量300cc入りの小型オーブン型冷却槽です。
    ・配管パイプ外径8φで冷却液の出入り口を片側に揃えています。
    【商品仕様】
    ・容量(cc):300
    ・槽内径×深さ(mm):76φ×80
    ・ノズル径:8φ
    ・JANコード:4562305546202
    ・内容量:1個

    通常価格 : 30,621円
    通常出荷日 : 27日目
  • 投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

    投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

    ヤマト科学

    【特長】
    ・応用範囲の広い投げ込み型冷却器です。
    【用途】
    ・室温以下の低温恒温水槽にする卓上冷却器。

    通常出荷日 : 5日目
  • JULABO 小型冷却循環装置

    JULABO 小型冷却循環装置

    レオナ

    【特長】
    ・側面に排気口のないコンパクトな設計で、横並びの設置ができる空冷式の冷却循環装置です。
    ・循環液の充填、排液が容易におこなうことができます。
    【用途】
    ・発熱体の冷却に。
    ・水またはエチレングリコール水溶液対応。

    通常出荷日 : 5日目
  • 電子冷却式氷結装置

    電子冷却式氷結装置

    ケニス

    【商品仕様】
    ・最低到達温度 -25℃
    ・凍結ユニットのステージ 58×67㎜
    ・冷却用水量 1.5~2.0L/min
    ・電源部 AC100V 大きさ:160×294×227㎜ 9㎏

    通常出荷日 : お見積り
  • エアージェット(冷却装置本体)

    エアージェット(冷却装置本体)

    トラスコ中山

    【特長】
    ・冷却空気は、外気より最大35℃低くなります。
    ・空気冷却ですので切削液が不要です。
    【用途】
    ・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。

    通常価格 : 10,820円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • PTFE冷却装置 100φ

    PTFE冷却装置 100φ

    アズワン

    【特長】
    ・カバーにポリプロピレン樹脂を使い
    ・冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。
    ・上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。
    ・冷却ノズルは外径10m/mφにできています。
    【商品仕様】
    ・コイルチューブ外径:8φ
    ・コイル数:20巻
    ・冷却器外径:100φ
    ・高さ:250

    通常価格 : 76,440円
    通常出荷日 : お見積り
  • PTFE冷却装置 80φ

    PTFE冷却装置 80φ

    アズワン

    【特長】
    ・カバーにポリプロピレン樹脂を使い
    ・冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。
    ・上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。
    ・冷却ノズルは外径10m/mφにできています。
    【商品仕様】
    ・コイルチューブ外径:6φ
    ・コイル数:20巻
    ・冷却器外径:80φ
    ・高さ:250

    通常価格 : 57,820円
    通常出荷日 : 31日目
  • PTFE冷却装置 120φ

    PTFE冷却装置 120φ

    アズワン

    【特長】
    ・カバーにポリプロピレン樹脂を使い
    ・冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。
    ・上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。
    ・冷却ノズルは外径10m/mφにできています。
    【商品仕様】
    ・コイルチューブ外径:10φ
    ・コイル数:20巻
    ・冷却器外径:120φ
    ・高さ:250

    通常価格 : 107,800円
    通常出荷日 : 31日目
  • 小型冷却トラップ装置 UT-500A

    小型冷却トラップ装置 UT-500A

    三商

    【特長】
    ・濃縮装置などから排気される水蒸気や有害蒸気を真空系内で捕集し、真空ポンプへの蒸気の吸入量を大幅に減少させ、真空ポンプを保護する装置です。
    ・冷凍機、冷却方式ですのでドライアイスなどを使用しません。
    ・設置面積はB5サイズで場所をとりません。
    ・冷凍機:空冷式100W
    ・冷媒:HFC R-134a
    ・トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ(標準装備)によるトラップ
    ・除湿容量:MAX150ml(液回収)
    ・最低到達温度:-30℃
    ・外寸法:W183×D282×H376(ガラスコンデンサ設置時H490)mm
    ・重量:約15kg
    ・ガラスコンデンサ接続口径:外径10mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz 5.4A

    通常価格 : 198,000円
    通常出荷日 : 30日目
  • グデルナーダニッシュ濃縮装置用 冷却器

    グデルナーダニッシュ濃縮装置用 冷却器

    三商

    【特長】
    ・規格:上(ボールジョイント)28/12,下(共通摺合せ)15/25
    ・:下(共通摺合せ)15/25

    通常価格 : 10,620円
    通常出荷日 : 12日目
  • 通常価格 : 8,100円
    通常出荷日 : 12日目
  • 冷却水循環装置 クールメイト シリーズ

    冷却水循環装置 クールメイト シリーズ

    ウエルドクラフト

    【特長】
    ・冷却水循環装置本来の性能を最大限に発揮シンプルなデザインのクールメイトシリーズ
    ・MILLER冷却水循環装置COOLMATE Series(クールメイト シリーズ)は、MIG/TIG/プラズマ/抵抗溶接などあらゆる溶接方法に適合する装置として開発されました。
    ・冷却水循環装置本来の性能を最大限に発揮させるため、必要最小限の部品でシンプルなデザインに設計されているので故障が少なく、部品交換、修理も簡単です。
    (COOLMATE3)
    ・COOLMATE3CEは、使い易さを追求した最も汎用性の高い冷却水循環装置です。
    ・コンパクトなボディは3,820W(流量4.0L/min.時)もの冷却能力を発揮し、500Amp.までのトーチを冷却する事が可能です。
    (COOLMATE4)
    ・COOLMATE4は、このクラスで最も優れたパフォーマンスを持った冷却水循環装置です。
    ・モーター、ポンプ、ファン、ラジエターを全てポリエチレン製冷却水タンクで覆い冷却能力を最大限に発揮する構造になっているので、コンパクトな15Lのタンク容量で5,500W(流量5.6L/min.時)と大型機並みのスペックを可能にしています。

    通常価格 : 183,413円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 三商 冷却水循環装置 SCA-12

    三商 冷却水循環装置 SCA-12

    三商

    【特長】
    ・設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。
    ・アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。
    ・漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。
    ・保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。
    ・循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
    ・温度範囲:-20~30℃(ヒータ無し)
    ・温度調節精度:±2℃(-20~0℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
    ・冷却能力(at 液温10℃):450W(387kcal/h)
    ・冷却能力(at 液温-10℃):310W(266kcal/h)
    ・外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m
    ・温度制御:冷凍機ON-OFF制御
    ・温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
    ・冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A
    ・循環ポンプ(50/60Hz):最大流量14/14.5L/min、最大揚程4.2/5.6m
    ・冷却コイル:銅ニッケルメッキ
    ・外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
    ・水槽材質:SUS304
    ・水槽寸法・容量:W130×D230×H115mm・約3.2L
    ・使用周囲温度範囲:5~35℃
    ・外寸法(mm):W205×D405×H547
    ・重量(kg):約28
    ・電源:AC100V 50/60Hz 8A

    通常価格 : 181,152円
    通常出荷日 : 2日目
  • 冷却水循環装置 16L

    冷却水循環装置 16L

    アズワン

    【特長】
    ・オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
    ・接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
    ・強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
    ・外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
    ・過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    【商品仕様】
    ・型番:LTC-1200α
    ・温度範囲(℃):-20~+30
    ・温度調節精度:±2.0℃※1
    ・循環方式:密閉系向循環
    ・温度調節精度:±2.0℃※1
    ・使用液種類:市水・純水・エチレングリコール等
    ・循環ポンプ(50/60Hz):最大流量20/20L/min・最大揚程9.5/12.9m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
    ・循環ノズル外径:φ11mm(適応チューブ内径φ9mm)
    ・冷凍機:675W
    ・液槽:φ280×H280mm 約16L
    ・冷媒:R407C
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・タイマー機能:1分〜99時間(1分単位)
    ・自己診断機能:上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
    ・外部入・出力:外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1〜5V)アラーム出力端子(DC12V〜17V)
    ・サイズ:357×407×800mm
    ・重量:約45kg
    ・※使用できる純水は導電率10μS/cm以上(純度が低い)となります。
    ・※1:室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷

    通常価格 : 195,724円
    通常出荷日 : 1日目
  • 冷却水循環装置 4.5L

    冷却水循環装置 4.5L

    アズワン

    【特長】
    ・オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
    ・接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
    ・強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
    ・外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
    ・過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    【商品仕様】
    ・型番:LTC-450α
    ・温度範囲(℃):-20~+20
    ・温度調節精度:±2.0℃※1
    ・循環方式:密閉系向循環
    ・温度調節精度:±2.0℃※1
    ・使用液種類:市水・純水・エチレングリコール等
    ・循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程4.5/5.7m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
    ・循環ノズル外径:φ11mm(適応チューブ内径φ9mm)
    ・冷凍機:450W
    ・液槽:φ180×H180mm 約4.5L
    ・冷媒:R404A
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・タイマー機能:1分〜99時間(1分単位)
    ・自己診断機能:上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
    ・外部入・出力:外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1〜5V)アラーム出力端子(DC12V〜17V)
    ・サイズ:218×430×563mm
    ・重量:約32kg
    ・※使用できる純水は導電率10μS/cm以上(純度が低い)となります。
    ・※1:室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷

    通常価格 : 159,511円
    通常出荷日 : 1日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z30 2軸XMセットZ30cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z30 2軸XMセットZ30cm付

    扶桑精機

    【特長】
    ・セミドライタイプの給油冷却機です。
    ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
    ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
    ・どんな機械にも取り付け簡単です。
    【用途】
    ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
    ・コンベアーへの無人給油。
    ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
    【商品仕様】
    ・品名:Z型2軸用セット
    ・仕様:適応流体
    ・仕様:適応流体
    ・セミドライ給油冷却装置
    ・トラスココード:731-8588
    ・質量:3.8kg
    【材質/仕上】
    ・本体:アルミ メッキ加工
    ・噴射管:SUS
    ・液管:テフロンチューブ
    ・その他:黄銅
    【セット内容/付属品】
    ・マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース

    通常価格 : 57,230円
    通常出荷日 : 11日目
  • 溶接用冷却水装置 YX-09KGC1

    溶接用冷却水装置 YX-09KGC1

    パナソニック溶接システム

    【特長】
    ・冷却はいつもきれいな水で!
    ・高い冷却能力。
    ・水回りのメンテナンスは工具不要で容易。
    ・呼び水不要。
    ・流量スイッチを標準装備。
    ・固定脚を標準付属。

    通常価格 : 122,608円
    通常出荷日 : 3日目
  • 通常価格 : 10,800円
    通常出荷日 : 12日目
  • 通常価格 : 10,554円
    通常出荷日 : 20日目
  • 冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) 室温~40

    冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) 室温~40

    フーバー

    循環水をラジエター部で空冷するWater to Air式のコンパクトチラーです。コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく動作音も大変静かです。

    通常価格 : 216,000円
    通常出荷日 : お見積り
  • 通常価格 : 10,800円
    通常出荷日 : 12日目
  • 冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) -20~20

    冷却水循環装置 温度調節範囲(℃) -20~20

    東京理化器械

    チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。

    通常出荷日 : 6日目
  • 通常価格 : 9,000円
    通常出荷日 : 12日目
  • 冷却水循環装置 クールエース CA-1113

    冷却水循環装置 クールエース CA-1113

    三商

    【特長】
    ・スマートな省スペースタイプ。スリムながらエバポレーター2台へ冷水循環ができます。
    ・循環ノズルの向きも360°自由に変えられます。
    ・循環方式:密閉系向循環
    ・温度範囲:-20~20℃(ヒータ無)
    ・温度精度:±2℃
    ・冷却能力:850W(at液温10℃)、550W(at液温-10℃)
    ・外部循環能力:最大流量14/16L/min 最大揚程9.5/13m(50/60Hz)
    ・冷凍機/冷媒:空冷式・出力650W/R407C
    ・外部循環ノズル:外径φ11mmホース口
    ・水槽寸法・容量:W155×D223×H230mm・7.9L(SUS304)
    ・外寸法・重量:W232×D497×H835(868)mm・約40kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 11A
    ※性能は室温20℃、50Hz、無負荷時の値です。

    通常価格 : 635,000円
    通常出荷日 : 12日目
  • 冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

    冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

    三商

    【特長】
    ・冷凍機の安全装置として高圧圧力スイッチとオーバーロードリレー保持回路を備えています。
    ・冷凍機保護タイマーを備え、冷凍機の過負荷起動を防止。
    ・循環流量を調整するバルブ装備。
    ・循環ホース接続が簡単でノズル向きを自由に変えられます。
    ・温度範囲:-20~30℃(ヒータなし)
    ・温度精度:±2℃
    ・冷却能力:1200W(at 液温10℃) 950W(at 液温0℃) 650W(at 液温-10℃)
    ・外部循環能力:最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(50/60Hz)
    ・冷凍機/冷媒:空冷式650W/R407C
    ・外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ内径10mm、ワンタッチホースノズル外径10mm
    ・水槽寸法・容量:φ280×H270mm・16.5L(液量14L) SUS304
    ・外寸法・重量:W340(354)×D384×H851(940)mm・約41kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 11A
    ※性能は室温20℃、無負荷時の値。冷却能力は表示能力の±10%です。

    通常価格 : 235,000円
    通常出荷日 : 12日目
  • フッソ蒸留装置 2-B用 冷却器

    フッソ蒸留装置 2-B用 冷却器

    三商

    【特長】
    ・規格:ボールジョイント18/9 共通摺合せ19/38

    通常価格 : 9,900円
    通常出荷日 : 12日目
  • 通常価格 : 13,050円
    通常出荷日 : 12日目
  • 通常価格 : 10,242円
    通常出荷日 : 20日目
  • 通常価格 : 10,242円
    通常出荷日 : 20日目
  • 通常価格 : 9,390円
    通常出荷日 : 20日目
  • 冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

    冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

    三商

    【特長】
    ・スマートな省スペースタイプ。
    ・循環ノズルの向きは360°回転し、自由に変えられます。
    ・温度範囲:-20~30℃(ヒータなし)
    ・循環方式:密閉系向循環
    ・温度精度:±1℃(0~20℃)、±2℃(-20~0℃)
    ・冷却能力:450W(at 液温10℃)、310W(at 液温-10℃)
    ・外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程4.2/5.6m(50/60Hz)
    ・冷凍機/冷媒:空冷式・出力450W/R404A
    ・外部循環ノズル:ワンタッチホースノズル外径10mm
    ・水槽容量:3.2L(SUS304)
    ・水槽寸法(mm):W130×D230×H115
    ・外寸法(mm):W205×D405×H547
    ・重量(㎏):約28
    ・電源:AC100V 50/60Hz 8A

    通常価格 : 188,700円
    通常出荷日 : 2日目
  • 冷却水循環装置(クールエース) CCA-1112A

    冷却水循環装置(クールエース) CCA-1112A

    ケニス

    【特長】
    ・コンパクトサイズのチラーで、チャンバー内や実験台の周囲に設置しても場所をとりません。
    ・真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    【商品仕様】
    ・温度範囲 -20~30℃
    ・冷却能力 450W(液温10℃時)
    ・方式 密閉系循環
    ・温度調節精度 ±2℃(-20~0℃時) ±1℃(0~20℃時)
    ・最大流量 9/10L/分
    ・最大揚程 4.2/5.6m
    ・循環ノズル ワンタッチコネクタ/内径10㎜ ワンタッチホースノズル/外径10㎜
    ・水槽寸法 130×230×115㎜
    ・水槽容量 約3.2L
    ・電源 AC100V 50/60Hz 8A
    ・大きさ 205×405×547㎜ 約28㎏
    ・安全装置 漏電・過電流ブレーカー オーバーロードリレー保持回路 等

    通常出荷日 : お見積り
  • 冷却器ドレン水処理装置 エバプロ OCJシリーズ

    冷却器ドレン水処理装置 エバプロ OCJシリーズ

    オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

    吸水フィルタの交換が簡単なドレン蒸発器。
    【特長】
    ・盤用クーラから排出されるドレン水処理の手間を無くす。
    ・小型形状、軽量。
    ・省エネ(消費電力3W以下)。
    ・吸水フィルタの交換時期を目視で確認可能。
    ・吸水フィルタの交換が簡単。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格 : 13,373円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 冷却水循環装置(クールエース) CCA-1112S

    冷却水循環装置(クールエース) CCA-1112S

    ケニス

    【特長】
    ・コンパクトサイズのチラーで、チャンバー内や実験台の周囲に設置しても場所をとりません。
    ・真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    【商品仕様】
    ・温度範囲 -20~30℃
    ・冷却能力 500W(液温20℃時)
    ・方式 密閉系循環
    ・温度調節精度 ±2℃(-20~0℃時) ±1℃(0~20℃時)
    ・最大流量 9/10L/分
    ・最大揚程 4.2/5.6m
    ・循環ノズル ワンタッチコネクタ/内径10㎜ ワンタッチホースノズル/外径10㎜
    ・水槽寸法 130×230×115㎜
    ・水槽容量 約3.2L
    ・電源 AC100V 50/60Hz 8A
    ・大きさ 205×405×547㎜ 約28㎏
    ・安全装置 漏電・過電流ブレーカー オーバーロードリレー保持回路 等

    通常出荷日 : お見積り
  • オイル冷却装置“オイルコン”(浸漬形)

    オイル冷却装置“オイルコン”(浸漬形)

    ダイキン工業(油圧機器)

    【特長】
    ・タンク上へ直付けする浸漬式です。
    ・冷媒ガス欠検知機能付です。
    ・従来商品と比較して電気代約20%削減します。
    ・低騒音を実現(68dBから62dBに)しました。
    【用途】
    ・工作機械(NC、MC、プレス機械)の作動油冷却(温度管理)および切削油冷却(ワーク、ツールの冷却)。

    通常出荷日 : お見積り
  • 冷却水循環装置(クールエース) CA-1116A

    冷却水循環装置(クールエース) CA-1116A

    ケニス

    【特長】
    ・温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。
    ・保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。
    ・真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    【商品仕様】
    ・温度範囲 -20~30℃
    ・冷却能力 1200W(液温10℃時)
    ・方式 密閉系循環
    ・温度調節精度 ±2℃
    ・最大流量 12/14L/分
    ・最大揚程 9.5/13m
    ・循環ノズル ワンタッチコネクタ/内径10㎜ ワンタッチホースノズル/外径10㎜
    ・水槽寸法 280φ×270㎜
    ・水槽容量 16.5L(液量14L)
    ・電源 AC100V 50/60Hz 11A
    ・大きさ 340×384×851㎜ 約41㎏
    ・安全装置 漏電・過電流ブレーカー オーバーロードリレー保持回路 等

    通常出荷日 : お見積り
  • 投込型冷却器(ネオクールディップ)

    投込型冷却器(ネオクールディップ)

    アズワン

    【特長】
    ・応用範囲の広い投げ込み形冷却器です。
    ・冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
    ・過電流付きの漏電ブレーカーの採用により安全性が向上しました。

    通常価格 : 136,231円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 溶接機用循環冷却機(ウェルディングラジエーター)

    溶接機用循環冷却機(ウェルディングラジエーター)

    スイデン

    【特長】
    ・循環式なので水道につなぐ必要がありません。
    【用途】
    ・スポット溶接機など(55kVA以下)の冷却装置として。

    通常価格 : 289,135円
    通常出荷日 : 4日目
  • 通常価格 : 12,877円
    通常出荷日 : 20日目
  • 冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

    冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

    東京理化器械

    【特長】
    ・インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
    ・当社従来品(CA-1310型)より約47%の省エネ効果があります。
    ・冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
    ・S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
    ・5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
    【用途】
    ・産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。

    通常出荷日 : 5日目~
  • 冷却水循環装置用オプション 流量調整バルブ/ 支持棒・受金具セット/断熱ホース

    冷却水循環装置用オプション 流量調整バルブ/ 支持棒・受金具セット/断熱ホース

    アズワン

    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。

    通常価格 : 3,602円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • フッソ蒸留装置 1-A用 冷却器 300mm

    フッソ蒸留装置 1-A用 冷却器 300mm

    三商

    【特長】
    ・規格:300mm ボールジョイント18/9,共通摺合せ19/38
    ・:共通摺合せ19/38

    通常価格 : 9,900円
    通常出荷日 : 12日目
  • 冷却水循環装置 緊急停止ボタン付 温度調節範囲(℃) -20~30

    冷却水循環装置 緊急停止ボタン付 温度調節範囲(℃) -20~30

    東京理化器械

    【特長】
    ・インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
    ・当社従来品(CA-1310型)より約47%の省エネ効果があります。
    ・冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
    ・S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
    ・5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
    【用途】
    ・産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。

    通常出荷日 : 2日目~
  • 通常価格 : 6,480円
    通常出荷日 : 12日目
  • 通常価格 : 12,877円
    通常出荷日 : 20日目
  • 通常価格 : 13,869円
    通常出荷日 : 20日目
  • 東京理化 クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

    東京理化 クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

    東京理化器械

    【特長】
    ・新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。
    ・小型・小スペースタイプです。
    ・配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。
    ・循環ノズルの向きは自由に変えられます。
    ・産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
    【用途】
    ・外寸法(mm) 340(354)W×384D×851(940)H ( )内の寸法は突起物を含みます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):354
    ・奥行(mm):384
    ・高さ(mm):940
    ・温度調節範囲(℃):-20~30
    ・最大流量(L/min)(50/60Hz):12/14
    ・冷却能力(W)(50Hz/at10℃):1200
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):1100
    ・使用環境温度範囲:5~35℃
    ・温度調節精度±2℃
    ・最大揚程(50/60Hz):9.5/13m
    ・外部循環能力 最大流量12/14 L/min、最大揚程9.5/13m(50/60Hz)
    ・密閉系向循環
    ・ノズル口径:外径10mm
    ・空冷式
    ・安全装置:漏電・過電流プレーカー、冷凍機保護タイマー
    ・電源コード長さ:2m
    ・トラスココード:859-0670
    ・質量:41kg
    【材質/仕上】
    ・水槽材質:SUS304

    通常価格 : 224,937円
    通常出荷日 : 5日目
  • 東京理化 クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1330

    東京理化 クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1330

    東京理化器械

    【特長】
    ・新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。
    ・小型・小スペースタイプです。
    ・配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。
    ・循環ノズルの向きは自由に変えられます。
    ・産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
    【用途】
    ・外寸法(mm) 460 W×430(500) D×570(598) H ( )内の寸法は突起物を含みます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):460
    ・奥行(mm):500
    ・高さ(mm):598
    ・温度調節範囲(℃):-20~20
    ・最大流量(L/min)(50/60Hz):12/14
    ・冷却能力(W)(50Hz/at10℃):1050
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):1100
    ・使用環境温度範囲:5~35℃
    ・温度調節精度±2℃
    ・最大揚程(50/60Hz):9.5/13m
    ・外部循環能力 最大流量12/14 L/min、最大揚程9.5/13m(50/60Hz)
    ・密閉系向循環
    ・ノズル口径:外径10mm
    ・空冷式
    ・安全装置:漏電・過電流プレーカー、冷凍機保護タイマー
    ・電源コード長さ:3m
    ・トラスココード:859-0671
    ・質量:48kg
    【材質/仕上】
    ・水槽材質:SUS304

    通常出荷日 : 6日目
  • 東京理化 クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A

    東京理化 クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A

    東京理化器械

    【特長】
    ・新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。
    ・小型・小スペースタイプです。
    ・配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。
    ・循環ノズルの向きは自由に変えられます。
    ・産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
    【用途】
    ・外寸法(mm) 205W×405D×545H
    【商品仕様】
    ・幅(mm):205
    ・奥行(mm):405
    ・高さ(mm):547
    ・温度調節範囲(℃):-20~30
    ・最大流量(L/min)(50/60Hz):14/14.5
    ・冷却能力(W)(50Hz/at10℃):450
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):800
    ・使用環境温度範囲:5~35℃
    ・温度調節精度±2℃(-20~0℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
    ・最大揚程(50/60Hz):4.2/5.6m
    ・外部循環能力 最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m(50/60Hz)
    ・密閉系向循環
    ・ノズル口径:外径10mm
    ・空冷式
    ・安全装置:漏電・過電流プレーカー、冷凍機保護タイマー
    ・電源コード長さ:2m
    ・トラスココード:859-0669
    ・質量:28kg
    【材質/仕上】
    ・水槽材質:SUS304

    通常価格 : 177,078円
    通常出荷日 : 5日目
  • サーマルロボ TR-1α ウォーターバス

    サーマルロボ TR-1α ウォーターバス

    アズワン

    【特長】
    ・フロート式空焚き防止機能を全機種装備しています。
    ・マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。
    ・2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。
    ・オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:TR-1α
    ・外寸法(mm):140×150×310
    ・槽内寸法(mm):194×336×156
    ・タイプ:ウォーターバス
    ・性能:
    ・▼温度調節範囲:室温+5~80℃(付属水槽使用時はMAX70℃)
    ・▼温度設定範囲※3:-20.0~+80.0℃
    ・▼温度調節精度※1:±0.05℃~
    ・機能:ONタイマー・OFFタイマー、異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
    ・構成:
    ・▼センサー:サーミスタ
    ・▼ヒーター容量:1kW(ステンレス(SUS316)製)
    ・規格:
    ・▼撹拌機構:噴流撹拌式
    ・▼ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)
    ・▼タイマー設定範囲:1分~99時間(1分単位)
    ・▼クランプ取り付け可能幅:40mm
    ・▼電源:AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
    ・▼付属品:PP(ポリプロピレン)製水槽
    ・※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
    ・※TR-4α:熱媒体は引火点300℃以上、粘度100cSt以下のシリコンオイルをご使用ください。
    ・※TR-4α:プロペラ式撹拌のため外部循環はできません。
    ・※TR-4α:水槽は付属していません。

    通常価格 : 51,964円
    通常出荷日 : 1日目
  • コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

    コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

    トーマス科学

    小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます

    通常出荷日 : 17日目~
  • 恒温水循環装置 MTCシリーズ

    恒温水循環装置 MTCシリーズ

    アズワン

    高揚程ポンプにより、循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現。
    【特長】
    ・高揚程ポンプ。(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)を採用。
    ・バイパスバルブを標準装備しているので、流量の大まかな調整が可能。
    ・外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備。
    ・停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができる。
    ・純水循環も可能。
    【用途】
    ・半導体製造装置の冷却装置として。

    通常価格 : 232,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアージェット 1本ノズルセット

    エアージェット 1本ノズルセット

    トラスコ中山

    切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに使用するエアージェット。
    【特長】
    ・切削液を使用しない冷却方式。
    ・冷却空気は、外気から最大35℃低くなる。
    ・機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易。
    ・「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置。

    通常価格 : 14,178円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

Loading...

冷却装置に関連する通販・販売特集

  • 三相200V

    三相200V

    三相200Vに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • デジタル温度計

    デジタル温度計

    デジタル温度計に関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • 水冷

    水冷

    水冷に関連するたくさんの商品から選べる!

  • リービッヒ冷却器

    リービッヒ冷却器

    リービッヒ冷却器に関連する取扱商品特集。

  • 電池パック

    電池パック

    電池パックに関連するオススメ品が見つかる!

  • マグネットポンプ

    マグネットポンプ

    マグネットポンプに関連する商品をセレクト。

  • 単相200V

    単相200V

    単相200Vに関連する商品をピックアップ!

  • 非常停止ボタン

    非常停止ボタン

    非常停止ボタンに関連する商品を要チェック!

  • 灯油缶

    灯油缶

    灯油缶に関連する商品を厳選してご紹介。

  • 温度計デジタル

    温度計デジタル

    温度計デジタルに関連する人気商品をチェック!

  • 省エネ

    省エネ

    省エネに関連する注目商品がいっぱい。

  • 500l タンク

    500l タンク

    欲しかった500l タンクに関連する商品がきっと見つかる。