(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電バッテリ通販・販売特集

  • バッテリー充電器
  • ソーラーバッテリー充電器
  • バッテリー充電器
  • 充電式真空ポンプ バッテリーなし
  • サブバッテリー充電器I
  • セルスター バッテリー充電器
  • セルスター バッテリー充電器
  • ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー
  • 充電式バッテリーキット(NVT・NVL)
  • AC100V バッテリー充電器

充電バッテリの特集ページです。
バッテリー充電器 や充電式バッテリーパックなど充電バッテリに関する商品を探せます。

  • バッテリー充電器

    バッテリー充電器

    セルスター

    【特長】
    ・12V対応タイマー付バッテリー充電器です。
    【用途】
    ・12V車のバッテリー充電に。

    通常出荷日 : 5日目
  • 充電式バッテリーパック

    充電式バッテリーパック

    アズワン

    【特長】
    ・エクスプローラーシリーズの最小表示0.1gの大ひょう量上皿天びん用の充電式バッテリーパックです。

    通常価格 : 14,443円
    通常出荷日 : 18日目
  • ソーラーバッテリー充電器

    ソーラーバッテリー充電器

    セルスター

    【特長】
    ・12V対応ソーラーバッテリー充電器です。
    【用途】
    ・12V車のバッテリー充電補助に。

    通常出荷日 : 5日目
  • 充電式真空ポンプ バッテリーなし

    充電式真空ポンプ バッテリーなし

    アサダ

    【特長】
    ・1回の充電で50分の使用可能です。
    ・小型・充電式で20Pa(151ミクロン)を実現しました。
    ・バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。
    ・逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
    【用途】
    ・狭所、高所なと電源の無い現場での真空引き作業。

    通常価格 : 28,151円
    通常出荷日 : 1日目
  • サブバッテリー充電器I

    サブバッテリー充電器I

    セルスター

    【特長】
    ・12V対応サブバッテリー充電器です。
    【用途】
    ・12V車のバッテリー充電に。

    通常出荷日 : 5日目
  • 通常価格 : 11,897円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • セルスター バッテリー充電器

    セルスター バッテリー充電器

    セルスター

    【特長】
    ・12V車のバッテリー充電器です。
    【商品仕様】
    ・入力電圧(V):AC100
    ・出力電圧(V):DC12
    ・幅(mm):83
    ・奥行(mm):48.5
    ・高さ(mm):148
    ・定格電流2A
    ・JANコード:4962886250015
    ・トラスココード:100-7048
    ・質量:515g
    【材質/仕上】
    ・ポリカーボネイト樹脂

    通常出荷日 : 5日目
  • セルスター バッテリー充電器

    セルスター バッテリー充電器

    セルスター

    【特長】
    ・12V車のバッテリー充電器です。
    【商品仕様】
    ・入力電圧(V):AC100
    ・出力電圧(V):DC12
    ・幅(mm):141.5
    ・奥行(mm):72
    ・高さ(mm):230
    ・定格電流3A
    ・セルスタート電流35A
    ・JANコード:4962886250022
    ・トラスココード:100-7033
    ・質量:1120g
    【材質/仕上】
    ・ポリカーボネイト樹脂

    通常出荷日 : 5日目
  • ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー

    ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー

    ディバーシー

    【特長】
    ・ブリザードCL専用バッテリーです。
    ・1度の充電で40分使用できます。
    ・ブリザードCLバッテリー専用充電器です。
    【用途】
    ・専用掃除機の電源
    ・バッテリー充電

    通常出荷日 : 5日目
  • 充電式バッテリーキット(NVT・NVL)

    充電式バッテリーキット(NVT・NVL)

    アズワン

    【特長】
    ・ナビゲーターシリーズNVT・NVL用の充電式バッテリーキットです。

    通常価格 : 2,906円
    通常出荷日 : お見積り
  • AC100V バッテリー充電器

    AC100V バッテリー充電器

    エスコ

    【商品仕様】
    ・開放/密閉型
    ・入力電圧…AC100V(50/60Hz)
    ・定格電流…10A
    ・出力電圧…ノーマルモード:DC14.7V/29.4V
    スノーモード:15.5V/31.0V
    ブーストモード:18.0V
    ・最大出力電流…4A/7A/10A/15A
    (4つの充電電流選択機能)
    ・セルスタート電流…35A
    ・適合バッテリー…電圧:DC12V/DC24V
    容量:30Ah/150Ah(5時間率)
    ・DC12Vバックアップ電源…出力電圧:13.5V/27.0V
    出力電流(最大):15A
    ・使用温度範囲…-20℃/40℃
    ・使用湿度範囲…10%/60%
    ・電源コード長…1.8m
    ・充電出力コード長…1.8m
    ・保護機能…有
    ・本体サイズ…160(W)×84(D)×260(H)mm
    ※突起部除く
    ・重量…1675g
    ・バッテリーを接続して、電源を入れるだけの8段階自動充電制御機能付。誰でも簡単、安全、安心。オートバイから大型トラックまで充電可能!
    ・JAN:4548745248241

    通常価格 : 26,600円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • バッテリー駆動ディスペンサー外部電源/充電器

    バッテリー駆動ディスペンサー外部電源/充電器

    東京硝子器械

    【商品仕様】
    ・品目:メンブレンディスペンサー
    ・オプション
    ・型式:EZCURVCHA
    ・品名:バッテリー駆動ディスペンサー用外部電源/充電器

    通常価格 : 35,899円
    通常出荷日 : 5日目
  • 充電式バッテリー・ユニット AD-1682

    充電式バッテリー・ユニット AD-1682

    東京硝子器械

    【商品仕様】
    ・品名:充電式バッテリー・ユニット
    ・型式:AD-1682

    通常価格 : 38,452円
    通常出荷日 : 5日目
  • [EA527HA用]充電バッテリー

    [EA527HA用]充電バッテリー

    エスコ

    【商品仕様】
    ・EA628HA用替バッテリー
    ・定格電圧…DC14.4V
    ・容量…1.5Ah
    ・JAN:4548745912326

    通常価格 : 17,100円
    通常出荷日 : 1日目
  • AC充電器一体型モバイルバッテリー

    AC充電器一体型モバイルバッテリー

    エレコム

    【特長】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!持ち運びに便利なAC充電器一体型モバイルバッテリー。

    【商品仕様】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
    ・本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。
    ・充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
    ・電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。
    ・USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
    ・本製品とスマートフォンをまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。
    ・※スマートフォンへの充電が完了すると自動的に本製品への充電を開始します。
    ・※機種によっては、モバイルバッテリーへの充電に切り替わらない場合があります。電源ボタンを長押しするか、充電している機器を取り外して、しばらくするとバッテリーへの充電モードに切り替わります。
    ・2ポート合計最大2.4A出力の高出力モデルです。スマートフォンを2台同時に充電することができます。
    ・本製品(バッテリー容量2900mAh)でスマートフォンを約1回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
    ・本製品は約1時間50分でフル充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
    ・電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
    ・約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
    ・内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
    ・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
    ・過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。
    ・※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
    ・対応機種:iPhoneおよびUSB[micro-B,Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン
    ・コネクタ形状(電源入力側):USB Micro-B メス
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・コネクタ形状(電源出力側):USB-Aメス*2
    ・定格出力電圧:DC5V
    ・定格出力電流:合計最大2.4A(AC/DC出力)、1ポート最大2.4A
    ・電池種類:充電式リチウムイオン電池
    ・電池定格容量:2900mAh
    ・充電時間:約1時間50分
    ・外形寸法:W66mm×D25mm×H70mm
    ・ケーブル長:無
    ・重量:約130g
    ・カラー:ブラック
    ・くり返し使用回数:500回
    ・付属品:マニュアル
    ・環境配慮事項:使用温度:0~40℃
    ・保証期間:6ヶ月
    ・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    ・電気用品安全法:PSE適合 特定電気用品
    ・その他:iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください
    ・JANコード:4953103356856

    通常価格 : 3,966円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • AC充電器一体型モバイルバッテリー

    AC充電器一体型モバイルバッテリー

    エレコム

    【特長】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!持ち運びに便利なAC充電器一体型モバイルバッテリー。

    【商品仕様】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
    ・本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。
    ・充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
    ・電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。
    ・USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
    ・本製品とスマートフォンをまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。
    ・※スマートフォンへの充電が完了すると自動的に本製品への充電を開始します。
    ・※機種によっては、モバイルバッテリーへの充電に切り替わらない場合があります。電源ボタンを長押しするか、充電している機器を取り外して、しばらくするとバッテリーへの充電モードに切り替わります。
    ・2ポート合計最大2.4A出力の高出力モデルです。スマートフォンを2台同時に充電することができます。
    ・本製品(バッテリー容量5800mAh)でスマートフォンを約2回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
    ・本製品は約3時間10分でフル充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
    ・電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
    ・約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
    ・内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
    ・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
    ・過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。
    ・※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
    ・対応機種:iPhoneおよびUSB[micro-B,Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン
    ・コネクタ形状(電源入力側):USB Micro-B メス
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・コネクタ形状(電源出力側):USB-Aメス*2
    ・定格出力電圧:DC5V
    ・定格出力電流:合計最大2.4A(AC/DC出力)、1ポート最大2.4A
    ・電池種類:充電式リチウムイオン電池
    ・電池定格容量:5800mAh
    ・充電時間:約3時間10分
    ・外形寸法:W85mm×D25mm×H73mm
    ・ケーブル長:無
    ・重量:約195g
    ・カラー:ブラック
    ・くり返し使用回数:500回
    ・付属品:マニュアル
    ・環境配慮事項:使用温度:0~40℃
    ・保証期間:6ヶ月
    ・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    ・電気用品安全法:PSE適合 特定電気用品
    ・その他:iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください
    ・JANコード:4953103356887

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4,889円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)

    [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・バッテリ…14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池3.0Ah・4.0Ah(別売)
    ・光源…白色LED(3.6W:0.3W×12灯)、
    白色LED(0.05W)
    ・照度…380lx(40cm前方)
    ・連続点灯…約12時間(18V)、約9時間(14.4V)、
    約200時間(LEDスモールランプ)
    ・サイズ…95(W)×96(D)×305(H)mm(蓄電池除く)
    ・重量…500g(本体のみ)
    ・バッテリー、充電器(EA813H-10A)別売
    ・連続点灯時間約12時間
    ランプのLED化により、長時間点灯を実現しました。
    LEDランプ:約12時間※
    LEDスモールランプ:約200時間※
    ※蓄電池(18V・4.0Ah)使用で満充電時の場合。
    連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。
    ・白色LED採用で明るさ15%UP
    対象物が見やすい白色LEDを採用。
    14.4V蓄電池使用時でも380ルクス/40cmの高輝度を実現しました。
    ・LEDスモールランプに自動切替
    電池残量が少なくなると、LEDスモールランプに自動切替。作業時における突然の消灯を防ぎます。
    また、常夜灯※としてもお使いいただけます。
    ※電池残量が少ないと過放電保護回路によりスモールランプが点灯しない場合があります。
    ・フック付回転ハンドル
    45o刻み、8箇所でハンドルが固定でき、単管(48.6mm)にも吊り下げ可能です。
    ・JAN:4548745974874

    通常価格 : 4,939円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)

    MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)

    松阪商事

    【商品仕様】
    ・EAB-4WL用充電器
    ・JANコード:4989065112902
    ・トラスココード:820-7456
    ・質量:1.6kg

    通常価格 : 28,615円
    通常出荷日 : 5日目
  • AC充電器一体型モバイルバッテリー

    AC充電器一体型モバイルバッテリー

    エレコム

    【特長】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!持ち運びに便利なAC充電器一体型モバイルバッテリー。

    【商品仕様】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
    ・本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。
    ・充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
    ・電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。
    ・USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
    ・本製品とスマートフォンをまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。
    ・※スマートフォンへの充電が完了すると自動的に本製品への充電を開始します。
    ・※機種によっては、モバイルバッテリーへの充電に切り替わらない場合があります。電源ボタンを長押しするか、充電している機器を取り外して、しばらくするとバッテリーへの充電モードに切り替わります。
    ・2ポート合計最大2.4A出力の高出力モデルです。スマートフォンを2台同時に充電することができます。
    ・本製品(バッテリー容量2900mAh)でスマートフォンを約1回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
    ・本製品は約1時間50分でフル充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
    ・電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
    ・約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
    ・内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
    ・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
    ・過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。
    ・※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
    ・対応機種:iPhoneおよびUSB[micro-B,Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン
    ・コネクタ形状(電源入力側):USB Micro-B メス
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・コネクタ形状(電源出力側):USB-Aメス*2
    ・定格出力電圧:DC5V
    ・定格出力電流:合計最大2.4A(AC/DC出力)、1ポート最大2.4A
    ・電池種類:充電式リチウムイオン電池
    ・電池定格容量:2900mAh
    ・充電時間:約1時間50分
    ・外形寸法:W66mm×D25mm×H70mm
    ・ケーブル長:無
    ・重量:約130g
    ・カラー:ホワイトフェイス
    ・くり返し使用回数:500回
    ・付属品:マニュアル
    ・環境配慮事項:使用温度:0~40℃
    ・保証期間:6ヶ月
    ・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    ・電気用品安全法:PSE適合 特定電気用品
    ・その他:iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください
    ・JANコード:4953103356870

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,889円
    通常出荷日 : 4日目
  • スタンダード HX632用バッテリー充電器

    スタンダード HX632用バッテリー充電器

    スタンダード

    【特長】
    ・継ぎ足し充電可能
    【商品仕様】
    ・CNB632用充電器
    ・スタンダード HX632用バッテリー充電器
    ・JANコード:4951035014547
    ・トラスココード:730-9007
    ・質量:255g

    通常価格 : 8,707円
    通常出荷日 : 4日目
  • AC充電器一体型モバイルバッテリー

    AC充電器一体型モバイルバッテリー

    エレコム

    【特長】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!持ち運びに便利なAC充電器一体型モバイルバッテリー。

    【商品仕様】
    ・AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
    ・本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。
    ・充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
    ・電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。
    ・USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
    ・本製品とスマートフォンをまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。
    ・※スマートフォンへの充電が完了すると自動的に本製品への充電を開始します。
    ・※機種によっては、モバイルバッテリーへの充電に切り替わらない場合があります。電源ボタンを長押しするか、充電している機器を取り外して、しばらくするとバッテリーへの充電モードに切り替わります。
    ・2ポート合計最大2.4A出力の高出力モデルです。スマートフォンを2台同時に充電することができます。
    ・本製品(バッテリー容量2900mAh)でスマートフォンを約1回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
    ・本製品は約1時間50分でフル充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
    ・電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
    ・約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
    ・内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
    ・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
    ・過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。
    ・※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
    ・対応機種:iPhoneおよびUSB[micro-B,Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン
    ・コネクタ形状(電源入力側):USB Micro-B メス
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・コネクタ形状(電源出力側):USB-Aメス*2
    ・定格出力電圧:DC5V
    ・定格出力電流:合計最大2.4A(AC/DC出力)、1ポート最大2.4A
    ・電池種類:充電式リチウムイオン電池
    ・電池定格容量:2900mAh
    ・充電時間:約1時間50分
    ・外形寸法:W66mm×D25mm×H70mm
    ・ケーブル長:無
    ・重量:約130g
    ・カラー:ブルー
    ・くり返し使用回数:500回
    ・付属品:マニュアル
    ・環境配慮事項:使用温度:0~40℃
    ・保証期間:6ヶ月
    ・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    ・電気用品安全法:PSE適合 特定電気用品
    ・その他:iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください
    ・JANコード:4953103356863

    通常価格 : 3,966円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 充電式バッテリー・ユニット AD-1682

    充電式バッテリー・ユニット AD-1682

    エー・アンド・デイ

    電源のない場所でも天びんが使用可能になる充電式バッテリー・ユニット。
    【特長】
    ・使用時間:約8時間。
    ・充電時間:約15時間。
    ・外形寸法:58H×96W×140Dmm。
    【用途】
    ・充電式バッテリー。

    通常価格 : 38,906円
    通常出荷日 : お見積り
  • 紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

    紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

    嵯峨電機工業

    【特長】
    ・高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。
    ・フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。
    ・紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。
    ・400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    【用途】
    ・蛍光浸透液による紫外線探傷。
    ・鉱物油の液漏れ確認。
    ・紫外線硬化素材向けの光源。

    通常価格 : 68,471円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 通常価格 : 11,534円
    通常出荷日 : 18日目
  • ペンギン マイティメイド パワータンクツー(本体+バッテリー+充電器一式)

    ペンギン マイティメイド パワータンクツー(本体+バッテリー+充電器一式)

    ペンギン

    【特長】
    ・バッテリータイプの掃除機で、標準モードで最大60分稼働します。
    ・コードにつまずく恐れがなく安全なコードレスタイプで作業効率も高めます。
    ・省エネ性能が高いです。
    ・標準モードで最大60分稼動。
    ・コードがないので作業効率が高く、作業時の安全性も高い。しかも省エネです。
    【用途】
    ・日常の清掃作業。

    通常価格 : 144,218円
    通常出荷日 : 1日目
  • 3M PPS SUN GUN2 バッテリー充電器 16556

    3M PPS SUN GUN2 バッテリー充電器 16556

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・3M[[TM]]PPS[[TM]]SUN GUN[[TM]][[(R2)]]のバッテリー用充電器です。
    【商品仕様】
    ・充電可能バッテリー:PPS[[TM上]]SUN GUN[[TM上]][[R2]]バッテリーパック(Ni-MH)16555、PPS[[TM上]]SUN GUN[[TM上]]バッテリーパック(Ni-Cd)16398
    ・JANコード:4549395031009
    ・トラスココード:817-9157
    ・質量:210g
    【セット内容/付属品】
    ・充電器本体、ACアダプター、電源コード

    通常価格 : 32,676円
    通常出荷日 : 11日目
  • ペンギン リチウムイオンバッテリー用充電器CL2

    ペンギン リチウムイオンバッテリー用充電器CL2

    ペンギン

    【特長】
    ・リチウムイオンバッテリー用充電器です
    【商品仕様】
    ・ペンギンワックス製、リチウムイオンバッテリー用充電器
    ・容量(L):18
    ・材質:スチール
    ・ABS樹脂
    ・トラスココード:868-8357
    ・質量:5.3kg

    通常出荷日 : 5日目
  • テストー testo875/882用スペア用充電式バッテリ

    テストー testo875/882用スペア用充電式バッテリ

    テストー

    【商品仕様】
    ・testo875/882用バッテリー
    ・JANコード:4029547009112
    ・トラスココード:820-6942
    ・質量:229g
    【セット内容/付属品】
    ・本体

    通常価格 : 15,140円
    通常出荷日 : 7日目
  • 通常価格 : 2,388円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • AC充電器一体型モバイルバッテリー(5200mAh)

    AC充電器一体型モバイルバッテリー(5200mAh)

    サンワサプライ

    【PSE適合品】
    ・コンセントから直接充電できるAC充電器が一体になったモバイルバッテリー。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 5,288円
    通常出荷日 : 4日目
  • 日動 自動充電器 全自動バッテリーチャージャー

    日動 自動充電器 全自動バッテリーチャージャー

    日動工業

    【特長】
    ・接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
    ・12Vから48Vまでの充電電圧が選べる
    ・ROHS対応製品
    【用途】
    ・バッテリーの充電
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):W300×D223×H101
    ・仕様:屋内型
    ・充電時間:150Ah約5時間前後/300Ah約10時間前後/450Ah約15時間前後
    ・出力(V):12/24/36/48
    ・入力(V):単相100/単相200(2段階スイッチ)
    ・保護機能:短絡保護・逆接保護・温度保護
    ・出力(V):12/24/36/48
    ・サイズ(mm):W300×D223×H101
    ・仕様:屋内型
    ・入力(V):単相100/単相200(2段階スイッチ)
    ・保護機能:短絡保護・逆接保護・温度保護
    ・充電時間:150Ah約5時間前後/300Ah約10時間前後/450Ah約15時間前後
    ・電線長(m):入力2.5/出力1
    ・適応バッテリー容量:30-450Ah
    ・入力プラグ:2Pアース端子付
    ・出力コード(m):1.0(赤・黒)ワニ口クリップ付
    ・入力コード(m):2.5
    ・出力電流:30A/25A/15A
    ・重量(kg):4.5
    ・JANコード:4937305040850
    ・トラスココード:730-5737
    ・質量:4.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体:アルミ

    通常価格 : 45,000円
    通常出荷日 : 4日目
  • 充電式LEDハンドランプ 専用バッテリー内蔵 LW-04

    充電式LEDハンドランプ 専用バッテリー内蔵 LW-04

    ハタヤリミテッド

    屋外用防雨型の4W充電式LED作業用ハンディランプ。
    【特長】
    ・ニッケル水素専用バッテリー内蔵、専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)、コードレス。
    ・車内でも充電できるDC12Vカープラグ付、先端に収納式吊り下げフック付、背面にマグネット付。
    ・点灯時間:連続約4.5時間、充電時間:6.5〜8時間。
    ・LEDなので電球切れ心配はほとんどなし、長寿命で省エネ。
    ・明るい白色LED60個使用、ソフト耐油性グリップ。
    【用途】
    ・ボンネットの内側に取り付けて車の整備などの作業用照明や、機械の点検や補修作業にも。
    ・ガレージや倉庫などでの暗所照明に、常備灯、防災用、キャンプなどのレジャー照明に。

    通常価格 : 6,213円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

    フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

    マキタ

    【特長】
    ・LEDで長寿命&小型・軽量!
    ・連続使用時間約540分!(数値は参考値です)
    ・バッテリの充電状態や使用条件により異なります。

    通常価格 : 2,715円
    通常出荷日 : 3日目
  • 通常価格 : 11,020円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V

    シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V

    ディバーシー

    【特長】
    ・18Vリチウムイオンバッテリー。
    【用途】
    ・充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用の18Vリチウムイオンバッテリーです。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):75
    ・奥行(mm):115
    ・高さ(mm):48
    ・18VLi-ionバッテリー
    ・JANコード:4536735182866
    ・質量:0.35kg
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    通常価格 : 20,748円
    通常出荷日 : 5日目
  • 通常価格 : 7,977円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

    ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

    マキタ

    【特長】
    ・フレキシブルレッグで設置・固定が自在!
    ・LEDで長寿命&小型・軽量!。
    ・連続使用時間約540分!(数値は参考値です)
    ・バッテリの充電状態や使用条件により異なります。

    通常価格 : 3,620円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ADT コンパクト充電式牽引車(庫内用) バッテリー充電器

    ADT コンパクト充電式牽引車(庫内用) バッテリー充電器

    ADT

    【用途】
    ・リチウムイオンバッテリーの充電専用。
    ・Movexx社製の充電式牽引車T-1000P用の専用充電器として。

    通常価格 : 42,916円
    通常出荷日 : 1日目
  • ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

    ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

    HASCO

    【特長】
    ・満充電後の過充電によるバッテリー液の損失を抑え充電監視システムにより長期間の充電が可能
    ・鉛硫酸バッテリー:WET,MF,AGM,GEL
    ・DC12V/24V兼用型 AC100V-50/60Hz
    【商品仕様】
    ・バッテリー充電ツール
    ・軽-小型トラックメンテナンス用
    ・12V14Ah-230Ah/24V14Ah-120Ah
    ・インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器(1S入)
    ・充電電圧/電流DC12V:14.4V/5A-14.7V/5ADC24V:28.8V/2.5A-29.4V/2.5A
    ・周囲温度0°C-40°C
    ・付属品:ターミナルコネクターφ8.5
    ・JANコード:4580372204887
    ・トラスココード:128-9045
    ・質量:1.41kg

    通常出荷日 : 11日目
  • テストー testo876/885/890用 スペア用充電式バッテリ

    テストー testo876/885/890用 スペア用充電式バッテリ

    テストー

    【商品仕様】
    ・testo876/885/890用充電式バッテリ
    ・JANコード:4029547011603
    ・トラスココード:819-3630
    ・質量:100g
    【セット内容/付属品】
    ・バッテリー本体

    通常価格 : 13,293円
    通常出荷日 : 7日目
  • ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067914

    ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067914

    HASCO

    【特長】
    ・満充電後の過充電によるバッテリー液の損失を抑え充電監視システムにより長期間の充電が可能
    ・鉛硫酸バッテリー:WET,MF,AGM,GEL
    【商品仕様】
    ・バッテリー充電ツール
    ・乗用車(75Dクラス)-大型トラックメンテナンス用
    ・12V50Ah-500Ah/24V25Ah-250Ah
    ・鉛カルシウムバッテリー、12V25Ah-100Ah
    ・インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器(1S入)
    ・充電電圧/電流DC12V:14.4V/25A-14.7V/25ADC24V:28.8V/12.5A-29.4V/25A
    ・周囲温度-20°C-50°C
    ・JANコード:4580372206119
    ・トラスココード:128-7519
    ・質量:4.6kg

    通常出荷日 : 11日目
  • フラッシュライト(14.4V・18V)バッテリ・充電器別売り

    フラッシュライト(14.4V・18V)バッテリ・充電器別売り

    マキタ

    【特長】
    角度が変えられる(4段階)ランプヘッド。0°・45°・90°・110°の角度調整ができます。

    通常価格 : 2,715円
    通常出荷日 : 3日目
  • AC100V 自動充電器(バッテリー診断機能付) EA815YA-31

    AC100V 自動充電器(バッテリー診断機能付) EA815YA-31

    エスコ

    【特長】開放/密閉型
    ・入力電圧AC100V
    ・出力電圧DC14.4V/DC14.6V
    ・出力電流12A
    ・消費電力240VA
    ・本体サイズ196×138×77(H)mm
    ・重量1.3kg
    ・電源コード1.5m
    ・充電ケーブル1.5m
    ・バッテリー充電の他、バッテリーのCCA値・電圧・始動性能・オルタネーターの発電電圧が診断できます。
    ・適用バッテリー容量20/220Ah(5時間率容量)
    ・入数1
    【商品仕様】
    ・質量:1700
    ・JANコード:4548745833362

    通常価格 : 14,535円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • 新日本無線 バッテリー充電コントローラ IC, 2.2 → 13 V, 6-Pin SOT-23

    新日本無線 バッテリー充電コントローラ IC, 2.2 → 13 V, 6-Pin SOT-23

    新日本無線

    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SOT-23
    ・ピン数 = 6
    ・標準動作供給電圧 = 2.2 → 13 V
    ・寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
    ・長さ = 2.9mm
    ・動作温度 Max = +85 ℃
    ・幅 = 1.6mm
    ・動作温度 Min = -40 ℃

    バッテリ充電/監視コントローラ、新日本無線

    通常価格 : 62円
    通常出荷日 : 1日目
  • FZ/FX-i用充電式内蔵バッテリユニット FXi-09-JA

    FZ/FX-i用充電式内蔵バッテリユニット FXi-09-JA

    アズワン

    【特長】
    ・FZ-i/FX-i用充電式内蔵バッテリユニット
    【商品仕様】
    ・本体出荷時のみ取り付け可能

    通常価格 : 25,217円
    通常出荷日 : 16日目
  • DC18.0V[充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)

    DC18.0V[充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・仕様…本体・バッテリー・充電器付<18V仕様>
    ・電源…リチウムイオン電池
    ・吐出水量…0.5/1.2L/min
    ・吐出圧力…0.5/2.0MPa
    ・タンク容量…8L
    ・騒音値…約72dB
    ・充電時間…約35分
    ・連続使用時間…35分
    ・サイズ…302×254×473(H)mm
    ・重量…4.5kg(タンクのみ)
    ・付属品…高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
    ・直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。

    通常価格 : 71,193円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • DC14.4V[充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)

    DC14.4V[充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・仕様…セット(バッテリー・充電器付)<14.4V仕様>
    ・電源…リチウムイオン電池
    ・吐出水量…0.5/1.2L/min
    ・吐出圧力…0.5/2.0MPa
    ・タンク容量…8L
    ・騒音値…約72dB
    ・充電時間…約35分
    ・連続使用時間…30分
    ・サイズ…302×254×473(H)mm
    ・重量…4.5kg(タンクのみ)
    ・付属品…高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
    ・直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。

    通常価格 : 66,825円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 14,676円
    通常出荷日 : 5日目
  • アサダ 充電式真空ポンプ1.5CFM-BC(バッテリ無・ケース付)

    アサダ 充電式真空ポンプ1.5CFM-BC(バッテリ無・ケース付)

    アサダ

    【特長】
    ・1回の充電で50分使用できます。
    ・小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。
    ・バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。
    ・逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
    【用途】
    ・狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。
    【商品仕様】
    ・排気速度(L/min)50/60Hz:50
    ・幅(mm):268
    ・奥行(mm):93
    ・高さ(mm):172
    ・消費電力(W):-
    ・電源:DC18V
    ・JANコード:4991756317282
    ・トラスココード:776-6211
    ・質量:2.9kg
    【材質/仕上】
    ・アルミ
    ・鋼材
    ・樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・キャリングケース
    ・真空ポンプオイル
    ・異径アダプタ5/16メス×1/4オス

    通常価格 : 32,898円
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

充電バッテリに関連する通販・販売特集

  • お玉

    お玉

    お玉に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • ボンベ

    ボンベ

    ボンベに関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • ナイロン 袋

    ナイロン 袋

    ナイロン 袋に関連するたくさんの商品から選べる!

  • スピーカー端子

    スピーカー端子

    スピーカー端子に関連する取扱商品特集。

  • イヤホン プラグ

    イヤホン プラグ

    イヤホン プラグに関連するオススメ品が見つかる!

  • 気泡緩衝剤

    気泡緩衝剤

    気泡緩衝剤に関連する商品をセレクト。

  • ボックス収納

    ボックス収納

    ボックス収納に関連する商品をピックアップ!

  • 単2 電池

    単2 電池

    単2 電池に関連する商品を要チェック!

  • 充電 LED ライト

    充電 LED ライト

    充電 LED ライトに関連する商品を厳選してご紹介。

  • 充電 携帯 ラジオ

    充電 携帯 ラジオ

    充電 携帯 ラジオに関連する人気商品をチェック!

  • 充電 電池 単3

    充電 電池 単3

    充電 電池 単3に関連する注目商品がいっぱい。

  • 充電LEDライト

    充電LEDライト

    欲しかった充電LEDライトに関連する商品がきっと見つかる。