ロッカースイッチ通販・販売特集

  • 125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
  • SLE6・SLE10シリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチ
  • 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
  • Carling Technologies ロッカースイッチ
  • TE Connectivity ロッカースイッチ
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒
  • TE Connectivity ロッカースイッチ
  • TE Connectivity ロッカースイッチ
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

ロッカースイッチの特集ページです。
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)やSLE6・SLE10シリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチなどロッカースイッチに関する商品を探せます。

  • 125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

    125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・パネルカット…19.2×12.9mm
    ・スイッチ特性…ON-OFF
    ・定格容量…10A125VAC
    ・パネル厚…0.75/2mm
    ・簡易防塵構造
    ・極数…単極単投
    ・JAN:4548745175325

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 299円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • SLE6・SLE10シリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチ

    SLE6・SLE10シリーズ 防塵形 小型ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    機器の電源用として最適なSLE6シリーズの防塵形小型ロッカースイッチ。
    【特長】
    ・海外規格認定品。C-USUL、CSA、VDE、SEMKO。
    ・パネルへの取付けは、スナップイン方式。
    ・コンパクトタイプ。
    ・防塵構造。
    ・遮断距離3mm以上。
    【用途】
    ・省スペース設計に最適。
    ・通信機器、産業機器、情報機器、産業機器全般の様々な用途に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 85円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

    125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・パネルカット…19.2×12.9mm
    ・スイッチ特性…ON-OFF
    ・定格容量…10A125VAC
    ・パネル厚…0.75/2mm
    ・簡易防塵構造
    ・極数…2極単投
    ・JAN:4548745175356

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 436円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • Carling Technologies ロッカースイッチ

    Carling Technologies ロッカースイッチ

    CARLING TECHNOL

    ・Lシリーズロッカースイッチについては、代表品番< 913-1872') 913-1872/及び< 913-1945') 913-1945/と、シリーズの各製品を参照してください。 Lシリーズロッカースイッチアクセサリ. アクチュエータ. アクチュエータは、各種の色を用意しており、テキストや記号のエッチングの幅広い選択肢があります。 また、照光式スイッチ用のプレーンレンズ付き又は非照光式スイッチ用プレーンレンズ付きオプションから選択することもできます。 照光式スイッチと一緒に使用した場合、エッチング加工されたすべてのアクチュエータが点灯します。 アクセサリ. これらの取り付け用パネルで、お客様の完全なパネルをデザインしてください。 横に並べて取り付けるスイッチの数を選ぶことができます。 また、ホールプラグのオプションも用意されているので、将来のアップグレードに向けた計画を立てることができます。 コネクタハウジングはあらかじめ配線可能で、パネルの背面の所定の位置に取り付けることができます。 これにより、スイッチを取り付ける準備が整ったら、コネクタをスイッチの背後に押し込むだけで済みます。 これは、パネルに対する変更が簡単で、再配線が不要であることも意味します。 代表的用途. 建設機械 農業機器 公道輸送機器. 特長. IP67認定シールドフロントパネルコンポーネント -40 → +85 ℃の温度に耐える 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性

    通常価格 : 229円
    通常出荷日 : 5日目
  • TE Connectivity ロッカースイッチ

    TE Connectivity ロッカースイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = On-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 13mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 15.9mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = Wire Lead
    ・コンタクト材質 = 銀合金

    ミニチュアレバー/ロッカー スイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュアトグルスイッチと同等のボディとスイッチ機構を備えたスイッチ 色の選択、及び別の型のアクチュエータへの接続が可能 各スイッチには、パネルの切り抜き部にフレームを押し込んで取り付ける前に、スイッチのフランジの両側にスナップ取り付け可能なオプションの黒ベゼルが付属(ホールカッターについては、品番< 545-323') 545-323/を参照)。 これらのスイッチはトグルスイッチ設計の利点を備え、小型であるため、トグルレバーが適さない場所に有効 別の型や色を使用することで、スイッチの機能を区別可能 コンタクト定格電流: 6A コンタクト定格電圧: DC28V/AC250V

    通常価格 : 2,301円
    通常出荷日 : 5日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 21.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・コンタクト材質 = 銀

    UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 550円
    通常出荷日 : 1日目
  • TE Connectivity ロッカースイッチ

    TE Connectivity ロッカースイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22.2mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V ac
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 30.2 x 22.2mm

    PRFシリーズ. 10 A (250 Vac)、16 A (125 Vac) パネルカット 22.2 x 30.2 mm 奥行29.5 mm

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 558円
    通常出荷日 : 4日目
  • TE Connectivity ロッカースイッチ

    TE Connectivity ロッカースイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 13mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 15.9mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = Wire Lead
    ・コンタクト材質 = 銀合金

    ミニチュアレバー/ロッカー スイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュアトグルスイッチと同等のボディとスイッチ機構を備えたスイッチ 色の選択、及び別の型のアクチュエータへの接続が可能 各スイッチには、パネルの切り抜き部にフレームを押し込んで取り付ける前に、スイッチのフランジの両側にスナップ取り付け可能なオプションの黒ベゼルが付属(ホールカッターについては、品番< 545-323') 545-323/を参照)。 これらのスイッチはトグルスイッチ設計の利点を備え、小型であるため、トグルレバーが適さない場所に有効 別の型や色を使用することで、スイッチの機能を区別可能 コンタクト定格電流: 6A コンタクト定格電圧: DC28V/AC250V

    通常価格 : 1,675円
    通常出荷日 : 5日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 6.8mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 6.8mm

    UL、CSA、ENEC. 品番< 607-7545') 607-7545/のスイッチパネルサイズは21 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 品番< 607-7551') 607-7551/のスイッチパネルサイズは25 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 品番< 607-7567') 607-7567/のスイッチパネルサイズは31.5 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1900シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1900シリーズ単極ロッカースイッチ。 1900ロッカースイッチは、クラスII機器用途に最適です。3種類のスリムで魅力的なプロファイルが揃っています。 本体の表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1900ロッカースイッチは、SPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は<100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子が使用されています。. スリムプロファイル 高い定格電流、最大6 A 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 2 → 5 N 電気接続: 4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 450円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト直径 = 20mm
    ・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・銘板名称色 = 白

    UL、CSA、ENEC. ストック番号< 575-131') 575-131/は、家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1881シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1881シリーズ丸形1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1881ロッカースイッチはClass II機器に適しており、耐摩耗性のオン-オフマークが付いています。 切り抜きは丸形の20 mm径、接点はシルバーで、切替フォーマットはSPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 電気接続には、4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子が使用されています。. 高突入電流(容量性)、最大70 A 23 mm径 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 3 N 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 575-131') 575-131/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 433円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 赤

    ロッカースイッチ Marquardt 赤

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ (250)
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 赤
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 30.2 x 22mm

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 886円
    通常出荷日 : 4日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル); オン(シンボル)
    ・コンタクト材質 = 銀

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 985円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = はんだ
    ・動作温度範囲 = -20 → +55℃

    UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 567円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・銘板名称色 = 白

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 500円
    通常出荷日 : 4日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.2mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 12.2mm

    UL、CSA、ENEC. 品番< 607-7286') 607-7286/及び< 103-3871') 103-3871/は、家庭用機器規格IEC/EN 60335-1:2001/2002の第30章に準拠しています。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1550シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1550シリーズの1極 / 2極ロッカースイッチです。 1550ロッカースイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又はウィンドウ照光型(赤、橙、緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 1550ロッカースイッチは、SPST又はDPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は<100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、6.3 mmファストン / クイックコネクト式の端子が使用されています。. 電源オン / オフの記号あり / なしの照光型又は非照光型のアクチュエータ 高定格電流、最大16 A 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: ≥3 mm 操作動力: 3 → 5 N 難燃性等級: UL94 V-2 (UL 94 V-0等級の品番< 607-7286') 607-7286/及び< 103-3871') 103-3871/を除く)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 785円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 11mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・銘板名称色 = 白

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 372円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・動作温度範囲 = -20 → +55℃

    UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 372円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 緑

    ロッカースイッチ Marquardt 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 4 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 12.9mm

    UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号< 133-6287') 133-6287/を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1855シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1855シリーズ2極ロッカースイッチ。 1855ロッカースイッチはClass II機器に適しており、230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光(レッド、アンバー、グリーン)です。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 照光アクチュエーター、白色の電源オフ記号'O' 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 846円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 11mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・動作温度範囲 = -20 → +55℃

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 615円
    通常出荷日 : 4日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 燈

    ロッカースイッチ Marquardt 燈

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 燈
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・最小動作温度 = -20℃

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 815円
    通常出荷日 : 5日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 緑

    ロッカースイッチ Marquardt 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 30mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 22mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 22 x 30mm

    UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1930シリーズロッカースイッチ (防水型IP65). Marquardtの防水1930シリーズ2極ロッカースイッチはIP65等級、ロッカースイッチアクチュエーターは防塵・防水です。 Class II機器での使用に適しており、非照光と230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光が用意されています。耐摩耗性のオン-オフマーク付きもあります。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPNO、DPST、又はDPDTです。2又は3段階切り替えと、オン-オフ又はセンターオフ(オン-オフ-オン)ラッチングアクション接点を備えています。. 防水等級: IP65 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A、ストック番号< 741-0836') 741-0836/は最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 3 → 8 N 電気接続: 6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 983円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt

    ロッカースイッチ Marquardt

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 30mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 22mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 22 x 30mm

    UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1930シリーズロッカースイッチ (防水型IP65). Marquardtの防水1930シリーズ2極ロッカースイッチはIP65等級、ロッカースイッチアクチュエーターは防塵・防水です。 Class II機器での使用に適しており、非照光と230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光が用意されています。耐摩耗性のオン-オフマーク付きもあります。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPNO、DPST、又はDPDTです。2又は3段階切り替えと、オン-オフ又はセンターオフ(オン-オフ-オン)ラッチングアクション接点を備えています。. 防水等級: IP65 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A、ストック番号< 741-0836') 741-0836/は最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 3 → 8 N 電気接続: 6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 997円
    通常出荷日 : 4日目
  • TE Connectivity ロッカースイッチ

    TE Connectivity ロッカースイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = On-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 13mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 15.9mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = Wire Lead
    ・コンタクト材質 = 銀合金

    ミニチュアレバー/ロッカー スイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュアトグルスイッチと同等のボディとスイッチ機構を備えたスイッチ 色の選択、及び別の型のアクチュエータへの接続が可能 各スイッチには、パネルの切り抜き部にフレームを押し込んで取り付ける前に、スイッチのフランジの両側にスナップ取り付け可能なオプションの黒ベゼルが付属(ホールカッターについては、品番< 545-323') 545-323/を参照)。 これらのスイッチはトグルスイッチ設計の利点を備え、小型であるため、トグルレバーが適さない場所に有効 別の型や色を使用することで、スイッチの機能を区別可能 コンタクト定格電流: 6A コンタクト定格電圧: DC28V/AC250V

    通常価格 : 1,797円
    通常出荷日 : 5日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・ケースの材質 = ポリアミド

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 863円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 赤

    ロッカースイッチ Marquardt 赤

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 4 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 赤
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 12.9mm

    UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号< 133-6287') 133-6287/を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1855シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1855シリーズ2極ロッカースイッチ。 1855ロッカースイッチはClass II機器に適しており、230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光(レッド、アンバー、グリーン)です。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 照光アクチュエーター、白色の電源オフ記号'O' 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 769円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 緑

    ロッカースイッチ Marquardt 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 11mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・動作温度範囲 = -20 → +55℃

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 620円
    通常出荷日 : 5日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 白

    ロッカースイッチ Marquardt 白

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 白
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・銘板名称色 = 黒

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 619円
    通常出荷日 : 1日目
  • TE Connectivity ロッカースイッチ

    TE Connectivity ロッカースイッチ

    タイコエレクトロニクス(TE)

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・スイッチの動作 = On-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 13mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 15.9mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = Wire Lead
    ・動作温度範囲 = -20 → +80℃

    ミニチュアレバー/ロッカー スイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュアトグルスイッチと同等のボディとスイッチ機構を備えたスイッチ 色の選択、及び別の型のアクチュエータへの接続が可能 各スイッチには、パネルの切り抜き部にフレームを押し込んで取り付ける前に、スイッチのフランジの両側にスナップ取り付け可能なオプションの黒ベゼルが付属(ホールカッターについては、品番< 545-323') 545-323/を参照)。 これらのスイッチはトグルスイッチ設計の利点を備え、小型であるため、トグルレバーが適さない場所に有効 別の型や色を使用することで、スイッチの機能を区別可能 コンタクト定格電流: 6A コンタクト定格電圧: DC28V/AC250V

    通常価格 : 1,138円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト直径 = 19.8mm
    ・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = On; Off
    ・接触抵抗 = <100mΩ
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    ストック番号< 575-131') 575-131/は、家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1881シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1881シリーズ丸形1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1881ロッカースイッチはClass II機器に適しており、耐摩耗性のオン-オフマークが付いています。 切り抜きは丸形の20 mm径、接点はシルバーで、切替フォーマットはSPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 電気接続には、4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子が使用されています。 高突入電流(容量性)、最大70 A 23 mm径 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 3 N 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 575-131') 575-131/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 463円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 白

    Marquardt ロッカースイッチ 白

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 21.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 白
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・最小動作温度 = -20℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 466円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 11mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.6mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・ケースの材質 = ポリアミド
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 1,021円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・スイッチの動作 = On-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・最大動作温度 = +55℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 375円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 緑

    Marquardt ロッカースイッチ 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 1,610円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 赤

    Marquardt ロッカースイッチ 赤

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 11mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 赤
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・動作温度範囲 = -20 → +55℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 560円
    通常出荷日 : 4日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.2mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 12.2mm

    UL、CSA、ENEC. 品番< 607-7286') 607-7286/及び< 103-3871') 103-3871/は、家庭用機器規格IEC/EN 60335-1:2001/2002の第30章に準拠しています。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1550シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1550シリーズの1極 / 2極ロッカースイッチです。 1550ロッカースイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又はウィンドウ照光型(赤、橙、緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 1550ロッカースイッチは、SPST又はDPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は<100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、6.3 mmファストン / クイックコネクト式の端子が使用されています。. 電源オン / オフの記号あり / なしの照光型又は非照光型のアクチュエータ 高定格電流、最大16 A 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: ≥3 mm 操作動力: 3 → 5 N 難燃性等級: UL94 V-2 (UL 94 V-0等級の品番< 607-7286') 607-7286/及び< 103-3871') 103-3871/を除く)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 470円
    通常出荷日 : 1日目
  • Copal Electronics ロッカースイッチ

    Copal Electronics ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 26mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 10.5mm
    ・コンタクト定格電流 = 15 A @ 125/250 V ac
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = はんだ
    ・パネルのカットアウトサイズ = 10.5 x 26mm

    小形ロッカースイッチ EL・ELEシリーズ. ボックスは、耐熱性・耐アーク・耐トラッキング性に優れた自己消化性フェノール(UL94V-0)を使用 チャタリング・バウンシング時間を低減させた接触構造により、アークによる絶縁劣化を防止する設計 塵埃などの多い環境下でも使用可能な防塵構造タイプ(ELE)もラインアップ

    通常価格 : 858円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・パネルのカットアウト幅 = 11mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・ケースの材質 = ポリアミド
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 534円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30mm
    ・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・最小動作温度 = -20 (Terminal Side) ℃, -30 (Actuating Side) ℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1930シリーズロッカースイッチ (防水型IP65). Marquardtの防水1930シリーズ2極ロッカースイッチはIP65等級、ロッカースイッチアクチュエーターは防塵・防水です。 Class II機器での使用に適しており、非照光と230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光が用意されています。耐摩耗性のオン-オフマーク付きもあります。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPNO、DPST、又はDPDTです。2又は3段階切り替えと、オン-オフ又はセンターオフ(オン-オフ-オン)ラッチングアクション接点を備えています。 防水等級: IP65 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A、ストック番号< 741-0836') 741-0836/は最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 3 → 8 N 電気接続: 6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,610円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 赤

    Marquardt ロッカースイッチ 赤

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 赤
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・ケースの材質 = ポリアミド
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    通常価格 : 791円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・動作温度範囲 = -20 → +55℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 497円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 緑

    Marquardt ロッカースイッチ 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 4 A @ 12 V dc
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = はんだ
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・銘板名称色 = 白
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    対応防まつPVCカバーについては、ストック番号< 133-6287') 133-6287/を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1855シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1855シリーズ2極ロッカースイッチ。 1855ロッカースイッチはClass II機器に適しており、230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光(レッド、アンバー、グリーン)です。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 照光アクチュエーター、白色の電源オフ記号'O' 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-2

    通常価格 : 846円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 18.6mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 20.5mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・コンタクト材質 = 銀
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    通常価格 : 1,401円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・スイッチの動作 = On-Off-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = PCピン
    ・機械的寿命 = 50000Operations
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    通常価格 : 500円
    通常出荷日 : 5日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 21.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = はんだ
    ・ケースの材質 = ポリアミド

    UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    通常価格 : 524円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 赤

    ロッカースイッチ Marquardt 赤

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 21.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 赤
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 21.9mm

    UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 788円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = PCピン
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 12.9mm
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    対応防まつPVCカバーについては、ストック番号< 133-6287') 133-6287/を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1858シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1858シリーズミニチュア1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1858ロッカースイッチはClass II機器に適しています。基板実装用又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子用を耐摩耗性のオン-オフマーク付き / なしが用意されています。 素材はUL94V-0準拠の自消性で、表面仕上げはシルクのつや消しです。厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-0 家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 462円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = On-Off-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP65
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル); オン(シンボル)
    ・動作温度範囲 = -30 → +55℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1930シリーズロッカースイッチ (防水型IP65). Marquardtの防水1930シリーズ2極ロッカースイッチはIP65等級、ロッカースイッチアクチュエーターは防塵・防水です。 Class II機器での使用に適しており、非照光と230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光が用意されています。耐摩耗性のオン-オフマーク付きもあります。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPNO、DPST、又はDPDTです。2又は3段階切り替えと、オン-オフ又はセンターオフ(オン-オフ-オン)ラッチングアクション接点を備えています。 防水等級: IP65 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A、ストック番号< 741-0836') 741-0836/は最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 3 → 8 N 電気接続: 6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2

    通常価格 : 1,228円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 21.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 21.9mm
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 488円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 緑

    Marquardt ロッカースイッチ 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・銘板名称色 = 白
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 842円
    通常出荷日 : 4日目
  • Copal Electronics ロッカースイッチ

    Copal Electronics ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 26mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 10.5mm
    ・コンタクト定格電流 = 15 A @ 125/250 V ac
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 10.5 x 26mm

    小形ロッカースイッチ EL・ELEシリーズ. ボックスは、耐熱性・耐アーク・耐トラッキング性に優れた自己消化性フェノール(UL94V-0)を使用 チャタリング・バウンシング時間を低減させた接触構造により、アークによる絶縁劣化を防止する設計 塵埃などの多い環境下でも使用可能な防塵構造タイプ(ELE)もラインアップ

    通常価格 : 896円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト直径 = 20mm
    ・コンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・最小動作温度 = -20℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    ストック番号< 575-131') 575-131/は、家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1881シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1881シリーズ丸形1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1881ロッカースイッチはClass II機器に適しており、耐摩耗性のオン-オフマークが付いています。 切り抜きは丸形の20 mm径、接点はシルバーで、切替フォーマットはSPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 電気接続には、4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子が使用されています。 高突入電流(容量性)、最大70 A 23 mm径 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 3 N 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 575-131') 575-131/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 480円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = On-Off-On
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル); オン(シンボル)
    ・銘板名称色 = 白
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 877円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 11mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 30.2 x 11mm
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 615円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 赤

    Marquardt ロッカースイッチ 赤

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 27.2mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 29.5mm
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 赤
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
    ・ケースの材質 = ポリアミド
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,191円
    通常出荷日 : 5日目
  • Copal Electronics ロッカースイッチ

    Copal Electronics ロッカースイッチ

    日本電産コパル電子

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 26.2mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 10.5mm
    ・コンタクト定格電流 = 15 A
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = はんだ
    ・パネルのカットアウトサイズ = 10.5 x 26.2mm

    UL、CSA、VDE (品番< 762-5350') 762-5350/のみ). 品番< 762-5350') 762-5350/ (EL225K-15-Z)は、白の電源オン / オフ記号を印字した赤アクチュエータを採用しています。 品番< 664-5630') 664-5630/、< 664-5634') 664-5634/、< 664-5643') 664-5643/ (ELEスイッチ)は、防塵構造を採用しています。 フジソクミニチュア電源ロッカースイッチ - EL及びELEシリーズ. フジソクEL及びELEシリーズの単極 / 2極ミニチュアロッカースイッチは、オン-オフ又はオン-オン(品番< 664-5624') 664-5624/のみ)の2ポジションのオルタネートスイッチング動作型ロッカースイッチです。 EL及びELEシリーズは、自消性UL94V-0フェノール樹脂をボディ材質として採用し、耐アーク性と耐トラッキング性に優れ、チャタリング / バウンス時間を短縮した高い信頼性を保証するコンタクト機構を搭載しています。 長寿命の非照光ロッカースイッチEL及びELEの接触抵抗は20 mΩ未満、絶縁抵抗は100 MΩ超過であり、厚さ3.5~4.5 mmのパネル切抜きに適合します(切抜きの詳細は以下の表を参照)。 電気的接続ははんだタグ又は6.3 mmファストン / クイックコネクトタイプの端子(かん合する最適のコネクタについては代表品番< 669-2374') 669-2374/を参照)で形成します。 白の電源オン / オフ記号を印字した赤アクチュエータを採用した"EL225K-15-Z"を除き、他のすべてのロッカーアクチュエータの色は白と黒です。 標準的なELロッカースイッチに加え、防塵構造を採用したELEスイッチもあります。 高い定格電流、最大25 A 接触抵抗: 20 mΩ未満 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気的寿命: 20,000回

    通常価格 : 863円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 12.9mm

    UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号< 133-6287') 133-6287/を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1858シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1858シリーズミニチュア1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1858ロッカースイッチはClass II機器に適しています。基板実装用又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子用を耐摩耗性のオン-オフマーク付き / なしが用意されています。 素材はUL94V-0準拠の自消性で、表面仕上げはシルクのつや消しです。厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-0 家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 490円
    通常出荷日 : 1日目
  • ロッカースイッチ Marquardt 黒

    ロッカースイッチ Marquardt 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
    ・スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・IP評価 = IP40
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・最大動作温度 = +55℃

    UL、CSA、ENEC. 2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。. 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 940円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 黒

    Marquardt ロッカースイッチ 黒

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 12.2mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 黒
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 12.2mm
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    品番< 607-7286') 607-7286/及び< 103-3871') 103-3871/は、家庭用機器規格IEC/EN 60335-1:2001/2002の第30章に準拠しています。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1550シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1550シリーズの1極 / 2極ロッカースイッチです。 1550ロッカースイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又はウィンドウ照光型(赤、橙、緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 1550ロッカースイッチは、SPST又はDPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は<100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、6.3 mmファストン / クイックコネクト式の端子が使用されています。 電源オン / オフの記号あり / なしの照光型又は非照光型のアクチュエータ 高定格電流、最大16 A 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: ≥3 mm 操作動力: 3 → 5 N 難燃性等級: UL94 V-2 (UL 94 V-0等級の品番< 607-7286') 607-7286/及び< 103-3871') 103-3871/を除く)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 874円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 緑

    Marquardt ロッカースイッチ 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 21.9mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 21.9mm
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号< 133-6287') 133-6287/及び< 134-0400') 134-0400/を参照してください。 ストック番号< 607-7343') 607-7343/には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号< 741-0918') 741-0918/及び< 741-0864') 741-0864/を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号< 741-0855') 741-0855/及び< 607-7365') 607-7365/は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 972円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt ロッカースイッチ 緑

    Marquardt ロッカースイッチ 緑

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
    ・スイッチの動作 = On-Off
    ・パネルのカットアウト幅 = 22mm
    ・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
    ・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
    ・イルミネーション = あり
    ・アクチュエータ色 = 緑
    ・装着タイプ = パネル
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・パネルのカットアウトサイズ = 30.2 x 22mm
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    2極タイプには別売の防まつPVCカバーが付いています。ストック番号< 607-7731') 607-7731/を参照してください。 1極 / 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれストック番号< 607-7400') 607-7400/及び< 741-0842') 741-0842/を参照してください。 ストック番号< 679-8223') 679-8223/は家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1830シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 1830ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光とレッド、ホワイト、アンバー、又はグリーンの230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、耐摩耗性の各種マーク付き / なしが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1830シリーズの2極タイプは別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。 ストック番号< 575-135') 575-135/及び< 575-125') 575-125/はカバー内蔵で、防水等級IP67です。 高定格電流: 最大20 A 高突入電流(容量性)、最大120 A 接触距離: 3 mm以上 接触抵抗: <100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続: 4.8 mm又は6.3 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 (ストック番号< 679-8223') 679-8223/及び< 607-7438') 607-7438/はUL 94 V-0等級)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 929円
    通常出荷日 : 4日目

Loading...

ロッカースイッチに関連する通販・販売特集