リミッター通販・販売特集

  • 簡易リミッター KL-01
  • トルク・リミッタ MTLA-230型
  • トルク・リミッタ MTLA-57型
  • トルク・リミッタ MTLA-115型
  • マグネット式トルクリミッター
  • マグトラン FD型 高性能タイプ

リミッターの特集ページです。
リンク・リミッタヒューズ TMFや簡易リミッター KL-01などリミッターに関する商品を探せます。

  • リンク・リミッタヒューズ TMF

    リンク・リミッタヒューズ TMF

    富士電機機器制御

    【特長】
    ・地中配電用に最適。
    ・東京電力(株)殿の仕様に合致した,地中配電用のヒューズです。
    ・保護協調が可能。
    ・TMFヒューズ相互の保護協調,バックアップヒューズやその他の機器との保護協調を考慮した特性です。
    ・取付けが簡単。
    ・独自の端子形状を採用しました。
    ・取付けや取りはずしが便利です。
    ・溶断表示装置付。
    ・可溶体の溶断が,外部から容易に識別できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 11,863円~
    通常出荷日 : 30日目
  • 簡易リミッター KL-01

    簡易リミッター KL-01

    アズワン

    【特長】
    ・可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。
    ・使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
    【商品仕様】
    ・型番:KL-01
    ・温度設定範囲:50~300℃
    ・機構:可変式ハイリミッター
    ・制御方法:液体膨張キャピラリー方式による膨張制御
    ・極数:1
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・電源コード長:約2.8m(3Pプラグ・アダプター付き)
    ・使用機器の接続容量:AC100V MAX15A
    ・サイズ:液膨式キャピラリー/1730mm、センサー/φ9×91.5mm
    ・材質:ステンレス(SUS304)
    ・キャピラリー材質:本体外装/スチールメラミン焼付塗装
    ・サーモスタット:EGO社 型番55,13455,010
    ・本体サイズ:140×88×50/91mm

    通常価格 : 19,600円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • トルク・リミッタ MTLA-230型

    トルク・リミッタ MTLA-230型

    マイティ

    ユーザーが任意にプリセットトルクを設定できる機械式・乾式多板摩擦クラッチ。
    【特長】
    ・両方向回転対応。
    ・低速から高回転まで対応。
    ・イナーシャ小さく、軽量。
    ・トルク調整が容易。
    ・多彩な軸取付方法。
    ・メンテナンスフリー。
    【用途】
    ・強力制御。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 54,477円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • トルク・リミッタ MTLA-57型

    トルク・リミッタ MTLA-57型

    マイティ

    ユーザーが任意にプリセット・トルクを設定できる機械式・乾式多板摩擦クラッチ。
    【特長】
    ・両方向回転対応。
    ・低速から高回転まで対応。
    ・イナーシャが小さく、軽量。
    ・トルク調整が容易。
    【用途】
    ・強力制御。
    ・紙、ウェブ、ロール駆動装置。
    ・ラミネーター、コータ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 38,225円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • トルク・リミッタ MTLA-115型

    トルク・リミッタ MTLA-115型

    マイティ

    ユーザーが任意にプリセットトルクを設定できる機械式・乾式多板摩擦クラッチ。
    【特長】
    ・両方向回転対応。
    ・低速から高回転まで対応。
    ・イナーシャ小さく、軽量。
    ・トルク調整が容易。
    【用途】
    ・強力制御。
    ・紙、ウェブ、ロール駆動装置。
    ・ラミネーター、コータ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 41,682円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • マグネット式トルクリミッター

    マグネット式トルクリミッター

    トックベアリング

    TLEを更に改良した高速対応品です。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 7,141円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • マグトラン FD型 高性能タイプ

    マグトラン FD型 高性能タイプ

    エフ・イー・シー

    コギングのないスムーズな伝達を重視した高性能型。
    真空用・大気用があります。
    【特長】
    ・主軸、従軸の区別がありませんので、このほか複数軸伝達、異環境伝達、低発塵対策、静音伝達、トルクリミッターなど、ユーザーの自由な発想で活用できます。
    ・耐熱型のトルクは標準型と比較し約24%ダウンします

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格 : 2,157円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

Loading...

リミッターに関連する通販・販売特集