(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター コンデンサ通販・販売特集

  • 振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
  • バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
  • AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形)
  • AC100V・550W 単相モーター(コンデンサ運転形)
  • AC100V・250W 単相モーター(コンデンサ始動式)
  • AC100V・300W 単相モーター(コンデンサ始動式)
  • AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)
  • AC100V・100W 単相モーター(コンデンサ始動式)
  • AC100V・200W 単相モーター(コンデンサ始動式)
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 50μF

モーター コンデンサの特集ページです。
振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)やバイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)などモーター コンデンサに関する商品を探せます。

  • 振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    エクセン

    【特長】
    ・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。
    ・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。
    ・振動モーターの性能はモーター出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
    ・遠心力は、偏芯錘を動かすことにより0~100%まで無段階に簡単に調節可能です。
    ・容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    ・単相AC100Vで使用でき、シーリングを施した気密性の高い全天候向け振動モーターです。
    【用途】
    ・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。

    通常価格 : 49,897円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    ユーラス

    高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。ホッパーやシュートの閉塞防止に。

    通常価格 : 23,423円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形)

    AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・型式…SCL-KR
    ・横形
    ・始動方式…コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
    ・極数…4極
    ・出力…750W
    ・電圧…100V/200V
    ・わく番号…90S
    ・定格…連続
    ・絶縁…E
    ・定格電流…50Hz:13.2/6.6A、60Hz:11/5.5A
    ・定格回転速度…50Hz:1440rpm、60Hz:1730rpm
    ・トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
    ・JAN:4548745617733

    通常価格 : 46,480円
    通常出荷日 : 2日目
  • AC100V・550W 単相モーター(コンデンサ運転形)

    AC100V・550W 単相モーター(コンデンサ運転形)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・型式…SCL-KR
    ・横形
    ・始動方式…コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
    ・極数…4極
    ・出力…550W
    ・電圧…100V/200V
    ・わく番号…A80
    ・定格…連続
    ・絶縁…E
    ・定格電流…50Hz:9.4/4.7A、60Hz:8.2/4.1A
    ・定格回転速度…50Hz:1450rpm、60Hz:1740rpm
    ・トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
    ・JAN:4548745617726

    通常価格 : 39,342円
    通常出荷日 : 2日目
  • AC100V・250W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    AC100V・250W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・型式…SC-KR
    ・横形
    ・始動方式…コンデンサ始動形単相モーター
    ・極数…4極
    ・出力…250W
    ・電圧…100V
    ・わく番号…B71
    ・定格…連続
    ・絶縁…E
    ・定格電流…50Hz:6.8A、60Hz:5.9A
    ・定格回転速度…50Hz:1430rpm、60Hz:1720rpm
    ・トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
    ・JAN:4548745617696

    通常価格 : 15,770円
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V・300W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    AC100V・300W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・型式…SC-KR
    ・横形
    ・始動方式…コンデンサ始動形単相モーター
    ・極数…4極
    ・出力…300W
    ・電圧…100V
    ・わく番号…C71
    ・定格…連続
    ・絶縁…E
    ・定格電流…50Hz:7.8A、60Hz:6.8A
    ・定格回転速度…50Hz:1440rpm、60Hz:1730rpm
    ・トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
    ・JAN:4548745617702

    通常価格 : 18,675円
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・型式…SC-KR
    ・横形
    ・始動方式…コンデンサ始動形単相モーター
    ・極数…4極
    ・出力…400W
    ・電圧…100V/200V
    ・わく番号…80
    ・定格…連続
    ・絶縁…E
    ・定格電流…50Hz:9.2/4.6A、60Hz:8.4/4.2A
    ・定格回転速度…50Hz:1435rpm、60Hz:1715rpm
    ・トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
    ・JAN:4548745617719

    通常価格 : 24,319円
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V・100W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    AC100V・100W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・型式…SC-KR
    ・横形
    ・始動方式…コンデンサ始動形単相モーター
    ・極数…4極
    ・出力…100W
    ・電圧…100V
    ・わく番号…71
    ・定格…連続
    ・絶縁…E
    ・定格電流…50Hz:3.5A、60Hz:2.9A
    ・定格回転速度…50Hz:1440rpm、60Hz:1730rpm
    ・トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
    ・JAN:4548745617672

    通常価格 : 14,512円
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V・200W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    AC100V・200W 単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・型式…SC-KR
    ・横形
    ・始動方式…コンデンサ始動形単相モーター
    ・極数…4極
    ・出力…200W
    ・電圧…100V
    ・わく番号…A71
    ・定格…連続
    ・絶縁…E
    ・定格電流…50Hz:5.5A、60Hz:4.8A
    ・定格回転速度…50Hz:1430rpm、60Hz:1730rpm
    ・トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
    ・JAN:4548745617689

    通常価格 : 13,999円
    通常出荷日 : 1日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 50μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 50μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 50µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 75mm
    ・長さ = 75mm
    ・高さ = 75mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 2,032円
    通常出荷日 : 5日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 70μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 70μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 70µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 90mm
    ・長さ = 90mm
    ・高さ = 90mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・パッケージ/ケース = ポリカーボネートケース

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 1,751円
    通常出荷日 : 5日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 260V ac 80μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 260V ac 80μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 80µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 260V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 116mm
    ・長さ = 116mm
    ・高さ = 116mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・パッケージ/ケース = ポリカーボネートケース

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 2,543円
    通常出荷日 : 1日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 100μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 100μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 116mm
    ・長さ = 116mm
    ・高さ = 116mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 2,401円
    通常出荷日 : 5日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 150μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 150μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 150µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 116mm
    ・長さ = 116mm
    ・高さ = 116mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 2,484円
    通常出荷日 : 1日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 260V ac 60μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 260V ac 60μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 60µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 260V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 116mm
    ・長さ = 116mm
    ・高さ = 116mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・許容差(プラス) = +25%

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 2,206円
    通常出荷日 : 1日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 60μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 60μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 60µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 75mm
    ・長さ = 75mm
    ・高さ = 75mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・許容差(プラス) = +25%

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 1,987円
    通常出荷日 : 1日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 120V ac 400μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 120V ac 400μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 400µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 120V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 116mm
    ・長さ = 116mm
    ・高さ = 116mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・誘電体材料ファミリ = アルミ電解

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,529円
    通常出荷日 : 5日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 125μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 125μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 125µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 116mm
    ・長さ = 116mm
    ・高さ = 116mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 1,644円
    通常出荷日 : 5日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 200μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 200μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 200µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 116mm
    ・長さ = 116mm
    ・高さ = 116mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 3,469円
    通常出荷日 : 5日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 40μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 40μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 40µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 75mm
    ・長さ = 75mm
    ・高さ = 75mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 1,717円
    通常出荷日 : 1日目
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 30μF

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 30μF

    NECトーキン

    ・静電容量 = 30µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 220V ac
    ・取り付けタイプ = シャーシーマウント
    ・寸法 = 38 x 75mm
    ・長さ = 75mm
    ・高さ = 75mm
    ・直径 = 38mm
    ・動作温度 Min = -20℃
    ・動作温度 Max = +60℃
    ・構造 = ポリカーボネートケース
    ・シリーズ = MS
    ・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

    VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

    通常価格 : 1,557円
    通常出荷日 : 5日目
  • 単相モータ 開放防滴型

    単相モータ 開放防滴型

    日立産機システム

    【特長】
    ・経済性・効率化を推進:IEC寸法規格、E種絶縁物の採用、低振動・低騒音化など、三相モータのよさをそのままうけついだ日立単相モータ。さまざまな機器、使われる場所に適合する高信頼性を追求し、バランスのとれた機能を実現しました。厳密な品質管理と「パワー&サイレンス」の設計思想に支えられた、日立単相モータは幅広い応用範囲をもっています。
    ・コンパクトなフレーム:新技術の先駆けとして注目され、すでに定着してきた鋼板製ハウジングとアルミダイキャスト製エンドブラケットを採用。外部からの衝撃を保護するとともに国際感覚にあふれたモダンな外観をカタチづくりました(300W以下)。
    ・冷却効果の高い輻流通風方式:外気と内気を効率よく循環させる輻流方式を採用し、モータ全体を効率よく冷却します。しかもプーリ側からのホコリが遠心力スイッチに入りにくい構造をとるなど、作業効率を高めるための配慮を施しています。
    ・スムーズな遠心力スイッチ:ステータのすぐうしろに新開発の遠心力スイッチを設置。常になめらかで確実な回転動作を保ちます。
    ・耐熱ビニールコードを採用:リード線は耐熱ビニールコードを使用していますので耐久性に優れています。ここにも安全運転を第一とする日立の開発姿勢が生きています。

    通常価格 : 5,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 単相モータ 防滴保護型

    単相モータ 防滴保護型

    日立産機システム

    【特長】
    ・経済性・効率化を推進:IEC寸法規格、E種絶縁物の採用、低振動・低騒音化など、三相モータのよさをそのままうけついだ日立単相モータ。さまざまな機器、使われる場所に適合する高信頼性を追求し、バランスのとれた機能を実現しました。厳密な品質管理と「パワー&サイレンス」の設計思想に支えられた、日立単相モータは幅広い応用範囲をもっています。
    ・コンパクトなフレーム:新技術の先駆けとして注目され、すでに定着してきた鋼板製ハウジングとアルミダイキャスト製エンドブラケットを採用。外部からの衝撃を保護するとともに国際感覚にあふれたモダンな外観をカタチづくりました(300W以下)。
    ・冷却効果の高い輻流通風方式:外気と内気を効率よく循環させる輻流方式を採用し、モータ全体を効率よく冷却します。しかもプーリ側からのホコリが遠心力スイッチに入りにくい構造をとるなど、作業効率を高めるための配慮を施しています。
    ・スムーズな遠心力スイッチ:ステータのすぐうしろに新開発の遠心力スイッチを設置。常になめらかで確実な回転動作を保ちます。
    ・耐熱ビニールコードを採用:リード線は耐熱ビニールコードを使用していますので耐久性に優れています。ここにも安全運転を第一とする日立の開発姿勢が生きています。

    通常価格 : 15,899円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • スーパーライン単相モータKシリーズ

    スーパーライン単相モータKシリーズ

    ムライ機器

    スーパーライン単相モータKシリーズは、高トルク・使い易さ・高品質、また電気用品安全法に適合し安全にご使用いただけます。
    【特長】
    ・1. 高トルク:幅広い用途にお使いいただける大きなトルク。
    ・2. 安全設計:電気用品安全法に適合、きめ細やかな安全設計。
    ・3. 小型化:全長寸法が短く、小形端子台を採用など機械のコンパクト化に役立つ。
    ・4. 端子台を採用:300W以下には端子台を採用、結線作業の簡素化が可能。
    ・5. 高信頼性の遠心力スイッチ:長寿命・高信頼性の独自開発の遠心力スイッチを採用

    通常価格 : 9,689円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ハイポニック 直交軸ギアモータ

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

    住友重機械

    【特長】
    ・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります。
    ・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です。
    ・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます。
    ・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です。
    ・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました。
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています。
    ・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)。
    ・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 21,565円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 単相モータ 全閉外扇型

    単相モータ 全閉外扇型

    日立産機システム

    【特長】
    ・経済性・効率化を推進:IEC寸法規格、E種絶縁物の採用、低振動・低騒音化など、三相モータのよさをそのままうけついだ日立単相モータ。さまざまな機器、使われる場所に適合する高信頼性を追求し、バランスのとれた機能を実現しました。厳密な品質管理と「パワー&サイレンス」の設計思想に支えられた、日立単相モータは幅広い応用範囲をもっています。
    ・コンパクトなフレーム:新技術の先駆けとして注目され、すでに定着してきた鋼板製ハウジングとアルミダイキャスト製エンドブラケットを採用。外部からの衝撃を保護するとともに国際感覚にあふれたモダンな外観をカタチづくりました(300W以下)。
    ・冷却効果の高い輻流通風方式:外気と内気を効率よく循環させる輻流方式を採用し、モータ全体を効率よく冷却します。しかもプーリ側からのホコリが遠心力スイッチに入りにくい構造をとるなど、作業効率を高めるための配慮を施しています。
    ・スムーズな遠心力スイッチ:ステータのすぐうしろに新開発の遠心力スイッチを設置。常になめらかで確実な回転動作を保ちます。
    ・耐熱ビニールコードを採用:リード線は耐熱ビニールコードを使用していますので耐久性に優れています。ここにも安全運転を第一とする日立の開発姿勢が生きています。

    通常価格 : 8,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • Fine ホットスターラー F-202H

    Fine ホットスターラー F-202H

    東京硝子器械

    F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

    通常価格 : 103,636円
    通常出荷日 : 60日目
  • コンデンサ用 DINレール取付金具

    コンデンサ用 DINレール取付金具

    オリエンタルモーター

    オリエンタルモーターのUL認定コンデンサの全てに対応したDINレール取付金具です。コンデンサの回り止めディンプル加工済み。エンドプレートが無くても、横すべりしません。

    通常価格 : 460円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • コンデンサ接続キット

    コンデンサ接続キット

    オリエンタルモーター

    コンデンサをモーターとー緒に固定することができる、プレートとリード線のセットです。

    通常価格 : 550円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 【TDK】  フィルムコンデンサ

    【TDK】 フィルムコンデンサ

    TDK

    プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 8円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【Kemet & NECトーキン】 フィルムコンデンサ

    【Kemet & NECトーキン】 フィルムコンデンサ

    NECトーキン

    スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種パッケージ品。 100pF~600µF 各種プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 7円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【Cornell Dublier Electronics】 フィルムコンデンサ

    【Cornell Dublier Electronics】 フィルムコンデンサ

    Cornell Dublier Electronics

    スルーホール実装形、表面実装形、シャーシマウント実装形等 各種実装タイプ/パッケージ品。 各種セラミックコンデンサ。

    【仕様】
    ・静電容量 : 1000pF ~ 1000µF
    ・許容誤差 : ±2%、±5%、±10%、±20%

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 18円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

モーター コンデンサに関連する通販・販売特集