ボタンスイッチ通販・販売特集

  • 押しボタンスイッチ(非照光Φ16)
  • 照光式押ボタンスイッチ  C5SA / C5SB
  • 押しボタンスイッチ(照光Φ16)
  • マルヤス電業【低価格】押しボタンスイッチφ30
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ
  • φ10 小形コントロールユニットスイッチガード
  • ZF プッシュボタンスイッチ
  • ZF プッシュボタンスイッチ
  • ZF プッシュボタンスイッチ
  • ZF プッシュボタンスイッチ

ボタンスイッチの特集ページです。
押しボタンスイッチ(非照光Φ16)や照光式押ボタンスイッチ C5SA / C5SBなどボタンスイッチに関する商品を探せます。

    • Economy

    押しボタンスイッチ(非照光Φ16)

    押しボタンスイッチ(非照光Φ16)

    テンド

    テンド社は中国、台湾で圧倒的なブランド力を誇る台湾のスイッチメーカー
    φ16非照光式押しボタンスイッチ。最も使用頻度の高い1a1bの接点構成をご用意

    【特長】
    ・お得な価格のφ16押しボタンスイッチです。
    ・最も使用される接点構成、1a1bをご用意しました。
    ・固定用金具付き

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 850円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 照光式押ボタンスイッチ  C5SA / C5SB

    照光式押ボタンスイッチ C5SA / C5SB

    オムロン

    照光式押ボタンスイッチ C5SA / C5SB

    【特長】
    ・大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出。
    ・バックライトを採用した均一できれいな照光。
    ・ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。
    ・片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。
    ・衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。
    ・奥行き14.6mmの薄形ボディ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 6,635円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AM22形

    φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AM22形

    富士電機機器制御

    締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 393円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

    • Economy

    押しボタンスイッチ(照光Φ16)

    押しボタンスイッチ(照光Φ16)

    テンド

    テンド社は中国、台湾で圧倒的なブランド力を誇る台湾のスイッチメーカー
    LED定格24Vのφ16照光式押しボタンスイッチ。最も使用頻度の高い1a1bの接点構成をご用意。

    【特長】
    ・LED回路は定格AC/DC24Vです。
    ・最も使用される接点構成、1a1bをご用意しました。
    ・固定用金具付き。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 950円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • マルヤス電業【低価格】押しボタンスイッチφ30

    マルヤス電業【低価格】押しボタンスイッチφ30

    マルヤス電業

    マルヤス電業。低価格で高品質(国内生産)の押しボタンスイッチφ30

    【特長】
    ・モメンタリの接点構成は最大4段まで取り付け可能です。
    ・オルタネイトの接点構成は2段までとなっております。
    ・形式ラベルには、CCCと記載されません。
    ・CCC対応品には認証シールが貼付けられています。
    ・プッシュロックきのこ形のボタン色は赤が標準品となっております。
    ・その他の色は受注生産となります。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 618円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

    φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

    富士電機機器制御

    操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小(標準型)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 682円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    軽快な操作感を持ちディンプルボタンを採用した押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・短胴形でロングストローク軽快な操作感。
    ・接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感。
    ・ボタンは、容易に取り外しができない構造とし、いたずら防止に貢献。
    ・指先にソフトにフィットする、ディンプルボタンを採用しています。緑、赤、黒を用意。
    ・UL規格、C-UL認定品。
    ・φ16(直径16mm)ねじ取付け(取付けパネル厚2~6.5mm)。
    ・φ17.3(直径17.3mm)スナップイン取付け(取付けパネル厚1~3.2mm)。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

    φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

    IDEC

    φ10 A1シリーズ用のスイッチガードです。押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 118円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
    ・スイッチの動作 = モーメンタリ
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    Panel Mount Door Interlock Switches - E Series. Snap-in panel mounting Long-life coil spring, snap-action mechanism '-30A' versions have a momentary switching action with a useful 'cheat' position where the plunger can be pulled out to lock the contacts 'on'. This allows service engineers to carry out maintenance

    通常価格 : 1,493円
    通常出荷日 : 5日目
  • ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
    ・スイッチの動作 = モーメンタリ
    ・コンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。 スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,752円
    通常出荷日 : 4日目
  • ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
    ・スイッチの動作 = モーメンタリ
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    Panel Mount Door Interlock Switches - E Series. Snap-in panel mounting Long-life coil spring, snap-action mechanism '-30A' versions have a momentary switching action with a useful 'cheat' position where the plunger can be pulled out to lock the contacts 'on'. This allows service engineers to carry out maintenance

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,037円
    通常出荷日 : 4日目
  • ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
    ・スイッチの動作 = モーメンタリ
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,298円
    通常出荷日 : 1日目
  • ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
    ・スイッチの動作 = モーメンタリ
    ・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    Panel Mount Door Interlock Switches - E Series. Snap-in panel mounting Long-life coil spring, snap-action mechanism '-30A' versions have a momentary switching action with a useful 'cheat' position where the plunger can be pulled out to lock the contacts 'on'. This allows service engineers to carry out maintenance

    通常価格 : 1,036円
    通常出荷日 : 1日目
  • Marquardt プッシュボタンスイッチ

    Marquardt プッシュボタンスイッチ

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
    ・スイッチの動作 = 維持
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = プランジ​​ャー
    ・コンタクト材質 = 銀
    ・IP評価 = IP40
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    Marquardtプッシュボタンスイッチ - 1115 / 1117シリーズ. Marquardt 1115シリーズ及び1117シリーズは単極のスナップ式スイッチで、最高16 Aの高いスイッチング機能を備えています。 1115シリーズ及び1117シリーズのスナップ式スイッチの両方に搭載されたアクチュエータは、ほとんどの方向に操作できるので、ドアの開閉用途に最適です。 これらのMarquardtスナップ式スイッチは、様々なコンタクト構成を備えており、各コンタクトは6.3 mmのファストン又はクイックコネクト式端子で終端されています。 難燃性等級: UL 94 V-0 機械的寿命: 100,000回 クラスII用途での使用に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 923円
    通常出荷日 : 4日目
  • Marquardt プッシュボタンスイッチ

    Marquardt プッシュボタンスイッチ

    MARQUARDT

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NC
    ・スイッチの動作 = 維持
    ・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = プランジ​​ャー
    ・コンタクト材質 = 銀
    ・IP評価 = IP40
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    Marquardtプッシュボタンスイッチ - 1115 / 1117シリーズ. Marquardt 1115シリーズ及び1117シリーズは単極のスナップ式スイッチで、最高16 Aの高いスイッチング機能を備えています。 1115シリーズ及び1117シリーズのスナップ式スイッチの両方に搭載されたアクチュエータは、ほとんどの方向に操作できるので、ドアの開閉用途に最適です。 これらのMarquardtスナップ式スイッチは、様々なコンタクト構成を備えており、各コンタクトは6.3 mmのファストン又はクイックコネクト式端子で終端されています。 難燃性等級: UL 94 V-0 機械的寿命: 100,000回 クラスII用途での使用に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 923円
    通常出荷日 : 4日目
  • プッシュボタンスイッチ EAO

    プッシュボタンスイッチ EAO

    EAO

    ・アクセサリタイプ = プッシュボタンアクチュエータ
    ・併用 = HMIコンポーネンシリーズ84
    ・ベゼル材 = プラスチック

    EAOシリーズ84 Halo製品モジュラスイッチです。 スイッチを完成させるには、レンズ(RS代表品番 ; 111-5930 111-5930 )、アクチュエータ(RS品番 ; 903-9300 903-9300 )、スイッチ素子(RS代表品番 ; 903-9290 903-9290 )が必要です。 EAO 84 Haloシリーズモジュラスイッチアクチュエータ. 特長と利点:. 新しいEAOシリーズ84 Halo多機能照光スイッチ製品は、堅牢で魅力的なスイッチソリューションです。 単一ユニットで一般的な状態表示を提示できます。 1個のスイッチで最大8種類の通知が可能で、省スペースに貢献します。 照光方式には2種類あり、アクチュエータ周縁を「ハロー(halo、光輪の意)」のように光らすか、オプションのLEDでレンズの中心を照光することができます。 Halo製品は照明用途で使用でき、状態表示の他に、事前設定された最大8種類の照明シーケンスを設定できます。 単一のスイッチで複数のプロセスを管理でき、省スペースが重要な用途に最適なソリューションです。 インジケータを使用して複数のプロセスを管理できます。 内蔵電子スイッチは保持動作式です。 高品質の2色LEDを備えており、照光が長寿命で鮮明です。 Haloシリーズはモジュール化されており、さまざまな用途で活用できます。 パネル取り付けにも基板実装にも使用できます。 銀合金金めっきコンタクトで強固に接続されます。 前面はIP67保護です。 代表的用途. 制御パネル 車両の操作制御 オーディオビジュアル機器 非常用電話へのアクセス 自動販売機 / 売店

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,709円
    通常出荷日 : 4日目
  • ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF プッシュボタンスイッチ

    ZF

    ・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
    ・スイッチの動作 = モーメンタリ
    ・コンタクト定格電流 = 100 mA @ 125 V ac
    ・ターミナルタイプ = タブ
    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・コンタクト材質 = 金めっき
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    Panel Mount Door Interlock Switches - E Series. Snap-in panel mounting Long-life coil spring, snap-action mechanism '-30A' versions have a momentary switching action with a useful 'cheat' position where the plunger can be pulled out to lock the contacts 'on'. This allows service engineers to carry out maintenance

    通常価格 : 1,816円
    通常出荷日 : 1日目
  • Alps プッシュボタンスイッチ

    Alps プッシュボタンスイッチ

    アルプス電気

    ・タクト スイッチ SKRKシリーズ(3.9´2.9mm). セットの小形・薄形化に貢献する、ステム高さ1.5/2mmタイプ シャープで小気味良いフィーリング プリント基板上の部品実装密度が向上 用途は、ポータブルオーディオ、携帯端末機器など各種機器操作用

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 199円
    通常出荷日 : 1日目
  • 押ボタンスイッチ オルタネイト

    押ボタンスイッチ オルタネイト

    ミヤマ電器

    種類豊富な押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・軽快な操作力で操作感も抜群。
    【用途】
    ・用途多彩。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 77円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • EAO プッシュボタンスイッチ

    EAO プッシュボタンスイッチ

    EAO

    ・動作温度範囲 = -25 → +55℃

    Illuminated Pushbutton PCB Mount Switches. These illuminated pushbutton PCB mount switches offer high performance and are available as both tactile and non-tactile versions. A variety of accessories are also available for these pushbutton switches. Typical applications include audio and instrumentation. High performance switches, with gold plated contacts, for use in audio and instrumentation applications Switches are single pole normally open format with a non-tactile option for silent operation (momentary types only) Contact rating 100mA (42Vac) Insulation resistance 10 12 Ω Switch mechanical life 5 x 10 6 operations Lens caps are available with either flat or concave tops which may be easily removed to mark legends either by printing or engraving The option of coloured insert films further extends the flexibility of this range The matching keyswitch completes the range by offering low level, anti-tamper security Switch banks may be formed by joining units together using the coupling sections Illumination is by T1 bi-pin lamp or LED

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,942円
    通常出荷日 : 4日目
  • 通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • φ30 押しボタンスイッチ AR30形

    φ30 押しボタンスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    取付穴φ30用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・デザインを一新し、さらなる「安心感」。
    ・AR22シリーズの使いやすさをφ30(直径30mm)で実現。
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能。
    ・標準品で、海外規格の認証を取得。
    ・優れた接触信頼性。
    ・充電部保護カバーを標準付属。
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

    リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

    タキゲン製造

    【特長】
    ・スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。
    ・端子台が取付いているので結線が容易です。
    ・確認LED付

    通常価格 : 5,200円
    通常出荷日 : 5日目
  • 通常価格 : 208円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチA16 スイッチカバー

    押ボタンスイッチA16 スイッチカバー

    オムロン

    押ボタンスイッチA16 スイッチカバー

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 208円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    IDEC

    主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品です。保護構造はIP65(IEC 60529)
    高信頼性かつ、40×40×55~75×75×137までの豊富なサイズバリエーションがあります。

    耐環境性抜群のヘビーデューティー(激しい使用に耐えられる高耐久性)タイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 678円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • NKK Switches プッシュボタンスイッチ

    NKK Switches プッシュボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    ・ラバータイプ押ボタンスイッチ NP01シリーズ. 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 2色変換表示ボタン 取り付け時、浮き上がり防止機構 端子部へのフラックス浸入をシャットアウト 端子は、PC端子(金メッキ)。極数は単極のみ

    通常価格 : 846円
    通常出荷日 : 1日目
  • NKK Switches プッシュボタンスイッチ

    NKK Switches プッシュボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    ・ラバータイプ押ボタンスイッチ NP01シリーズ. 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 2色変換表示ボタン 取り付け時、浮き上がり防止機構 端子部へのフラックス浸入をシャットアウト 端子は、PC端子(金メッキ)。極数は単極のみ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 690円
    通常出荷日 : 1日目
  • NKK Switches プッシュボタンスイッチ

    NKK Switches プッシュボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    ・ラバータイプ押ボタンスイッチ NP01シリーズ. 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 2色変換表示ボタン 取り付け時、浮き上がり防止機構 端子部へのフラックス浸入をシャットアウト 端子は、PC端子(金メッキ)。極数は単極のみ

    通常価格 : 846円
    通常出荷日 : 1日目
  • 押ボタンスイッチ Eシリーズ

    押ボタンスイッチ Eシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    小形・高品質で経済的な押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能。
    ・さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立つ。
    ・操作力は約2.06N(EB-2011の場合)の軽さで軽快なタッチの操作感。
    ・ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めた。
    ・ケースカバーはステンレスを採用。
    ・耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広める。
    【用途】
    ・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 3,179円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    MARQUARDT

    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・ターミナルタイプ = Pc Pin
    ・コンタクト定格電流 = 4 A @ 12 V dc
    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・IP評価 = IP00、IP40、IP67
    ・操作力 = ≤1.8 N
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・コンタクト材質 = 銀(金めっき)
    ・ケースの材質 = PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)
    ・機械的寿命 = 500000Cycles
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    定格負荷はオーム負荷で、この値及び記載の想定寿命は公称値です。詳細については、データシートを参照してください。 Marquardt IP40 / IP67防水サブミニチュアスナップ式スイッチ - 1055シリーズ. Marquardt 1055シリーズスナップ式単極スイッチ 1055シリーズスナップ式スイッチはコンパクト設計で、IP67(品番< 741-0984') 741-0984/及び< 741-0993') 741-0993 又はIP40(品番< 741-0980') 741-0980 に準拠した防塵 / 防水の切り替えシステムを備えています。 Marquardt 1055シリーズは、 <50 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えており、はんだ付け端子又は配線済み端子の付いたプランジャアクチュエータを用意しています。 防水、IP67等級、品番< 741-0984') 741-0984/及び< 741-0993') 741-0993/を参照 特別に設計されたアクチュエータガイドにより、40°の起動角度が実現 コンタクト間距離 <3 mm UL94 HB等級の難燃性 品番< 741-0980') 741-0980/及び< 741-0984') 741-0984/には、スイッチボディの右側に実装ピンが付いており、長さは1.5 mmです。 品番< 741-0993') 741-0993/には、スイッチボディの両側に実装ピンが付いており、長さはそれぞれ2.5 mmです。

    通常価格 : 829円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    MARQUARDT

    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・コンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V ac
    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・IP評価 = IP00, IP67
    ・操作力 = ≤1.9 N
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +100℃
    ・スイッチハウジング = ハウジング
    ・コンタクト材質 = Au
    ・ケースの材質 = PAラミネート加工ガラス繊維強化ポリアミド
    ・機械的寿命 = 10000000Cycles
    ・リリース力 = ≤0.5N
    ・動作温度範囲 = -40 → +100℃

    Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチシリーズ - 1045. Marquardtスナップ式スイッチの主な用途は、車載、家電、電動工具などです。 防塵性と防水性を備え、機械的寿命は最大1000万回. 幅広い定格範囲 使用時の許容差が高い IP40又はIP67に対応

    通常価格 : 1,172円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    MARQUARDT

    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・ターミナルタイプ = PCB
    ・コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・IP評価 = IP00, IP40
    ・操作力 = 1.5 N
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +100℃
    ・スイッチハウジング = V2 ハウジング
    ・コンタクト材質 = Silver
    ・ケースの材質 = PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)
    ・機械的寿命 = 10000000Cycles
    ・リリース力 = 0.5N
    ・動作温度範囲 = -40 → +100℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチ - 1050シリーズ. Marquardt 1050シリーズスナップ式単極スイッチ 1050シリーズスナップ式単極スイッチはボディ幅6.4 mmのサブミニチュアスイッチで、DIN41635Bに準拠するように設計されており、 <100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1050シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。 コンタクト間距離 <3 mm バウンス時間 <5 ms UL94 V-2等級の難燃性

    通常価格 : 759円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    MARQUARDT

    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・ターミナルタイプ = レフトアングル基板
    ・コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・IP評価 = IP00, IP40
    ・操作力 = 1.5 N
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +100℃
    ・スイッチハウジング = V2 ハウジング
    ・コンタクト材質 = Silver
    ・ケースの材質 = PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)
    ・機械的寿命 = 10000000Cycles
    ・リリース力 = 0.5N
    ・動作温度範囲 = -40 → +100℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチ - 1050シリーズ. Marquardt 1050シリーズスナップ式単極スイッチ 1050シリーズスナップ式単極スイッチはボディ幅6.4 mmのサブミニチュアスイッチで、DIN41635Bに準拠するように設計されており、 <100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1050シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。 コンタクト間距離 <3 mm バウンス時間 <5 ms UL94 V-2等級の難燃性

    通常価格 : 768円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPNO

    Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPNO

    MARQUARDT

    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・ターミナルタイプ = クイックコネクト
    ・コンタクト定格電流 = 21 A @ 250 V ac
    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPNO
    ・操作力 = 2.4 → 3.8 N
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +100℃
    ・スイッチハウジング = V0 ハウジング
    ・コンタクト材質 = Ag
    ・ケースの材質 = Duroplastタイプ182、PAガラス繊維強化、PA Latamid
    ・動作温度範囲 = -40 → +100℃
    ・海外規格:UL、CSA、ENEC

    提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 Marquardtミニチュアスナップ式スイッチ - 1005シリーズ. Marquardt 1005シリーズミニチュアスナップ式単極スイッチ 1005シリーズのスナップ式スイッチはDIN41635A向けに設計されており、 <100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1005シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。 コンタクト間距離 <3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番< 741-0978') 741-0978/を除く) バウンス時間 <10 ms UL94 V-2等級の難燃性

    通常価格 : 983円
    通常出荷日 : 5日目
  • Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    Marquardt マイクロスイッチ ボタン SPDT

    MARQUARDT

    ・アクチュエータタイプ = ボタン
    ・ターミナルタイプ = Pc Pin
    ・コンタクト定格電流 = 4 A @ 12 V dc
    ・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
    ・IP評価 = IP00、IP40、IP67
    ・操作力 = ≤1.8 N
    ・最小動作温度 = -40℃
    ・最大動作温度 = +85℃
    ・コンタクト材質 = 銀(金めっき)
    ・ケースの材質 = PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)
    ・機械的寿命 = 500000Cycles
    ・動作温度範囲 = -40 → +85℃

    定格負荷はオーム負荷で、この値及び記載の想定寿命は公称値です。詳細については、データシートを参照してください。 Marquardt IP40 / IP67防水サブミニチュアスナップ式スイッチ - 1055シリーズ. Marquardt 1055シリーズスナップ式単極スイッチ 1055シリーズスナップ式スイッチはコンパクト設計で、IP67(品番< 741-0984') 741-0984/及び< 741-0993') 741-0993 又はIP40(品番< 741-0980') 741-0980 に準拠した防塵 / 防水の切り替えシステムを備えています。 Marquardt 1055シリーズは、 <50 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えており、はんだ付け端子又は配線済み端子の付いたプランジャアクチュエータを用意しています。 防水、IP67等級、品番< 741-0984') 741-0984/及び< 741-0993') 741-0993/を参照 特別に設計されたアクチュエータガイドにより、40°の起動角度が実現 コンタクト間距離 <3 mm UL94 HB等級の難燃性 品番< 741-0980') 741-0980/及び< 741-0984') 741-0984/には、スイッチボディの右側に実装ピンが付いており、長さは1.5 mmです。 品番< 741-0993') 741-0993/には、スイッチボディの両側に実装ピンが付いており、長さはそれぞれ2.5 mmです。

    通常価格 : 813円
    通常出荷日 : 5日目
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    超短胴形押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・豊富なカラーバリエーション。
    ・ロングストロークで軽快な操作感。
    ・文字、記号等の表示可能。
    ・フラックスの浸入をシャットアウト。
    ・高密度実装が可能。
    【用途】
    ・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器に使用。
    ・事務用機器、民生用電子機器等に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ Mシリーズ

    押ボタンスイッチ Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    豊富なバリエーションを持つMシリーズの小形押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・特殊銀合金の接点は耐摩耗性と耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
    ・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく安定した接触抵抗が得られる金メッキ等が施されている。
    ・ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用。
    ・長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保つ。
    ・各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っている。
    ・可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っている。
    【用途】
    ・OA機器,無線機,業務用ビデオカメラ,交換機,電気計測器,制御盤等。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 267円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ用工具

    押ボタンスイッチ用工具

    オムロン

    【特長】
    ・押ボタンスイッチ用工具。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 138円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • RS Pro プッシュボタンスイッチ

    RS Pro プッシュボタンスイッチ

    RS PRO

    RS Pro ブランド。高品質な、押しボタンスイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 627円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ ノンロック

    押ボタンスイッチ ノンロック

    ミヤマ電器

    種類豊富な押しボタン。
    【特長】
    ・軽快な操作力で操作感も抜群。
    【用途】
    ・用途多彩。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 81円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

    コマンドスイッチ用 ボタン・グローブ

    富士電機機器制御

    【特長】
    ・照光押しボタンスイッチ、表示灯用のボタングローブです。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ Dシリーズ

    押ボタンスイッチ Dシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがある。
    ・操作用ボタンは、φ8mm(直径8mm)とφ10mm(直径10mm)のワンタッチ差し込み式。
    ・端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を向上。
    ・マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られる。
    ・端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチ。
    【用途】
    ・OA機器,無線機,業務用ビデオカメラ,交換機,電気計測器,制御盤等。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 338円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ FBシリーズ

    押ボタンスイッチ FBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・全長20.8mm、取付け穴φ5.3(直径5.3mm)の超小形設計で、省スペースに有効。
    ・接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行う。
    ・フラックスの浸入をシャットアウト(FB-15ANEP2)。
    ・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止、接触の安定性を向上。
    【用途】
    ・OA機器,無線機,業務用ビデオカメラ,交換機,電気計測器,制御盤等。

    通常価格 : 128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押しボタンスイッチ素子 EAO

    押しボタンスイッチ素子 EAO

    EAO

    ・アクセサリタイプ = スイッチング素子
    ・併用 = HMIコンポーネンシリーズ84

    EAOシリーズ84 Halo製品モジュラスイッチです。 スイッチを完成させるには、レンズ(RS代表品番 ; 111-5930 111-5930 )、アクチュエータ(RS品番 ; 903-9300 903-9300 )、スイッチ素子(RS代表品番 ; 903-9290 903-9290 )が必要です。 EAO 84 Haloシリーズコンタクトブロック. 特長と利点:. 新しいEAOシリーズ84 Halo多機能照光スイッチ製品は、堅牢で魅力的なスイッチソリューションです。 単一ユニットで一般的な状態表示を提示できます。 1個のスイッチで最大8種類の通知が可能で、省スペースに貢献します。 照光方式には2種類あり、アクチュエータ周縁を「ハロー(halo、光輪の意)」のように光らすか、オプションのLEDでレンズの中心を照光することができます。 Halo製品は照明用途で使用でき、状態表示の他に、事前設定された最大8種類の照明シーケンスを設定できます。 単一のスイッチで複数のプロセスを管理でき、省スペースが重要な用途に最適なソリューションです。 インジケータを使用して複数のプロセスを管理できます。 内蔵電子スイッチは保持動作式です。 高品質の2色LEDを備えており、照光が長寿命で鮮明です。 Haloシリーズはモジュール化されており、さまざまな用途で活用できます。 パネル取り付けにも基板実装にも使用できます。 銀合金金めっきコンタクトで強固に接続されます。 前面はIP67保護です。 代表的用途. 制御パネル 車両の操作制御 オーディオビジュアル機器 非常用電話へのアクセス 自動販売機 / 売店

    通常価格 : 7,858円
    通常出荷日 : 5日目
  • 押ボタンスイッチ JPシリーズ

    押ボタンスイッチ JPシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    インラッシュ特性の優れた全モールド形押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・マイクロスイッチ機構の採用により、確実な切換えと、軽快な切換え操作感が得られる。
    ・防塵カバーにより開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上。
    ・ケース・ハウジングともにUL 94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れている。
    ・強制開離機構により、耐溶着性に優れている。
    ・パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減。
    【用途】
    ・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ Wシリーズ

    押ボタンスイッチ Wシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    防水形押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・強制開離機構。
    ・一体成形のパネル取付け部。
    ・バウンス防止機構。
    ・IP60~67適合全防水タイプ。
    【用途】
    ・工作機械,輸送機器,建築・土木機器,食品機械,厨房機器等に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 828円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチ Sシリーズ

    押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    半世紀に及ぶ実績を持ち、豊富なバリエーションを揃えた小形高品質押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタが生じにくい構造。
    ・特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持。
    ・小形押ボタンスイッチの切換え機構は、シーソー方式。
    ・シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長がある。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • HWシリーズ 押ボタンスイッチ

    HWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC

    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 130円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 押しボタンスイッチ(DC用)

    押しボタンスイッチ(DC用)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・仕様…にぎり用
    ・適用電線…単線:直径0.8mm、撚線:0.5/0.75mm2
    ・チャイム用
    ・外径…32mm
    ・JAN:4518340688964

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 444円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 8シリーズ 押ボタンスイッチ用カラーボタン

    8シリーズ 押ボタンスイッチ用カラーボタン

    日本電産コパル電子

    8シリーズ 押ボタンスイッチ用カラーボタン。
    【特長】
    ・φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ15(直径15mm)の3種類。
    ・パネルデザインに合わせてカラーの選択が可能。
    ・スナップイン方式により、ワンタッチで取り外しが可能。
    【用途】
    ・通信機器、産業機器、住設機器、産業機器等様々な用途に使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 83円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 照光押ボタンスイッチ

    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC

    パネル前面高さ2mm、パネル奥行34.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化に最適な表示灯です。
    【特長】
    ・押ボタンスイッチは最大3C接点。
    ・ベゼル色は、黒色とメタルカラーの2種類。
    ・明るく鮮明な照光面、LED照光。
    ・金クラッド、クロスバー接点、および高容量 銀接点採用。
    ・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,889円~
    通常出荷日 : 40日目
  • LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

    IDEC

    集合密着取り付け時にも容易に着脱可能な押しボタン。
    【特長】
    ・パネル前面高さ、2mmのフラットデザイン。
    ・ロックレバー方式のセパレート構造。
    ・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)。
    ・UL、CSA承認品およびEN企画適合品。
    【用途】
    ・集合密着取り付け時などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 958円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

    角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

    富士電機機器制御

    パネル突出量3mmと超薄形で、かつ密集取付が可能

    【特長】
    ・パネル突出量3mmと超薄形で、かつ密集取付が可能なため、薄角形での優美なパネルデザインを構成することができます。
    ・(照光)押しボタンスイッチ・表示灯を揃えており、いずれも操作部(表示部)形状は□24mmです。
    ・また、(照光)押しボタンスイッチには、ガード無品とフルガード付品を用意しています。
    ・記名板への記名表示が可能です。
    ・光源にはLED・白熱を用意しており、高輝度照光品「ぴかりくん」を標準化しています。
    ・操作部(表示部)保護構造は、耐環境に優れた「IP65防油形」です。
    ・接点ユニット・トランスユニットはすべてスナップフィット取付けですので、仕様変更による追加・交換作業がワンタッチで行えます。
    ・端子部は2方向からの配線が可能ですので、渡り配線などの作業効率アップに貢献いたします。
    ・端子部を覆う充電部カバーを全機種へ標準付属しています。
    ・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認定取得しています

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 678円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

    押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

    オムロン

    【特長】
    ・押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 66円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

    押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

    オムロン

    【特長】
    ・非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 37円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)

    φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)

    春日電機

    ■特長
    ・B3シリーズは、パネルカット寸法φ30.5mmに対応したコントロールスイッチ
    ・基本タイプは、スイッチの動作や接点構成、ボタンの色などの組み合わせにより、さまざまなバリエーションを用意
    ・コンタクトブロックの追加・交換が容易
    ・2方向からの配線が可能
    ・充電部保護カバーを標準付属
    ・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認証取得
    ・CEマーク表示

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,150円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

    角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

    富士電機機器制御

    標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,202円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

    φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

    富士電機機器制御

    取付穴φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品。
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱。
    ・φ22.3(直径22.3mm)、φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応。
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能。
    ・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計。
    ・UL/CSA 規格の認定、TÜVによるEN 規格の認証を取得。
    ・優れた接触信頼性。
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

Loading...

ボタンスイッチに関連する通販・販売特集