ニチコンコンデンサ通販・販売特集

  • 【ニチコン】  フィルムコンデンサ
  • 【ニチコン】  アルミ電解コンデンサ
  • 【ニチコン】  コンデンサキット
  • 【ニチコン】  コンデンサ関連
  • 【ニチコン】  タンタル電解コンデンサ
  • 【ニチコン】  電気二重層コンデンサ
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF

ニチコンコンデンサの特集ページです。
【ニチコン】 フィルムコンデンサや【ニチコン】 アルミ電解コンデンサなどニチコンコンデンサに関する商品を探せます。

  • 【ニチコン】  フィルムコンデンサ

    【ニチコン】 フィルムコンデンサ

    ニチコン

    プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 12円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【ニチコン】  アルミ電解コンデンサ

    【ニチコン】 アルミ電解コンデンサ

    ニチコン

    チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 6円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【ニチコン】  コンデンサキット

    【ニチコン】 コンデンサキット

    ニチコン

    リード形、チップ形等 各種実装タイプ コンデンサキット

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 6,245円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 【ニチコン】  コンデンサ関連

    【ニチコン】 コンデンサ関連

    ニチコン

    コンデンサアレイ等、各種コンデンサ関連部品

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 276円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【ニチコン】  タンタル電解コンデンサ

    【ニチコン】 タンタル電解コンデンサ

    ニチコン

    小型・大容量、各種サイズチップ品

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 13円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【ニチコン】  電気二重層コンデンサ

    【ニチコン】 電気二重層コンデンサ

    ニチコン

    リード形、ラミネート型、大型ネジ端子形等、小型から大型まで各種サイズ/実装タイプの容量の電気二重層コンデンサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 270円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 470µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 x 16mm
    ・高さ = 16mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・リード径 = 0.6mm

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 132円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 35V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 x 12.5mm
    ・高さ = 12.5mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 5000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 130円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 10µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 100V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 8 x 11.5mm
    ・高さ = 11.5mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 3.5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 2000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 115円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 10µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 350V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 2000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 292円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 200V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 16mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 7.5mm
    ・シリーズ = CA
    ・リード径 = 0.8mm

    CA Series

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 304円
    通常出荷日 : 5日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 1000µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 16 x 31.5mm
    ・高さ = 31.5mm
    ・直径 = 16mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 7.5mm
    ・シリーズ = BT
    ・許容差(マイナス) = -20%

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    通常価格 : 543円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nF

    ニチコン

    ・静電容量 = 220nF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 4 (Dia.) x 5mm
    ・高さ = 5mm
    ・直径 = 4mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 1.5mm
    ・シリーズ = MT
    ・寿命 = 1000h

    アルミ電解コンデンサ、MTシリーズ、105℃. 製品の高さ5 mm長、幅広い温度範囲で動作 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -55 → +105℃ 静電容量許容差: ±20 %

    通常価格 : 69円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 22µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 5 (Dia.) x 5mm
    ・高さ = 5mm
    ・直径 = 5mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 2mm
    ・シリーズ = MT
    ・許容差(プラス) = 20%

    アルミ電解コンデンサ、MTシリーズ、105℃. 製品の高さ5 mm長、幅広い温度範囲で動作 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -55 → +105℃ 静電容量許容差: ±20 %

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 52円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 22µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 450V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 16 (Dia.) x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 16mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 7.5mm
    ・シリーズ = LD
    ・寿命 = 10000 h, 20000 h

    ニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 538円
    通常出荷日 : 4日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 10µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 8 x 11.5mm
    ・高さ = 11.5mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 3.5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 2000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 107円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 35V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
    ・高さ = 12.5mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +135℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・構造 = ラジアル
    ・シリーズ = BW
    ・許容差(マイナス) = -20%

    アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 196円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 2200µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・構造 = ラジアル
    ・シリーズ = PA
    ・寿命 = 5000h

    アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品

    通常価格 : 190円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 47μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 47μF,

    ニチコン

    ・静電容量 = 47μF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 25V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
    ・高さ = 5.8mm
    ・直径 = 6.3mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UD
    ・寿命 = 2000h

    アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品

    通常価格 : 53円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 220μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 220μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 220µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 100V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 16 x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 16mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 7.5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 5000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 574円
    通常出荷日 : 4日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc, 33μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc, 33μF,

    ニチコン

    ・静電容量 = 33μF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 350V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 16 (Dia.) x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 16mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 7.5mm
    ・シリーズ = CA
    ・寿命 = 12000h

    CA Series

    通常価格 : 496円
    通常出荷日 : 5日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 470µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 25V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
    ・高さ = 10mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UD
    ・寿命 = 5000h

    UD Series

    通常価格 : 118円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 4700µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 10V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = VK
    ・リード径 = 0.6mm

    アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85℃、-25 → +85℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

    通常価格 : 214円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 3300µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = VK
    ・寿命 = 2000h

    アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85℃、-25 → +85℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

    通常価格 : 246円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 220µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
    ・高さ = 10mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UD
    ・寿命 = 5000h

    UD Series

    通常価格 : 70円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 22µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm
    ・高さ = 5.8mm
    ・直径 = 5mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UA
    ・許容差(マイナス) = -20%

    Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 42円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 25V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 8 (Dia.) x 10mm
    ・高さ = 10mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UA
    ・寿命 = 5000h

    アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 124円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100nF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 3 (Dia.) x 5.4mm
    ・高さ = 5.4mm
    ・直径 = 3mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = WT
    ・寿命 = 1000h

    アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105℃. –55 → +105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。鉛フリータイプのWTシリーズ

    通常価格 : 40円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 10V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
    ・高さ = 5.8mm
    ・直径 = 6.3mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UD
    ・寿命 = 2000h

    アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品

    通常価格 : 69円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 33µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
    ・高さ = 11mm
    ・直径 = 5mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 2mm
    ・シリーズ = VY
    ・リード径 = 0.5mm

    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。

    【特長と利点】
    定格寿命: 1000時間 @ 105℃. 高リプル電流及び温度範囲

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 140円
    通常出荷日 : 4日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 10µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 35V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm
    ・高さ = 5.8mm
    ・直径 = 5mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UA
    ・寿命 = 3000h

    Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

    通常価格 : 67円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 8 (Dia.) x 10mm
    ・高さ = 10mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UB
    ・許容差(マイナス) = -20%

    Aluminium Electrolytic Capacitors UB Series 125℃. Surface mount high-temperature type suitable for use up to 125℃ Lead-free construction

    通常価格 : 91円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 330µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 35V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
    ・高さ = 12.5mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = VK
    ・許容差(プラス) = 20%

    アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85℃、-25 → +85℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

    通常価格 : 98円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 220µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 10V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
    ・高さ = 11.5mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +135℃
    ・リードピッチ = 3.5mm
    ・構造 = ラジアル
    ・シリーズ = BW
    ・寿命 = 1000h

    アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 161円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 2200µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 25V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 16 x 31.5mm
    ・高さ = 31.5mm
    ・直径 = 16mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 7.5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 10000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 514円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 330µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・リード径 = 0.6mm

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 240円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 47µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 450V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 18 (Dia.) x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 18mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 7.5mm
    ・シリーズ = LD
    ・リード径 = 0.8mm

    ニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 738円
    通常出荷日 : 4日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 22μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 22µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 350V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 2000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    通常価格 : 380円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 63V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 x 16mm
    ・高さ = 16mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 3000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 165円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 22μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 22µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 200V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = CA
    ・リード径 = 0.6mm

    CA Series

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 134円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 330μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 330μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 330µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 63V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 x 25mm
    ・高さ = 25mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・リード径 = 0.6mm

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    通常価格 : 386円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

    ニチコン

    ・静電容量 = 100μF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 10V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 8 (Dia.) x 6.2mm
    ・高さ = 6.2mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UB
    ・寿命 = 1000h

    ニチコンUBシリーズ. ニチコンUBシリーズの導電性ポリマーアルミ固体電解コンデンサは、機能性ポリマー陰極の採用により、周波数及び温度特性を大幅に向上させています。 FPCAPシリーズコンデンサは、高い性能(低抵抗)と信頼性、大きな静電容量、高リプル電流性能、高周波数ノイズの除去を実現しています。 UBシリーズは、低ESR、高リプル電流性能、長寿命、高信頼性をもたらします。 高い信頼性 高リプル電流 鉛フリーのリフローはんだ付け

    通常価格 : 52円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 x 12.5mm
    ・高さ = 12.5mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 5000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 150円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc, 1000μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc, 1000μF,

    ニチコン

    ・静電容量 = 1000μF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 35V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = VK
    ・許容差 = ±20%

    アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

    通常価格 : 150円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 680µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 8 (Dia.) x 15mm
    ・高さ = 15mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 3.5mm
    ・構造 = ラジアル
    ・シリーズ = PA
    ・許容差(プラス) = +20%

    アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品

    通常価格 : 116円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF

    ニチコン

    ・静電容量 = 330nF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 4 (Dia.) x 5mm
    ・高さ = 5mm
    ・直径 = 4mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 1.5mm
    ・シリーズ = MA
    ・寿命 = 2000h

    アルミ電解コンデンサ MAシリーズ 85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +85℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 41円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 1000µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 16V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 12.5 x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 12.5mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・パッケージ/ケース = 5101-4

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 239円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 47µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 8 x 11.5mm
    ・高さ = 11.5mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 3.5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 2000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 119円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 220µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 10V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 8 (Dia.) x 7mm
    ・高さ = 7mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 3.5mm
    ・シリーズ = ST
    ・リップル電流 = 140mA

    アルミ電解コンデンサ、STシリーズ、105℃. 製品の高さ7 mm L、幅広い温度範囲 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -55 → +105℃ 静電容量許容差: ±20 %

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 71円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 27μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 27μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 27µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 35V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
    ・高さ = 11mm
    ・直径 = 5mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・リードピッチ = 2mm
    ・シリーズ = PV
    ・寿命 = 5000h

    PV Series

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 63円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 33μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 33μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 33µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 100V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 x 12.5mm
    ・高さ = 12.5mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = BT
    ・寿命 = 3000h

    BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。

    【特長と利点】
    高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

    通常価格 : 146円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 47µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 25V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
    ・高さ = 7.7mm
    ・直径 = 6.3mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UA
    ・寿命 = 3000h

    Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 46円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 10µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 450V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
    ・高さ = 20mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -25℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = VK
    ・寿命 = 2000h

    アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85℃、-25 → +85℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

    通常価格 : 112円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 22µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 35V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
    ・高さ = 5.8mm
    ・直径 = 6.3mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UA
    ・寿命 = 3000h

    Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 46円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 100µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 10V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
    ・高さ = 7.7mm
    ・直径 = 6.3mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UA
    ・寿命 = 3000h

    Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

    通常価格 : 61円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 22µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 100V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
    ・高さ = 11mm
    ・直径 = 6.3mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 2.5mm
    ・シリーズ = VK
    ・寿命 = 2000h

    アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85℃、-25 → +85℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

    通常価格 : 56円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 220µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
    ・高さ = 12.5mm
    ・直径 = 10mm
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・リードピッチ = 5mm
    ・シリーズ = VK
    ・寿命 = 2000h

    アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85℃、-25 → +85℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 66円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 220µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 25V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 8 (Dia.) x 10mm
    ・高さ = 10mm
    ・直径 = 8mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UD
    ・リーク電流 = 3 μA

    UD Series

    通常価格 : 97円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 10µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 50V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
    ・高さ = 5.8mm
    ・直径 = 6.3mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = UD
    ・許容差 = ±20%

    Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

    通常価格 : 94円
    通常出荷日 : 1日目
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF

    ニチコン

    ・静電容量 = 33µF
    ・テクノロジー = 電解
    ・電圧 = 10V dc
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm
    ・高さ = 5.4mm
    ・直径 = 5mm
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・構造 = シリンダー形
    ・シリーズ = WT
    ・寿命 = 1000h

    アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105℃. –55 → +105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。鉛フリータイプのWTシリーズ

    通常価格 : 57円
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

ニチコンコンデンサに関連する通販・販売特集