• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

タコメーター通販・販売特集

  • オプティカル・タコメーター AD-5172
  • ハンドタコメーター部品 KS-200
  • タコメーター 8000
  • オプティカル・タコメーター AD-5172
  • デジタル・タコメーター AD-5173
  • レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
  • タコメーター 8001
  • 回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
  • ハンドタコメータ TM-7020K
  • ハンディタコメータオプション KS-200

タコメーターの特集ページです。
オプティカル・タコメーター AD-5172やハンドタコメーター部品 KS-200などタコメーターに関する商品を探せます。

  • オプティカル・タコメーター AD-5172

    オプティカル・タコメーター AD-5172

    アズワン

    【特長】
    ・オプティカル・タコメーター、非接触で簡単に回転軸の回転速度を測定可能です。
    ・非接触式光センサ。
    ・MAX、MIN値メモリ機能、データホールド機能、ロー・バッテリ表示機能、オートレンジ機能付き。
    【商品仕様】
    ・測定方式:非接触反射光方式
    ・測定範囲:10~100000rpm
    ・分解能 0.1rpm(10~9999.9rpm)、1rpm(10000~99999rpm)、10rpm(100000rpm以上)
    ・測定距離:50~150mm(最大300mm)
    ・電源:単3形乾電池4本
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、キャリングケース、反射テープ(寸法:約15(W)×230(H)×mm、厚さ:0.15mm)

    通常価格 : 19,185円
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドタコメーター部品 KS-200

    ハンドタコメーター部品 KS-200

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:KS-200
    ・品名:周速リング(m/min)
    ・材質:硬質ゴム・アルミダイキャスト
    ・サイズ:直径/φ31.8mm、幅/4mm

    通常価格 : 1,680円
    通常出荷日 : 1日目
  • タコメーター 8000

    タコメーター 8000

    アズワン

    【特長】
    ・1分間に10回転から測定可能です。
    ・データホールド機能・オートパワーオフ機能・電池消耗表示機能付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:8000
    ・ディスプレイ:5桁LCD(デジタル表示)
    ・測定方式:非接触式
    ・クロック:4.0MHz クウォーツ式
    ・測定範囲:10~99999RPM:1分あたりの回転数Round per minites
    ・表示分解能:0.001/0.01/0.1/1RPM
    ・精度:0.04%±2dgt
    ・表示間隔:1秒/回(60rpm以上)または1秒以上(10~60rpm)
    ・電源:006P(DC9V)積層乾電池×1
    ・電流:約12mA DC
    ・消費電力:0.2μA(アイドリング時)、25mA(測定時)
    ・使用環境:0~50℃、80%RH以下
    ・寸法:50×33×124mm
    ・重量:約100g(電池を含む)
    ・標準付属品:006P(DC9V)積層乾電池×1・反射テープ60cm

    通常価格 : 24,024円
    通常出荷日 : 1日目
  • オプティカル・タコメーター AD-5172

    オプティカル・タコメーター AD-5172

    エー・アンド・デイ

    非接触の回転速度を簡単測定できるオプティカル・タコメーター。
    【特長】
    ・非接触式光センサ。
    ・MAX、MIN値メモリ機能。
    ・データホールド機能。
    ・ロー・バッテリ表示機能。
    ・オートレンジ機能付き。
    【用途】
    ・機械の回転速度管理やベルトスピード管理。
    ・ファン・モータ・ポンプなどの回転測定。

    通常価格 : 15,125円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • デジタル・タコメーター AD-5173

    デジタル・タコメーター AD-5173

    エー・アンド・デイ

    デジタル回転計、デジタル表示で操作簡単なデジタル・タコメーター。
    【特長】
    ・接触、非接触でも測定可能。
    ・データホールド機能、オートパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時)付。
    ・ローバッテリ表示。
    【用途】
    ・工作機械の回転軸の回転数。
    ・モーター、発電機の回転数。
    ・ベルトやコンベヤの速度。
    ・シャフト、ギア、ファン等の回転数。

    通常価格 : 12,699円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    ライン精機

    1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。アダプタの使用により接触式・非接触式の両測定が可能です。機械・検査機の回転数確認。

    通常価格 : 24,779円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • タコメーター 8001

    タコメーター 8001

    アズワン

    【特長】
    ・データホールド機能・オートパワーオフ機能・電池消耗表示機能付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:8001
    ・ディスプレイ:5桁LCD(デジタル表示)
    ・測定方式:接触式
    ・クロック:4.0MHz クウォーツ式
    ・測定範囲/表示分解能:10.000-99999RPM/0.001/0.01/0.1/1RPM、1.0000-9999.9M/Min/0.0001/0.001/0.01/0.1M/Min、3.0000-30000Ft/Min/0.0001/0.001/0.01/0.1Ft/Min、1.0000-10000Yd/Min/0.0001/0.001/0.01/0.1Yd/Min、M/Sec.=Ft/Min×0.00508=M/Min/60=Yd/Min×0.01524
    ・表示分解能:0.001/0.01/0.1/1RPM
    ・精度:0.04%±2dgt
    ・表示間隔:1秒/回(60rpm以上)または1秒以上(10~60rpm)
    ・電源:006P(DC9V)積層乾電池×1
    ・電流:約12mA DC
    ・消費電力:0.2μA(アイドリング時)、25mA(測定時)
    ・使用環境:0~50℃、80%RH以下
    ・寸法:50×33×H49mm
    ・重量:約120g(電池を含む)
    ・標準付属品:006P(DC9V)積層乾電池・コーンアダプター・ファンネルアダプター

    通常価格 : 24,024円
    通常出荷日 : 20日目
  • 回転計・速度計オプション 周速リング KS-100

    回転計・速度計オプション 周速リング KS-100

    小野測器

    ハンディタコメータ用周速リング(mm/s用)。
    【特長】
    ・直径19.1mm。
    ・周長60mm。
    ・幅3.4mm。

    通常価格 : 3,899円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドタコメータ TM-7020K

    ハンドタコメータ TM-7020K

    アズワン

    【特長】
    ・接触専用設計で、低速測定に対応します。
    【商品仕様】
    ・型番:TM-7020K(接触式)
    ・測定範囲:1.0~6000.0rpm
    ・付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース

    通常価格 : 15,960円
    通常出荷日 : 14日目
  • ハンディタコメータオプション KS-200

    ハンディタコメータオプション KS-200

    小野測器

    ハンディタコメータ用周速リング(m/min用)。
    【特長】
    ・直径:φ31.8(直径31.8mm)。
    ・周長:100mm。
    ・幅:4mm。

    通常価格 : 2,685円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 7,711円
    通常出荷日 : 9日目
  • 回転検出器MP-5350

    回転検出器MP-5350

    小野測器

    【特長】
    ・高速タイプディジタルハンディタコメータ(HR-6800)専用回転計測センサ

    通常価格 : 75,177円
    通常出荷日 : 9日目
  • ハンドタコメーター HT-4200

    ハンドタコメーター HT-4200

    アズワン

    【特長】
    ・ポケットに入る小型・薄型サイズです。
    ・測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
    ・小型で多機能タイプ。
    【商品仕様】
    ・型番:HT-4200
    ・測定精度:30~12,499rpm:±1、12,500~24,999rpm:±2、25,000~50,000rpm:±4
    ・使用温度範囲:0~+40℃
    ・電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)
    ・電池寿命:連続 約20時間
    ・サイズ:129×62×26.4mm
    ・重量:約90g
    ・付属品:反射マーク(12mm角25枚)
    ・測定方式:非接触式
    ・測定範囲:30~50000rpm

    通常価格 : 21,000円
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドタコメーター HT-3200

    ハンドタコメーター HT-3200

    アズワン

    【特長】
    ・接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。
    ・測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
    ・小型で多機能タイプ。
    【商品仕様】
    ・型番:HT-3200
    ・測定精度:(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1
    ・使用温度範囲:0~+40℃
    ・電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)
    ・電池寿命:連続 約20時間
    ・サイズ:172×63×38.5mm
    ・重量:約160g
    ・付属品:回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)
    ・測定方式:接触式
    ・測定範囲:0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H)

    通常価格 : 17,640円
    通常出荷日 : 1日目
  • 電子カウンタ(DIN72×72) H7BX

    電子カウンタ(DIN72×72) H7BX

    オムロン

    明るく、見やすい電子カウンタ。
    【特長】
    ・明るく、見やすいネガLCD表示。
    ・「新標準」電子カウンタにDIN72×72mmサイズ新登場。
    ・バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現。
    ・表示色変更機能により、出力状態が遠くからでも確認可能。
    ・各桁キー採用により、操作が簡単。
    ・基本設定はすべて、ディップスイッチで可能。
    ・トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、タコメータ機能を搭載。

    通常価格 : 23,756円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ハンドタコメーター部品 KS-100

    ハンドタコメーター部品 KS-100

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:KS-100
    ・品名:周速リング(mm/s)
    ・材質:硬質ゴム・アルミダイキャスト
    ・サイズ:直径/φ19.1mm、幅/3.4mm

    通常価格 : 3,360円
    通常出荷日 : 15日目
  • ハンドタコメーター部品 KS-300

    ハンドタコメーター部品 KS-300

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:KS-300
    ・品名:回転接触子
    ・材質:硬質ゴム・硬質ニトリルゴム・硬質ABS樹脂
    ・サイズ:直径/φ13mm、全長/29.5mm

    通常価格 : 840円
    通常出荷日 : 15日目
  • ハンドタコメーター部品 HT-011

    ハンドタコメーター部品 HT-011【10個入り】

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:HT-011
    ・品名:反射マ-ク(25枚×10シ-ト)
    ・材質:スコッチライトテープ(復帰反射体使用)
    ・サイズ:12×12mm

    通常価格 : 2,520円
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドタコメーター部品 KS-700

    ハンドタコメーター部品 KS-700

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:KS-700
    ・品名:延長用シャフト
    ・材質:ステンレス(SUS303)
    ・サイズ:直径/φ7~9mm、全長/54mm

    通常価格 : 2,940円
    通常出荷日 : 15日目
  • ハンディタコメータオプション HT-0522

    ハンディタコメータオプション HT-0522

    小野測器

    計測機器固定用のマグネットスタンド。
    【特長】
    ・計測機器を固定する際に使用。
    ・※ハンディタコメータの固定には、HT-0521A スタンド冶具(別売)を組み合わせて使用可能。

    通常価格 : 8,964円
    通常出荷日 : 9日目
  • 回転計 接触・非接触型 FUSO-8008

    回転計 接触・非接触型 FUSO-8008

    東京硝子器械

    【特長】
    ・1台で接触と非接触タコメータの機能
    【商品仕様】
    ・品目:回転計
    ・接触・非接触型
    ・型式:FUSO-8008
    ・測定レンジ(RPM):非接触:10~99、999
    ・接触:0.5~19、999
    ・<非接触回転計>
    ・測定範囲:10~99、999RPM
    ・測定距離:50~300mm

    ・<接触回転計>
    ・回転接触子:0.5~19、999RPM
    ・周速:0.05~1、999.9m/min:0.2~6560ft/minリング
    ・測定距離:-

    ・精度:±(0.1%rdg+2dgt)
    ・表示分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
    ・クロック:クォーツ式
    ・ディスプレイ:15×33mm液晶ディスプレイ
    ・使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
    ・電源:006P(9V)電池×1
    ・外形寸法:165L×51W×32Dmm
    ・質量:約90g
    ・標準付属品:反射テープ、コーン、電池、取扱説明書(保証書付)

    通常価格 : 20,404円
    通常出荷日 : 20日目
  • カスタム RM-2000 デジタルハンドタコメーター

    カスタム RM-2000 デジタルハンドタコメーター

    三商

    【特長】
    ・最大6桁、99999.9rpmまで測れます。
    ・オートパワーオフ機能。
    ・ローバッテリー表示機能付。
    ・測定範囲(rpm):6.0~99999.9
    ・表示:6桁液晶表示
    ・最小分解能:0.1rpm
    ・測定精度:±(0.01%rdg+1dgt)
    ・使用温度:+5~+40℃
    ・電源:単4(1.5V)電池4本(アルカリ電池使用時、連続約20時間使用可能)
    ・外寸法・質量:W58×D28×H122(mm)・約140g
    ・付属品:単4電池4本、反射テープ10枚、取扱説明書

    通常価格 : 22,848円
    通常出荷日 : お見積り
  • ハンドタコメータ TM-7000K

    ハンドタコメータ TM-7000K

    アズワン

    【特長】
    ・レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:TM-7000K(接触・非接触式)
    ・測定範囲:6.0~99999.9rpm
    ・付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚

    通常価格 : 22,680円
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンディタコメータHRシリーズHR-6800

    ハンディタコメータHRシリーズHR-6800

    小野測器

    最大 999,990r/min までの高速回転体の回転速度を非接触で高精度に測定する小型ハンディタイプディジタル回転計。

    【特長】
    ・高速回転測定:100~999,990r/min。
    ・メモリー機能搭載:最大20データのメモリー可能。
    ・アナログ・パルス出力標準装備:回転速度の記録、回転同期信号として。
    ・ピークホールド機能搭載:測定中の最大値、最小値表示が可能。
    ・バックライト付き大型LCD。
    ・CEマーキング対応。

    通常価格 : 94,453円
    通常出荷日 : 9日目
  • ハンディタコメータオプションHT-011

    ハンディタコメータオプションHT-011【10個入り】

    小野測器

    【特長】
    ・非接触タコメータ用専用反射マーク。
    ・再帰反射シートを採用しています。

    通常価格 : 4,028円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • tico731シリーズ マルチ機能カウンタ

    tico731シリーズ マルチ機能カウンタ

    ダナハー

    コンパクトなDINサイズ24×48mm。ネジ端子により取り付けが簡単

    【特長】
    ・あらゆるアプリケーションにマッチする5種類の機種を用意。
    ・各機種には最高7種類までの機能を指定可能。
     (パルスカウンタ、タコメータ、タイムカウンタ(h:min:secで表示)、タイムカウンタ(h,1/100hで表示)、シーケンサ(シリアル)用数値表示、ポジションインジケータ、個別入力カウンタ(加減算))
    ・ハイコントラストの8桁LCD表示、または鮮明な6桁LED表示。
    ・内臓リチウムバッテリとメンテナンスフリーのDC12~24V電源の2種類の電源を容易。
    ・入力電圧は、電圧入力(最大信号レベルDC40V)または接点入力(30Hz)と、AC/DC12~250Vの正論理入力。
    ・コンパクトなDINサイズ24×48mm。
    ・表示範囲は0~99999999(LCD表示タイプ)。0~999999(LED表示タイプ)。
    ・最高7.5kHzの高い計数速度。
    ・ネジ端子により取り付けが簡単。
    ・内部プリセット用にトランジスタ出力を用意(モデル4,5のみ)。
    ・小数点設定、プリスケール値、プリセット値、情報文字表示(例:メンテナンス表示、フロー制御など)も受注可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 12,882円~
    通常出荷日 : 40日目~
  • ハンドタコメータ TM-7010K

    ハンドタコメータ TM-7010K

    アズワン

    【特長】
    ・レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
    ・プリスケール機能により、周速リング無しで表面速度等が演算できます。
    【商品仕様】
    ・型番:TM-7010K(接触・非接触・多機能)
    ・測定範囲:6.0~99999.9rpm
    ・付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚

    通常価格 : 27,384円
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンディタコメータ HT-3200

    ハンディタコメータ HT-3200

    小野測器

    使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
    【特長】
    ・片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器で r/min 直読の測定結果が得られる。
    ・周速リングを組み合せ、m/min または mm/s のライン速度測定も可能。
    ・測定結果は履歴として内部メモリーに10個まで保存可能ですので、測定後の確認・記録に便利。
    【用途】
    ・測定範囲は0.5r/minから10,000r/minまでと広範囲。
    ・分解能0.1r/minまたは1r/min 単位で回転速度を高精度測定。

    通常価格 : 19,899円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

    ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

    ライン精機

    【特長】
    ・6.0~99999.9r/minの広範囲を高精度に測定
    ・アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能
    ・延長光電プローブにより狭い場所の測定が可能
    ・シンプル操作のTM-5000
    ・8点メモリ、MAX値・MIN値ホールド計測
    ・周速/測定単位、単位切換機能付のTM-5010

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 18,899円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ハンドタコメータ(接触用)

    ハンドタコメータ(接触用)

    ライン精機

    【特長】
    ・接触測定型の回転計です。
    ・1.0~6000.0rpmの低速測定に対応しています。
    【用途】
    ・機械・検査機の回転数確認。

    通常価格 : 16,379円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンディタコメータ HT-4200

    ハンディタコメータ HT-4200

    小野測器

    高性能な小型ハンディタイプ非接触式ディジタル回転計。
    【特長】
    ・5桁表示で4~50,000r/minまでワイドレンジ測定が可能(反射マーク複数枚使用)。
    ・ポケットに入る小型・軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)。
    ・測定結果の確認に便利なメモリー機能付き。
    ・光沢のある軸でも付属反射マークで測定可能。
    ・30~50,000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)。
    ・検出部と被測定面(反射面)とを、20~300mm離して測定でき安全。
    ・電源スイッチOFF後、最終測定値を約30秒間継続表示。電池の交換時期を表示。
    ・反射マークを貼り、測定ボタンを押すだけで、30 ~ 50,000r/min までの回転速度を高精度直読表示。

    通常価格 : 23,899円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンディタコメータ HT-5500

    ハンディタコメータ HT-5500

    小野測器

    低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。
    【特長】
    ・接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。
    ・メモリー機能により Max 20 データを保存
    ・非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能
    ・積算回転数のカウントが可能。
    ・AC 電源にて使用可能(AC アダプタ PB-7090 使用時)
    ・回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。

    通常価格 : 73,857円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドタコメータ(非接触用)

    ハンドタコメータ(非接触用)

    ライン精機

    【特長】
    ・1mの距離からの測定が可能です。
    ・レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。
    ・視認性アップで照射点合わせが容易になりました。
    ・非接触測定型の回転計です。
    【用途】
    ・機械・検査機の回転数確認。

    通常価格 : 19,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドタコメータ(接触・非接触両用)

    ハンドタコメータ(接触・非接触両用)

    ライン精機

    【特長】
    ・非接触・接触の2通りの測定可能です。
    ・周速測定可能です。(接触式のみ)
    【用途】
    ・機械・検査機の回転数確認。

    通常価格 : 22,298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • デジタルタコメータ(DIN48×48) H7CX-R□-N

    デジタルタコメータ(DIN48×48) H7CX-R□-N

    オムロン

    見やすく使いやすいタコメータ。
    【特長】
    ・奥行き寸法を大幅短縮化。制御盤の薄型化に貢献。
    ・高い視認性を実現。
    ・抜群の操作性。
    ・電源、入力回路を絶縁分離。
    ・設定値の上限を設定可能。
    ・出力回数カウント機能。
    【用途】
    ・回転速度や流量速度をパルス入力で受け取ることによりさまざま表示、警報出力に使用される。

    通常価格 : 12,877円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • H7CX-A□-N 電子カウンタ/タコメータ

    H7CX-A□-N 電子カウンタ/タコメータ

    オムロン

    明るく、見やすいネガLCD表示でこれからの新標準(DIN48×48mm)のカウンタ。
    【特長】
    ・奥行き59mm(端子台DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
    ・文字高さ12mm(4桁タイプ) / 10mm(6桁タイプ)で、高い視認性を実現。
    ・文字色(第1表示)は3色(赤 / 緑 / 橙)。
    ・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載。
    ・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能。
    ・タコメータ2入力2出力タイプをシリーズ追加。
    【用途】
    ・機械の動作や製品の個数等をリセットされるまで延々とカウントするカウンタ。

    通常価格 : 10,314円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

    オムロン

    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
    【特長】
    ・見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
    ・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能。
    ・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
    ・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
    ・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
    ・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能。
    ・VDE0106Prat100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
    ・安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。
    ・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合、EMC規格(EN61326-1)適合。

    通常価格 : 2,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

Loading...

タコメーターに関連する通販・販売特集

  • LED 乾電池

    LED 乾電池に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • 反射テープ

    反射テープ

    反射テープに関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • エンジン

    エンジン

    エンジンに関連するたくさんの商品から選べる!

  • プローブ

    プローブ

    プローブに関連する取扱商品特集。

  • Aケーブル

    Aケーブル

    Aケーブルに関連するオススメ品が見つかる!

  • デジタルメーター

    デジタルメーター

    デジタルメーターに関連する商品をセレクト。

  • プローグ

    プローグ

    プローグに関連する商品をピックアップ!

  • シール用

    シール用

    シール用に関連する商品を要チェック!

  • テープ反射

    テープ反射

    テープ反射に関連する商品を厳選してご紹介。

  • 内径コレット

    内径コレット

    内径コレットに関連する人気商品をチェック!

  • ブローブ

    ブローブ

    ブローブに関連する注目商品がいっぱい。

  • ポゴピン

    ポゴピン

    欲しかったポゴピンに関連する商品がきっと見つかる。