スクリューポンチ通販・販売特集

  • 1.5-4.0㎜ 革ポンチキット(スクリュー式)
  • RELIEF スクリューポンチブレード6個付き

スクリューポンチの特集ページです。
1.5-4.0㎜ 革ポンチキット(スクリュー式)やRELIEF スクリューポンチブレード6個付きなどスクリューポンチに関する商品を探せます。

  • 1.5-4.0㎜ 革ポンチキット(スクリュー式)

    1.5-4.0㎜ 革ポンチキット(スクリュー式)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・<セット内容>…
    ・ハンドル(全長:120mm、グリップ長:85mm)
    ・替刃(6個)…直径1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
    ・用途…レザークラフト、時計バンド、ベルト、皮革、ボール紙等の穴あけに
    ・重量…68g
    ・押し込むと先端が回転します。
    ・JAN:4548745568677

    通常価格 : 1,994円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • RELIEF スクリューポンチブレード6個付き

    RELIEF スクリューポンチブレード6個付き

    ミツトモ

    【特長】
    ・押し込む力で先端が回転し、簡単に穴あけができます。
    ・ブレード6個付きです。
    【用途】
    ・レザークラフト・時計バンド・ベルト・ボール紙などの穴あけに使用できます。
    【商品仕様】
    ・ブリスターパック入り
    ・先端径:1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm
    ・JANコード:4976463054927
    ・トラスココード:853-4660
    ・質量:80g

    通常価格 : 1,532円
    通常出荷日 : 7日目

Loading...

スクリューポンチに関連する通販・販売特集

  • センターポンチ

    センターポンチ

    センターポンチに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • ブリスターパック

    ブリスターパック

    ブリスターパックに関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • 芯出し

    芯出し

    芯出しに関連するたくさんの商品から選べる!

  • 超硬チップ

    超硬チップ

    超硬チップに関連する取扱商品特集。

  • 穴開けポンチ

    穴開けポンチ

    穴開けポンチに関連するオススメ品が見つかる!

  • ポーチ

    ポーチ

    ポーチに関連する商品をセレクト。

  • 木柄

    木柄

    木柄に関連する商品をピックアップ!

  • ポンチ 工具

    ポンチ 工具

    ポンチ 工具に関連する商品を要チェック!

  • ドリフトピン

    ドリフトピン

    ドリフトピンに関連する商品を厳選してご紹介。

  • 皮ポンチ

    皮ポンチ

    皮ポンチに関連する人気商品をチェック!

  • パーツセット

    パーツセット

    パーツセットに関連する注目商品がいっぱい。

  • ビニール パンチ

    ビニール パンチ

    欲しかったビニール パンチに関連する商品がきっと見つかる。