• 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

コンセントタップ通販・販売特集

  • 電源延長コード(3P)
  • ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN
  • ショートタップ・延長コード ほたるコンセント(3個口) クロスタップ
  • コンセントバー・OAタップ
  • 分岐スリム電源延長コード(2P・3個口)
  • ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト)
  • ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック)
  • 国内・海外兼用 2口電源コンセント/4口電源タップ Aタイプ 2USB
  • 電源延長コード
  • AC125V/15Ax 1m 延長コード(白)

コンセントタップの特集ページです。
電源延長コード(3P)やACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WNなどコンセントタップに関する商品を探せます。

Loading...

コンセントタップに関連する通販・販売特集