クロスカッター通販・販売特集

  • マルチクロスカッター 295/V
  • マルチクロスカッター 295/II
  • マルチクロスカッター 295/I
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ2
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

クロスカッターの特集ページです。
マルチクロスカッター 295/Vやマルチクロスカッター 295/IIなどクロスカッターに関する商品を探せます。

  • マルチクロスカッター 295/V

    マルチクロスカッター 295/V

    アズワン

    【特長】
    ・塗膜やコーティング膜の密着テスト(碁盤目試験)用のカッターで、碁盤目状のクロスカットが容易にできます。
    【商品仕様】
    ・型番:295/V
    ・刃間隔(mm):1
    ・刃枚数:11枚(100マス用)
    ・材質:本体/プラスチック、刃/ハイス鋼
    ・重量:120g
    ・EN ISO2409・ASTM D3359・JIS K5600適合品
    ・付属品:ルーペ・ブラシ・収納ケース

    通常価格 : 74,760円
    通常出荷日 : 1日目
  • マルチクロスカッター 295/II

    マルチクロスカッター 295/II

    アズワン

    【特長】
    ・塗膜やコーティング膜の密着テスト(碁盤目試験)用のカッターで、碁盤目状のクロスカットが容易にできます。
    【商品仕様】
    ・型番:295/II
    ・刃間隔(mm):2
    ・刃枚数:6枚(25マス用)
    ・材質:本体/プラスチック、刃/ハイス鋼
    ・重量:120g
    ・EN ISO2409・ASTM D3359・JIS K5600適合品
    ・付属品:ルーペ・ブラシ・収納ケース

    通常価格 : 72,240円
    通常出荷日 : 1日目
  • マルチクロスカッター 295/I

    マルチクロスカッター 295/I

    アズワン

    【特長】
    ・塗膜やコーティング膜の密着テスト(碁盤目試験)用のカッターで、碁盤目状のクロスカットが容易にできます。
    【商品仕様】
    ・型番:295/I
    ・刃間隔(mm):1
    ・刃枚数:6枚(25マス用)
    ・材質:本体/プラスチック、刃/ハイス鋼
    ・重量:120g
    ・EN ISO2409・ASTM D3359・JIS K5600適合品
    ・付属品:ルーペ・ブラシ・収納ケース

    通常価格 : 72,240円
    通常出荷日 : 1日目
  • 超硬カッター クロスカット

    超硬カッター クロスカット

    日本精密機械工作

    【特長】
    金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

    通常価格 : 8,689円
    通常出荷日 : 5日目
  • 超硬カッター クロスカット

    超硬カッター クロスカット

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,896円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):4.5
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ1
    ・JANコード:4571130855984
    ・トラスココード:852-7348
    ・質量:6g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ2

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ2

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):2
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):8
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ2
    ・JANコード:4571130856080
    ・トラスココード:852-7358
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッターセット クロスカット

    ミニモ 超硬カッターセット クロスカット

    ミニター

    【特長】
    ・超硬カッターセットクロスカットです。
    【用途】
    ・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
    【商品仕様】
    ・軸径(mm):2.34
    ・軸径(mm):2.34
    ・使用ケース:TX06
    ・9本入り
    ・JANコード:4580120558590
    ・トラスココード:837-6175
    ・質量:537g
    【セット内容/付属品】
    ・内容(9本入り):BC1331、BC1351、BC1502、BC1512、BC1522、BC1532、BC1542、BC1552、BC1582(各1本)

    通常価格 : 37,899円
    通常出荷日 : お見積り
  • ロングシャフト超硬カッター クロスカット

    ロングシャフト超硬カッター クロスカット

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,463円
    通常出荷日 : お見積り
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):70.0
    ・幅(mm):25
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ12.7
    ・JANコード:4571130856271
    ・トラスココード:852-7380
    ・質量:58g

    通常価格 : 8,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):9.5
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):63.0
    ・幅(mm):19
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ9.5
    ・JANコード:4571130856264
    ・トラスココード:852-7379
    ・質量:32g

    通常価格 : 5,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):4
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):60.0
    ・幅(mm):16
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ4
    ・JANコード:4571130856622
    ・トラスココード:852-7422
    ・質量:15g

    通常価格 : 5,889円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):51.0
    ・幅(mm):16
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856530
    ・トラスココード:852-7413
    ・質量:21g

    通常価格 : 4,765円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):71.0
    ・幅(mm):25
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・角度(°):28
    ・先端径:Φ13
    ・JANコード:4571130856356
    ・トラスココード:852-7389
    ・質量:40g

    通常価格 : 9,889円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):64.0
    ・幅(mm):18
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ8
    ・JANコード:4571130856547
    ・トラスココード:852-7414
    ・質量:19g

    通常価格 : 5,589円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):9.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):64.0
    ・幅(mm):19
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・角度(°):28
    ・先端径:Φ9.7
    ・JANコード:4571130856349
    ・トラスココード:852-7388
    ・質量:24g

    通常価格 : 6,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):50.0
    ・幅(mm):10
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856714
    ・トラスココード:852-7431
    ・質量:19g

    通常価格 : 3,789円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.6

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.6

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):6.5
    ・最高使用回転数(rpm):25000
    ・先端径:Φ1.6
    ・JANコード:4571130856042
    ・トラスココード:852-7354
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):7.9
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):52.0
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ8
    ・JANコード:4571130856820
    ・トラスココード:852-7442
    ・質量:16g

    通常価格 : 4,765円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):51.0
    ・幅(mm):16
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856240
    ・トラスココード:852-7377
    ・質量:22g

    通常価格 : 3,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):4.8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):51.0
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ4.8
    ・JANコード:4571130856806
    ・トラスココード:852-7440
    ・質量:19g

    通常価格 : 3,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.5

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.5

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.5
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):6.5
    ・最高使用回転数(rpm):25000
    ・先端径:Φ1.5
    ・JANコード:4571130856035
    ・トラスココード:852-7353
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.2

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.2

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.2
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):5
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ1.2
    ・JANコード:4571130856004
    ・トラスココード:852-7350
    ・質量:6g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.7

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.7

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):6.5
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ1.7
    ・JANコード:4571130856059
    ・トラスココード:852-7355
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.4

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.4

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.4
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):5
    ・最高使用回転数(rpm):25000
    ・先端径:Φ1.4
    ・JANコード:4571130856028
    ・トラスココード:852-7352
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.5

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.5

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.5
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):67.0
    ・幅(mm):22
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ12.5
    ・JANコード:4571130856745
    ・トラスココード:852-7434
    ・質量:44g

    通常価格 : 6,789円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):70.5
    ・幅(mm):25
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ12.7
    ・JANコード:4571130856561
    ・トラスココード:852-7416
    ・質量:40g

    通常価格 : 8,589円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):50.5
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856813
    ・トラスココード:852-7441
    ・質量:21g

    通常価格 : 3,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ10

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ10

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):10
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):64.0
    ・幅(mm):20
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ10
    ・JANコード:4571130856554
    ・トラスココード:852-7415
    ・質量:26g

    通常価格 : 5,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):62.5
    ・幅(mm):13
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・角度(°):30
    ・先端径:Φ8
    ・JANコード:4571130856332
    ・トラスココード:852-7387
    ・質量:18g

    通常価格 : 5,589円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):4.8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):51.0
    ・幅(mm):16
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ4.8
    ・JANコード:4571130856233
    ・トラスココード:852-7376
    ・質量:20g

    通常価格 : 3,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):70.5
    ・幅(mm):25
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ12.7
    ・JANコード:4571130856172
    ・トラスココード:852-7369
    ・質量:60g

    通常価格 : 8,589円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.1

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.1

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.1
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):4.5
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ1.1
    ・JANコード:4571130855991
    ・トラスココード:852-7349
    ・質量:6g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.8

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.8

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):6.5
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ1.8
    ・JANコード:4571130856066
    ・トラスココード:852-7356
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ0.8

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ0.8

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):0.8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):4.5
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ0.8
    ・JANコード:4571130855960
    ・トラスココード:852-7346
    ・質量:6g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):9.6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):60.0
    ・幅(mm):16
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ9.6
    ・JANコード:4571130856738
    ・トラスココード:852-7433
    ・質量:27g

    通常価格 : 4,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):76.0
    ・幅(mm):32
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・角度(°):14
    ・先端径:Φ13
    ・JANコード:4571130856523
    ・トラスココード:852-7407
    ・質量:50g

    通常価格 : 9,889円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ3

    ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ3

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):3
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.0
    ・全長(mm):90.0
    ・幅(mm):15
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ3
    ・JANコード:4571130857049
    ・トラスココード:852-7464
    ・質量:19g

    通常価格 : 3,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ7.7

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ7.7

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):7.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):55.0
    ・幅(mm):16
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ7.7
    ・JANコード:4571130856646
    ・トラスココード:852-7424
    ・質量:21g

    通常価格 : 6,489円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ3

    ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ3

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):3
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.0
    ・全長(mm):80.0
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ3
    ・JANコード:4571130857056
    ・トラスココード:852-7466
    ・質量:13g

    通常価格 : 3,357円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ0.9

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ0.9

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):0.9
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):4.5
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ0.9
    ・JANコード:4571130855977
    ・トラスココード:852-7347
    ・質量:6g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8.3

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8.3

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):8.3
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):71.0
    ・幅(mm):25
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・角度(°):14
    ・先端径:Φ8.3
    ・JANコード:4571130856509
    ・トラスココード:852-7405
    ・質量:20g

    通常価格 : 5,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):50.0
    ・幅(mm):18
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856639
    ・トラスココード:852-7423
    ・質量:21g

    通常価格 : 4,765円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):9.8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):76.0
    ・幅(mm):30
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・角度(°):14
    ・先端径:Φ9.8
    ・JANコード:4571130856516
    ・トラスココード:852-7406
    ・質量:28g

    通常価格 : 6,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):9.5
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):64.0
    ・幅(mm):19
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ9.5
    ・JANコード:4571130856653
    ・トラスココード:852-7425
    ・質量:27g

    通常価格 : 5,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):64.0
    ・幅(mm):19
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ8
    ・JANコード:4571130856257
    ・トラスココード:852-7378
    ・質量:23g

    通常価格 : 6,489円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):80.0
    ・幅(mm):17
    ・最高使用回転数(rpm):18000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130857070
    ・トラスココード:852-7467
    ・質量:37g

    通常価格 : 7,147円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.9

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.9

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.9
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):8
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ1.9
    ・JANコード:4571130856073
    ・トラスココード:852-7357
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.3

    ミニモ CBカッター クロスカット Φ1.3

    ミニター

    【特長】
    ・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
    ・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
    【用途】
    ・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1.3
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):3.175
    ・全長(mm):38.0
    ・幅(mm):5
    ・最高使用回転数(rpm):25000
    ・先端径:Φ1.3
    ・JANコード:4571130856011
    ・トラスココード:852-7351
    ・質量:7g

    通常価格 : 1,189円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):51.0
    ・幅(mm):17
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・角度(°):14
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856493
    ・トラスココード:852-7404
    ・質量:19g

    通常価格 : 4,765円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):4
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):59.0
    ・幅(mm):16
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ4
    ・JANコード:4571130858350
    ・トラスココード:852-7375
    ・質量:20g

    通常価格 : 5,889円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):9.5
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):53.0
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ9.5
    ・JANコード:4571130856837
    ・トラスココード:852-7443
    ・質量:21g

    通常価格 : 4,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):51.0
    ・幅(mm):21
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・角度(°):15
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856325
    ・トラスココード:852-7386
    ・質量:19g

    通常価格 : 4,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):80.0
    ・幅(mm):17
    ・最高使用回転数(rpm):18000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130857117
    ・トラスココード:852-7471
    ・質量:37g

    通常価格 : 8,988円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):56.0
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ12.7
    ・JANコード:4571130856844
    ・トラスココード:852-7444
    ・質量:32g

    通常価格 : 6,489円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):4
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):60.5
    ・幅(mm):18
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・角度(°):8
    ・先端径:Φ4
    ・JANコード:4571130856486
    ・トラスココード:852-7403
    ・質量:19g

    通常価格 : 5,889円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):6
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):51.5
    ・幅(mm):17
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ6
    ・JANコード:4571130856141
    ・トラスココード:852-7366
    ・質量:23g

    通常価格 : 3,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):8
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):60.0
    ・幅(mm):15
    ・最高使用回転数(rpm):30000
    ・先端径:Φ8
    ・JANコード:4571130856721
    ・トラスココード:852-7432
    ・質量:20g

    通常価格 : 4,289円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):9.5
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):64.0
    ・幅(mm):19
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ9.5
    ・JANコード:4571130856165
    ・トラスココード:852-7368
    ・質量:32g

    通常価格 : 5,989円
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7

    ミニター

    【特長】
    ・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    ・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    【用途】
    ・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・外径(mm):12.7
    ・形状:クロスカット
    ・軸径(mm):6.0
    ・全長(mm):63.5
    ・幅(mm):19
    ・最高使用回転数(rpm):20000
    ・先端径:Φ12.7
    ・JANコード:4571130856660
    ・トラスココード:852-7426
    ・質量:38g

    通常価格 : 8,489円
    通常出荷日 : 11日目

Loading...

クロスカッターに関連する通販・販売特集

  • バリトリ

    バリトリ

    バリトリに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • 研磨機

    研磨機

    研磨機に関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • カットクロス

    カットクロス

    カットクロスに関連するたくさんの商品から選べる!

  • ダイヤモンド砥石

    ダイヤモンド砥石

    ダイヤモンド砥石に関連する取扱商品特集。

  • ダイヤ 砥石

    ダイヤ 砥石

    ダイヤ 砥石に関連するオススメ品が見つかる!

  • リーマー

    リーマー

    リーマーに関連する商品をセレクト。

  • mバー

    mバー

    mバーに関連する商品をピックアップ!

  • 超超ロング

    超超ロング

    超超ロングに関連する商品を要チェック!

  • モーターブラシ

    モーターブラシ

    モーターブラシに関連する商品を厳選してご紹介。

  • ステンレスバー

    ステンレスバー

    ステンレスバーに関連する人気商品をチェック!

  • 2mm ゴム

    2mm ゴム

    2mm ゴムに関連する注目商品がいっぱい。

  • 2mm軸

    2mm軸

    欲しかった2mm軸に関連する商品がきっと見つかる。