アレンキ通販・販売特集

  • ASH ロング六角棒レンチ10mm
  • ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット9本組
  • ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット
  • ボール付ロング六角棒レンチ

アレンキの特集ページです。
ASH ロング六角棒レンチ10mmやASH ロングボールポイント六角棒レンチセット9本組などアレンキに関する商品を探せます。

  • ASH ロング六角棒レンチ10mm

    ASH ロング六角棒レンチ10mm

    旭金属工業

    【特長】
    ・ロングタイプですので、奥まった場所にも使用できます。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):10
    ・硬度:HRC52~56
    ・全長(mm)×首下長(mm):224×40(内寸法)
    ・JANコード:4992676000292
    ・トラスココード:816-4956
    ・質量:178g
    【材質/仕上】
    ・材質:クロムバナジウム鋼
    ・表面処理:カチオン電着塗装

    通常価格 : 575円
    通常出荷日 : 5日目
  • ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット9本組

    ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット9本組

    旭金属工業

    【特長】
    ・六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。
    ・先端のボールポイント加工により最大25°の角度からネジをまわす事が出来るので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
    【商品仕様】
    ・セット内容(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
    ・硬度:HRC54~59
    ・組数(本):9
    ・JANコード:4992676001442
    ・トラスココード:816-4983
    ・質量:835g
    【材質/仕上】
    ・材質:超強力合金鋼
    ・表面処理:ニッケルクロムメッキ
    【セット内容/付属品】
    ・セット内容(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
    ・マグネットホルダー付き

    通常価格 : 9,775円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット

    ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
    【特長】
    ・プロのユーザーは、この幅広いの品揃えの中から、目的に適したツールを選択。
    ・サイズに関係なく、すべての L 型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・この比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた精密ツールが生まれた。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。

    通常価格 : 8,491円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ボール付ロング六角棒レンチ

    ボール付ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ

    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・この比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた精密ツールが生まれた。
    ・六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプあり。
    ・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き / 無しタイプがあるので、欲しいものが必ず見つかる。
    【用途】
    ・機械、金属製品、自動車産業等。
    ・サイズは 0.71〜22 mmまで。

    通常価格 : 1,015円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

Loading...

アレンキに関連する通販・販売特集