アクリルボード通販・販売特集
アクリルボードの特集ページです。
アクリルプレートやアクリル板 透明 (2/3/5mm板厚)などアクリルボードに関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
アクリサンデーEX板
加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)
・「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。
・鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱、寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。
・接着剤による貼り合わせも可能です。
【用途】
・看板 、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など。
もっと読む厚み:2~3mm アクリル板
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
通常価格(税別) :
3,160円~
一部当日出荷可能
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D