(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ

30

Loading...

商品

    • Economy

    エリアセンサ BWシリーズ

    エリアセンサ BWシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    【特長】
    ・7mの長距離検出を実現。
    ・多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
    ・不検知領域を最小化し、検出安定性アップ。
    ・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易。
    ・自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能を内蔵。
    ・シンプルなデザイン、超薄型(W28.6×T22.6×H口)を実現。
    ・IP65保護構造。

    通常価格(税別) : 20,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    温/湿度センサ THDシリーズ

    温/湿度センサ THDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    【特長】
    ・小型、コンパクトデザイン。
    ・高感度の温度/湿度センサを内蔵。
    ・7セグメントLED表示(THD-DD/THD-WD)。
    ・多様な出力方式:DC4-20mA、1-5VDC、RS485(Modbus RTU)。
    ・幅広い温度/湿度測定範囲:-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。
    ・通信速度115200bps。

    通常価格(税別) : 2,453円~
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    コンバータモジュール SCMシリーズ

    コンバータモジュール SCMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    RS485通信ができない機器(PC, PLC, タッチパネルなど)をUSBポートでRS485通信(1:N通信)ができるようにするシリアル通信コンバータモジュール

    【特長】
    ・USB信号をRS485信号に変換して最大1.2kmまで伝送可能
    ・RS485 トランシーバーでUSB通信部とRS485通信部間の電気的絶縁(2500VRMS)設計
    ・サージ保護回路内蔵で安定性及び耐久性向上
    ・USBホストコントローラ部より供給されるバスパワーで駆動するため、外部電源が不要。機器の接続が容易
    ・ノイズ除去用のフェライトコアを内蔵したUSB2.0 ABタイプのケーブルを提供
    ・多様なOS支援(Window 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista, Windows 7)
    ・USB 1.1とUBS 2.0 規格互換で使用が容易

    通常価格(税別) : 8,314円
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

    2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    【特長】
    ・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによる理想的な温度制御を実現。
    ・リレー出力とSSR駆動出力を同時内蔵:SSR駆動出力を用いた位相制御、サイクル制御可能(SSRP機能)。
    ・大型表示部採用による視認性向上。
    ・コンパクト設計による省スペースを実現:従来品比最大38%カット(奥行き基準)。

    通常価格(税別) : 4,890円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
    E40Sシリーズは、狭いスペースでの設置が可能で、軸の慣性モーメントが小さいため、使いやすさを提供致します。
    【特長】
    ・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
    ・狭いスペースでの設置が便利。
    ・軸の慣性モーメントが小さい。
    ・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%。
    ・多様な出力方式。

    通常価格(税別) : 7,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

    ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    外径φ60mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。
    【特長】
    ・外径φ60mm、軸内径φ20mm。
    ・狭いスペースに設置可。
    ・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。
    ・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
    ・多様な出力方式。

    通常価格(税別) : 19,836円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    超薄型ピッキングセンサ。
    【特長】
    ・超薄型(W30xT10xH140mm)。
    ・ロング/ショットモードの切替で定格検出距離をセレクト(ロングモード:0.1~3m、ショットモード:0.05~1m)。
    ・投光周波数のセレクトによる相互干渉防止(Frequency Switching Function)機能。
    ・ライトオン/ダークオン 切替機能を内蔵。
    ・ピッキングインジケータ内蔵(表示LED内蔵)。

    通常価格(税別) : 16,750円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    円柱一般型近接センサ 直流2線式

    円柱一般型近接センサ 直流2線式

    AUTONICS(オートニクス)

    汎用タイプで経済性と取付効率に優れたセンサです。
    また、マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。
    【特長】
    ・専用IC採用で耐ノイズ性能アップ。
    ・電源逆接続保護回路を内蔵。
    ・サージ保護回路を内蔵。
    ・過電流保護回路を内蔵過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PRT08タイプは該当しない)。
    ・赤色表示灯による動作の有無判別。
    ・電源表示灯と動作表示灯を内蔵。
    ・IP67 防水構造(IEC規格)。

    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,629円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    光電マイクロセンサ BS5シリーズ

    光電マイクロセンサ BS5シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    超小型マイクロ光電センサBS5シリーズは、幅広い電源電圧仕様で各種IC, リレー,プログラマブルコントローラなどに接続が容易です。
    投/受光部が保護されており、埃の多い生産現場でも高信頼性を発揮します。
    【特長】
    ・超小型、アンプ内蔵、NPNオープンコレクタ出力。
    ・設置位置によって多様な選択(外形:K, T, L, Y, Vタイプ)。
    ・ライトON/ダークON動作モード切換。
    ・高速応答周波数:2kHz。
    ・幅広い電源電圧:5-24VDC(各種IC, リレー,プログラマブルコントローラなど接続容易)。
    ・埃に強い構造:投光部/受光部保護。
    ・赤色動作表示LEDで動作状態確認が容易。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 940円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ

    小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能、長距離検出型 光電センサ。
    【特長】
    ・コンパクトサイズ:W20×H32×L10.6mm。
    ・IP65の保護構造(IEC規格) [長距離検出タイプのコネクタ型はIP67]。
    ・ライトオン/ダークオンの動作モード選択。
    ・感度調整ボリュームを内蔵。
    ・電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路を採用。
    ・相互干渉防止機能(透過形は除く)。
    ・優れた耐ノイズ特性及びインバータ外乱光の影響を最小化。
    対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_BJ-BDT』)をご参照ください。
    『ATN1_BJ-BDT』
    対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_BJ7M』)をご参照ください。
    『ATN1_BJ7M』

    通常価格(税別) : 2,927円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

    高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    【特長】
    ・アップグレード項目(★):★パラメータ設定の利便性をアップ(DAQMasterの使用時)。★警報出力3(加熱&冷却型OUT2リレー出力モデル)、伝送出力2(伝送出力モデル)追加。
    ・従来品比10倍向上した超高速サンプリングを実現:50msの超高速サンプリング及び±0.3%の表示精度。
    ・大型表示部及び高輝度LED採用による視認性向上。
    ・加熱/冷却同時制御機能及び自動/手動制御機能搭載。
    ・通信機能サポート:RS485(Modbus RTU方式)。
    ・PCにてパラメータ設定可能(USB及びRS485通信):デバイス総合管理プログラム(DAQMaster)を無償提供。
    ・SSR駆動出力と電流出力選択機能。
    ・SSRP機能のSSR駆動出力で、標準/位相/サイクル制御が可能。
    ・ヒータ断線警報(CT入力)機能(TK4SPは除く)。
    ・マルチSV(最大4個)設定機能(デジタル入力端子で選択可能)。
    ・コンパクト設計による省スペースを実現:奥行きを従来品比約38%カット(パネルの奥行き60mm)。
    ・マルチ入力/マルチレンジ。

    通常価格(税別) : 6,857円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    エリアセンサ BWPシリーズ

    エリアセンサ BWPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    プラスチックケースのエリアセンサ。
    【特長】
    ・フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現。
    ・プラスチック(PC/ABS)射出ケースを採用。
    ・投光停止機能、相互干渉防止機能。
    ・ライトオン/ダークオン切替機能を内蔵。
    ・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易。
    ・最大7msの高速応答時間。
    ・多様な製品群「4種類」(光軸ピッチ:20mm、光軸数:8、12、16、20)。

    通常価格(税別) : 21,389円~
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

    マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    配電盤等の電圧、電流監視に最適なDIN96×48mm。
    【特長】
    ・直流電圧、電流の計測に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,949円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

    マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    入力レンジ切換え可能DIN96×48mm。
    【特長】
    ・交流電圧、電流の計測に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,363円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

    • Economy

    円柱一般型近接センサ 直流3線式

    円柱一般型近接センサ 直流3線式

    AUTONICS(オートニクス)

    【特長】
    ・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ。
    ・電源逆接続保護回路を内蔵。
    ・サージ保護回路を内蔵。
    ・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PRT08タイプは該当しない) 。
    ・長寿命と高信頼性。経済性及び容易な作業性。
    ・赤色表示灯による動作の有無判別。
    ・IP67 防水構造。
    ・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用。

    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,629円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

    ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    狭いスペースに設置容易。
    【特長】
    ・軸の慣性モーメントが少ない。
    ・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
    ・多様な出力方式。

    通常価格(税別) : 5,761円~
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

    ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    φ50mm軸型のマルチターン アブソリュートタイプ ロータリエンコーダ。高精密モータ制御及び産業用ロボットなどの制御まで幅広く対応。
    【特長】
    ・側面配線引出型の追加により、多様な設置環境に対応可能。
    ・単回転データ、多回転カウントの個別リセット機能で、機器編成時の原点あわせが容易。
    ・パラレルデータ/SSIデータの制御出力選択、側面/後面配線の選択可能。
    ・単回転10bit(1,024分割)、多回転13bit(8,192回転)の23bit(8,388,608)分解能。
    ・停電補償機能によりバックアップ電源が不要。
    ・ディレクション機能によりCW、CCWの方向設定が可能。
    ・クリア(Clear)、オーバーフローアラーム(OVF)機能。
    ・IP64(防塵、防油)構造。
    ・ラッチ機能(パラレル出力モデルのみ)。
    【用途例】
    ・風力発電の回転および位置制御など。

    通常価格(税別) : 21,000円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

    1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    【特長】
    ・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによる理想的な温度制御を実現。
    ・リレー出力とSSR駆動出力を同時内蔵:SSR駆動出力を用いた位相制御、サイクル制御可能(SSRP機能)。
    ・大型表示部採用による視認性向上。
    ・コンパクト設計による省スペースを実現:従来品比最大38%カット(奥行き基準)。
    ・設定温度(SV)比現在温度(PV)の偏差表示機能を搭載。

    通常価格(税別) : 4,197円~
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

    ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    外径Φ50mm 軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE50Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧 12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
    E50Sシリーズは、各種の工作機械、成形機械など、一般産業用の機械に多く使われ、使用者への効率と利便性を提供致します。
    【特長】
    ・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
    ・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。
    ・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%

    通常価格(税別) : 8,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    小型光電センサ BYDシリーズ

    小型光電センサ BYDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    超小型直接反射形/限定距離反射形光電センサ。
    【特長】
    ・小型で狭いスペースに設置可。
    ・検出物の色の影響を受けない優れた検出能力(限定距離反射形)。
    ・動作表示灯が上面に位置したタイプも品備え(BYD30-DDT-U、BYD50-DDT-U)。
    ・タイマ機能による応答時間調整が容易(オフディレータイム : 0.1~2秒可変)。
    ・過電流保護回路を内蔵。
    ・電源逆接続保護回路を内蔵。

    通常価格(税別) : 2,736円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    角型近接センサ 直流3線式

    角型近接センサ 直流3線式

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。
    【特長】
    ・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式)。
    ・電源逆接続保護回路を内蔵(DC 3線式)。
    ・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)。
    ・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PS12は該当しない)。
    ・赤色表示灯による動作の有無判別。
    ・67防水構造(IEC規格)。

    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,229円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

    ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    外径φ80mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。
    【特長】
    ・外径φ80mm、軸内径φ30mm、φ32mm(オプション)。
    ・モータまたは機械の回転軸に直接取付け可能で、カップリングが不要。
    ・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
    ・多様な出力方式。

    通常価格(税別) : 15,750円~
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

    ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

    AUTONICS(オートニクス)

    幅広い電源電圧に対応します。
    【特長】
    ・幅広い電源電圧範囲:24-240VAC 50/60Hz/24-240VDC兼用、12VDC(オプション)
    ・多様な出力動作を実現(6種の動作モード)
    ・マルチタイムレンジ(16種の時間レンジ)
    ・幅広い制御時間(0.05秒~100時間)
    ・簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定
    ・出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

    • Economy

    ロータリエンコーダ ENCシリーズ

    ロータリエンコーダ ENCシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    車輪型インクリメンタルロータリエンコーダ。
    【特長】
    ・車輪型検出構造で、連続移送する検出体の長さ速度の測定に適合。
    ・検出距離による出力波形が国際度量衡(メートルまたはインチ)単位の倍数で比例。
    ・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。

    通常価格(税別) : 9,279円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

    アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    アナログ無表示型PID制御、ダイアルによる温度設定。
    【特長】
    ・マイコン採用で制御性能をアップ。
    ・新開発セルフチューニングPID制御アルゴリズムを採用:ON/OFF制御、PID制御選択可能(外部スライドスイッチで選択)。
    ・偏差表示ランプ採用で制御状態の確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。
    ・ダイアル設定で出力OFF機能。
    ・センサ断線表示機能。

    通常価格(税別) : 2,453円~
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    U字型光電センサ BUPシリーズ

    U字型光電センサ BUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    プラスチックケースU字型光電センサ。
    【特長】
    ・強化プラスチックケース。
    ・高速応答型。
    ・過電流保護回路を内蔵。
    ・電源逆接続保護回路を内蔵。
    ・コントローラケーブルによるライトオン/ダークオンモードのセレクト。
    ・IP66防水構造(IEC規格):BUP-30、BUP-50。

    通常価格(税別) : 3,302円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

    コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    入力レンジ切換え可能DIN48×24mm。
    【特長】
    ・直流電圧、電流の計測に最適
    ・プリスケール機能付き

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,912円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

    • Economy

    近接センサ CRシリーズ(静電容量型)

    近接センサ CRシリーズ(静電容量型)

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    円柱型静電容量形近接センサ。
    【特長】
    ・鉄、金属、プラスチック、水、石、粉体などの物体検出。
    ・長寿命と高信頼性。
    ・電源逆接続(DC)、サージ保護回路(DC/AC)を内蔵 。
    ・感度調整ボリューム内蔵で、検出距離の調整が容易。
    ・赤色表示灯による動作の有無判別。
    ・レベル及び位置制御に容易。

    通常価格(税別) : 2,309円~
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    小型光電センサ BYシリーズ

    小型光電センサ BYシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    超小型投光/受光同期式光電センサ。
    【特長】
    ・超小型(W12×H16×D30mm )。
    ・投光/受光同期方式で、外乱光による誤動作を最小化。
    ・電源逆接続保護回路を内蔵。
    ・出力短絡、過電流保護回路を内蔵。
    ・1ms以下の高速応答速度。

    通常価格(税別) : 2,736円
    通常出荷日 : 30日目
    • Economy

    多チャンネル モジュール型 温度調節器 TMシリーズ

    多チャンネル モジュール型 温度調節器 TMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0

    多チャンネル(2/4チャンネル)モジュール型温度調節器。
    【特長】
    ・製品1台でマルチチャンネル(4チャンネル/2チャンネル)の入・出力制御が可能。
    ・高速サンプリング制御が可能(4チャンネル:100ms/2チャンネル:50ms)。
    ・モジュールを接続コネクタで拡張することで、モジュール間の通信及び電源配線が不要:最大31台(124チャンネル/62チャンネル)まで拡張可能。
    ・入力チャンネル間の絶縁構造設計(耐電圧1,000VAC)。
    ・加熱/冷却の同時制御機能搭載。
    ・パソコンによるパラメータ設定可能(USB及びRS485通信):デバイス総合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
    ・電源供給/結線なしにSCM-USを使用することでパラメータ設定可能。
    ・コネクタ結線方式によりメンテナンスが容易:センサ入力コネクタ、制御出力コネクタ、電源/通信コネクタ。
    ・マルチ入力/マルチレンジ。
    ・ヒータ断線警報(CT入力)機能。

    通常価格(税別) : 19,143円~
    通常出荷日 : 30日目

Loading...

該当メーカー

メカニカル加工部品 / inCAD Library(インキャドライブラリー)

Loading...

Loading...

全文検索

Loading...

技術情報

Loading...

検索結果の商品を見た人は、こんな商品も見ています