17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

グロメット

グロメットとは、穴加工時に貫通部分取り付けることで、貫通部分のエッジからケーブルを保護する部品です。グロメットを使用せずにケーブルを通すと、振動などで被覆に傷が入る可能性が高まり、最悪の場合ショートにより火災を引き起こす原因となりえます。またグロメットにはゴム製、プラスチック製などの素材があり、穴サイズに対応する規格のグロメットを選定する他に、穴形状に応じてカットしてエッジ部分に沿って取り付けるタイプのものもあります。また規格サイズのグロメットには膜付で通すケーブルに応じて自由に穴をあけられるものもあり、膜付のものを使用した場合、膜無しに比べ防塵性が高まります。
    • 難燃性膜付グロメット C-30-SG

        タキゲン製造

        難燃性膜付グロメット C-30-SG

        不要穴を塞ぐグロメット。【特長】・難燃材(UL94 V-0適合)を使用・豊富な種類の中から用途に応じて選択可能・パネルの穴にワンタッチでセット可能・非移行性ゴム(汚染試験JIS K6267異状なし)・周囲温度70℃まで使用可能【用途】・配分電盤・制御盤・計測機器
        もっと読む
        4.54.5
        通常価格(税別) :
        24
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 難燃性グロメット C-30-BW

          タキゲン製造

          難燃性グロメット C-30-BW

          板金エッジからケーブル保護するグロメット。【特長】・難燃材(UL94 V-0適合)を使用。・豊富な種類の中から用途に応じて選択可能。・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)製。・周囲温度70℃まで使用可能。【用途】・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口に。
          もっと読む
          4.54.5
          通常価格(税別) :
          特別価格
        • 一部SALE 2026.03.31まで
        • 通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
      • 難燃性グロメット C-30-NG

          タキゲン製造

          難燃性グロメット C-30-NG

          板金エッジからケーブル保護。【特長】・難燃材(UL94V-0)を使用。・豊富な種類の中から用途に応じて選択。・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。・材質 : エチレンプロピレンゴム(EPDM)。・硬度 : 50°±5°。・使用周囲温度 : 70℃まで。【用途】・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口。
          もっと読む
          4.64.6
          通常価格(税別) :
          17
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ

            スガツネ工業

            TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ【25~50個入り】

            【特長】・押し込むだけで取り付けられます・ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます
            もっと読む
            0
            通常価格(税別) :
            2,160
            通常出荷日 :
            4日目
          • TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ

              スガツネ工業

              TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ【5~50個入り】

              【特長】・押し込むだけで取り付けられます・劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます
              もっと読む
              0
              通常価格(税別) :
              9,974
              通常出荷日 :
              3日目〜
            • プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB

                タキゲン製造

                プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB

                板金エッジからケーブル保護するブッシュ。【特長】・難燃材(UL94 V-0)を使用。・ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易。【用途】・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口。
                もっと読む
                4.64.6
                通常価格(税別) :
                25
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • プラスチック自在グロメット CP-300-BW

                  タキゲン製造

                  プラスチック自在グロメット CP-300-BW

                  板金エッジからケーブル保護。【特長】・パネル穴によるケーブルの損傷を保護。・スリット付きで様々な穴形状に対応可能。・内側に粘着剤付で確実に取り付けることが可能。・必要な長さでカットして使用するため、無駄が出ない。・材質 : 本体 / ポリエチレン(PE)接着剤 / スチレン系ホットメルト。・最小曲げ半径 : 15mm。・使用温度範囲 : -20〜+50°C。・1巻 : 30m。【用途】・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口。
                  もっと読む
                  通常価格(税別) :
                  3,784
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • グロメット NG型

                    スガツネ工業

                    グロメット NG型【50~100個入り】

                    スガツネ工業社のグロメット。【特長】・色:ブラック・NGシリーズ
                    もっと読む
                    0
                    通常価格(税別) :
                    2,238
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ

                      スガツネ工業

                      TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ【50個入り】

                      【特長】・穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます・機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です
                      もっと読む
                      0
                      通常価格(税別) :
                      6,233
                      通常出荷日 :
                      3日目〜
                    • グロメット KG型

                        スガツネ工業

                        グロメット KG型【100個入り】

                        スガツネ工業社のグロメット。【特長】・色:ブラック・KGシリーズ
                        もっと読む
                        0
                        通常価格(税別) :
                        3,645
                        通常出荷日 :
                        4日目
                      • グロメット BW型

                          スガツネ工業

                          グロメット BW型【50~100個入り】

                          スガツネ工業社のグロメット。【特長】・色:ブラック・BWシリーズ
                          もっと読む
                          0
                          通常価格(税別) :
                          3,271
                          通常出荷日 :
                          4日目
                        • TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 3つ孔タイプ

                            スガツネ工業

                            TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 3つ孔タイプ【1~50個入り】

                            【特長】・押し込むだけで取り付けられます・ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます・取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます
                            もっと読む
                            0
                            通常価格(税別) :
                            4,155
                            通常出荷日 :
                            4日目
                          • TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ

                              スガツネ工業

                              TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ【50個入り】

                              【特長】・押し込むだけで取り付けられます・ゴムの厚みが薄いため、T-14582型(メーカーカタログのP.1435)より軽い力で取り付けできます
                              もっと読む
                              0
                              通常価格(税別) :
                              5,189
                              通常出荷日 :
                              3日目
                            • シャッター付グロメット CP-30-PG

                                タキゲン製造

                                シャッター付グロメット CP-30-PG

                                シャッター付グロメット【特長】・カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます・シャッターにより、配線量に合わせて通線部を調節できます
                                もっと読む
                                0
                                通常価格(税別) :
                                239
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21

                                  スガツネ工業

                                  TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21

                                  【特長】・パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます・これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます・他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます・各パーツを単品またはセットでご購入いただけます
                                  もっと読む
                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  294
                                  通常出荷日 :
                                  3日目〜
                                • TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13

                                    スガツネ工業

                                    TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13

                                    【特長】・パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます・これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます・他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます・各パーツを単品またはセットでご購入いただけます
                                    もっと読む
                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    194
                                    通常出荷日 :
                                    4日目
                                  • LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用

                                      スガツネ工業

                                      LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用

                                      【特長】・金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます・万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です・シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています・食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています【用途】・食品機械、食品包装装置など
                                      もっと読む
                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      340
                                      通常出荷日 :
                                      4日目
                                    • 防振・防音 KKG型グロメット

                                        防振・防音 KKG型グロメット

                                        【商品仕様】・ゴムグロメット膜なしタイプです。【用途】・貫通穴やケーブルの保護・補強に。
                                        もっと読む
                                        通常価格(税別) :
                                        240
                                        通常出荷日 :
                                        2日目
                                      • グロメット SG型

                                          スガツネ工業

                                          グロメット SG型【50~100個入り】

                                          配線パーツ・パッキンのグロメット。【特長】・材料:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・硬度:50°±5°・色:ブラック【用途】・板金の端面保護に最適
                                          もっと読む
                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          6,099
                                          通常出荷日 :
                                          4日目
                                        • 金属粉入り膜付きグロメット C-30-SG-MB

                                            タキゲン製造

                                            金属粉入り膜付きグロメット C-30-SG-MB

                                            【特長】・食品に使われることが少ない青色のため、混入時にも発見しやすいです・金属粉を含有しているため、金属検出器にて検知できます・シリコーンゴム製のため、耐熱・耐薬品性・耐寒性に優れています・食品衛生法適合材を使用【用途】・食品機械
                                            もっと読む
                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            2,366
                                            通常出荷日 :
                                            4日目
                                          • グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                            比較リスト