(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
水生活製作所(早川バルブ)
【特長】
・一次側圧力に影響されること無く、二次側の圧力を一定に保つ事ができます。又、従来のダイヤフラム方式と異なりピストン方式であるため、膜が破れるといった事がなく、耐久性に優れています
・個別の水回り機器類に対し取付け可能。減圧もしくは圧力を一定に保ちたい水回り機器類に使用できます
・G1/2ねじ部を取外すだけで交換可能。工具ひとつでどなたでも交換できる構造です
・超小型で省スペース設計。シンク下の省スペース化に対応しています
・メンテナンスフリー。耐久性能に優れるため、取付け後の管理の手間がありません
・止水栓機構を付加。流量を調整する・水を止めるといった止水栓としても使用可能です
・ストレーナ内蔵
【用途】
・過度な給水圧から水まわり機器類を保護し、シングルレバー混合水栓のセラミックカートリッジや水栓のケレップ等、消耗品の損耗を抑えます
・給水圧の高い地域では、ウォーターハンマーを低減する事ができます
・水の勢いを押さえるため、シンクでの吐水時における水跳ね防止が可能です
・浄水器の1次側へ取付け、高い水圧から浄水器本体(アンダーシンク型浄水器・風呂用浄水器・RO浄水器等)・アルカリイオン整水器本体等を保護します
・水圧を一定に保つため、浄水器等の浄水性能を安定して引き出すことが可能です
・自動散水器等の散水範囲を一定にできます
通常価格(税別) : | 6,125円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
エスコ
【商品仕様】
・材質…青銅
・呼…13×13
・ねじサイズ…雄:G1/2、雌:Rc1/2
・JAN:4548745323139
通常価格(税別) : | 689円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
日邦バルブ
【特長】
・新開発セラミック弁を採用しました
・立ち上がり管は内面ポリ粉体ライニング鋼管です
・青銅部分は鉛フリーです
・高度なアルマイト処理・塗装を施した堅牢なアルミ角柱です
・通水・水抜きマークはわかりやすい絵文字(ピクトグラム)で表示しました
・厳寒期・手の張り付きを防ぎます
通常価格(税別) : | 15,667円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
エスコ
【商品仕様】
・呼…20
・ねじ径…G3/4
・対辺…29mm
・配管口の止水キャップ
・材質…黄銅(クロムメッキ)
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340339620
通常価格(税別) : | 363円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・電源コードの長さ…1.8m
・ヒーター幅…14mm
・水道管の温度が約3℃になると通電し、約10℃になると停止します。
・電源…AC100V
・消費電力…13W
・電源コード付ヒーター(長さ:1m)、保温テープ(長さ:2m)
・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
・JAN:4518340547605
通常価格(税別) : | 2,502円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
エスコ
【商品仕様】
・セット内容…水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1ヶ
・適応サイズ(呼び)…13
・JAN:4548745019711
通常価格(税別) : | 382円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・材質…青銅
・呼…20×20
・ねじサイズ…雄:G3/4、雌:Rc3/4
・JAN:4548745323146
通常価格(税別) : | 958円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・仕様…一般地・寒冷地共用
・ねじ径…PJ1/2""
・タケノコ径…直径15.5mm
・呼び径…13
・設置サイズ(奥行×高さ)…84X96.5mm
・取付ねじ…PJ1/2
・材質…青銅
・重量…550g
・固定コマ仕様
・水抜きを行う場合は自動継手を外してください。
・JAN:4548745143843
通常価格(税別) : | 6,789円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
水生活製作所(早川バルブ)
【特長】
・G1/2のねじに、内径6mm×外径10mm及び内径8mm×外径12mmの浄水器用ホースを接続するためのニップルです
通常出荷日 : | お見積り |
---|
通常価格(税別) : | 140円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
エスコ
【商品仕様】
・材質…青銅、EPDM
・呼…13×13
・ねじサイズ…雄:R1/2、雌:G1/2
・JAN:4548745323153
通常価格(税別) : | 447円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・呼び…13
・ねじ径…G1/2
・対辺…23mm
・口径…13.5mm
・使用温度…60℃
・材質…青銅
・重量…22g
・固定コマ仕様パッキン付き
・ツバなし給水管を固定し、抜けを防止します。
・JAN:4548745953206
通常価格(税別) : | 549円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
水生活製作所(早川バルブ)
【特長】
・メタルコックを丸型蛇口に取付けるアダプターです
・パイプ先端寸法が外径16mm以上、外径20mm未満のパイプに取付け可能です
・パイプ先端の外径が20mm以上又は、高さが15mm以下のものには、取付けできません
通常価格(税別) : | 733円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
15.5/21.5mm 16mm自在パイプ取付用パッキンセット
エスコ
【商品仕様】
・材質…NBR、POM
・厚み…5mm
・適応外径…16mm
・内径×外径…15.5×21.5mm
・注意…Uパッキンは溝の方を本体に向け差し込んでください。
・JAN:4548745019681
通常価格(税別) : | 112円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・呼…13
・ねじ径…G1/2
・対辺…23mm
・配管口の止水キャップ
・材質…黄銅(クロムメッキ)
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340339606
通常価格(税別) : | 261円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
水生活製作所(早川バルブ)
水周り・水道関連で非常に数多くの商品を取り揃えている水生活製作所製の水栓パーツ 逆止弁3/8セット・AS。
・材質:黄銅
・長さ:38mm
通常出荷日 : | お見積り |
---|
日邦バルブ
【特長】
・現代住宅の屋外環境にマッチした、シンプルで少しおしゃれな水栓柱です。
・外装は堅牢で、高度な防錆処理(アルマイト)を施したシルバーミスト色のアルミ角柱です。
・上部キャップも強度と耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を採用して、美しさと品質を永く保ちます。角柱内部は硬質発泡ウレタン断熱材を充填し、高い保温性を持たせております。
・また、軽量で取扱が容易です。
・立ち上り管は、JWWAK116水道用塩化ビニルライニング鋼管Bに管端防食コアを使用して、鉛フリー青銅製(CAC911)の給水栓エルボに接続しております。
・そのため、腐食による赤水の心配がありません。
通常価格(税別) : | 7,381円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
通常価格(税別) : | 2,800円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼び…13
・ねじ径…R1/2""
・給水管長さ…200mm
・固定コマ仕様
・JAN:4548745952124
通常価格(税別) : | 3,135円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・材質…POM
・サイズ…31×54(H)mm
・二槽式洗濯機用ホースを全自動洗濯機用ニップルに接続するアダプター
・ホースバンド付き
・JAN:4548745944112
通常価格(税別) : | 996円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・材質…SUS304(ツバ:ポリプロピレン)
・サイズ…直径123.8(直径144)×47(H)mm
・サイズの()は上部
・入数は1個入りになります。
・JAN:4518340337138
通常価格(税別) : | 1,414円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
エスコ
【商品仕様】
・呼…13
・全長…300mm
・ねじ径…PJ1/2
・材質…本体:青銅、アーム:黄銅、玉:ポリエチレン
・最高使用温度…50℃
・使用圧力…0.1MPa/0.75MPa
・JAN:4548745075380
通常価格(税別) : | 1,926円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 1,479円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
サヌキ
【高級感のあるステンレスヘアライン仕上げ】
■製品特徴
・コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。
・硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
・ユニット式水栓柱のために内部配管は不要です。
通常価格(税別) : | 480円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
エスコ
【商品仕様】
・電源コードの長さ…1.8m
・ヒーター幅…14mm
・水道管の温度が約3℃になると通電し、約10℃になると停止します。
・電源…AC100V
・消費電力…25W
・電源コード付ヒーター(長さ:2m)、保温テープ(長さ:4m)
・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
・JAN:4518340547612
通常価格(税別) : | 2,837円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
水生活製作所(早川バルブ)
【特長】
・シャワー付シングルレバー混合栓等、据置型浄水器の接続に切替コックが取付けできない場合や、食栓機などへの分岐栓で、湯水別々に2方向への分岐が可能です
通常出荷日 : | お見積り |
---|
エスコ
【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼…20×13
・雄…R3/4
・雌…G1/2
・ノンアスベストパッキン付
・JAN:4518340547384
通常価格(税別) : | 968円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、少量出水、約4.5℃で閉弁します
・材質…黄銅、エチレンプロピレンゴム
・使用圧力…0.04/0.75MPa
・使用温度…‐15/80℃
・使用流体…上水道水
・JAN:4518340861824
通常価格(税別) : | 5,627円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
水生活製作所(早川バルブ)
【特長】
・減圧流量調整弁(特許)内蔵で節水効果40~50%!!PATNo.3059989
・手間いらずの簡単取付け!!水道料金の節約や、水資源の保護に役立ちます
通常価格(税別) : | 1,365円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
水生活製作所(早川バルブ)
水周り・水道関連で非常に数多くの商品を取り揃えている水生活製作所製の水栓パーツ 浄水器専用水栓パイプセット JF-PE。
通常出荷日 : | お見積り |
---|
エスコ
【商品仕様】
・材質…青銅
・呼…13
・ねじサイズ…A:W28山16B:RP1/2""C:RC1/2""
・タボ(まわり止め)なし
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
・JAN:4548745942484
通常価格(税別) : | 2,400円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 196円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
3.2mm用 カップリング(ステンレス製/10個)【10個入り】
エスコ
【商品仕様】
・電解研磨仕上
・材質…SUS304
・使用ボールチェーン径…3.2mm
・入数は10個入りです。
・JAN:4518340059566
通常価格(税別) : | 189円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
エスコ
【商品仕様】
・ねじ径…M24×1.0
・材質…黄銅、ポリアセタール
・水ハネ防止と節水効果に優れています。
・JAN:4548745337082
通常価格(税別) : | 670円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・サイズ…直径132(直径91)×45(H)mm
・材質…SUS304
・適合排水口径…91/110mm
・JAN:4518340337176
通常価格(税別) : | 996円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
通常出荷日 : | お見積り |
---|
通常出荷日 : | お見積り |
---|
通常価格(税別) : | 2,028円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
【商品仕様】
・電源コードの長さ…1.8m
・ヒーター幅…14mm
・水道管の温度が約3℃になると通電し、約10℃になると停止します。
・電源…AC100V
・消費電力…75W
・電源コード付ヒーター(長さ:6m)、保温テープ(長さ:4m+2m)
・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
・JAN:4518340547643
通常価格(税別) : | 4,325円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 3,014円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
水生活製作所(早川バルブ)
【特長】
・減圧流量調整弁(特許)内蔵で節水効果40~50%!!PAT No.3059989。
・手間いらずの簡単取付け!!水道料金の節約や、水資源の保護に役立ちます。
通常価格(税別) : | 1,108円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
メーカー | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | 日邦バルブ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | 日邦バルブ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | サヌキ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | エスコ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | 水生活製作所(早川バルブ) | 水生活製作所(早川バルブ) | エスコ | エスコ | エスコ | 水生活製作所(早川バルブ) | 水生活製作所(早川バルブ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 6,125円 数量別スライド値引 | 689円 | 15,667円~ | 363円 | 2,502円 | 382円 | 958円 | 6,789円 | - | 140円 | - | 447円 | 549円 | 733円 数量別スライド値引 | 112円 | 261円 | - | 7,381円~ | 2,800円 | 3,135円 | 996円 | 1,414円 | 1,926円 | 1,479円 | 480円~ | 2,837円 | - | 968円 | 5,627円 | 1,365円 数量別スライド値引 | - | 2,400円 | 196円 | 189円 | - | 670円 | 996円 | - | - | - | 2,028円 | 4,325円 | 3,014円 | 1,108円 数量別スライド値引 | - |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 5日目 | 1日目 | お見積り | 1日目 | 1日目 | 1日目 | お見積り | 1日目 | お見積り | 1日目 | 2日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | お見積り | 5日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | お見積り | 1日目 | 1日目 | 4日目 | お見積り | お見積り | 1日目 | お見積り |
在庫品1日目
当日出荷可能 | お見積り | 1日目 | 1日目 | 1日目 | お見積り | 1日目 | 1日目 | お見積り | お見積り | お見積り | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | お見積り |
種類 | 減圧弁 | - | 水栓柱 | - | - | - | - | - | 浄水器 | - | 水栓パイプ部品 | - | - | 浄水器 | - | - | 逆止弁 | 水栓柱 | - | - | - | - | - | - | 水栓柱 | - | 分岐用品 | - | - | 送配管アダプター | 水栓パイプ | - | - | - | 浄水器 | - | - | 浄水器 | 浄水器 | 分岐用品 | - | - | - | 送配管アダプター | ハンドル |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針