(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
タキゲン製造
【特長】
・つまみを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
・インジケータ付で施解錠がひと目でわかります。
・クリップで簡単に取付けられます(ナット止めもできます。CP-315ナット)。
・右開き用・左開き用。
【用途】
・小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
通常価格(税別) : | 693円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
タキゲン製造
つまみなどを回すことによって施錠するカムロック。
【特長】
・用途に合わせ密閉タイプ・つまみタイプ・コインタイプ・鍵付きタイプの4種類から選択可能。
・インジケータ付で施解錠が一目瞭然。
・クリップで簡単に取り付け可能。
・レバーを倒すことにより施錠・解錠を保持する耐振動タイプ
・折りたためる大きなレバーで操作も簡単。
・突起が少なくあらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン。
【用途】
・小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック、通信機器・測定機器、情報通信機器の小型制御盤。
通常価格(税別) : | 305円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
タキゲン製造
パネル側にかしめておくファスナ。
【特長】
・パネル側にかしめて取り付けることができ、ねじの紛失の心配がない。
・ばねが内蔵されており、外観がスッキリ。
・筐体と扉をしっかりと固定することが可能。
・ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉可能。
【用途】
・サーバーラック・エンクロージャーの側。
通常価格(税別) : | 126円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 441円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・プルターン機構のため施錠状態が保持され振動などによる自然開扉を防止します。
・ディテント効果でカチッと施錠を確認(A-56-A)。
・埋込みタイプで盤面はスッキリ(A-56-B)です。
【用途】
・ガスチャンバードア
通常価格(税別) : | 1,313円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・サムターンの形状を回転させやすい楕円に変更しました。
・サムターンを回転させるとラッチが作動し扉が開き、扉を閉める場合は押すだけでワンタッチで閉まります。
・サムターンは90°角度が変更できます。
・ラッチを引込めた状態で一時停止します(C-580N-S)。
【用途】
・計測機器の小扉。
通常価格(税別) : | 614円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 462円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・小扉用に開発された軽量型ハンドル。
・スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ。
・樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
・取付けはプッシュインタイプで簡単です。
【用途】
・各種小扉・制御盤・点検口
通常価格(税別) : | 174円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
【用途】
・通信機器・制御機器
通常価格(税別) : | 1,313円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持)。
・あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。
【用途】
・各種筺体の扉や蓋。
通常価格(税別) : | 2,100円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 347円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
・樹脂製で軽量です。
【用途】
・通信機器・測定機器。
通常価格(税別) : | 483円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
タキゲン製造
【特長】
・つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。
・施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
・つまみに長穴を明けた為、ネームプレートを吊るすことができます。
・スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
・難燃材(UL 94V-0)を使用。
【用途】
・配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器。
通常価格(税別) : | 473円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
通常価格(税別) : | 1,540円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 525円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消します。
・アルミニウム製で軽量です。
・引張りやすいつまみ形状。
【用途】
・配分電盤の軽量扉。
通常価格(税別) : | 1,523円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。
・オールステンレス製で耐食性に優れています。
・防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6)です。
・六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
【用途】
・半導体関連製造装置・薬品庫。
通常価格(税別) : | 2,573円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです
・右に2回、左に1回で解錠します
・番号違いは120通りです
・ナイロン製で、ソフトな手ざわりです
・右開き用
【用途】
・集合郵便受け・ロッカー・キャビネット
通常価格(税別) : | 3,087円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
タキゲン製造
【特長】
・つまみを押すことにより、ポップアップします。
・もう一度押すと、フラットに収納。
・小型の扉に最適です。
【用途】
・マイクボックス・小型機器の扉
通常価格(税別) : | 1,628円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-57-1-TAK60)。
・左右兼用型。
【用途】
・配分電盤・制御盤。
通常価格(税別) : | 2,310円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 2,210円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 997円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
タキゲン製造
【特長】
・ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ。
・平面状態の時、止め金は回りません。
【用途】
・キャビネット・ダストボックス。
通常価格(税別) : | 2,783円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
通常価格(税別) : | 2,975円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
イマオコーポレーション
スパイラルラッチノブ用のガイドとナットです。板厚が5mm以下の時にご利用ください。
【特長】
・扉の板厚が5㎜以下の時にご使用ください
通常価格(税別) : | 638円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 6,510円 |
---|---|
通常出荷日 : | 17日目 |
タキゲン製造
【特長】
・ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ。
・平面状態の時は止め金は回りません。
【用途】
・鉄道車両・配分電盤・制御盤。
通常価格(税別) : | 2,625円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
通常価格(税別) : | 4,253円 |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目~ |
通常価格(税別) : | 1,260円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
通常価格(税別) : | 1,208円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
タキゲン製造
円を基調にしたソフトなデザイン。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計。
・南京錠が取付可能です。
・軽量で取付けが簡単です。
【用途】
・船舶・車両・鉄道車両。
通常価格(税別) : | 1,995円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | イマオコーポレーション | 和気産業 | タキゲン製造 | イマオコーポレーション | イマオコーポレーション | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 | タキゲン製造 |
シリーズ名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
通常価格 (税別) | 693円~ | 305円~ | 126円~ | 441円~ | 1,313円~ | 614円~ | 462円 | 174円~ | 1,313円 | 2,100円~ | 347円 | 483円 | 473円~ | 1,540円 | 525円 | 1,523円 | 2,573円~ | 3,087円 | 525円 | 1,628円 | 2,310円 | 2,210円~ | 997円~ | 2,783円 | 2,975円 | 638円~ | 6,510円 | 2,625円 | 1,208円 | 84円 | 4,253円 | 1,260円 | 1,208円 | 1,995円 |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 | 5日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 5日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 2日目 | お見積り |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 17日目 | お見積り |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 11日目~ | 5日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針