(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
CKD
衝撃力を独自の機構で吸収。設備・装置の長寿命化と、生産効率を高める調整タイプのショックアブソーバ。
【特長】
・NCKに比べ、高速で移動や、自由落下するワークの停止に最適な衝撃緩衝装置。
・可動物体を安全に停止させる。製造サイクルが増大する。
・機械の故障を防ぎ、機械設備の寿命をのばす。機械設備の環境を高め騒音を防止する。
【用途】
・特殊割出しテーブル、ロボット、スイッチング(方向切換)、ロールオーバ、プレス供給、中子モールド。
通常価格(税別) : | 2,499円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
HANSUNG(ハンサン)
設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!
衝撃速度に合わせて衝撃吸収範囲を調整できます。
【特長】
・最大吸収エネルギーは13~20Jまで対応、小規模の設備や装置の振動緩和におすすめです。
・ピストン復帰力は最小4~14Nで選択可能。
・コストパフォーマンスに優れた低コストタイプ。
・ばねの復帰が早く、効率良い衝撃吸収が可能。
・高耐久、長寿命でコストメリット大!!
【用途】
・振動が大きい装置や設備の衝撃吸収。
通常価格(税別) : | 4,863円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 2,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ
SMC
調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能
【用途】
・ロボット:1軸制御のロボット、ローダー、アンローダー、部品取出し機、自動挿入装置
・梱包装置:シャトル、割出しステーション、パレット処理機、袋詰め機、ターンテーブル、コンベア
・織機:ビッカ棒、キャリッジ・ストップ
・工作機械:ドリル送り、溶接機、プレス送り、金型ストップ、割出しテーブル
通常価格(税別) : | 3,654円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
調整式リニアオリフィス ショックアブソーバ KSHPシリーズ
コガネイ
NSF認定H1オイル(シリコンフリー)を使用した調整式リニアオリフィス。
【特長】
・リニアオリフィスタイプで初めての調整式採用
・衝突速度や負荷に合わせた適切な微調整可能
・最大作動回数300万回以上。食品機械仕様H1グレード標準対応
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
当日出荷可能
エニダイン
オリフィス調整型の小型ショックアブソーバ(M10~M12)。
【特長】
・小~中荷重までの衝突物に対応
・ジャムナット2個が標準装備
・環境に配慮した生分解オイルを使用(一部除く)
・高強度アルミニウム合金ボディ採用し従来よりも30%以上軽量化
・ECO LROEMシリーズは0.08m/sの低速にも対応
・入力条件が変わっても、エネルギー容量と速度範囲、推進力範囲内であれば理想の衝撃吸収が得られる
【用途】
・衝突速度、設計条件がはっきりしない場合に最適。各種搬送ラインに使用し搬送速度の減速、機器保護に
通常価格(税別) : | 4,489円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
エニダイン
オリフィス調整型の大型ショックアブソーバ(M42~M115)。
【特長】
・中荷重以上の衝突物に対応
・LROEMXTシリーズは0.08m/sの低速にも対応
・クレビスマウントタイプも選べる。豊富なオプションパーツ
・入力条件が変わっても、エネルギー容量と速度範囲、推進力範囲内であれば理想の衝撃吸収が得られる
【用途】
・衝突速度、設計条件がはっきりしない場合に
・各種搬送ラインに使用し搬送速度の減速、機器保護に
通常価格(税別) : | 27,899円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
SMC
スムーズな稼働や垂直、水平、回転荷重の運動制御にパワーを発揮するダンパー。
【特長】
・ダンパーは、伸長・圧縮・両用の緩衝作用によって、推進力の緩衝と正確な送り速度が得られるように設計開発されたものです
・スムーズな稼働や垂直、水平、回転荷重の運動制御にパワーを発揮します
・RB-ADAシリーズはウレタン製のロッドワイパーとシール、ならびにクロムめっきをほどこしたピストンロッドと重荷重用の軸受を用いているため、耐久性に優れています
通常価格(税別) : | 13,344円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
不二ラテックス
【特長】
・同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化しより最適化を実現
・吸収特性を可変でき、衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択が可能
・調可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる
・FWMシリーズは前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に
・高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等に
通常価格(税別) : | 5,289円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
不二ラテックス
【特長】
・同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化し、より最適化を実現
・調整式で可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる
・吸収特性を可変でき、さらに衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択が可能
・FWMシリーズは前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ
【用途】
・精密機器、自動車電装部品、電子機器等の軽荷重の搬送や組立の衝撃吸収に
・高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める
通常価格(税別) : | 2,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
CKD
1m/sの低速タイプ、2m/sの中速タイプ、3m/sの高速タイプの3段階で32種類と品揃えが豊富なショックアブソーバ。
【特長】
・低速:単孔オリフィス、中速:多孔変則オリフィス、高速:多孔オリフィスと突入速度に合った吸収機能を装備。
・外パイプはねじ加工されているため、表面積が大きく放熱効果を高めている。
・特殊油の採用により、-5~+70℃と広い温度範囲で使用可能。
・使用時にアジャストが狂わないようロックねじを採用。(一部小型機種を除く)
・低速用M10~M27、中・高速用M10~M42の外径ねじにナット付で取付簡単。
・アジャスタにより、衝突条件に合わせた衝撃吸収の調整が容易。
【用途】
・衝突条件・特性にマッチした最適な衝撃吸収が可能。
通常価格(税別) : | 4,324円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
コガネイ
シングルオリフィスタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・低速での衝突に最適
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
通常価格(税別) : | 6,400円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
コガネイ
マルチオリフィスタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・自己補正式のショックアブソーバ。高速での衝突に最適
・ショックと騒音を有効に吸収し、タクトタイムの短縮、破損防止に加え、加工精度も向上
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
通常価格(税別) : | 8,310円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 3,389円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
不二ラテックス
【特長】
・同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化し、より最適化を実現
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られます
・吸収特性を可変でき、さらに衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択が可能で吸収特性のより最適化を図った
・FWMシリーズは前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ
【用途】
・精密機器、自動車部品、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適な製品
・高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が可能
通常価格(税別) : | 6,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
マグナム MA33~64 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)
エースコントロールス
最新シール技術と高張力鋼ピストンロッド、高防錆処理を採用した堅牢なショックアブソーバ。
【特長】
・非常用として、1,000回以内使用で2倍、1回限定であれば3倍のエネルギー吸収が可能。
・最新のシール技術と硬化ピストンリング、インナーチューブ及びアウターチューブにより製品寿命を著しく増加させたことにその特徴があります。
・さらにこの堅牢なモデルは、本体前部及び後部に調整部を有するという特徴と共に、本体外ネジによる取付けは非常に容易になっております。
・エース従来品はもちろん他社モデルに対しても互換性があります。
・自力補正型シリーズと同様に、この調整型シリーズもエネルギー容量と重量効果値の容量レンジが、大幅に向上いたしました。
通常価格(税別) : | 18,460円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
不二ラテックス
【特長】
・調整式で可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる
・吸収特性を可変でき、衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択が可能
・FWMシリーズは前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ
・エアーシリンダー駆動の衝撃吸収には最適
【用途】
・精密機器、自動車電装部品、電子機器等の軽荷重の搬送や組立の衝撃吸収に
・利用することで、高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める
通常価格(税別) : | 3,289円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
エースコントロールス
過酷な環境でも使用できるように設計されています。この堅牢なショックアブソーバの大きなエネルギー吸収容量は高重量負荷を損傷することなく緩衝します。
【特長】
・エース大型1-1/2ボアシリーズ・ショックアブソーバは苛酷な環境でも使用出来るように設計されております。
・この堅牢な調整式ショックアブソーバは、広範囲な重量効果値容量により卓越した減速を実現します。
・大きなエネルギー吸収容量は高推進力の掛かる高重量負荷を損傷なしに緩衝することが出来ます。
・アプリケーション:自動車生産ライン、製造装置、大型ロボット重量物コンベア、鋳造及び鉄鋼工業用装置に最適です。
通常価格(税別) : | 80,940円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 45日目 |
調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)
SMC
【特長】
・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能
・吸収エネルギーが従来の約1.6倍
・調整式
・RB-LROEM(XT):低速タイプ/RB-OEM(XT):標準タイプ
・キャップ付型式:なし、キャップ付き
・付属部品:なし、ロックカラー付き、ストップカラー付き、長方形フランジ付き、正方形フランジ付き
【用途】
・ロボット:1軸制御のロボット、ローダー、アンローダー、部品取出し機、自動挿入装置
・梱包装置:シャトル、割出しステーション、パレット処理機、袋詰め機、ターンテーブル、コンベア
・織機:ビッカ棒、キャリッジ・ストップ
・工作機械:ドリル送り、溶接機、プレス送り、金型ストップ、割出しテーブル
通常価格(税別) : | 22,099円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 14日目~ |
通常価格(税別) : | 7,789円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
不二ラテックス
同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化し、より最適化を実現した調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・オリフィス方式により吸収特性が3つのパターンに分かれます。
・衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択可能。
・FA-2016E2シリーズは前半が柔らかく、後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ。
・装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・エアーシリンダー駆動の衝撃吸収に最適。
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。
通常価格(税別) : | 5,389円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
小型ソフトアブソーバー FWM-Lシリーズ(耐クーラント仕様)
不二ラテックス
調整式耐クーラント仕様のショックアブソーバ。
【特長】
・切削油やオイル飛沫が掛かる場所でも使用が可能で、標準品と比較し耐久性向上が期待できる。
・不水溶性切削油(JISN1種)が発散する雰囲気中で標準タイプより耐久性が向上。
・取り付けネジサイズはM10~M27までの7シリーズを設定。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・工作機械、自動車部品加工、熱処理工程等の切削や加工時のハンドリング部での衝撃吸収に最適。
・各機種調整式で2段モーションの特性なのでエアーシリンダー駆動の終端部での使用を推奨。
通常価格(税別) : | 4,589円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 12,899円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
油圧ショックアブソーバ 調整形・リリーフ式シリーズ KBM20-50-※
KYB(カヤバ工業)
衝突により発生する油圧が設定圧を超えた時リリーフ機能が働き抗力を一定以下に保ちます。設定圧を調整できます。
【特長】
・カヤバ独自の多孔式オリフィス構造(KBM、KBMA、KBMD、KBAシリーズ)およびテーパ溝オリフィス構造(KBMTシリーズ)なので、理想的なエネルギ吸収ができ、滑らかに停止させます
・射出成形取出しロボットなどの高速衝突にも、確実にそしてやさしく停止させます
・低速シリーズを使えば、滑らかな停止ができます
・オイルロック機能を採用しているので、ボトミング(底づき)がなく、KYBミニバッファがそのままストッパとして使えます。もう、停止用ストッパは必要ありません
・性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます
・カヤバ独自の多孔オリフィスタイプですので、仕様範囲内なら調整なしで使えます
・高速時の衝突音も消音キャップで静かに停止できます
・取付けは360度自由です
・吸収エネルギ390J(40kgf・m)までの豊富な品揃えがあります
・リリーフバルブを利用した調整式タイプです
通常価格(税別) : | 23,331円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
コガネイ
センサスイッチ付マルチオリフィスタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・衝撃吸収の完了と位置検出を同時に行なうことが可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
通常価格(税別) : | 10,899円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
エースコントロールス
コンパクトな本体で調整により幅広い衝突条件への対応が可能なショックアブソーバ。
【特長】
・エースMAシリーズ小型ショックアブソーバは、コンパクトな本体で真のリニア減速を実現いたします。
・そして幅広い衝突条件への対応可能な調整が出来ます。
・モデルでは40mmストロークにより、低い反カでスムーズな減速緩衝が実現されます。
・MA150Mでは、MC150M~600Mシリーズで使用されているローリングシールが組み込まれており、その非常に優れた技術力が調整モデルに生かされております。
【用途】
・自力補正型アブソーバよりもワイドに調整可能なショックアブソーバを使用したい場合に最適。
・マテハン設備、中型ロボット、抜き取りシステム、工作機械、梱包装置など。
通常価格(税別) : | 7,373円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
TAIYO(太陽鉄工)
小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・外径M14と小形にできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・耐久性の優れたショックアブソーバです。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・外径にねじ切りを施してあります。
通常価格(税別) : | 5,489円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
不二ラテックス
調整式小型油圧ショックアブソーバ。
【特長】
・調整式ショックアブソーバで可変範囲が大きく吸収特性の最適化を図っている。
・低速から中速域の衝突速度に適したショックアブソーバで利用効果の高い製品。
【用途】
・精密機器、自動車電装部品、電子機器等の軽荷重の搬送や組立の衝撃吸収に最適な製品。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
通常価格(税別) : | 4,789円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
不二ラテックス
理想的な機構を盛り込んだ調整式ショックアブソーバです。
【特長】
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
・高速(3m/s)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
・ピストンロッドに当たった時の衝撃が低減できます。
【用途】
・各種自動機、特に取り出し装置等で高速稼働にて滑らかに停止させる用途に最適です。
通常価格(税別) : | 3,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
TAIYO(太陽鉄工)
小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・エネルギ調整式で、調整が前後どちらからでも行えます(FB形、CB形、スイッチ付除く)。
・外径にねじ切りを施してあり、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・衝撃吸収は非常にソフトです。
・衝突時の騒音を防止するキャップ付・ストロークエンドで信号のとれるスイッチ付等、機種も豊富に備わっています。
通常価格(税別) : | 13,679円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
通常価格(税別) : | 16,743円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
不二ラテックス
調整式ダストシール仕様のショックアブソーバ。
【特長】
・ダストシール仕様なので粉塵環境でも使用可能。
・取り付けネジサイズはM12~M36までの8シリーズを設定。
・各機種調整式で低速・高速仕様がある。
・前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・エアーシリンダー駆動の衝撃吸収に最適。
・製鉄、木工、自動車部品加工、各種自動機等で粉塵環境の搬送や組立の衝撃吸収に最適。
通常価格(税別) : | 3,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目~ |
A2~A3シリーズ 重工業用大型ショックアブソーバ(調整型)
エースコントロールス
【特長】
・コンパクトな本体、内蔵アキュームレーターと本体の前後のネジ部の取り付けブラケットによる容易な取り付け仕様です。
【用途】
・鋳造・製鉄・造船・木工及び他重工業アプリケーション。
通常価格(税別) : | 145,550円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 45日目~ |
小型ソフトアブソーバー FWM-Eシリーズ(耐水溶性クーラント仕様)
不二ラテックス
調整式耐クーラント仕様のショックアブソーバ。
【特長】
・水溶性切削油(JIS A1種)が発散する雰囲気中で標準タイプより耐久性が向上。
・取り付けネジサイズはM14~M20までの3シリーズ。
・各機種調整式で低速・高速仕様がある。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・工作機械、自動車部品加工、熱処理工程等の切削や加工時のハンドリング部での衝撃吸収に最適。
通常価格(税別) : | 6,419円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
HANSUNG(ハンサン)
設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!
衝撃速度に合わせて衝撃吸収範囲を調整できます。
【特長】
・最大吸収エネルギーは170~350Jまで対応、小~中規模の設備や装置の振動緩和におすすめです
・衝撃吸収レベルは強力、標準、軽量から選択可能
・ピストン復帰力は最小25~75Nで選択可能
・コストパフォーマンスに優れた低コストタイプ
・ばねの復帰が早く、効率良い衝撃吸収が可能
・高耐久、長寿命でコストメリット大!!
【用途】
振動が大きい装置や設備の衝撃吸収
通常価格(税別) : | 13,306円~ |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
TAIYO(太陽鉄工)
小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・エネルギ調整式で、調整が前後どちらからでも行えます(FB形、CB形、スイッチ付除く)。
・外径にねじ切りを施してあり、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・衝撃吸収は非常にソフトです。
・衝突時の騒音を防止するキャップ付・ストロークエンドで信号のとれるスイッチ付等、機種も豊富に備わっています。
通常価格(税別) : | 11,339円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
TAIYO(太陽鉄工)
小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・ストロークの前半は多孔、後半は単孔のエネルギ吸収特性を示します。
・外径M10と小形にできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・外径にねじ切りを施してあります。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・耐久性の優れたショックアブソーバです。
通常価格(税別) : | 5,488円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
エースコントロールス
伸張・圧縮の両方向の送り速度を制御出来ます。
送り速度は、伸張・圧縮両方向各々独自に制御出来ます。
自動制御ならびに速度制御における不具合の対策品として開発されました。
稼働する設備または部分品の速度を調整制御いたします。
【特長】
・調整型または固定型オリフィスのどちらか選択可。
・片方向制御もしくは双方向制御の選択可。
通常価格(税別) : | 19,596円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 35日目~ |
小型ソフトアブソーバー FA-Eシリーズ(耐水溶性クーラント仕様)
不二ラテックス
調整式耐クーラント仕様のショックアブソーバ。
【特長】
・水溶性切削油(JIS A1種)が発散する雰囲気中で標準タイプより耐久性が向上。
・取り付けネジサイズはM14~M20までの3シリーズ。
・各機種調整式で低速・高速仕様がある。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・工作機械、自動車部品加工、熱処理工程等の切削や加工時のハンドリング部での衝撃吸収に最適。
通常価格(税別) : | 6,419円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
TAIYO(太陽鉄工)
小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・ストロークの前半は多孔、後半は単孔のエネルギ吸収特性を示します。
・外径にねじ切りを施してあり、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・エアシリンダの衝撃吸収に適しています。
通常価格(税別) : | 12,829円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ
不二ラテックス
調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・ストロークは25、50、75mmの3種類あり吸収能力や特性によって選択できる。
・偏角度アダプター等のオプショナルパーツも揃っている。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・液晶、製鉄、自動車等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。
・自動機のオーバーラン対策にも使用可能。
通常価格(税別) : | 17,899円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
TAIYO(太陽鉄工)
小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・ストロークの前半は多孔、後半は単孔のエネルギ吸収特性を示します。
・外径にねじ切りを施してあり、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・エアシリンダの衝撃吸収に適しています。
通常価格(税別) : | 9,089円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
小型ソフトアブソーバー FA-Lシリーズ(耐クーラント仕様)
不二ラテックス
調整式耐クーラント仕様のショックアブソーバ。
【特長】
・不水溶性切削油(JISN1種)が発散する雰囲気中で標準タイプより耐久性が向上。
・取り付けネジサイズはM10~M27までの7シリーズを設定。
・各機種調整式で低速・高速仕様がある。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・工作機械、自動車部品加工、熱処理工程等の切削や加工時のハンドリング部での衝撃吸収に最適。
通常価格(税別) : | 4,589円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目~ |
エースコントロールス
精密な送り速度が制御できる油圧式速度制御器です。ピストンロッドが押し込まれると作動油は調整式高精度オリフィスを通過し、速度を一定に保ちます。
【特長】
・エース送り速度コントローラーVCシリーズは、精密な送り速度が制御出来る油圧式速度制御器です。
・ピストンロッドが押し込まれると作動油は調整式高精度オリフィスを通過いたします。
・このオリフィスを通ることにより、全ストロークにわたって一定の精密な送り速度制御を実現させます。
・本体後部の調整ノブを回転させることにより、対象物の送り速度を幅広く調整することが出来ます。
・本体外周ネジタイプのモデルでは、より簡素に取付が可能であり、また制御ストロークの調整がより容易です。
・エース精密送り速度コントローラーVCシリーズは装置稼動速度の制御を正確に実施出来ます。
・VCシリーズは、アキュームレータ内蔵で保守不要、油漏れし難く、温度安定性が良好です。
・VC2515モデルからVC2555モデルまでは、ローリングシールを採用しており、優れたシール性能と作動油のアキュームレート機能の両機能を併せ持っています。
・VCシリーズの高性能調整式速度制御システムは、低推進力における最低速度13mm毎分からの制御について正確に精細に実現させます
通常価格(税別) : | 33,796円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
本体/関連部品 |
構造 |
ストローク S(mm) |
取付ねじの呼び【M】 |
取付ねじの呼び【インチ】 |
最大吸収エネルギ(J) |
オリフィス方式 |
使用環境 |
本体材質 |
全長 L(mm) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | CKD | HANSUNG(ハンサン) | ミスミ | SMC | コガネイ | エニダイン | エニダイン | SMC | 不二ラテックス | 不二ラテックス | CKD | コガネイ | コガネイ | 不二ラテックス | 不二ラテックス | 不二ラテックス | エースコントロールス | 不二ラテックス | エースコントロールス | SMC | 不二ラテックス | 不二ラテックス | 不二ラテックス | 不二ラテックス | KYB(カヤバ工業) | コガネイ | エースコントロールス | TAIYO(太陽鉄工) | 不二ラテックス | 不二ラテックス | TAIYO(太陽鉄工) | KYB(カヤバ工業) | 不二ラテックス | エースコントロールス | 不二ラテックス | HANSUNG(ハンサン) | TAIYO(太陽鉄工) | TAIYO(太陽鉄工) | エースコントロールス | 不二ラテックス | TAIYO(太陽鉄工) | 不二ラテックス | TAIYO(太陽鉄工) | 不二ラテックス | エースコントロールス |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
通常価格 (税別) | 2,499円~ 数量別スライド値引 | 4,863円~ | 2,900円~ 数量別スライド値引 | 3,654円~ | - 数量別スライド値引 | 4,489円~ | 27,899円~ | 13,344円~ | 5,289円~ | 2,989円~ | 4,324円~ | 6,400円~ 数量別スライド値引 | 8,310円~ 数量別スライド値引 | 3,389円~ | 4,889円~ | 6,989円~ | 18,460円~ | 3,289円~ | 80,940円~ | 22,099円~ | 7,789円~ | 5,389円~ | 4,589円~ | 12,899円~ | 23,331円~ 数量別スライド値引 | 10,899円~ 数量別スライド値引 | 7,373円~ 数量別スライド値引 | 5,489円~ 数量別スライド値引 | 4,789円~ | 3,989円~ | 13,679円~ 数量別スライド値引 | 16,743円~ | 3,989円~ | 145,550円~ | 6,419円~ | 13,306円~ | 11,339円~ 数量別スライド値引 | 5,488円~ | 19,596円~ | 6,419円~ | 12,829円~ | 17,899円~ | 9,089円~ | 4,589円~ | 33,796円~ |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目~ |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 45日目 | 14日目~ |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目~ | 2日目~ |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 5日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 10日目~ | 45日目~ |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | お見積り | 5日目~ | 5日目~ | 35日目~ | 10日目 | 5日目~ | 10日目 | 9日目~ | 10日目~ | 2日目~ |
本体/関連部品 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 |
構造 | 調整式 / 固定式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 | 調整式 |
ストローク S(mm) | 7 ~ 70 | 10 ~ 12 | 6 ~ 50 | 7 ~ 50 | 4 ~ 50 | 7 ~ 10 | 25 ~ 250 | 50 ~ 150 | 16 | 8 | 8 ~ 80 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 10 | 12 | 30 | 25 ~ 150 | 10 | 50.8 ~ 165.1 | 25 ~ 165 | 25 | 16 | 10 ~ 30 | 35 | 50 | 14.5 ~ 21.5 | 7 ~ 40 | 10 | 6 | 14 ~ 20 | 25 | 40 | 10 ~ 50 | 50.8 ~ 304.8 | 10 ~ 16 | 25 ~ 50 | 16 | 8 | 50 ~ 150 | 10 ~ 16 | 25 | 25 ~ 75 | 16 | 8 ~ 30 | 15 ~ 125 |
取付ねじの呼び【M】 | 10 ~ 45 | 12 ~ 16 | 8 ~ 36 | 10 ~ 36 | 6 ~ 42 | 10 ~ 12 | 42 ~ 115 | - | 20 | 10 | 10 ~ 42 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 14 | 16 | 25 | 33 ~ 64 | 12 | - | 42 ~ 85 | 27 | 20 | 10 ~ 27 | 30 | 36 | 16 ~ 20 | 8 ~ 25 | 14 | 8 | 12 ~ 16 | 27 | 25 | 12 ~ 36 | - | 14 ~ 20 | 30 ~ 36 | 20 | 10 | - | 14 ~ 20 | 27 | 42 | 20 | 10 ~ 27 | 25 |
取付ねじの呼び【インチ】 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3/4 ~ 2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 9/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大吸収エネルギ(J) | 0.049 ~ 588 | 13 ~ 20 | 1.02 ~ 392 | 3.8 ~ 384 | 0.25 ~ 300 | 3.8 ~ 5.5 | 425 ~ 19200 | 73450 ~ 118650 | 26.4 ~ 29.4 | 1.47 ~ 1.76 | 1.5 ~ 720 | 1.5 ~ 24.5 | 1.5 ~ 29.4 | 3.92 ~ 5.88 | 9.8 | 49 | 169 ~ 6120 | 2.94 ~ 4.9 | 2373 ~ 7711 | 425 ~ 7300 | 79.3 | 35 | 1.76 ~ 79.3 | 196 | 390 | 9.8 ~ 29.4 | 3.5 ~ 100 | 3.92 | 1.4 | 5.4 ~ 17.6 | 79.4 | 118 | 4.9 ~ 392 | 3616 ~ 44064 | 5.88 ~ 29.4 | 170 ~ 350 | 25.5 | 1.77 | - | 3.92 ~ 29.4 | 79.4 | 260 ~ 780 | 29.4 | 1.47 ~ 79.3 | - |
オリフィス方式 | 単孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | リニア式 | 単孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 多孔オリフィス式 ~ 多孔変則オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 | 単孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 多孔オリフィス式 | 多孔変則オリフィス式 | 単孔オリフィス式 ~ 多孔オリフィス式 | 単孔オリフィス式 |
使用環境 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | - | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 耐ダスト | 標準 | 耐水溶性 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 耐水溶性 | 標準 | 標準 | 標準 | - | 標準 |
本体材質 | アルミニウム | スチール | ステンレス / スチール | - | ステンレス / スチール | スチール | スチール | - | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | - | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | 黄銅 | スチール | スチール | ステンレス | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール |
全長 L(mm) | 41.5 ~ 1225.5 | 80.5 ~ 116 | 53 ~ 254.5 | 57 ~ 222 | 36 ~ 260.5 | 57 ~ 92 | 144 ~ 745 | 256.3 ~ 456.3 | 110 ~ 127 | 58.9 ~ 65.2 | 58.9 ~ 302.5 | 68 ~ 165 | 68 ~ 138 | 80 ~ 88 | 102 ~ 117 | 155 ~ 173 | 138 ~ 565 | 76 ~ 84 | 246.1 ~ 528.8 | 144 ~ 514 | 136 ~ 156 | 110 ~ 127 | 73.2 ~ 173 | 188 ~ 206.5 | 225 ~ 229 | 117.5 ~ 138.5 | 59 ~ 189 | 80 ~ 88 | 53 ~ 58 | 84 ~ 143 | 136 ~ 156 | 205 ~ 208.5 | 76 ~ 254.5 | 312.7 ~ 1037.1 | 98.2 ~ 137 | 182 ~ 232 | 105 ~ 122 | 58.9 ~ 65.2 | 250 ~ 450 | 98.2 ~ 137 | 136 ~ 156 | 144 ~ 246 | 110 ~ 127 | 73.2 ~ 173 | 155.4 ~ 470.9 |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針