カメラ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 14日以内
  • 17日以内
  • 20日以内
  • 21日以内
  • 25日以内
  • 29日以内
  • 30日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
通常出荷日
規格・仕様一覧
種類
カラー対応
インターフェース
画素数【範囲指定】
センサーサイズ
フレームレート(fps)
  • おすすめ

チョコ停ウォッチャー

  • おすすめ

USB3 Visionカメラ BUシリーズ

    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素

      無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ

        ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

          チョコ停ウォッチャーmini

            HDMI 4Kカメラ

              GigE Visionカメラ BGシリーズ

                デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

                  TOFカメラ 開発/評価サンプルキット USB I/Fボード付き

                    アナログカラーカメラ 40万画素

                      VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能

                        デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

                          USBカメラ(CMOS)

                            USBカメラ(USB2.0) 33万画素

                              アナログカラーカメラ 80万画素 十字線機能付き

                                Camera Link カメラ

                                  デジタルビデオカメラモジュール XCL-C

                                    デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

                                      USB3.0カメラ(CCD)

                                        三脚アダプター

                                          USBカメラ専用ケーブル

                                            USB3 Visionカメラ DUシリーズ

                                              カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

                                                USBカメラ(USB2.0) 200万画素

                                                  カメラケーブル 【FZ】

                                                    画像処理システム 周辺備品

                                                      CoaXPress カメラ

                                                        デジタルビデオカメラモジュール XCL-SG

                                                          ビデオカメラアクセサリ 三脚アダプタ

                                                            デジタルビデオカメラモジュール XCL-CG

                                                              Optical IF ハイスピードカメラシステム

                                                                ビデオカメラアクセサリ C/CSマウントアダプタ

                                                                  画素ずらしカメラ

                                                                    デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

                                                                      HDTVカメラ

                                                                        スマートカメラ FQ2シリーズ用オプション イーサネットケーブル

                                                                          デジタルビデオカメラモジュール XCG

                                                                            HD-SDI用マルチユニット

                                                                              Clairvu搭載カメラ

                                                                                ボードカメラ

                                                                                  ビデオカメラアクセサリ カメラケーブル

                                                                                    Optical IF カメラ

                                                                                      Clairvu搭載 ズームカメラ

                                                                                        ビデオカメラアクセサリ ダミーガラス

                                                                                        メーカー

                                                                                        因幡電機産業

                                                                                        東芝テリー

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        因幡電機産業

                                                                                        ミスミ

                                                                                        東芝テリー

                                                                                        SONY

                                                                                        Panasonic

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        アートレイ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        CIS

                                                                                        SONY

                                                                                        SONY

                                                                                        アートレイ

                                                                                        SONY

                                                                                        ミスミ

                                                                                        東芝テリー

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        オムロン

                                                                                        オムロン

                                                                                        CIS

                                                                                        SONY

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        SONY

                                                                                        CIS

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        CIS

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        オムロン

                                                                                        SONY

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        CIS

                                                                                        CIS

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        CIS

                                                                                        CIS

                                                                                        日立国際電気

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        チョコ停ウォッチャー

                                                                                        USB3 Visionカメラ BUシリーズ

                                                                                        高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素

                                                                                        無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ

                                                                                        ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

                                                                                        チョコ停ウォッチャーmini

                                                                                        HDMI 4Kカメラ

                                                                                        GigE Visionカメラ BGシリーズ

                                                                                        デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

                                                                                        TOFカメラ 開発/評価サンプルキット USB I/Fボード付き

                                                                                        アナログカラーカメラ 40万画素

                                                                                        VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能

                                                                                        デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

                                                                                        USBカメラ(CMOS)

                                                                                        USBカメラ(USB2.0) 33万画素

                                                                                        アナログカラーカメラ 80万画素 十字線機能付き

                                                                                        Camera Link カメラ

                                                                                        デジタルビデオカメラモジュール XCL-C

                                                                                        デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

                                                                                        USB3.0カメラ(CCD)

                                                                                        三脚アダプター

                                                                                        USBカメラ専用ケーブル

                                                                                        USB3 Visionカメラ DUシリーズ

                                                                                        カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

                                                                                        USBカメラ(USB2.0) 200万画素

                                                                                        カメラケーブル 【FZ】

                                                                                        画像処理システム 周辺備品

                                                                                        CoaXPress カメラ

                                                                                        デジタルビデオカメラモジュール XCL-SG

                                                                                        ビデオカメラアクセサリ 三脚アダプタ

                                                                                        デジタルビデオカメラモジュール XCL-CG

                                                                                        Optical IF ハイスピードカメラシステム

                                                                                        ビデオカメラアクセサリ C/CSマウントアダプタ

                                                                                        画素ずらしカメラ

                                                                                        デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

                                                                                        HDTVカメラ

                                                                                        スマートカメラ FQ2シリーズ用オプション イーサネットケーブル

                                                                                        デジタルビデオカメラモジュール XCG

                                                                                        HD-SDI用マルチユニット

                                                                                        Clairvu搭載カメラ

                                                                                        ボードカメラ

                                                                                        ビデオカメラアクセサリ カメラケーブル

                                                                                        Optical IF カメラ

                                                                                        Clairvu搭載 ズームカメラ

                                                                                        ビデオカメラアクセサリ ダミーガラス

                                                                                        CAD
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        通常価格

                                                                                        39,700円

                                                                                        34,124円~

                                                                                        2,347円~

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        1,155円~

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        4,148円~

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        52,899円

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        72,000円

                                                                                        34,999円~

                                                                                        79,013円~

                                                                                        329,282円

                                                                                        30,345円

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        47,250円

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        79,899円~

                                                                                        103,800円~

                                                                                        78,225円

                                                                                        67,725円

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        119,999円~

                                                                                        58,599円~

                                                                                        74,075円~

                                                                                        202,700円~

                                                                                        3,000円

                                                                                        4,935円~

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        253,499円~

                                                                                        11,500円~

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        173,250円

                                                                                        13,552円~

                                                                                        13,974円~

                                                                                        144,999円~

                                                                                        308,642円~

                                                                                        2,355円~

                                                                                        246,914円~

                                                                                        814,815円

                                                                                        4,310円

                                                                                        1,499,999円

                                                                                        233,951円

                                                                                        139,507円~

                                                                                        13,345円

                                                                                        数量別スライド値引

                                                                                        70,371円~

                                                                                        101,729円

                                                                                        213,334円~

                                                                                        48,656円~

                                                                                        16,017円~

                                                                                        617,284円

                                                                                        266,667円

                                                                                        1,981円

                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        25日目 お見積り 7日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        20日目 在庫品1日目~
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        お見積り 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        45日目 お見積り お見積り 21日目~ お見積り お見積り 25日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        お見積り 3日目 3日目 45日目 お見積り 90日目 お見積り 45日目 90日目 45日目 20日目 20日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        お見積り 20日目 45日目 45日目 20日目 45日目 45日目 90日目
                                                                                        規格・仕様一覧
                                                                                                • カラー
                                                                                                                  • USB 2.0
                                                                                                                  • カラー
                                                                                                                                  • USB 2.0
                                                                                                                                                                          種類カメラ本体カメラ本体カメラ本体 / ケーブルカメラ本体 / ケーブルカメラ本体 / ケーブル / 周辺機器カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体カメラ本体アクセサリーケーブルカメラ本体ケーブルカメラ本体ケーブルモニタ / 周辺機器カメラ本体カメラ本体アクセサリーカメラ本体カメラシステムアクセサリーカメラ本体カメラ本体カメラ本体ケーブルカメラ本体周辺機器カメラ本体カメラ本体ケーブルカメラ本体カメラ本体アクセサリー
                                                                                                                                                                          カラー対応カラーカラー / 白黒カラー / 白黒カラー / 白黒カラーカラーカラーカラー / 白黒カラー / 白黒カラー / 白黒カラーカラーカラー / 白黒カラーカラー / 白黒カラーカラー / 白黒カラー / 白黒カラー / 白黒カラー--カラー / 白黒-カラー / 白黒--白黒カラー / 白黒-カラー / 白黒カラー / 白黒-カラー / 白黒カラーカラー-カラー-カラーカラー-カラー / 白黒カラー-
                                                                                                                                                                          インターフェースUSB2.0USB3.0USB3.0USB2.0HDMIEthernetHDMIGigabit EthernetEthernet / Gigabit EthernetUSB3.0アナログアナログUSB3.0 / mini Camera LinkUSB2.0 / USB3.0USB2.0アナログCamera LinkCamera LinkUSB3.0USB3.0--USB3.0-USB2.0--CoaXPressCamera Link-Camera Link--Camera Linkmini Camera LinkSDI-Ethernet / Gigabit EthernetSDISDIGigabit Ethernet / DVI-Opt-C:Link / 光I/FSDI-
                                                                                                                                                                          画素数【範囲指定】301~500万画素~100万画素 / 101~300万画素 / 301~500万画素 / 501万画素~101~300万画素 / 301~500万画素 / 501万画素~~100万画素 / 101~300万画素 / 301~500万画素101~300万画素501万画素~501万画素~~100万画素 / 101~300万画素101~300万画素 / 501万画素~~100万画素~100万画素101~300万画素~100万画素 / 101~300万画素 / 301~500万画素 / 501万画素~101~300万画素 / 301~500万画素 / 501万画素~~100万画素~100万画素~100万画素 / 101~300万画素 / 301~500万画素 / 501万画素~~100万画素 / 101~300万画素101~300万画素101~300万画素 / 301~500万画素--501万画素~-101~300万画素--101~300万画素 / 501万画素~501万画素~-501万画素~--501万画素~~100万画素~100万画素 / 101~300万画素-~100万画素 / 101~300万画素-301~500万画素101~300万画素 / 501万画素~-101~300万画素101~300万画素-
                                                                                                                                                                          センサーサイズ1/4.4型1/3型 / 1/2型 / 1/1.8型 / 1/1.7型 / 2/3型 / 1/1.2型 / 1型1/3型 / 1/2.5型 / 1/2.3型 / 1/2型 / 1/1.8型 / 1/1.2型 / 1型1/3型 / 1/2型1/3型1/2.3型1/1.9型1/3型 / 1/1.8型 / 2/3型2/3型 / 1/1.2型 / 1/2.9型-1/4型1/3型1/3型 / 1/1.8型 / 2/3型 / 1型1/3型 / 1/2.5型 / 1/2.3型 / 2/3型1/3型1/2.5型1/4型 / 1/2型 / 1/1.8型 / 2/3型 / 1型 / 4/3型 / 35mm1/3型 / 1/1.8型1/2.9型1/1.8型 / 2/3型--1.1型-1/1.8型--1/2型 / 35mm2/3型-2/3型--4/3型1/3型1/3型-1/3型-1/1.8型1/2.5型-2/3型1/3型-
                                                                                                                                                                          フレームレート(fps)3030 ~ 17011 ~ 2966 ~ 162603030 ~ 6020 ~ 12523 ~ 7524 ~ 30603012 ~ 2804.4 ~ 10059.94 ~ 240.226032 ~ 537.626 ~ 13010 ~ 1009 ~ 25--30 ~ 55-15.32 ~ 61.27--81.83 ~ 168.5154-35--43200--31 ~ 130-6015 ~ 30-107760-

                                                                                                                                                                          カメラに関連するカテゴリ

                                                                                                                                                                          カメラに関連する通販・販売特集