(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 自立盤ボックス

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
通常出荷日
規格・仕様一覧
材質
穴加工対応
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
開閉形状
基板・中板
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
板厚(中板)(mm)
塗装色 標準カラー
塗装色 その他カラー
表面処理
保護機能(耐環境性)
代表規格

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • Web設計対応

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • Web設計対応

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 両開き横長 ハンドル RWATシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • Web設計対応

【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き横長 ハンドル RWAUシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • Web設計対応

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJSAシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル HJSAシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • Web設計対応

      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル RDLAシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • Web設計対応

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJTAシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • Web設計対応

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル FDLAシリーズ

          メーカー

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          シリーズ名

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 両開き横長 ハンドル RWATシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き横長 ハンドル RWAUシリーズ

          鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJSAシリーズ

          鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル HJSAシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル RDLAシリーズ

          鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJTAシリーズ

          鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 片開き奥長 ハンドル FDLAシリーズ

          CAD
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          • 2D
          通常価格

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          通常出荷日 3日目 7日目 7日目 3日目 3日目 3日目 7日目 3日目 3日目 3日目 3日目
          規格・仕様一覧
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 2DCAD
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 2DCAD
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 2DCAD
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 粉体塗装
          • スチール
          • フリーサイズ
          • 2DCAD
          • 粉体塗装
          材質
          穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応特注のみ対応Web設計対応特注のみ対応Web設計対応特注のみ対応Web設計対応特注のみ対応Web設計対応
          外形寸法W 横(幅)(mm)600 ~ 1000700 ~ 1600700 ~ 900400 ~ 1200400 ~ 1200600 ~ 1000400 ~ 800400 ~ 1200400 ~ 1200400 ~ 1200400 ~ 800
          外形寸法H 縦(高さ)(mm)1000 ~ 1900400 ~ 700400 ~ 70050 ~ 300400 ~ 10001000 ~ 1900200 ~ 40050 ~ 300400 ~ 100050 ~ 300200 ~ 400
          外形寸法D 奥行(厚み)(mm)250 ~ 400250 ~ 500250 ~ 500250 ~ 400250 ~ 400250 ~ 400400 ~ 1200250 ~ 400250 ~ 400250 ~ 400400 ~ 1200
          開閉形状ハンドルハンドルハンドル扉なしハンドルハンドルその他開閉形状扉なしハンドル扉なしその他開閉形状
          基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製
          板厚(本体)(mm)-222.31.6-22.32.32.32.3
          板厚(扉・カバー)(mm)-22-1.6-22.32.3-2.3
          板厚(中板)(mm)-22-2.32.32-2.3-2.3
          塗装色 標準カラークリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)
          塗装色 その他カラー-N1N1---N1----
          表面処理下地処理---下地処理---下地処理--
          保護機能(耐環境性)
          代表規格なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし
          1. 1

          自立盤ボックスに関連するカテゴリ