17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

絞り込み条件

すべて解除

AAVID THERMALLO 基盤用ヒータ・ヒートシンク

7 件
選択された条件:
メーカー: AAVID THERMALLO
  • ヒートシンク 241204B92200G ネジ止め式 57.91×60.96×11.4mm

      AAVID THERMALLO

      ヒートシンク 241204B92200G ネジ止め式 57.91×60.96×11.4mm

      ・併用 = 1/2ブリックDC/DCコンバータ・長さ = 57.91mm・幅 = 60.96mm・高さ = 11.4mm・寸法 = 57.91 x 60.96 x 11.4mm・取り付け = ネジ
      もっと読む
      0
      種別用途 (盤用ヒーター)用途 (ヒートシンク)盤用ヒータ電圧(V)盤用ヒータ出力(W)ヒートシンクで必要な熱抵抗(℃/W)ヒートシンク色
      ヒートシンク------
      通常単価(税別) :
      2,939円
      (税込価格) :
      3,233円
      通常出荷日 :
      5日目
    • アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

        AAVID THERMALLO

        アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

        ・長さ = 300mm・幅 = 300mm・高さ = 40mm・寸法 = 300 x 300 x 40mm・熱抵抗 = 0.3K/W・カラー = 黒
        もっと読む
        0
        種別用途 (盤用ヒーター)用途 (ヒートシンク)盤用ヒータ電圧(V)盤用ヒータ出力(W)ヒートシンクで必要な熱抵抗(℃/W)ヒートシンク色
        ヒートシンク------
        通常単価(税別) :
        37,588円
        (税込価格) :
        41,347円
        通常出荷日 :
        5日目
      • ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm

          AAVID THERMALLO

          ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm

          ・併用 = TO-218、TO-220・長さ = 36mm・幅 = 38mm・高さ = 20mm・寸法 = 36 x 38 x 20mm・熱抵抗 = 8.5℃/W・取り付け = ネジ・カラー = 黒
          もっと読む
          0
          種別用途 (盤用ヒーター)用途 (ヒートシンク)盤用ヒータ電圧(V)盤用ヒータ出力(W)ヒートシンクで必要な熱抵抗(℃/W)ヒートシンク色
          ヒートシンク-トランジスタ用----
          通常単価(税別) :
          762円
          (税込価格) :
          838円
          通常出荷日 :
          5日目
        • アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

            AAVID THERMALLO

            アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

            ・併用 = TO-218、TO-220、TO-247・長さ = 34.5mm・幅 = 12.5mm・高さ = 25mm・寸法 = 12.5 x 34.5 x 25mm・熱抵抗 = 11.4K/W・取り付け = ソルダー・カラー = 黒
            もっと読む
            0
            種別用途 (盤用ヒーター)用途 (ヒートシンク)盤用ヒータ電圧(V)盤用ヒータ出力(W)ヒートシンクで必要な熱抵抗(℃/W)ヒートシンク色
            ヒートシンク-トランジスタ用----
            通常単価(税別) :
            298円
            (税込価格) :
            328円
            通常出荷日 :
            5日目
          • ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm

              AAVID THERMALLO

              ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm

              ・併用 = TO-220・長さ = 60mm・幅 = 32mm・高さ = 16mm・寸法 = 60 x 32 x 16mm・熱抵抗 = 6.8℃/W・取り付け = ネジ・カラー = 黒
              もっと読む
              0
              種別用途 (盤用ヒーター)用途 (ヒートシンク)盤用ヒータ電圧(V)盤用ヒータ出力(W)ヒートシンクで必要な熱抵抗(℃/W)ヒートシンク色
              ヒートシンク-トランジスタ用----
              通常単価(税別) :
              4,711円
              (税込価格) :
              5,182円
              通常出荷日 :
              5日目
            • アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm

                AAVID THERMALLO

                アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm

                ・長さ = 150mm・幅 = 200mm・高さ = 40mm・寸法 = 150 x 200 x 40mm・熱抵抗 = 0.48K/W・カラー = 黒
                もっと読む
                0
                種別用途 (盤用ヒーター)用途 (ヒートシンク)盤用ヒータ電圧(V)盤用ヒータ出力(W)ヒートシンクで必要な熱抵抗(℃/W)ヒートシンク色
                ヒートシンク------
                通常単価(税別) :
                23,005円
                (税込価格) :
                25,306円
                通常出荷日 :
                5日目
              • ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm

                  AAVID THERMALLO

                  ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm

                  ・併用 = TO-220・長さ = 19mm・幅 = 20mm・高さ = 8.8mm・寸法 = 19 x 20 x 8.8mm・熱抵抗 = 24℃/W・取り付け = ネジ・カラー = 黒
                  もっと読む
                  0
                  種別用途 (盤用ヒーター)用途 (ヒートシンク)盤用ヒータ電圧(V)盤用ヒータ出力(W)ヒートシンクで必要な熱抵抗(℃/W)ヒートシンク色
                  ヒートシンク-トランジスタ用----
                  通常単価(税別) :
                  158円
                  (税込価格) :
                  174円
                  通常出荷日 :
                  5日目

                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                比較リスト