17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

コモン端子台

コモン端子台とは、コモン端子を一か所にまとめ、配線の省スペース化を実現させた部品です。コモン端子はオンオフなどどちらの信号に切り替えても通信されている状態が可能な端子で、電源供給を一括でサポートが可能です。電線を挿し込むだけで接続できる端子台があります。左右2セット独立型で、入力電源を各々18分岐可能です。その他にも単極専用のものや上段下段の10端子を1台で使い分けることが可能なものもあります。取り付けは、DINレール取り付けるタイプと直付けのタイプとユニット化されたコモンによりレールにワンタッチで取り付けられるタイプなどがあります。主に定格電流は10Aです。コモン数やサイズは様々なので、使用に合わせて選択する必要があります。
    23
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース P/Nコモン端子台
      • RoHS対応品あり

      ミスミ

      【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース P/Nコモン端子台

      コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの端子台商品です。【ココが特長】・DINレール用、ストッパー付きで簡単固定・プッシュイン方式で簡単接線・単線・フェルール圧着、より線ともに対応可・海外認証取得:CE
      もっと読む
      0
      結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
      スクリューレスDIN/直付け組上完成品2(入力)/24(出力) ~ 2(入力)/38(出力)-1対N-15-
      通常単価(税別) :
      1,694
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      コモン端子台 省スペース 1対19

        ミスミ

        コモン端子台 省スペース 1対19

        【用途】コモン端子台,省スペース1対19ネジ端子台20極のコモン電源を横幅45mmで実現【特長】・上下端子台端子番号0〜9がすべて導通しています。・端子台各極最大10Aを供給。・端子台はセルフアップタイプ・35mmDINレールへワンタッチ装着。・c-UL規格,E184879
        もっと読む
        4.44.4
        結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
        ネジDINレール取付組上完成品1M31対N10-10
        通常単価(税別) :
        3,005
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
        コモン端子台 単極 1対15

          ミスミ

          コモン端子台 単極 1対15

          【用途】コモン端子台,単極1対15電源ラインで省スペース省工数、低価格!【特長】・電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!・横幅44mmの省スペース設計。・入力はM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。・M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕あり。・出力5列×3段(雛壇)で効率結線が可能・入力2端子は渡り配線に利用可能・角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)・35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能
          もっと読む
          4.64.6
          結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
          ネジDIN/直付け組上完成品1M31対N10--
          通常単価(税別) :
          1,599
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
          プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極

            ミスミ

            プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極

            ・左右2セット独立のコモン端子台(左側赤色、右側黒色)。・入力電源を各局18分岐します。・PLC信号の電源供給をこのコモン端子台で一括サポートできます。・プッシュイン端子台に棒端子を差し組み結線が完了する省工数設計です。・35㎜DINレール取り付けられます。■プッシュイン接続端子台シリーズ■プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)
            もっと読む
            4.84.8
            結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
            スクリューレスDINレール取付-18×2--10--
            通常単価(税別) :
            1,831
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
            コモン端子台 TNCシリーズ

              KASUGA

              コモン端子台 TNCシリーズ【3~4個入り】

              端子全てが導通している端子台。【特長】・設置スペースを削減。従来の端子台を使用するよりも約45%削減・従来品:TX10SM3(8極)全長70mmに対し、TNC10全長38mm・35mm取り付け対応モデル・端子全てが導通している為、渡り配線を行う必要がなく、工数削減に貢献する【用途】・インターフェース端子台のコモン配線や、アース線の集約に最適
              もっと読む
              4.74.7
              結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
              ネジDINレール取付組上完成品1M3.5 / M41対N15 ~ 40--
              通常単価(税別) :
              2,968
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
              コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)

                ミスミ

                コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)【5個入り】

                【用途】コモン端子台省スペース1対9(5台入り)【特長】・25mm幅ブロック内の端子板にM3ネジが10本・端子台部品を組立てる手間時間を短縮・ワンタッチでDINレール装着可能・独立した専用絶縁カバーで安全設計・専用ショートバー1本で電気的に連結可能・定格:AC・DC250V10A・実用新案特許
                もっと読む
                4.44.4
                結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                ネジDINレール取付組上完成品1M31対N10--
                通常単価(税別) :
                4,190
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                見えるコモン端子台 XW6T

                  オムロン

                  見えるコモン端子台 XW6T

                  【特長】・制御盤の価値を高める「Value Design for Panel」対応商品・制御盤の小型化、省工数に貢献・インジケータ付きで結線完了が一目で分かるので、作業者の技能に依存することなく正しい結線が可能
                  もっと読む
                  0
                  結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                  スクリューレスDINレール取付組上完成品8 ~ 40-1対N-17.5 ~ 2415(AWG14)/10(AWG16)/5(AWG16~20) ~ 20(AWG12)/15(AWG14)
                  通常単価(税別) :
                  1,286
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                  小型コモン端子台 XW2K-COM

                    オムロン

                    小型コモン端子台 XW2K-COM

                    小型でセンサ給電に最適なモデルですが、センサ給電以外の用途にも使用いただけます。
                    もっと読む
                    0
                    結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                    スクリューレスDINレール取付組上完成品20-1対N---
                    通常単価(税別) :
                    1,717
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                    端子台 PCN-COMシリーズ

                      東洋技研

                      端子台 PCN-COMシリーズ

                      【特長】・PCN-COMシリーズはコモンがユニット化されてレールにワンタッチできます。
                      もっと読む
                      結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                      ネジDINレール取付組上完成品20 ~ 40-1対N10--
                      通常単価(税別) :
                      2,816
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                      タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

                        ワゴ

                        タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

                        縦型 コモン端子台(インターフェースモジュール)プッシュボタンタイプ。【特長】 ・3.5 mm ピッチプッシュボタン付き端子台。 ・本製品1つで電源分岐。
                        もっと読む
                        結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                        スクリューレスDINレール取付組上完成品11x2 ~ 19x2-1対N---
                        通常単価(税別) :
                        3,633
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                        ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                          ミスミ

                          ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                          【用途】センサーターミナルネジ端子台/e-CON変換タイプ10極M3ネジ端子台からセンサーへ中継【特長】・e-conコネクタ3芯でセンサーを直接接続・ネジ端子台なのでケーブル(1.25mm2)を接続可能・横幅55mmの省スペース設計・丸型圧着端子が接続可能・記名板カバーが開位置で停止可能・DINレール取付対応・c-UL規格,E184879
                          もっと読む
                          4.24.2
                          結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                          -DINレール取付-------
                          通常単価(税別) :
                          3,385
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                          コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2

                            ミスミ

                            コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2

                            【用途】コモン端子台,Pコモン、Nコモン分割(棒端子用),1対9x2欧州型コモン端子台,2極【特長】・クランプ型端子台で省スペースを実現・入力P極とN極2種類の電圧を接続可能・P極9分岐、N極9分岐を出力・端子台:省スペーススクリュークランプタイプ・DINレールにワンタッチで取り付け可能・65mm×57mmの小型ケースに収めました。
                            もっと読む
                            4.34.3
                            結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                            ネジDIN/直付け組上完成品2M31対N10--
                            通常単価(税別) :
                            1,638
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                            制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

                              ワゴ

                              制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

                              小型・省スペースな電源分岐用モジュール。 【特長】・供給元5mm/供給先3.5mmピッチ端子台・・使い分けが便利!・色分けされた端子台・・現場で見やすい!・8点(横幅38mm)と16点(横幅70mm)・・超小型の電源分岐・モジュール!・他のIM&PMシリーズと同じ基板ケース・・デザインの共通化!・これ一つで電源分岐可能・・ジャンパ等の手配ミス無し!・上部端子台をコモンし全端子台を同極化・・出力用コモンや押しボタンのコモンなど。 【用途】・センサや機器への電源供給が多数ある場合に。・電源端子台の場所が取れない、小型化したい場合に。・圧着端子付けやねじ締め作業の省力化。
                              もっと読む
                              結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                              スクリューレスDINレール取付組上完成品8x2 ~ 16x2-1対N---
                              通常単価(税別) :
                              3,828
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                              生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                                ワゴ

                                生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                                【特長】・センサ接続8点e-CONコネクタ端子台・・センサ接続に便利!・ピンアサインは業界標準・・互換性!(No.1:+V、No.2:NC、No.3:0V、No.4:信号)。・8点で横幅50mm・・超小型!・一般的な多芯ケーブル・・トータルコストダウン!・734コネクタと739/3.5端子台・・2つのバリエーション!・センサ追加やレイアウト変更等で便利・・設計自由度アップ。・734コネクタはUL端子台規格準拠・・UL現場結線対応!【用途】・e-CON付のセンサ接続。特注ハーネスを止め、汎用ケーブルでの配線。・盤や装置の省スペース化・小型化、配線時間の省力化に。
                                もっと読む
                                0
                                結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                ---------
                                通常単価(税別) :
                                5,370
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                端子台 PCNR-COMシリーズ

                                  東洋技研

                                  端子台 PCNR-COMシリーズ

                                  【特長】・コモンがユニット化されてレールにワンタッチ。・PCN-COMシリーズ。
                                  もっと読む
                                  0
                                  結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                  ネジDINレール取付組上完成品20 ~ 40-1対N10--
                                  通常単価(税別) :
                                  2,942
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                  コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

                                    東洋技研

                                    コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

                                    振動による緩みが無く、スプリング圧結線方式を採用しました。安定した結線力を長期に渡り保持しますので増し締め等のメンテナンスフリーが実現します。【特長】・コモンがユニット化されており、端子台の組立て時間を省きレールにワンタッチで取付け可能で省工数・省スペースに貢献
                                    もっと読む
                                    結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                    その他DIN/直付け組上完成品20-1対N10--
                                    通常単価(税別) :
                                    2,933
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                    MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                                      ミスミ

                                      MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                                      【用途】センサーターミナルMIL20コネクタ/e-CON変換タイプMIL20芯コネクタからセンサーへ中継【特長】・世界最小クラス、横幅45mm(MIL20芯コネクタ幅)、スペースを約1/2に削減!・MIL20芯コネクタをe-conコネクタ4芯。・入力と出力は1対1の関係です(回路図参照)。・設置は、35mmDINレールへワンタッチ装着。・c-UL規格,E184879
                                      もっと読む
                                      結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                      -DINレール取付-------
                                      通常単価(税別) :
                                      2,777
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                      コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

                                        ミスミ

                                        コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

                                        【用途】コモン端子台ノイズフィルター付1対4x2電源回路を安定させたい回路にお奨め!【特長】・信頼度重視型コモン端子台・安定化したAC入力を4分岐出力・ヒューズ2回路が短絡保護に貢献(10A)・電源フィルタが外部干渉の保護に貢献・ヒューズ切れと電源ONをLEDで点灯・DINレールにワンタッチで取り付け可能
                                        もっと読む
                                        結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                        ネジDIN/直付け組上完成品2M31対N10--
                                        通常単価(税別) :
                                        2,447
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                        MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

                                          ミスミ

                                          MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

                                          【用途】センサーターミナルMIL40コネクタ/e-CON変換タイプMIL40芯コネクタからセンサーへ中継【特長】・40芯MILコネクタを4芯e-conに変換・結線はセンサー中継に便利なe-con仕様・4芯e-conに信号1、2、電源P、Nを割振り・DINレール取付、ネジ取付両対応
                                          もっと読む
                                          結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                          -DIN/直付け-------
                                          通常単価(税別) :
                                          6,185
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能
                                        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                          MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                                            ミスミ

                                            MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                                            【用途】センサーターミナルMIL14コネクタ/e-CON変換タイプMIL14芯コネクタからセンサ-へ中継【特長】・45mm×45mmの省スペース設計・14芯MILコネクタを4芯e-conに変換・結線はセンサーで使われているe-con仕様・4芯e-conに信号1、信号2、電源(P,N)を割振り・端子台上に電源(P,N)入出力用端子台を搭載
                                            もっと読む
                                            結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                            -DINレール取付-------
                                            通常単価(税別) :
                                            2,856
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                            欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極

                                              ミスミ

                                              欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極

                                              【新商品】省スペース、付加機器の電源確保に便利な集合型端子台です。
                                              もっと読む
                                              4.54.5
                                              結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                              ネジDINレール取付組上完成品2その他1対N10--
                                              通常単価(税別) :
                                              2,328
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                              プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台

                                                東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)

                                                プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台

                                                端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能なコモン端子台です。
                                                もっと読む
                                                0
                                                結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                                スクリューレスDINレール取付組上完成品12×2-1対N10--
                                                通常単価(税別) :
                                                3,560
                                                通常出荷日 :
                                                7日目
                                              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                Push-in式Aシリーズ 制御電源分配用端子台 AAP

                                                  ワイドミュラー

                                                  Push-in式Aシリーズ 制御電源分配用端子台 AAP

                                                  【特長】・Push-in式Aシリーズの制御電源分配用コモン端子台AAPタイプです・1つの端子台で+極と-極を配線・わずらわしい電源供給用渡り配線が不要・省工数だけでなく、大幅な省スペース化に貢献・プッシャーが色分け(赤:+/青:-)されており、配線やメンテナンス時の間違いを低減・フィンガープロテクト構造で安全
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  結線方式取付方式部品/完成品極数(極)ネジサイズ入出力数定格電流(JIS)(A)定格電流(IEC)(A)定格電流(UL)(A)
                                                  スクリューレスDINレール取付バラ部品 / 組上完成品1 ~ 10-1対N-17.5 ~ 5713 ~ 55
                                                  通常単価(税別) :
                                                  304
                                                  通常出荷日 :
                                                  4日目

                                                コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                比較リスト