(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SK-11
拭くだけの作業で簡単にコーティングができるコーティング剤入りのクロス。
【特長】
・汚れを落とした後に、コーティングを施し、日常の清掃の手間が軽減できる。
・水を弾き、撥水性があり、表面に汚れが付きにくく、付いた汚れが落ちやすい状態にする。
・分厚いコーティング被膜で形成されるので、効果が長持ちする。
・クロスにコーティング剤を含浸させているので、拭くだけで簡単に施工できる。
【用途】
・汚れ落とした後、コーティングをしたい箇所に利用可能。
・洗面台、シンク、トイレ、お風呂の浴槽やタイルなどに最適。
通常価格(税別) : | 1,179円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヘンケル
【特長】
・革に柔軟性を与えひび割れを防ぎ、しなやかにします。
・撥水効果があり水シミや汚れを防ぎます。
【用途】
・革ソファー、革ジャンパー、革鞄など本革、合成皮革製品のお手入れに。
【商品仕様】
・容量(ml):30
・JANコード:4976742257858
・トラスココード:113-1101
・質量:57g
【材質/仕上】
・主成分:動物系オイル(ワセリン、ラノリン、ミンクオイル、スクワランオイル)
【セット内容/付属品】
・専用布付
通常価格(税別) : | 878円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ROVAL エポローバル(常温亜鉛メッキ・上塗り対応) 25kg缶
ローバル
【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。
・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作業に最適です。
・ジンクリッチペイントを採用した仕様の提案が可能です。
・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーとカラーリング(色付け塗装)を実現します。
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量(kg):25
・亜鉛含有量(%):96
・耐熱温度(塗布乾燥後):300℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第1石油類
・JANコード:4934798030252
・トラスココード:118-2401
・質量:26190g
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤
通常価格(税別) : | 58,983円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ファインケミカルジャパン
【特長】
・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
・青色です。
【用途】
・研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し長期の保護防錆。
【商品仕様】
・18L液
・ゴム状剥がせる乾燥皮膜
・青色
・FCJ ラバーコート 青色 18L
・JANコード:4560174201086
・トラスココード:810-6108
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:スチレン系ブロックコポリマー
通常価格(税別) : | 39,767円 |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ファインケミカルジャパン
【特長】
・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
・赤色です。
【用途】
・研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し長期の保護防錆。
【商品仕様】
・18L液
・ゴム状剥がせる乾燥皮膜
・赤色
・FCJ ラバーコート 赤色 18L
・JANコード:4560174201109
・トラスココード:810-6110
・質量:17kg
【材質/仕上】
・スチレン系ブロックコポリマー
通常価格(税別) : | 39,767円 |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ローバル
【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。
・扱いやすい一液低VOCタイプながら厚塗り1回仕上げの工期短縮型ローバルです。
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します。
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量(kg):25
・亜鉛含有量(%):83
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
・JANコード:4934798001269
・トラスココード:118-2407
・質量:26630g
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤
通常価格(税別) : | 59,899円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ROVAL ローバルアルファ(光沢シルバージンクリッチ) 3.5kg缶
ローバル
【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。
・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です。
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
・高輝性亜鉛の落ち着いたメタリック調の仕上がりで優れた意匠性とサビ止め効果を兼ね備えています。
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に。
【商品仕様】
・色:メタリック系シルバー
・容量(kg):3.5
・亜鉛含有量(%):92
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
・JANコード:4934798050359
・トラスココード:118-2402
・質量:3880g
【材質/仕上】
・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤
通常価格(税別) : | 15,193円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ゼットアールシー めっき艶グロスZINC JAPAN92スプレー
ゼットアールシー・ジャパン
【特長】
・92%亜鉛末含有し、高い防錆力を発揮します。
・エポキシ樹脂を採用しているため、防錆力、密着力は強力で、乾燥も速く利便性に優れています。
・上塗りも可能です。
・防塁のような強固な塗膜が、腐食の脅威から鋼材を防御します。
・鉄構造物の防錆や亜鉛メッキの補修に最適です。
・超微粒亜鉛末と鉄の電気化学作用により、鉄や構造物を防食すると同時に、亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、錆から長期間守ります。
【用途】
・溶融亜鉛メッキの補修に。
・プラント・電力・鉄構造物・建築金物などに。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量(ml):420
・使用温度範囲(℃):-60~180
・使用温度範囲:-60~180℃
・JANコード:4562377241135
・トラスココード:783-5868
・質量:450g
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛粉末・樹脂・溶剤
通常価格(税別) : | 1,848円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
コクゴ
特長
・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。
・金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。
・乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
【用途】
・機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。
・入数:1個
通常価格(税別) : | 204,255円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
【特長】
・赤錆を黒錆に変換して鉄の腐食を防ぐ塗料です。
・水性ですので、タッチアップ後の刷毛仕舞いが容易です。
【商品仕様】
・型番:サビチェンジ
・容量(g):1000
・塗装間隔:2~3時間
・乾燥時間:3~4時間(20℃)
・使用方法:1回につき50~80g/m2を1~2回刷毛塗りまたは吹き付け塗装
通常価格(税別) : | 7,565円 |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ケニス
【特長】
・常温で金属・木・ゴム・プラスチック・ガラス等にフッ素樹脂コーティングが行えるスプレーです。
・純粋なPTFE(四フッ化エチレン樹脂)被膜よりも耐久性・表面密着性・潤滑性・耐磨耗性に優れています。
【商品仕様】
・成分 トルエン イソプロパノール エチレングリコールなど 噴射剤(DME)
・容量 420mL
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第一石油類
・JANコード:4560174200201
通常価格(税別) : | 3,783円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
【特長】
・塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
・車の下回りを塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。
・従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。
通常価格(税別) : | 3,490円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SK-11
汚れがつきにくく、汚れ防止と曇り止めの効果があるコーティング剤。
【特長】
・コーティングの効果で、汚れを水と一緒に洗い流せる。
・浴室鏡、ガラス等に塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作る。
・浴室鏡などの曇りやすい場所で、曇り止めの効果を発揮。
・研磨材配合で汚れを落としながらコーティングができ、日常の掃除の手間を軽減する。
・成分が研磨材、超微粒子二酸化珪素、水で構成されている。
【用途】
・浴室鏡、ガラス、タイルなどの汚れ防止とくもり止めに利用可能。
通常価格(税別) : | 1,472円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
鈴木油脂工業
【特長】
・赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します
・形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています
・サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます
【商品仕様】
・サビが発生している機械、設備などのサビ変換剤として
・赤サビ再発防止処理剤
・色:4000
・JANコード:4989933905513
・トラスココード:129-2157
・質量:4kg
通常価格(税別) : | 21,947円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
【特長】
・多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)固体被膜潤滑剤です。
【用途】
・金属、木、ゴム、プラスチック、ガラスにコーティングできます。
通常価格(税別) : | 3,421円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ローバル
【特長】
・エポローバル専用です。
【用途】
・塗料粘度調整用。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(kg):14
・消防法 第4類 第2石油類
・JANコード:4934798040145
・トラスココード:118-2408
・質量:15180g
【材質/仕上】
・主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベンゼン
通常価格(税別) : | 18,000円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ファインケミカルジャパン
【特長】
・数ショットの捨て打ちで防錆剤が完全に取れる金型防錆剤です。
【用途】
・水分や湿気からの保護。
・金型の長期防錆保護膜。
【商品仕様】
・420mLスプレー
・透明半乾燥皮膜
・無色透明
・JANコード:4560174200386
・トラスココード:732-2011
・質量:363g
【材質/仕上】
・白色ワセリン
通常価格(税別) : | 993円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ROVAL ローバルアルファ(光沢シルバージンクリッチ) 20kg缶
ローバル
【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します。
・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です。
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
・高輝性亜鉛の落ち着いたメタリック調の仕上がりで優れた意匠性とサビ止め効果を兼ね備えています。
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に。
【商品仕様】
・色:メタリック系シルバー
・容量(kg):20
・亜鉛含有量(%):92
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
・JANコード:4934798052001
・トラスココード:118-2399
・質量:21190g
【材質/仕上】
・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤
通常価格(税別) : | 58,899円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ローバル
【特長】
・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
【用途】
・塗料粘度調整用。
【商品仕様】
・容量(L):3
・色:無色
・消防法 第4類 第2石油類
・JANコード:4934798010032
・トラスココード:828-6843
・質量:2.96kg
【材質/仕上】
・主成分:キシレン、エチルベンゼン
通常価格(税別) : | 2,689円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ITW
【特長】
・簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。
・あらゆる金属表面に対応します。
・極薄フィルムタイプの保護膜が強力に金属の表面に付着し、長期的に防触・防錆効果を発揮します。
・撥水効果抜群のパフォーマンスを有します。
・表面処理などの必要がありません。
・全てのタイプの金属表面に塗布可能です。
・薄いフィルムで効果を発揮するため、コストパフォーマンスに優れています。
【用途】
・長期防錆および防蝕に。
・ダイス加工、タップ加工などの加工治具の防触に。
・あらゆる金属表面の保護に。
【商品仕様】
・色:薄黄色
・容量(ml):500
・容量(L):0.5
・使用温度範囲(℃):10~38
・使用温度範囲:10~38℃
・簡単除去
・製品寿命:5年
・JANコード:4512192909017
・トラスココード:818-6535
・質量:489g
【材質/仕上】
・主成分:ワックス成分
通常価格(税別) : | 4,137円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
コクゴ
特長
・ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。
・金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。
・乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
【用途】
・機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。
・入数:1個
通常価格(税別) : | 51,063円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SK-11
汚れを落としやすくする成分を配合している、シンク専用の汚れ落とし用クリーナー。
【特長】
・クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけの簡単作業で汚れ落としが可能。
・高性能、超微粒子(約1μm)の研磨材を使用し、キズがつきにくくなっている。
・清掃作業のプロも使用。
・クリーナー、手袋、スポンジのセット内容で展開。
・クリーナーの成分が、研磨材、脂肪酸界面活性剤、石油系炭化水素、アルコールで構成されている。
【用途】
・シンクの日常の清掃時に最適。
・シンクの強力なくすみや汚れ落としをする際に利用可能。
通常価格(税別) : | 1,071円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SK-11
汚れを落としやすくする成分を配合しているトイレ専用の汚れ落とし用クリーナー。
【特長】
・クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけの簡単作業で汚れ落としが可能。
・酸性のクリーナーなので、塩素を含まず刺激臭が少ない。
・便器の黒ずみや水垢の汚れを落とすことに特化し、清掃作業のプロも使用している。
・クリーナー、手袋、スポンジのセット内容で展開。
・クリーナーの成分が有機酸、無機酸、腐食防止剤、安定剤を採用。
【用途】
・トイレの日常の清掃をする際に最適。
・トイレの強力な黒ずみ、水垢などの汚れ落とし等に利用可能。
通常価格(税別) : | 1,044円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
通常価格(税別) : | 49,900円 |
---|---|
通常出荷日 : | 21日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
用途 |
対応材質 |
特性 |
有機則 |
PRTR |
消防法分類 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | SK-11 | ヘンケル | ローバル | ファインケミカルジャパン | ファインケミカルジャパン | ローバル | ローバル | ゼットアールシー・ジャパン | コクゴ | アズワン | ケニス | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | SK-11 | 鈴木油脂工業 | アズワン | ローバル | ファインケミカルジャパン | ローバル | ローバル | ITW | コクゴ | SK-11 | SK-11 | アズワン |
シリーズ名 | ||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 1,179円 数量別スライド値引 | 878円 | 58,983円 | 39,767円 | 39,767円 | 59,899円 | 15,193円 | 1,848円 | 204,255円 | 7,565円 | 3,783円 | 3,490円 | 1,472円 数量別スライド値引 | 21,947円 | 3,421円 | 18,000円 | 993円 | 58,899円 | 2,689円 | 4,137円 | 51,063円 | 1,071円 数量別スライド値引 | 1,044円 数量別スライド値引 | 49,900円 |
通常出荷日 | 3日目 | 5日目 | 5日目 | 11日目 | 11日目 | 5日目 | 5日目 | 1日目 | 5日目 | 9日目 | 6日目 | 3日目 | 3日目 | 2日目 | 1日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 1日目 | 1日目 | 5日目 | 3日目 | 3日目 | 21日目 |
種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 液体 | - | - | スプレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
用途 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対応材質 | ステンレス / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ステンレス | - | - |
特性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有機則 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
消防法分類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針