(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙。
【特長】
・材質: クラフト紙+気化性防錆剤。
【用途】
・鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管。
通常価格(税別) : | 925円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドコート
【特長】
・コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。
・防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。
・JIS-Z1535合格品です。
・紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。
・開梱後の製品の洗浄も不要です。
【用途】
・鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
通常価格(税別) : | 3,954円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品の小分け管理と防錆効果を同時に行うことが可能な防錆袋。
【特長】
・コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
・海外で在庫が必要なサービスパーツ類に対しても輸出時から海外在庫時まで併用で防錆可能。(約1年間)
【用途】
・鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆に最適。
通常価格(税別) : | 822円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
【特長】
・気化性ですからスプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発揮します
・塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます
・防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2、3ショットすればOK
・洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません
・小さな金属部品等は、ビニール袋の中に塗布し密閉することで錆を防ぐ
【用途】
・金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤
通常価格(税別) : | 963円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能な防錆フィルム。
【特長】
・粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散。
・結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適。
・安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切不使用。
・鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能。
【用途】
・金型、機械装置、部品の防錆包装に最適。
通常価格(税別) : | 9,770円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
山一化学
水や結露に強い、金型を守る新気化性長期型防錆剤。
【特長】
・オイルレス気化性防錆剤長期タイプ(疎水性)で、類似商品と比べ耐熱性に優れる(金型温度130℃まで塗布可能)
・有機則非該当、PRTR法非該当、食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)適合
・約3ショット(無色)の捨て打ちで除去出来、段取り時間・二次加工への時間を大幅に短縮出来る
・プラスチック素材に影響を与えず、製品にD-1ミストが付着した場合でもケミカルアタックの心配がない
・結露に強く、結露が付いた場合も、防錆効果が持続
【用途】
・射出成形金型の防錆剤、その他非鉄金属に対する防錆剤に最適
・メンテナンス工程から金型製作まで幅広く利用可能
通常価格(税別) : | 19,025円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
両面から防錆成分が発散し表裏関係なく梱包可能な防錆フィルム。
【特長】
・金属部品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮。
・防錆剤が残らないので、後処理が容易。
【用途】
・各種金属鉄鋼金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に最適。
・工場工程内の一時防錆に最適。
・在庫保管時の防錆に最適。
通常価格(税別) : | 36,342円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドコート
長期保管タイプの鉄鋼用気化性防錆紙。
【特長】
・製品を包装するか、紙片を乾燥剤のように製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果がある。
・防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながる。
・防錆剤は徐々に気化し、その分子は速やかに金属表面の水被膜中に溶解、吸着し「防錆被膜」を形成。
・「防錆被膜」は膜厚が極めて薄いため、金属表面に外観上の変化も与えない。
・JIS-Z1535合格品、REACH規制対応品。使用後は古紙として廃棄可能。
【用途】
・カッターなどの刃物や工具などの保管。
通常価格(税別) : | 3,196円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
コーテック
【特長】
・植物由来成分の原料を使用しており生分解性があります
・アメリカ軍ミルスペックMIL C-81309F適合品(JIS K2246 NP-3相当)です
・金属の種類を選ばないマルチメタル対応
・優れた水置換作用で濡れたワークにもそのまま防錆
・気化防錆と接触防錆のW効果
・屋内で24ヶ月防錆が可能
・残ガス排出機構付きでガス抜きが簡単です
通常価格(税別) : | 2,980円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドコート
ますます複合化する金属製品の防錆用に開発されたのが、鉄・非鉄金属共用タイプの気化性防錆紙です。
【特長】
・アドパック-Sは、クラフト紙に含浸されている気化性防錆剤が徐々に気化し、金属表面に吸着することで錆の発生を抑制します。
・防錆力は、鉄・非鉄金属に接触させるか、出来るだけ近づけることで優れた防錆効果があります。
・開封後すぐに製品の使用が可能です。
・アドパック-Sには、クラフト紙ベースのSKの他、ポリエチレンを片側ラミネートしたSPがあります。
・SKには、ポリ袋などでの外装と密封をお勧めします。
通常価格(税別) : | 3,196円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドコート
クラフト紙に防錆剤を含浸させたタイプの気化性防錆紙です。
【特長】
・アドパック-Gは、クラフト紙に含浸されている気化性防錆剤が徐々に気化し、鉄表面に吸着することで錆の発生を抑制します。
・防錆力には即効性があり、防錆油などの塗布できない機械の細部まで気化性防錆剤が侵入し、錆の発生を防ぎます。
・開封後すぐに製品の使用が可能です。
・アドパック-Gは、クラフト紙ベースのGKの他、ポリエチレンを片側ラミネートしたGPがあります。
・GKには、ポリ袋などでの密封包装をお勧めします。
通常価格(税別) : | 2,918円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
新潟精機(SK)
使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了!あらゆる鉄製品の保管に。
【特長】
・面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要。
・使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了 日々の作業負担を大幅に軽減します。
・袋から徐々に発生する成分により、錆の発生を防ぎます。
・水蒸気中に溶け込むというゼラスト成分の特性により、結露しやすい環 境でも威力を発揮します。
【用途】
・鉄製品保管用気化性防錆フィルム。
・マスタゲージ、工具、鉄製部品、金型等、あらゆる鉄製品の保管に。
通常価格(税別) : | 325円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本メカケミカル
白色無臭の鉄鋼用粉末気化性防錆剤です。
【特長】
・梱包された鉄鋼製品・部品の一時・長期保管、輸出梱包の防錆に適しております
・梱包された製品内で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮します
・防錆油の塗付が不可能または使用不可の物品の防錆に最適です
・鉄鋼、ニッケル、アルミニウム、クロム、鉛を傷つけることがありません
・毒物および劇物取締法に非該当です
【用途】
・鉄鋼の長期防錆
【成分】
・ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
【使用法】
・ダイアナNDを鉄鋼製品と一緒に梱包して下さい
・使用量の目安:1袋/30cm3
・ダイアナNDは気化することにより防錆効果を発揮するので、気化したガスが逃げないような梱包にして下さい
通常価格(税別) : | 6,698円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱ガス化学
【特長】
・ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます
【商品仕様】
・金属部品や基盤などの長期保存
・海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止
・推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
・幅(mm):28
・長さ(mm):55
・材質:焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
・JANコード:4589507740016
・トラスココード:818-7928
・質量:67.5g
通常価格(税別) : | 1,036円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。
・金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。
・ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。
・成形品へのケミカルアタックもありません。
【用途】
・射出成形機の金型防錆。
通常価格(税別) : | 1,640円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
・鉄専用防錆袋です。銅、銅合金、亜鉛、鉛、マグネシウムには使用不可。
・有効期間…約1年(通常条件下)
・ニッケル、クロム、 錫、鋳物に対しての防錆効果は有りません。
通常価格(税別) : | 872円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)
アドコート
大切な金属製品をサビから守る気化性防錆紙。
【特長】
・コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包。
・防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力がある。
・JIS-Z1535合格品。
・防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用可能。
【用途】
・鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
・鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)。
通常価格(税別) : | 4,060円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】
・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
・製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
【用途】
・制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
通常価格(税別) : | 1,059円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中京化成工業
気化性防錆剤です。
【特長】
・対象物に隙間なく固体膜を形成した後、さらにその周りに気化層を形成しダブルで金型を守ります
・超薄膜タイプです
・2~3ショットの捨て打ちで防錆剤を除去可能
・高温状態の金型(約130℃)でも防錆効果を発揮します
・オイルレスなので成形品に汚れがつきにくく、数ショットの捨て打ちで除去ができます
【用途】
・油分を嫌う金型防錆、除去が面倒なグリース、防錆油の代替品として使用できます
・長期保管、輸出用の鉄系部品、機械の梱包に
通常価格(税別) : | 37,029円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】
・優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。
・商品の小分け管理と防錆効果が同時に行えます。
・コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。
・海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
【用途】
・対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。
・鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
・輸送およびそれを前提とした保管。
通常価格(税別) : | 3,613円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
包むだけでサビから製品を守るタブタイプの気化性防錆剤。
【特長】
・過酷な環境下でも長時間防錆が可能。
・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮する。
・使用温度が-10~+80℃で、開封後の期限が12ヵ月以内の範囲内で利用できる。
・材質がポリプロピレン(PP)で構成されている。
【用途】
・精密機器などを密閉容器やケース内で長期保管する際に最適。
通常価格(税別) : | 1,849円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
旭エンジニアリング
【特長】
・発生する蒸気で雰囲気防錆をする防錆剤です
・蒸気や化学成分は水や凝結水の中へ浸透します
・NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます
・気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました
【用途】
・輸出梱包、精密金型部品、タンク製造など
通常価格(税別) : | 2,347円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 664円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,642円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚【200個入り】
アドコート
【特長】
・鉄に対して抜群の防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・シート 1000mmx1000mmx200枚/包み
・JANコード:4582281370189
・トラスココード:509-7690
・質量:20kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
通常価格(税別) : | 43,532円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
通常価格(税別) : | 2,287円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)【200個入り】
アドコート
【特長】
・鉄・非鉄金属全般に防錆力があります。
・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
【用途】
・鉄・非鉄金属全般の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出等)。
【商品仕様】
・JIS Z-0321 (銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙) の試験に合格
・シート 1000mmx1000mmx200枚/包み
・JANコード:4582281370202
・トラスココード:509-7703
・質量:18kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)
通常価格(税別) : | 40,011円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻
アドコート
【特長】
・鉄に対して抜群の防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370172
・トラスココード:509-7428
・質量:10kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
通常価格(税別) : | 18,895円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)【200個入り】
アドコート
【特長】
・鉄に対して抜群の防錆力があります。
・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・シート 1000mmx1000mmx200枚/包み
・JANコード:4582281370165
・トラスココード:509-7631
・質量:18kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙 (防錆剤を含浸)
通常価格(税別) : | 37,789円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻
アドコート
【特長】
・長期防錆用として、鉄に対して抜群の防錆力があります。
・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370141
・トラスココード:509-7614
・質量:9kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を塗工)
通常価格(税別) : | 18,524円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻
アドコート
【特長】
・鉄・非鉄金属全般に防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
【用途】
・鉄・非鉄金属全般の防錆(特に気候条件が厳しい輸出等)
【商品仕様】
・JIS Z-0321 (銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙) の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370219
・トラスココード:509-7606
・質量:10kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
通常価格(税別) : | 20,284円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻
アドコート
【特長】
・鉄に対して抜群の防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
・補強材を貼り付けてあり、手で破ることができません。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370196
・トラスココード:509-7720
・質量:20kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート+補強材(ポリエチレンクロス )
通常価格(税別) : | 27,416円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ゼラスト
【特長】
・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。
・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します。
・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。
・主として鉄系金属を錆から守ります。
【用途】
・鉄系金属に対する強力な防錆
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(mm):50
・トラスココード:868-3090
・質量:0.6g
【材質/仕上】
・主成分:気化性防錆材
通常価格(税別) : | 33,767円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ゼラスト
【特長】
・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。
・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します。
・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。
・主として鉄系金属を錆から守ります。
【用途】
・鉄系金属に対する強力な防錆
【商品仕様】
・幅(mm):10
・長さ(mm):3(H)
・トラスココード:868-3093
・質量:0.25g
【材質/仕上】
・主成分:気化性防錆材
通常価格(税別) : | 15,750円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドコート
【特長】
・銅・銅合金に優れた防錆力があります。
・JIS-Z0321合格品です。
・製品を包装するか、紙片を、乾燥剤のように、製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果があります。
・防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながります。
・紙に塗工または含浸されている防錆剤は徐々に気化し、その分子は速やかに金属表面の水被膜中に溶解、吸着し、「防錆被膜」を形成します。この「防錆被膜」は膜厚が極めて薄いため、金属表面に外観上の変化も与えません。
・REACH規制対応品。使用後は古紙として廃棄できます。
【用途】
・電子部品・銅線・銅板・銅管(銅、黄銅、りん青銅、銅合金)などの保管。
通常価格(税別) : | 3,613円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年【5個入り】
ゼラスト
【特長】
・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
・製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
【用途】
・制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
【商品仕様】
・幅(mm):32
・長さ(mm):77
・開封後期限:24ヵ月
・基準保護容積:850L
・使用温度範囲:-10~80℃
・幅32mm
・長さ77mm
・厚み23mm
・トラスココード:868-3095
・質量:26g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格(税別) : | 29,217円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
【特長】
・気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。
・防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
通常価格(税別) : | 12,608円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヘンケル
【特長】
・底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防食性気体を発生することにより、サビの発生を防ぎ腐食を進行させません
・寿命は取り付けてから約1年
【用途】
・配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器
通常価格(税別) : | 3,341円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
包むだけでサビから製品を守るフィルムタイプの気化性防錆剤。
【特長】
・優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分も含有。
・破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に適している。
・防錆油の塗布、クリーニングの工程が不要。
・結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ輸出品防錆包装に使用できる。
【用途】
・耐衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装として利用可能。
・輸送およびそれを前提とした製品の保管をする際に最適。
通常価格(税別) : | 48,513円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)【200個入り】
アドコート
【特長】
・長期防錆用として、鉄に対して抜群の防錆力があります。
・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・シート 1000mmx1000mmx200枚/包み
・JANコード:4582281370134
・トラスココード:509-7711
・質量:17kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)
通常価格(税別) : | 40,845円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
【商品仕様】
・ゼラストペーパー
・材質…基材:クラフト紙
・鉄・非鉄両用
・粘着なし
・有効期間…3年
・クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
・幅(mm)…1200
・長さ(m)…180
・厚み(mm)…約0.07/0.08(参考)
通常価格(税別) : | 25,323円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻
アドコート
【特長】
・長期防錆用として、鉄に対して抜群の防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370158
・トラスココード:509-7622
・質量:10kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
通常価格(税別) : | 20,952円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,022円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱ガス化学
【特長】
・ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます
【商品仕様】
・金属部品や基盤などの長期保存
・海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止
・推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
・幅(mm):100
・長さ(mm):130
・材質:焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
・JANコード:4589507740047
・トラスココード:818-7929
・質量:470g
通常価格(税別) : | 5,360円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
対応材質 |
防錆期間 |
サイズ(幅)(mm) |
サイズ(長さ)(mm) |
消防法分類 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | トラスコ中山 | アドコート | トラスコ中山 | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | トラスコ中山 | 山一化学 | トラスコ中山 | アドコート | コーテック | アドコート | アドコート | 新潟精機(SK) | アークランドサカモト | 日本メカケミカル | 三菱ガス化学 | 住鉱潤滑剤 | エスコ | アドコート | トラスコ中山 | 中京化成工業 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 旭エンジニアリング | ユタカメイク | エスコ | アドコート | エスコ | アドコート | アドコート | アドコート | アドコート | アドコート | アドコート | ゼラスト | ゼラスト | アドコート | ゼラスト | アズワン | ヘンケル | トラスコ中山 | アドコート | エスコ | アドコート | サンハヤト | 三菱ガス化学 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 925円~ | 3,954円~ | 822円~ | 963円 | 9,770円 | 19,025円 | 36,342円~ | 3,196円~ | 2,980円 | 3,196円~ | 2,918円~ | 325円~ | 345円 数量別スライド値引 | 6,698円 | 1,036円 | 1,640円~ | 872円~ | 4,060円~ | 1,059円~ | 37,029円 | 3,613円~ | 1,849円 | 2,347円 | 664円 | 1,642円~ | 43,532円 | 2,287円~ | 40,011円 | 18,895円 | 37,789円 | 18,524円 | 20,284円 | 27,416円 | 33,767円 | 15,750円 | 3,613円~ | 29,217円 | 12,608円 | 3,341円 | 48,513円 | 40,845円 | 25,323円 | 20,952円 | 1,022円 | 5,360円 |
通常出荷日 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 |
1日目~
当日出荷可能 | 5日目 |
1日目
当日出荷可能 | 3日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 3日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 8日目 |
1日目
当日出荷可能 | 8日目 | 4日目 | 8日目 | 1日目 | 1日目 | 8日目 | 5日目 | 5日目 | 1日目 | 5日目 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 |
1日目
当日出荷可能 | 8日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 5日目 | 4日目 |
種類 | 紙(シート) | 紙(シート) | - | スプレー | - | スプレー | - | 紙(ロール) | スプレー | 紙(ロール) | 紙(ロール) | フィルム(シート) | - | - | - | スプレー | - | 紙(シート) | - | スプレー | 紙(シート) | - | スプレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 紙(シート) / 紙(ロール) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対応材質 | - | - | 鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄 | - | 鉄 | - | - | - | - | - | 鉄 | 鉄 | - | - | 鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防錆期間 | ~12ヶ月 | ~12ヶ月 | - | - | - | - | - | ~2年 | - | ~12ヶ月 | ~12ヶ月 | - | - | - | - | - | - | ~12ヶ月 | - | ~12ヶ月 | ~12ヶ月 | - | - | ~12ヶ月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~12ヶ月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイズ(幅)(mm) | 101~300 / 301~500 / 501~1,000 | 101~300 / 301~500 / 501~1,000 | ~100 / 101~300 | - | 301~500 | - | 501~1,000 / 1,001~ | 501~1,000 | - | 501~1,000 | 501~1,000 | ~100 / 101~300 | 101~300 | - | - | - | - | 101~300 | ~100 | - | 101~300 | ~100 | - | ~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501~1,000 | - | - | - | 1,001~ | - | - | - | - | - |
サイズ(長さ)(mm) | 101~300 / 301~500 / 501~1,000 | 101~300 / 301~500 / 501~1,000 | 101~300 / 301~500 | - | 1,001~ | - | 1,001~ | - | - | - | - | 101~300 | 101~300 | - | - | - | - | 101~300 | ~100 | - | 101~300 / 301~500 | ~100 | - | ~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,001~ | - | - | - | - | - |
消防法分類 | - | - | - | 該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針