(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
極薄膜防錆剤スプレー。
【特長】
・塗膜色は、緑色と無色。
・浸透性と水置換性があり、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮。
【用途】
・射出成形機の金型防錆。捨て打ちが少なく、複雑な金型にも均一な被膜を形成。
・機械部品、組立部品の加工、組立て待ちの防錆。
・洗浄後の機械部品・装置の防錆。
・電気部品、自動車部品など小部品の防錆。
・湿気、水分の除去。
通常価格(税別) : | 1,377円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
杉田エース
【特長】
・やけ隠し(グレーコーティング)に最適です。亜鉛メッキ表面と同じく自然に光沢が失われ補修箇所が目立ちにくくなり、美観を損ないません
・グレーチング、ダクト、軒天金具、メッキ鋼板などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせにご使用いただけます
・メッキと同じく光沢は自然に失われます
・塗り面積は、1回塗りで約3m2(畳1.8枚分)の広さです
・乾燥時間(表面乾燥)は、普通時(20℃)で約30分、冬季(5℃)で約60分です
通常価格(税別) : | 1,067円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】
・アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
・鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。
・高温度化での安定性に優れています。
【用途】
・メッキ部分の美観仕上げ。
・プラント外面などの高温設備の補修。
通常価格(税別) : | 1,748円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
少量部品の常温黒染め液。
【特長】
・ノンセレンタイプ。
・毒劇物取締法に抵触する物質非含有。ススが出にくく、処理液も長寿命。
【用途】
・鉄、鋳鉄、鋼用の常温黒染めに。
・少量部品の黒染めに。
通常価格(税別) : | 22,174円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054
呉工業
【特長】
・あらゆる船舶の電気・電子部品、船体の金属パーツに防錆・防湿・潤滑性能を発揮します
・水置換性にすぐれているため金属表面などに付着した水分や湿気を強力に除去します
・金属表面に薄く強固な被膜を形成し、腐食やサビの発生を防ぎます
通常価格(税別) : | 620円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーボンド
1回のスプレーで約50~100μmのグリス状の油膜を形成する防錆潤滑剤。
【特長】
・耐候性、耐水性に優れ長期の防錆効果を有しますので、屋外に暴露される部品の防錆にも使用できます
・油膜の強度は一般潤滑油の約3倍の性能で、高荷重に耐える安定した潤滑性を発揮
【用途】
・屋外で防錆、潤滑の必要な部位に
通常価格(税別) : | 1,291円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
溶接開先防錆剤/クリアータイプのクリンウェルド YE。
【特長】
・そのまま溶接が可能。
・塗料と塗り重ねが可能。
・塗布膜の上から開先部が目視可能。
【用途】
・溶接開先防錆剤として使用。
通常価格(税別) : | 13,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ファインケミカルジャパン
【特長】
・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。
【用途】
・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。
【商品仕様】
・300mLスプレー
・透明皮膜
・FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml
・JANコード:4560174200898
・トラスココード:732-1961
・質量:322g
【材質/仕上】
・熱硬化性イミド樹脂
通常価格(税別) : | 1,855円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
【特長】
・放射率の判らないものや、外乱の影響を受けやすい低放射率の物の測定に使用します。
【商品仕様】
・型番:TA410KS
・容量:300mL
・放射率:0.94
・耐熱温度:+500℃
通常価格(税別) : | 2,700円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドコート
ますます複合化する金属製品の防錆用に開発されたのが、鉄・非鉄金属共用タイプの気化性防錆紙です。
【特長】
・アドパック-Sは、クラフト紙に含浸されている気化性防錆剤が徐々に気化し、金属表面に吸着することで錆の発生を抑制します。
・防錆力は、鉄・非鉄金属に接触させるか、出来るだけ近づけることで優れた防錆効果があります。
・開封後すぐに製品の使用が可能です。
・アドパック-Sには、クラフト紙ベースのSKの他、ポリエチレンを片側ラミネートしたSPがあります。
・SKには、ポリ袋などでの外装と密封をお勧めします。
通常価格(税別) : | 3,196円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 521円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
クリューバー(NOKクリューバー)
【特長】
・粘ちょう性で付着力に優れたさび止め油です。
・長期保管、完成品の輸送時のさび止めに最適です。
【用途】
・金属部品、金型、刃物、治工具、機械装置等の長期錆止めに。
・ハウジング、スピンドル、減速機等の機械加工面
・金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具
・軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品
通常価格(税別) : | 1,366円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
JXエネルギー
バリウム系添加剤無添加の溶剤希釈形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
【特長】
・さび止め性能が優れている:
厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
・引火点が高い:
溶剤希釈形ですが、引火点が87℃と高いさび止め油です。
・脱脂性が優れている:
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
・作業性に優れている:
ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用途での異物の除去を目的としたフィルターろ過も容易になります。
浸せき、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
・環境に配慮している:
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種機械部品、精密機械部品など。
【使用方法】
・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。
通常価格(税別) : | 17,051円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アドコート
クラフト紙に防錆剤を含浸させたタイプの気化性防錆紙です。
【特長】
・アドパック-Gは、クラフト紙に含浸されている気化性防錆剤が徐々に気化し、鉄表面に吸着することで錆の発生を抑制します。
・防錆力には即効性があり、防錆油などの塗布できない機械の細部まで気化性防錆剤が侵入し、錆の発生を防ぎます。
・開封後すぐに製品の使用が可能です。
・アドパック-Gは、クラフト紙ベースのGKの他、ポリエチレンを片側ラミネートしたGPがあります。
・GKには、ポリ袋などでの密封包装をお勧めします。
通常価格(税別) : | 2,918円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
呉工業
【特長】
・50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮します。
・乾燥時間が短いので、効率的な作業が可能です。
【用途】
・加工や貯蔵・輸送用部品の防錆、鉄工材・機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
・自動車のラジエター下まわり・ドア内側・タイヤハウス・ボンネットの内側などの防錆。
【商品仕様】
・色:茶褐色
・容量(ml):300
・使用温度範囲:-5~80℃
・JANコード:4972444010371
・質量:310g
【材質/仕上】
・主成分:防錆剤、石油系溶剤
通常価格(税別) : | 724円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本メカケミカル
白色無臭の鉄鋼用粉末気化性防錆剤です。
【特長】
・梱包された鉄鋼製品・部品の一時・長期保管、輸出梱包の防錆に適しております
・梱包された製品内で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮します
・防錆油の塗付が不可能または使用不可の物品の防錆に最適です
・鉄鋼、ニッケル、アルミニウム、クロム、鉛を傷つけることがありません
・毒物および劇物取締法に非該当です
【用途】
・鉄鋼の長期防錆
【成分】
・ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
【使用法】
・ダイアナNDを鉄鋼製品と一緒に梱包して下さい
・使用量の目安:1袋/30cm3
・ダイアナNDは気化することにより防錆効果を発揮するので、気化したガスが逃げないような梱包にして下さい
通常価格(税別) : | 6,698円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,616円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヘンケル
ハケで塗るだけで簡単にラバーコーティング可能な防錆剤。
【特長】
・溶剤ベースの熱可塑性ゴムコーティング剤。
・優れた耐久性、耐薬品性を発揮。
・浸漬塗り、スプレー塗り、ハケでの塗布が可能。
・コーティングした物の表面に柔軟性のある合成ゴムを形成。
・カラーバリエーションがあり、色による識別が可能。
【用途】
・金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁などに。
・工具類の持ち手やラバー部品に。
通常価格(税別) : | 4,058円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
呉工業
スプレーパターンが簡単に切り替えられる2WAYタイプの「5-56」防錆潤滑剤。
【特長】
・あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します
・強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します
・噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレーです
・有機則規制外商品
【用途】
・ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿/機械類、金型などの日常保守
通常価格(税別) : | 902円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
出光興産
軽質鉱油に各種防錆剤を配合したオイルタイプの防錆油です。
【特長】
・優れた防錆性能を有しています
・低粘度であるにもかかわらず優れた防錆性能を発揮します
・耐オイルステイン性能が抜群に優れています
・水素化改質したベースオイルに添加剤を配合し、油じみや、油やけを防止します
・作業環境が改善できます
・低粘度のため塗油面がベトつかず、床面を汚しにくい油です
・臭気が少なく作業しやすい防錆油です
・脱脂性が優れています
・消費量が少なく経済的です
【用途】
・鋼板、鋼管の出荷防錆、中間防錆用の低粘度防錆油です
通常価格(税別) : | 12,366円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エーゼット
【特長】
・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です。
【商品仕様】
・容量(ml):220
・JANコード:4960833600005
・トラスココード:868-2586
・質量:220g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油
通常価格(税別) : | 671円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・金属表面に薄くて強固な半乾燥被膜を形成
・湿気、塩分などの雰囲気条件下で長時間の防錆効果を発揮します
【用途】
・加工、貯蔵、搬送中の部品の防錆
・その他一般の設備機械の防錆、機械装置の防錆
通常価格(税別) : | 1,568円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤のクリンウェルド YE-F。
【特長】
・溶接開先部の防錆剤/クリアータイプ。
・特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。
・従来品と同じくそのまま溶接が可能。
【用途】
・開先加工から溶接施工までの期間の錆防止に最適。
通常価格(税別) : | 14,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイゾーニチモリ
【特長】
・ガス抜きキャップ付。
・水置換性防錆油ベースであり、優れた防錆・防湿効果あり。
・浸透性能も高くサビ付いた機械の嵌合部脱着、分解やシャッター・ドアのキシミ防止等にも最適。
・優れたコストパフォーマンスの実現とキャップにガス抜きを搭載し、安全に残ガスを抜くことが可能。
【用途】
・自動車、機械部品類の防錆・浸透・潤滑用。
通常価格(税別) : | 403円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
SB-200Aスーパーブライトは硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。SIL-200A耐熱用は乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱酸化腐食防止に適しています。
通常価格(税別) : | 3,773円~ |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
新潟精機(SK)
使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了!あらゆる鉄製品の保管に。
【特長】
・面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要。
・使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了 日々の作業負担を大幅に軽減します。
・袋から徐々に発生する成分により、錆の発生を防ぎます。
・水蒸気中に溶け込むというゼラスト成分の特性により、結露しやすい環 境でも威力を発揮します。
【用途】
・鉄製品保管用気化性防錆フィルム。
・マスタゲージ、工具、鉄製部品、金型等、あらゆる鉄製品の保管に。
通常価格(税別) : | 325円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エーゼット
【特長】
・水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます。
【用途】
・エアタッカー用防錆潤滑油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml):220
・使用温度範囲:常温
・JANコード:4960833595004
・トラスココード:799-4567
・質量:225g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、LPG
通常価格(税別) : | 597円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 4,500円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。
・金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。
・ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。
・成形品へのケミカルアタックもありません。
【用途】
・射出成形機の金型防錆。
通常価格(税別) : | 1,640円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイゾーニチモリ
特殊複合石けんを増ちょう剤とした鉱油をベースとし、防錆性能、極圧性能、せん断安定性に優れた新タイプのグリーススプレーです。特に鉄鋼設備や製紙機械等の潤滑に適しております。
【特長】
・防錆性能に極めて優れており、高温下および水の存在下でも長時間防錆性能を維持します。
・塩水噴霧試験で300時間以上、全く錆の発生が有りません。
・極圧性に優れ、高荷重・衝撃荷重に強く、軸受け機構の温度上昇が少なく長寿命を維持します。
・浸透性を重視したグリーススプレーですから狭いクリアランス部にも強力に浸透し、優れた性能を発揮します。
【用途】
・水などにより錆の懸念のある機器の潤滑部/防績・印刷機械などの摺動潤滑部/産業機械、建設機械のチェーン。
通常価格(税別) : | 1,082円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱ガス化学
【特長】
・ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます
【商品仕様】
・金属部品や基盤などの長期保存
・海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止
・推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
・幅(mm):28
・長さ(mm):55
・材質:焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
・JANコード:4589507740016
・トラスココード:818-7928
・質量:67.5g
通常価格(税別) : | 1,036円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
出光興産
精選鉱油をベースに各種の防錆添加剤を配合した中位の粘度の潤滑油膜型防錆剤です。
【特長】
・潤滑油膜型防錆剤としての最高の防錆力を有します
・防錆被膜の除去は、アルカリ、乳化系洗浄剤等極めて簡単に行なえます
・潤滑油として兼用できます
・非鉄金属にも使用できます
・単位量当たりの被覆面積が広く経済的です
・塗布が容易です。浸漬、循環、刷毛、噴射、布ガケ等いずれでも可能です
【用途】
・鉄あるいは非鉄金属部分の防錆および各種機械装置の潤滑油系内の防錆-潤滑油として使用されます
・潤滑油膜防錆剤が必要とされ、苛酷な曝露条件で屋内に格納されるときの防錆用です
【防錆期間】
包装
・普通 参考基準:12ヶ月
・苛酷 参考基準:6ヶ月
無包装
・普通 参考基準:4ヶ月
・苛酷 参考基準:2ヶ月
通常価格(税別) : | 15,134円 |
---|---|
通常出荷日 : | 20日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ホーザン
【特長】
・ニッパーやペンチ用の防錆油です。
・工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。
・オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
【用途】
・ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに
通常価格(税別) : | 526円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
通常価格(税別) : | 6,803円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,483円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
【商品仕様】
・内容量…300ml
・ラジエーターホース、エンジンルーム内のベルト類等、各種ゴム類パーツの硬化やひび割れ、劣化防止
・ゴムに浸透して本来の弾力を保つとともに、表面にコート層を形成して劣化を防止します。
・各種ゴム製ベルトの鳴き止めにも効果があります。
・重量…300g
・JAN:4548745630800
通常価格(税別) : | 949円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
JXエネルギー
バリウム系添加剤無添加のペトロラタム分散タイプの溶剤希釈形長期さび止め油です。さび止め性や酸化安定性に加え、一般のペトロラタム形さび止め油に比べると作業性にも優れています。
【特長】
・さび止め性能が優れている:
溶剤が揮発した後にペトロラタムを主成分とした軟質な被膜をつくり、さび止め添加剤との相乗効果より優れたさび止め性能を発揮します。
・引火点が高い:
溶剤希釈形ですが、引火点が84℃と高いさび止め油です。
・金属腐食防止性に優れている:
金属腐食防止性に配慮した添加剤で設計していますので、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている鉄鋼製品などにも使用できます。
・酸化安定性に優れています:
劣化により硬化した防錆被膜には亀裂が生じやすく、さび止め性が低下しますが、酸化安定性に優れているので、被膜硬化を長期抑制します。
・環境に配慮している:
バリウム系添加剤を使用していなため、環境への適合性にも優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種機械部品、精密機械部品など。
【使用方法】
・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。
通常価格(税別) : | 11,055円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
コクゴ
【特長】
・ファイン耐熱TFEコートは低温200℃で20分焼き付け硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、耐擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
【用途】
・各種金属・セラミックス・ガラス等のフッ素樹脂コーティング。
・入数:1個
通常価格(税別) : | 4,512円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーボンド
【特長】
・ほぼ無臭に近い強力な浸透力を持っている防錆潤滑剤です
・固着したねじの緩めにも効果を発揮します
・中毒性成分を含まずプラスチックへの影響がありません
【用途】
・金属部品の防錆・潤滑
・プラスチック部品の潤滑
通常価格(税別) : | 2,700円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 1,200円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
【特長】
・塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
・車の下回りを塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。
・従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。
・選べる5色!!いろんな車種に対応いたします。
通常価格(税別) : | 1,890円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
呉工業
使いたいところにピンポイントで塗れる、細かい箇所にぴったりなペンタイプの5-56。
【特長】
・ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防錆・清浄・防湿の4つの効果を発揮します
・ペンタイプなので液だれや飛散がなく、ピンポイントの使用が簡単にできます
・接点部のカーボンや汚れによる接触不良を改善し、接点を復活させます
・無香性なので、においの気になる場所でも使用可能
・ゴムやプラスチックにも使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジ、ジッパーなどの潤滑・防錆・清浄・防湿/電気系統の接点復活
通常価格(税別) : | 447円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ITW
【特長】
・水置換性です
・湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します
・透明なワックス状薄膜
・高性能防錆防蝕(約2年)
・焼き付き防止
・防湿・防塵かつ振動にも強い
・オゾン層を破壊しない
・CFC、塩素系溶剤やシリコンを含まない
・不燃性・絶縁性
・繊維・プラスチック・ゴム・ペンキ等を侵さない
・NSF H2グレード登録
【用途】
・過酷な環境での防錆防蝕保護に
・林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に
・車両や輸送装置の防錆に
・その他、部品・装置の長期保管等に
通常価格(税別) : | 2,706円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本ヘルメチックス
【特長】
・浸透性に優れています。
・サビを防ぐ防錆浸透剤です。
・サビやかじり付を分解する解体促進剤です。
【用途】
・機械関係の金属部分の合わせ面、ボルト部分などのサビ付防止やサビ、かじり付の分解促進剤として。
通常価格(税別) : | 1,034円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
用途 |
対応材質 |
特性 |
防錆期間 |
サイズ(幅)(mm) |
サイズ(長さ)(mm) |
有機則 |
PRTR |
消防法分類 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 住鉱潤滑剤 | 杉田エース | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 呉工業 | スリーボンド | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | ファインケミカルジャパン | アズワン | アドコート | エスコ | クリューバー(NOKクリューバー) | JXエネルギー | アドコート | 呉工業 | 日本メカケミカル | トラスコ中山 | ヘンケル | 呉工業 | 出光興産 | エーゼット | 住鉱潤滑剤 | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | アークランドサカモト | ダイゾーニチモリ | アズワン | 新潟精機(SK) | エーゼット | ミスミ | 住鉱潤滑剤 | ダイゾーニチモリ | 三菱ガス化学 | 出光興産 | ホーザン | 日本メカケミカル | ローバル | エスコ | JXエネルギー | コクゴ | スリーボンド | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | 呉工業 | ITW | 日本ヘルメチックス |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 1,377円 | 1,067円 | 1,748円 | 22,174円 | 620円 | 1,291円 | 13,900円~ | 1,855円 | 2,700円 | 3,196円~ | 521円~ | 1,366円 | 17,051円 | 2,918円~ | 724円 | 6,698円 | 1,616円 | 4,058円 | 902円 | 12,366円 | 671円 | 1,568円 | 14,800円~ | 345円 数量別スライド値引 | 403円 | 3,773円~ | 325円~ | 597円 | 4,500円 数量別スライド値引 | 1,640円~ | 1,082円 | 1,036円 | 15,134円 | 526円 | 6,803円~ | 2,483円 | 949円 | 11,055円 | 4,512円 | 2,700円 | 1,200円 | 1,890円~ | 447円 | 2,706円 | 1,034円~ |
通常出荷日 | 1日目 | 4日目 | 1日目 |
2日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 3日目 | 7日目 | 1日目 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 5日目 | 1日目 | 4日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 5日目 | お見積り | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目 | お見積り |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 20日目 | 3日目 | 3日目 |
1日目
当日出荷可能 |
1日目
当日出荷可能 | 5日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
種類 | スプレー | スプレー | スプレー | 液体 | スプレー | スプレー | スプレー / 液体 | - | - | 紙(ロール) | - | スプレー | 液体 | 紙(ロール) | - | - | スプレー | 紙(シート) | スプレー | 液体 | - | スプレー | スプレー / 液体 | - | スプレー | スプレー | フィルム(シート) | - | スプレー | スプレー | スプレー | - | 液体 | 液体 | 液体 | スプレー | - | 液体 | - | スプレー | スプレー | スプレー / 液体 | 液体 | 液体 | 液体 |
用途 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 工具類 | 鉄工材 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対応材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄 | - | - | - | - | - | - | 鉄 / ステンレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特性 | - | - | - | - | 水置換性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 水置換性 / 油性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防錆期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~12ヶ月 | - | - | - | ~12ヶ月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイズ(幅)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501~1,000 | - | - | - | 501~1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101~300 | - | - | ~100 / 101~300 | - | - | - | - | - | - | ~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイズ(長さ)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101~300 | - | - | 101~300 | - | - | - | - | - | - | ~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有機則 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非該当 | 非該当 | - | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - |
PRTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非該当 | 非該当 | - | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - |
消防法分類 | - | - | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 該当 | 該当 | - | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針