(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
呉工業
【特長】
・食品用機械の潤滑性能を向上させます
・-40℃~200℃と広範な温度域に対応します
・偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています
・有機則規制外商品
【用途】
・食品機械用のカッター、コンベア、充填機、オーブン、フリーザーなどの可動部の潤滑
通常価格(税別) : | 789円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東レ・ダウコーニング
耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れた特殊グリス。
【特長】
・ふっ素化ポリエーテルがベース。
・耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れている。
・ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えない。
・使用温度範囲 : -65~+250℃。
・NSF H1 認定取得。
【用途】
・塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。
通常価格(税別) : | 16,898円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東レ・ダウコーニング
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えないふっ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリス。
【特長】
・耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れている。
・ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えない。
・食品加工機械用フードグレード(NSF、H1)。
・使用温度範囲 : -20~+250℃。
【用途】
・塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。
・プラスチック・ゴム射出成形機、食品加工機械。
通常価格(税別) : | 12,447円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
昭和シェル石油
特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。
【特長】
・化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい、優れた性質を持っております。
・シェル オンジナ オイル15、32、67 は、化粧品原料基準及び食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。
・用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。
通常価格(税別) : | 15,144円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・流動パラフィンをベースにアルミニウム複合石鹸で増ちょうしています。
・耐熱・耐水性に優れています。
・NSF“H1”認証取得のアルミニウム複合石けんグリースです。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置。
通常価格(税別) : | 1,113円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
クリューバー(NOKクリューバー)
【特長】
・耐熱性に優れています。
・ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。
・NSF H1に登録、食品機械用にも適しています。
【用途】
・乾燥炉などの高温設備から自動車部品など高温条件の部品。
・食品・飲料製造、加工機械。
・遠心分離機、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触する個所。
通常価格(税別) : | 14,386円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです
・耐熱・耐水性に優れています
・狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです
【用途】
・食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに
通常価格(税別) : | 598円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・流動パラフィンをベースにアルミニウム複合石鹸で増ちょうしています。
・耐熱・耐水性に優れています。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置。
通常価格(税別) : | 6,020円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スズキ機工
【特長】
・H1ベルハンマーは高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑スプレーです
・従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します
・各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください
通常価格(税別) : | 2,970円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
山一化学
【特長】
・高性能フッ素グリース
・NSF H1規格認証取得、PFOA・PFOS非該当品、PRTR非該当品
・数ミクロンの膜厚でコートされた状態になり、摺動部よりグリースのはみ出しはありません
・化学的に非常に安定かつ不活性ですので、事実上毒性が無くしかも体内に蓄積しません
・不活性ですので金属を腐食せず、ゴム・プラスチックを膨潤・劣化・溶解させません
・プラスチック成形用金型の摺動部に塗布すると金型温度(50℃以上)で乾燥し、成形品に転写しません(メッキ・導光板、プラスチックレンズ、白物等の成形品に)
・NSFインターナショナル H1規格認証取得
・偶発的に食品に触れる可能性がある箇所で使用可能
通常価格(税別) : | 17,800円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
JXエネルギー
FDA(米国食品医薬局)で承認された原材料のみを使用し、米国NSF(National Sanitation Foundation)H1潤滑剤に適合する食品機械用・高性能万能グリースです。
【特長】
・FDAで使用承認されている原材料のみで製造されている:
増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースです。
これらの原材料はすべてFDA(CFR 178,3570)で承認されているものです。
・食品と接触する恐れのあるところに使用できる:
米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。
・優れた摩擦摩耗防止性能を有している。
・耐水性が優れている:
製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくい。
さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。
・高温性が優れている:
アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。
・給脂性が優れている
・消防法危険物分類:非危険物
【用途】
・飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械
・水蒸気、水と接触する機械
通常価格(税別) : | 43,063円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。
通常価格(税別) : | 6,654円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・頻繁に給油する箇所や粘性抵抗を小さくしたい箇所に有効です
・NSF"H1"認証取得のフッ素樹脂(PTFE)配合低粘度白色オイル
・使いやすい可倒式ノズルを採用しています。使用時にはキャップをつけたままロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時はロングノズルを折り畳むことができます
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に
・その他、汚れを嫌うチェーン、摺動部に
通常価格(税別) : | 1,548円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・NSF"H1"認証取得の高粘着オイルスプレーです
・フッ素樹脂(PTFE)と高精製流動パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です
・使いやすい可倒式ノズルを採用しており、使用時にはキャップをつけたままロングノズルを水平にしたままスプレーでき、収納時はロングノズルを折り畳むことができます
【用途】
・食品機械のバケットエレベータチェーン・フラットコンベヤチェーン・搬送チェーン・フォークリフトチェーンに
通常価格(税別) : | 2,058円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・広い温度範囲で使用できます
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に
・汚れを嫌う摺動部や軸受などに
通常価格(税別) : | 2,058円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スズキ機工
【特長】
・H1ベルハンマーは高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑スプレーです
・従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します
・各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください
通常価格(税別) : | 2,870円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 組み立て用)KLUBERPASTE
クリューバー(NOKクリューバー)
●KLUBERPASTE-UH1-84-201
【特長】
・ 白色系の潤滑・組み立て用ペースト。
・ 耐水性、耐荷重性に優れている。
・ ISO 21469認証
【使用例】
・食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、しゅう動部などの潤滑、組み立て。
●KLUBERPASTE-UH1-96-402
【特長】
・ 高温組み立て用ペースト。
・ 高温での焼付きを防止する。
・ 耐荷重性に優れている。
・ ISO 21469認証
【使用例】
・ 食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、しゅう動部などの焼付き防止。
通常価格(税別) : | 1,512円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 26日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
・ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
・食品機械などの軽潤滑や離型剤として。
通常価格(税別) : | 857円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】
・狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐性もあります。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。
・汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
通常価格(税別) : | 1,672円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
【特長】
・偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。
・食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶剤処方です。
・ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く)
・お徳用サイズ(500mL)です。
・2wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
【用途】
・食品機械などの軽潤滑や離型剤として。
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として。
通常価格(税別) : | 999円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・日本の食品衛生法基準を満たすシリコーンオイルの軽潤滑・滑走・離型スプレー
・食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に
・食品用樹脂成型の離型剤です
・NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です
通常価格(税別) : | 1,006円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERSYNTH
クリューバー(NOKクリューバー)
【特長】
・低温用グリース。低温性に優れている。(KLUBERSYNTH-UH1-14-31)
・使用温度範囲が広い。(KLUBERSYNTH-UH1-64-62)
・集中給脂装置での使用も可能。(KLUBERSYNTH-UH1-14-31、KLUBERSYNTH-UH1-14-151)
・耐水性に優れている。(KLUBERSYNTH-UH1-14-151、KLUBERSYNTH-UH1-64-62)
・耐摩耗性に優れている。
・ISO 21469認証
【使用例】
KLUBERSYNTH-UH1-14-31
・フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、しゅう動部。
・ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、しゅう動部。
KLUBERSYNTH-UH1-14-151、KLUBERSYNTH-UH1-64-62
・ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、しゅう動部。
通常価格(税別) : | 5,992円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 25日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
NSF "H1" "3H"認証グレードオイルスプレー。
【特長】
・食品に付着しても安全(NSF"3H"の認証)を受けております
・2WAYキャップ採用(ノズルの脱着が不要なうえ、広角・ピンポイントの両方の噴霧が可能です。ノズルの脱着がないため、ノズルの紛失のリスクが軽減します)
・青色キャップを採用(万が一キャップが破損した時も食材にほとんど存在しない青色であるため、発見が容易になります)
・大容量(500mlタイプの徳用タイプです)
・潤滑性:動摩擦係数・振り子⇒0.11、耐荷重性能・シェル式四球試験1770rpm⇒784N
・酸化安定度(CDM試験)(120℃):9.9時間
・使用温度範囲:-5~200℃
・引火点:316℃
・凝固点:-19℃
・味:無味
・大腸菌群:陰性
【用途】
・離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等)
・食品切断用刃物部分の潤滑剤として
・食品用製造機械の潤滑剤として
通常価格(税別) : | 21,576円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース シール用)PARALIQ
クリューバー(NOKクリューバー)
【特長】
・ 耐水性、耐スチーム性に優れている。
・ ISO 21469認証
・ PARALIQ-GTE-703 は、ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能(シリコーンゴムは除く)。
【使用例】
・ 充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、しゅう動部。
・ バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、しゅう動部。
通常価格(税別) : | 14,430円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 25日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L
クリューバー(NOKクリューバー)
【特長】
・耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
・NSF H1(食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤)、NSF 61(飲料水システムに使用できる構成部品)に登録。
・ISO 21469認証
【使用例】
・湯水混合水栓、浄水器などのバルブ、コックのしゅう動部、シール部。
・UNISILKON-L-250-L は、サーモバルブ、空圧バルブなど各種バルブにも使用可。
通常価格(税別) : | 33,833円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 25日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した無味無臭のオイルスプレーです。酸化安定性に優れています。
通常価格(税別) : | 1,428円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
通常価格(税別) : | 1,461円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・食品との偶発的接触が許諾されるNSF"H1"に登録された、安全・安心な潤滑剤です
・安定性の高いフッ素系グリースです
・広い温度範囲で使用が可能です(使用温度範囲:-30℃~250℃)
【用途】
・食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置のギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油、コンプレッサー用オイルとして最適
通常価格(税別) : | 46,276円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ボスティック
【特長】
・フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています
・米国FDA(食品医薬品局)の2規格に合格
【用途】
・主に食品工場
・あらゆる金属部品やガスケット、プラスチック部品の潤滑
通常価格(税別) : | 5,201円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 634円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱 住鉱 (カ)ホワイトアルコムグリース No.1 80g【30個入り】
住鉱潤滑剤
【特長】
・NSF H1認証取得のアルミウム複合石けんグリスです
・耐熱・耐水性に優れています
・狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです
【商品仕様】
・食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに
・使用温度範囲:-20-200℃
・NSFH1認証取得
・材質:主成分:精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん
・酸化亜鉛
・JANコード:4906725242113
・トラスココード:118-9903
・質量:0.08kg
通常価格(税別) : | 596円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
【特長】
・グリースタイプは耐熱性・耐水性に優れ、食品加工・梱包機械の金属摺動部の潤滑・防錆に適しています。
・オイルタイプは高純度で化学・熱安定性に優れています。
通常価格(税別) : | 1,062円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml
ITW
【特長】
・キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。
・湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。
・優れた防食効果を発揮します。
・フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。
・耐洗浄性を有しています。
・食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
【用途】
・常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。
【商品仕様】
・色:淡黄色透明
・容量(ml):300
・NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得
・使用温度範囲:-50~120℃
・シリコンフリー
・JANコード:5024747150106
・トラスココード:836-4970
・質量:341g
【材質/仕上】
・主成分:炭化水素系溶剤
通常価格(税別) : | 1,488円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
通常価格(税別) : | 13,802円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml
トラスコ中山
【特長】
・NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
・原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
【商品仕様】
・タイプ:ノズル付
・色:淡乳白色
・容量(ml):350
・NSF H1 認定登録
・使用温度範囲:-10~100℃
・スプレー後の状態:オイル状
・容器:ノンガスタイプ
・JANコード:4989999569155
・トラスココード:819-8996
・質量:360g
【材質/仕上】
・主成分:流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
通常価格(税別) : | 1,531円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 UH1-220N
クリューバー(NOKクリューバー)
【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):220
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000291
・トラスココード:818-4768
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
通常価格(税別) : | 123,960円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ITW
【特長】
・水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。
【用途】
・オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。
通常価格(税別) : | 898円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD
クリューバー(NOKクリューバー)
●KLUBERFOOD-NH1-64-422
【特長】
・ 使用温度範囲が広い。
・ 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
・ ISO 21469認証
【使用例】
・ 耐熱性、耐水性、耐荷重性などが要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、しゅう動部。
●KLUBERFOOD-NH1-94-301
【特長】
・ 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
・ ギヤ用にも適する。
・ 集中給脂装置での使用も可能。
・ ISO 21469認証
【使用例】
・ 耐荷重性、耐摩耗性などが要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、しゅう動部。
通常価格(税別) : | 9,297円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 25日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
食品機械用潤滑剤(NSF HIオイル 高荷重用)KLUBERSYNTH
クリューバー(NOKクリューバー)
【特長】
・ 使用温度範囲が広い。
・ 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
・ 温度によるオイルの粘度変化が少ない。
・ 特にウォームギヤの潤滑に適する。
・ ISO 21469認証
【使用例】
・ 攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
・ 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
・ 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
通常価格(税別) : | 95,610円 |
---|---|
通常出荷日 : | 25日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L
住鉱潤滑剤
【特長】
・食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です
・安定性の性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした作動油です
・広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています
【商品仕様】
・食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置の作動油に
・使用温度範囲:-10-150℃
・NSFH1認定取得
・色:淡黄色
・容量(L):4
・材質:主成分:ポリαオレフィン(PAO)
・JANコード:4906725319518
・トラスココード:118-9910
・質量:3.32kg
通常価格(税別) : | 17,443円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L
住鉱潤滑剤
【特長】
・食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です
・安定性の性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした作動油です
・広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています
【商品仕様】
・食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置の作動油に
・使用温度範囲:-10-150℃
・NSFH1認定取得
・色:淡黄色
・容量(L):4
・材質:主成分:ポリαオレフィン(PAO)
・JANコード:4906725319617
・トラスココード:118-9901
・質量:3.32kg
通常価格(税別) : | 17,443円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住鉱潤滑剤
【特長】
・食品機械用グリースです。
・広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
【用途】
・食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
【材質】
・主成分:合成油
通常価格(税別) : | 3,529円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
最高使用温度 |
最低使用温度 |
NSF |
PRTR |
消防法分類 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 呉工業 | 東レ・ダウコーニング | 東レ・ダウコーニング | トラスコ中山 | 昭和シェル石油 | 住鉱潤滑剤 | クリューバー(NOKクリューバー) | 住鉱潤滑剤 | 住鉱潤滑剤 | スズキ機工 | クリューバー(NOKクリューバー) | 山一化学 | JXエネルギー | 住鉱潤滑剤 | 住鉱潤滑剤 | 住鉱潤滑剤 | 住鉱潤滑剤 | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | スズキ機工 | クリューバー(NOKクリューバー) | トラスコ中山 | トラスコ中山 | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | 住鉱潤滑剤 | クリューバー(NOKクリューバー) | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | クリューバー(NOKクリューバー) | クリューバー(NOKクリューバー) | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 住鉱潤滑剤 | ボスティック | エスコ | 住鉱潤滑剤 | アズワン | ITW | トラスコ中山 | トラスコ中山 | クリューバー(NOKクリューバー) | ITW | クリューバー(NOKクリューバー) | クリューバー(NOKクリューバー) | 住鉱潤滑剤 | 住鉱潤滑剤 | 住鉱潤滑剤 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 789円 | 16,898円~ | 12,447円~ | 967円 | 15,144円 | 1,113円 | 14,386円 | 598円 | 6,020円 | 2,970円 | 865円~ | 17,800円 | 43,063円 | 6,654円 | 1,548円 | 2,058円 | 2,058円 | 2,057円 | 2,870円 | 1,512円~ | 857円 | 1,672円 | 999円 | 1,006円 | 5,992円~ | 21,576円 | 14,430円~ | 33,833円~ | 1,428円 | 1,461円 | 46,276円 | 5,201円 | 634円 | 596円 | 1,062円~ 数量別スライド値引 | 1,488円 | 13,802円~ | 1,531円 | 123,960円 | 898円 | 9,297円~ | 95,610円 | 17,443円 | 17,443円 | 3,529円 |
通常出荷日 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 |
2日目
当日出荷可能 | 1日目 | 5日目 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 4日目 | 5日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 26日目~ | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 | 3日目 | 1日目 | 25日目~ | 3日目 | 25日目 | 25日目~ | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
1日目
当日出荷可能 |
1日目
当日出荷可能 | 5日目 | 1日目~ |
4日目
当日出荷可能 | 1日目~ |
4日目
当日出荷可能 | 5日目 | お見積り | 25日目 | 25日目 | 5日目 | 5日目 | 1日目 |
種類 | オイル | - | - | ペースト | オイル | - | ペースト | ペースト | - | スプレー | スプレー | オイル | ペースト | オイル | オイル | オイル | スプレー | スプレー | オイル | ペースト | オイル | スプレー | スプレー | スプレー | ペースト | スプレー | ペースト | ペースト | スプレー | オイル | ペースト | オイル | - | - | - | - | オイル | - | - | スプレー | ペースト | オイル | - | - | - |
最高使用温度 | ~200℃ | ~300℃ | ~300℃ | ~200℃ | - | ~200℃ | ~300℃ | ~200℃ | ~200℃ | - | ~100℃ | ~300℃ | - | ~200℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~200℃ | - | - | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ | - | ~200℃ | ~200℃ | - | ~200℃ | ~200℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~300℃ | ~300℃ | - | - | - | - | ~100℃ | - | - | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ | - | - | - |
最低使用温度 | ~-40℃ | ~-60℃ | ~-20℃ | ~-20℃ | - | ~-20℃ | ~-30℃ | ~-20℃ | ~-20℃ | - | ~-10℃ | ~-30℃ | - | ~-10℃ | ~-10℃ | ~-10℃ | ~-20℃ | - | - | ~-30℃ / ~-40℃ | ~-50℃ | ~-20℃ | - | ~-50℃ | ~-40℃ | - | ~-30℃ / ~-50℃ | ~-40℃ | ~-10℃ | ~-10℃ | ~-30℃ | ~-20℃ | - | - | - | - | ~-10℃ | - | - | ~-20℃ | ~-30℃ | ~-20℃ / ~-30℃ | - | - | - |
NSF | H1 | H1 | H1 | H1 | - | H1 | H1 | H1 | H1 | - | 3H | - | - | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | - | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | 3H | H1 | H1 | H3 | H1 | H1 | H1 | - | - | - | - | H1 | - | - | - | H1 | H1 | - | - | - |
PRTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
消防法分類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針