(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックボールエンドミル

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
加工用途(加工形状)
工具材質
被削材
コーティング
標準/追加工区分
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
刃数(枚)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FXコートサーメット鏡面仕上げ用2刃(HSK対応) FX-HS-MCBD

    メーカー

    オーエスジー

    シリーズ名

    FXコートサーメット鏡面仕上げ用2刃(HSK対応) FX-HS-MCBD

    通常価格
    (税別)

    9,280円~

    通常出荷日 4日目
    加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
    工具材質セラミック
    被削材一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎]
    コーティング鋼用
    標準/追加工区分メーカー標準品
    刃長(mm)3 ~ 12
    コーナ・ボール半径(mm)1.5 ~ 6
    刃数(枚)2
    首下長(mm)7.5 ~ 30
    シャンク径(mm)6 ~ 12
    全長(mm)50 ~ 75
    R精度(μm)±10
    1. 1

    セラミックボールエンドミルに関連するカテゴリ