(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

防食テープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 12日以内
  • 13日以内
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトロラタム系防食テープ No.59L(1種)

    ペトロラタム系防食テープ No.59L(1種)【1~36個入り】

    日東電工

    地中埋設向けペトロラタム系防食テープ。 【特長】 ・50℃で連続使用が可能。 ・特別な熟練が必要ない。 ・どんな複雑な形状にもピッタリ密着。 ・加熱を必要としない。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができる。 ・作業時間が短縮される。 【用途】 ・埋没部、没水部などに使用できるペトロラタム系防錆・防食テープ。 ・配管、聞き、タンク類の防錆、防食用。

    通常価格(税別) : 930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスロンテープ #340

    エスロンテープ #340

    積水化学工業

    評価 0.0

    【特長】・ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。【用途】・配管保護用、保湿材被覆用に。【材質】・基材:ポリ塩化ビニール樹脂・粘着剤:ゴム

    通常価格(税別) : 221円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチレン系防食テープ No.55

    ポリエチレン系防食テープ No.55【1~50個入り】

    日東電工

    地中埋設向け保護材ポリエチレンテープ【特長】・耐久性にすぐれています。・柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性にすぐれています。・自己融着タイプの厚い自着層のため、優れた水密性をもっています。・国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。【用途】・ポリエチレンランニング管接続部の防食・保護・各種パイプラインの防食・保護・電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護・鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護・地中埋設パイプラインの防食層の保護(ペトロラタム系防食テープNo.59シリーズの埋設用保護材として)

    通常価格(税別) : 619円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

    貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    評価 0.0

    【特長】・高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減が図れます!!・簡単に施工ができます。・施工管理が容易です。・異種金属接触腐食や隙間腐食対策にも有効です。・自動車の車体防錆にも使われています。・対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。・塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。【用途】・配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に適用します。

    通常価格(税別) : 5,009円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外防食テープ ニトハルマック

    屋外防食テープ ニトハルマック【1~10個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    簡単施工で作業性が抜群の酸化重合型屋外防食テープ。 【特長】 ・柔軟性に富んでいるため、複雑な形状にもぴったりフィット。 ・施工法は、貼りつけや巻きつけた後でなでつけるだけの特別な熟練が必要しない簡単施工。 ・低・高温でのコンパウンドの粘度変化が少なく夏、冬でもテープ巻き作業性は変わらない。 ・施工後は酸化重合によりべとつきがなくなり可とう性をもったテープ層を形成で難燃性。 【用途】 ・主に屋外の鋼構造物用の長期的な防食(重防食)として利用可能。

    通常価格(税別) : 3,118円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトロラタム系防食テープ No.59HT(耐熱用)

    ペトロラタム系防食テープ No.59HT(耐熱用)【1~36個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できるペトロラタム系防錆・防食テープ。 【特長】 ・耐熱流下温度90℃。 ・特別な熟練が必要ない。 ・どんな複雑な形状にもピッタリ密着。 ・加熱を必要としない。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができる。 ・作業時間が短縮される。 【用途】 ・高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。

    通常価格(税別) : 1,721円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配管保護テープ No.303(フラットタイプ)

    配管保護テープ No.303(フラットタイプ)【1~100個入り】

    nitoms

    配管保護テープ。【特長】・非粘着タイプで、施工性に優れる。・曲折部にも簡単に施工可能。【用途】・配管の保温・保護、色分けに最適。・屋根配管の簡易防水用に最適。・湿気の多い地下室などの配管のさび防止に最適。

    通常価格(税別) : 271円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防鼠ビニルテープ 防食・配管用 No.347

    防鼠ビニルテープ 防食・配管用 No.347【1~20個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0

    ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。【用途】・電線、配管などのネズミからの保護

    通常価格(税別) : 902円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトロラタム系防食テープ No.59HN(2種)

    ペトロラタム系防食テープ No.59HN(2種)【1~36個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できるペトロラタム系防錆・防食テープ。 【特長】 ・耐熱流下温度65℃。 ・特別な熟練が必要ない。 ・どんな複雑な形状にもピッタリ密着。 ・加熱を必要としない。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができる。 ・作業時間が短縮される。 【用途】 ・配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 ・埋没部、没水部などに使用できるペトロラタム系防錆・防食テープ。

    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防食テープ シルバー・黒

    防食テープ シルバー・黒

    日本緑十字社

    評価 0.0

    錆び防止にも使える防食テープ。【特長】・接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群。・丈夫でしかも適度な柔軟性があるので、巻き付け作業性にも優れている。【用途】・水道管等の直管部・継手部のさび防止に使用。

    通常価格(税別) : 609円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトハルマックXGシリーズ 酸化重合型屋外防食テープ

    ニトハルマックXGシリーズ 酸化重合型屋外防食テープ【4~24個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    酸化重合型屋外の防食テープ【特長】・屋外鋼構造物の防食用に開発されたテープで、耐久性が高く高温時の油だれもありません。・施工性がよく、補修用途にも適しています。・密着性と柔軟にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。・柔軟性に富んでいるため、複雑な形状にもぴったりフィットします。・施工法は、貼りつけや巻きつけた後で、なでつけるだけ。特別な熟練を必要としない簡単施工です。・低・高温でのコンパウンドの粘度変化が少なく、夏でも冬でもテープ巻き作業性は変わりません。・密着力の良いコンパウンドが金属表面から水分と空気を遮断。施工後は、酸化重合によってべとつきがなくなり、可とう性をもったテープ層を形成します。【用途】・主に屋外の鋼構造物用の長期的な防食(重防食)として使用されています。

    通常価格(税別) : 49,904円
    通常出荷日 : お見積り
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

    配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工【1~100個入り】

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・表面にエンボス加工を施し、巻きやすく施工性に優れます。・曲折部にも簡単に施工できます。【用途】・各種配管の保温や保護、識別に。

    通常価格(税別) : 217円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリオン防食用ビニルテープ

    ミリオン防食用ビニルテープ【6個入り】

    共和

    評価 0.0

    【特長】・パイプラインを空気・水・化学物質・迷走電流などの腐食原因から守ります・柔らかなビニル製で柔軟性・粘着性に富んでいるため、巻きつけ作業が容易にでき、ジョイントの屈曲部も簡単に施工できます・耐水・耐候にすぐれています【商品仕様】・パイプライン等の錆止め・保護・腐食防止に

    通常価格(税別) : 3,225円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトムズ 防食テープ50黒

    ニトムズ 防食テープ50黒

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・巻くだけで、サビからパイプをガード。【用途】・各種パイプラインのサビ防止・保護に

    通常価格(税別) : 654円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

    防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・巻くだけで、パイプをサビからガードする。・接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群。丈夫でしかも適度な柔軟性があるので、巻きつけ作業性にも優れています。水道管などの直管部・継手部のサビ防止にご利用ください。【商品仕様】・材質:ポリ塩化ビニル・サイズ:50mm幅×10m・厚み:0.4mm

    通常価格(税別) : 697円
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外構造物用防食テープ

    屋外構造物用防食テープ

    エスコ

    評価 0.0

    ・屋外の各種パイプラインの防錆、防食に

    通常価格(税別) : 4,368円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mm

    防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mm

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・巻くだけで、パイプをサビからガードする。・接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群。丈夫でしかも適度な柔軟性があるので、巻きつけ作業性にも優れています。水道管などの直管部・継手部のサビ防止にご利用ください。【商品仕様】・材質:ポリ塩化ビニル・サイズ:75mm幅×10m・厚み:0.4mm

    通常価格(税別) : 1,021円
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性)

    ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性)【1~36個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    ペトロラタム系の防錆・防食テープ。 【特長】 ・耐熱流下温度65℃。 ・特別な熟練が必要ない。 ・どんな複雑な形状にもピッタリ密着。 ・加熱を必要としない。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができる。 ・作業時間が短縮される。 【用途】 ・コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。 ・No.59Hの特性に難燃性を付与したもの。

    通常価格(税別) : 1,689円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20mmx5m 防食継手用シール材

    20mmx5m 防食継手用シール材

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・防食被覆継手とプラスチックライニング鋼管とのジョイント部すき間充填材。・サイズ…20mm×5m・厚さ…3mm・材質…合成ゴム・JAN:4518340435698

    通常価格(税別) : 2,074円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトロラタム系防食テープNo.59HHT

    ペトロラタム系防食テープNo.59HHT

    日東電工

    評価 0.0

    【特長】・すぐれた防錆・防食効果を発揮します・加熱を必要とせず、複雑な形状にもぴったり密着するなど施工が簡単です【用途】・高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用(耐熱流下温度:125℃)

    通常価格(税別) : 4,017円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトロラタム系防食テープ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ

    評価 0.0

    ・配管、機器類の防錆、防食用・防錆・防食・耐薬品性に優れています。

    通常価格(税別) : 1,377円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
引張強さ
伸び(%)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトロラタム系防食テープ No.59L(1種)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エスロンテープ #340

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポリエチレン系防食テープ No.55

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            屋外防食テープ ニトハルマック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ペトロラタム系防食テープ No.59HT(耐熱用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                配管保護テープ No.303(フラットタイプ)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  防鼠ビニルテープ 防食・配管用 No.347

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ペトロラタム系防食テープ No.59HN(2種)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      防食テープ シルバー・黒

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ニトハルマックXGシリーズ 酸化重合型屋外防食テープ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ミリオン防食用ビニルテープ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ニトムズ 防食テープ50黒

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  屋外構造物用防食テープ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mm

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        20mmx5m 防食継手用シール材

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ペトロラタム系防食テープNo.59HHT

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ペトロラタム系防食テープ

                                            メーカー

                                            日東電工

                                            積水化学工業

                                            日東電工

                                            MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

                                            日東電工

                                            日東電工

                                            nitoms

                                            寺岡製作所

                                            日東電工

                                            日本緑十字社

                                            日東電工

                                            nitoms

                                            共和

                                            nitoms

                                            アズワン

                                            エスコ

                                            アズワン

                                            日東電工

                                            エスコ

                                            日東電工

                                            エスコ

                                            シリーズ名

                                            ペトロラタム系防食テープ No.59L(1種)【1~36個入り】

                                            エスロンテープ #340

                                            ポリエチレン系防食テープ No.55【1~50個入り】

                                            貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

                                            屋外防食テープ ニトハルマック【1~10個入り】

                                            ペトロラタム系防食テープ No.59HT(耐熱用)【1~36個入り】

                                            配管保護テープ No.303(フラットタイプ)【1~100個入り】

                                            防鼠ビニルテープ 防食・配管用 No.347【1~20個入り】

                                            ペトロラタム系防食テープ No.59HN(2種)【1~36個入り】

                                            防食テープ シルバー・黒

                                            ニトハルマックXGシリーズ 酸化重合型屋外防食テープ【4~24個入り】

                                            配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工【1~100個入り】

                                            ミリオン防食用ビニルテープ【6個入り】

                                            ニトムズ 防食テープ50黒

                                            防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

                                            屋外構造物用防食テープ

                                            防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mm

                                            ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性)【1~36個入り】

                                            20mmx5m 防食継手用シール材

                                            ペトロラタム系防食テープNo.59HHT

                                            ペトロラタム系防食テープ

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            930円~

                                            221円~

                                            619円~

                                            5,009円~

                                            3,118円~

                                            1,721円~

                                            271円~

                                            902円~

                                            1,166円~

                                            609円~

                                            49,904円

                                            217円~

                                            3,225円~

                                            654円

                                            697円

                                            4,368円~

                                            1,021円

                                            1,689円~

                                            2,074円

                                            4,017円~

                                            1,377円~

                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目~ 1日目~ お見積り 1日目~ 6日目~ 1日目 13日目 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            13日目 1日目~ 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            11日目~ 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            テープ厚(mm)1.10.40.40.11.1 ~ 251.10.150.21.10.41.10.150.4--1.1-1.13111.1
                                            テープ幅(mm)50 ~ 30025 ~ 10050 ~ 10025 ~ 10050 ~ 25050 ~ 300501950 ~ 30050 ~ 7550 ~ 3005050--100-50 ~ 3002050 ~ 15050 ~ 100
                                            テープ長さ(m)101010200.2 ~ 101018201010101810--10-1051010
                                            基材-ポリ塩化ビニルフィルム--ポリエステル不織布-ポリ塩化ビニルフィルムポリ塩化ビニルフィルム---ポリ塩化ビニルフィルムポリ塩化ビニルフィルム--------
                                            粘着剤ペトロラタム系ゴム系ゴム系--ペトロラタム系-ゴム系ペトロラタム系---ゴム系----ペトロラタム系ゴム系--
                                            粘着力5.2N/10mm2.22N/10mm32N/10mm9/107.2N/10mm5.2N/10mm-7.74N/25mm ~ 7.74N/幅25mm5.2N/10mm---1.00N/10mm以上(試験版・常温)----5.2N/10mm---
                                            引張強さ31.6N/10mm70.6N/10mm23.5N/10mm103/1034N/10mm31.6N/10mm39N/10mm68.4N/25mm31.6N/10mm--39N/10mm39.0N/10mm以上----31.6N/10mm---
                                            伸び(%)-------170-------------
                                            -ブラック / シルバーブラックシルバーシルバー--ブラック-ブラック / シルバー--ブラック / シルバー--------
                                            単品/パック-------パック-------------
                                            1. 1

                                            防食テープに関連するカテゴリ