(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッグシーリングテープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 3日以内
  • 7日以内
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バッグシーリングテープ No430

    バッグシーリングテープ No430

    ニチバン

    評価 0.0

    【特長】・セロハンをベースにした色鮮やかなテープ・バン・菓子類のバッグシーリングに最適です・作業性もよく、35m巻と手頃な長さで経済的です・手切れ性があり開封も簡単です【用途】・軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用・色による識別など

    通常価格(税別) : 92円
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    包装用個装・内装バックシールテープ No.3700F

    包装用個装・内装バックシールテープ No.3700F【200個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    強度のあるPET基材を使用したネックシール用テープ【特長】・袋のネックシールに最適な9mm幅・識別に便利なカラーバリエーション・強度にすぐれたポリエステル基材【用途】・袋包装時のネックシール用

    通常価格(税別) : 29,873円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    包装用個装・内装バッグシールテープ No.2900F

    包装用個装・内装バッグシールテープ No.2900F【200個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    手で切りやすいセロハン基材を使用したネックシール用テープ。【特長】・袋のネックシールに最適な9mm幅。・識別に便利なカラーバリエーション。・手軽に使えるセロハン基材。【用途】・袋包装時のネックシール用。

    通常価格(税別) : 22,051円
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
基材
粘着力
伸び(%)
引張強度

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バッグシーリングテープ No430

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      包装用個装・内装バックシールテープ No.3700F

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        包装用個装・内装バッグシールテープ No.2900F

        メーカー

        ニチバン

        日東電工

        日東電工

        シリーズ名

        バッグシーリングテープ No430

        包装用個装・内装バックシールテープ No.3700F【200個入り】

        包装用個装・内装バッグシールテープ No.2900F【200個入り】

        通常価格
        (税別)

        92円

        29,873円

        22,051円

        通常出荷日 3日目 7日目 7日目
        テープ幅(mm)999
        テープ長さ(m)355035
        テープ厚(mm)0.0510.0620.054
        イエロー系ブルー系 / ホワイト系 / レッド系 / イエロー系 / グリーン系ブルー系 / ホワイト系 / レッド系 / イエロー系 / グリーン系
        基材セロハン--
        粘着力3.62N/10mm2.50N/9mm2.97N/9mm
        伸び(%)2320025
        引張強度41.4N/10mm49.7N/9mm35.0N/9mm
        1. 1

        バッグシーリングテープに関連するカテゴリ