(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドテープカッター・ハンディテープカッター

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 19日以内
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター ヘルパーT型

    テープカッター ヘルパーT型

    積水化学工業

    手貼り梱包用に使いやすい、専用カッター。 【特長】・丈夫なスチール製・片手でテープカットが容易に出来る・OPPテープカッター

    通常価格(税別) : 2,046円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

    テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

    トラスコ中山

    本体がアーチ状になっているテープカッター。【特長】・本体はアーチ状になっているので手の平にフィットする。・刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造。・刃部は安全カバー付で、不使用時の不意のケガリスクを低減。

    通常価格(税別) : 359円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】・カッター部はカバー付で安全です・本体は樹脂製なので軽量です

    通常価格(税別) : 982円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

    TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

    トラスコ中山

    【特長】・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します・カッター部はカバー付で安全です・OPPテープに使用できます

    通常価格(税別) : 1,177円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

    積水化学工業

    STSテープカッターは、使用しない時にテープの空回りを防ぎ、空回りによりテープの端がテープ本体に巻き付いてしまう現象を防ぐ機構を備えたOPPテープ用のテープカッターです。

    通常価格(税別) : 307円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドカッター HC-503

    ハンドカッター HC-503【1~48個入り】

    nitoms

    プラスチックテープ用ハンドカッター。【特長】・軽い・貼りやすい、プラスチックテープ専用のカッター。【用途】・包装作業のスピードアップに最適。・包装作業の省力化に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 318円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO エルゴテープカッター

    TRUSCO エルゴテープカッター

    トラスコ中山

    【【特長】・刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました・連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します・刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です・紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です【用途】・連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です

    通常価格(税別) : 697円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

    テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用【1~50個入り】

    nitoms

    軽くて使いやすいテープカッター。【特長】・OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。【用途】・包装作業のスピードアップに最適。・包装作業の省力化に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター カルカット マスキングテープ用

    テープカッター カルカット マスキングテープ用

    コクヨ

    【特長】・テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。・カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(当社比)・特殊加工刃はケガをしにくい設計です。・マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。・幅18mm、外径φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20m以上、内径φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。【商品仕様】・外寸法 W・D・H:27・91・60

    通常価格(税別) : 456円
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPカッター/替刃

    PPカッター/替刃

    オープン工業

    【特長】・ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。・PP・クラフトテープに使用できます。

    通常価格(税別) : 501円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用 テープホルダー(カッター付)

    50mm用 テープホルダー(カッター付)

    エスコ

    【商品仕様】・テープ引張強度が調整できます。・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")、テープ外径:130mm以内・ブレードプロテクター付・逆回転防止スプリング付・JAN:4518340702721

    通常価格(税別) : 1,140円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

    テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

    トラスコ中山

    2インチと3インチの紙管のテープを使用できるテープカッター。【特長】・カッター部分はセーフティーカバー機能付で安全。・持ち運びに便利なベルトフック付。・​O​P​P​・​ク​ロ​ス​テ​ー​プ​・​ク​ラ​フ​トテープに使用できる。・紙管取り付け部をスライド回転させることで使用できるサイズを変更できる。【用途】・ダンボールケースなどの梱包作業に。

    通常価格(税別) : 252円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラフト専用テープカッター

    クラフト専用テープカッター

    積水化学工業

    【特長】・小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです・刃は両面刃で差し替え使用でき、経済的で長寿命商品です・刃、本体ともにABS樹脂製で一体廃棄ができます・テープセットは本体側面よりワンタッチ、テープの使用減少に合わせてピッタリ作動します・各メーカークラフトテープ50mm幅使用可能です

    通常価格(税別) : 211円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

    3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

    スリーエムジャパン

    【特長】・フィラメントテープ専用のディスペンサーです。【商品仕様】・フィラメントテープ専用ディスペンサー・巻芯径:76.2mm・テープ幅25mmまで・JANコード:0021200069109

    通常価格(税別) : 2,066円
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートンシーラー替刃

    カートンシーラー替刃

    オープン工業

    評価 0.0

    カートンシーラー(型番:TD-500)・ジャンボカッター(型番:TD2000)用の替刃

    通常価格(税別) : 535円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO カートンシーラー スチールタイプ

    TRUSCO カートンシーラー スチールタイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・カッター部はカバー付で安全です・本体はスチール製なので頑丈です・グリップにクッションが付いているので握りやすく疲れを軽減できます・静電気でテープが逆戻りしません【商品仕様】・3インチ(76mm)紙管用・適用テープ:OPPテープ・本体寸法(幅×奥行×高さ):70×150×230mm・最大テープ幅(mm):50・適合紙管サイズ(mm):76・替刃品番:210308A・材質:本体:スチール・刃:高炭素鋼(SK85)・フラップ:ポリカーボネート・JANコード:4989999571691・トラスココード:114-5928・質量:380g

    通常価格(税別) : 861円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

    50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・適用テープ…幅50mm以内・テープ芯内径:直径76mm(3")・テープ外径:120mm以内・材質…プラスチック・JAN:4518340702707

    通常価格(税別) : 430円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用テープホルダー(カッター付)

    50mm用テープホルダー(カッター付)

    エスコ

    【商品仕様】・適用テープ…OPPテープ(クラフトテープも使用可)幅:50mm以下、テープ芯内径:76mm(3")、テープ直径:120mm以下・材質…本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・サイズ…60(W)×140(L)×90(H)mm・重量…70g・空回り防止機能付…使用しない際、テープの端が本体に巻きつき、接着する現象を防ぎます。・JAN:4548745902129

    通常価格(税別) : 450円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

    TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入【10個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【商品仕様】・適合機種:TEX-226A、TEX-266A・JANコード:4989999481372・トラスココード:819-1282・単品単位数量:10枚・質量:50g【材質/仕上】・ステンレス(SUS420)

    通常価格(税別) : 1,553円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    スリーエムジャパン

    【特長】・テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。・テープの引き出しが軽く、最適ウエイトバランスで使いやすいです。

    通常価格(税別) : 5,248円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")、テープ外径:125mm以内・スチール製で頑丈です。・JAN:4548745176575

    通常価格(税別) : 1,140円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラフトテープカッター

    クラフトテープカッター【2個入り】

    ミツヤ

    評価 0.0

    【特長】・カートンテープ・布テープのカットにも充分耐える丈夫なカラー鋼鈑仕様。・粘着剤がつきにくく、長持ちします。【材質】・カラー鋼鈑

    通常価格(税別) : 104円
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用 テープホルダー(カッター付)

    50mm用 テープホルダー(カッター付)

    エスコ

    【商品仕様】・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")テープ外径:120mm以内・材質…プラスチック・JAN:4518340407404

    通常価格(税別) : 510円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター HC-503

    テープカッター HC-503

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・軽くて持ちやすく、テープの貼り付け・カットが容易に行えます。

    通常価格(税別) : 325円
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入

    TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入【10個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【商品仕様】・適合機種:TEX-110・適合機種:TEX-110・適合本体:TEX-110・JANコード:4989999481358・トラスココード:819-1346・質量:25g【材質/仕上】・刃:高炭素鋼(SK85M)

    通常価格(税別) : 1,042円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

    TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚【3個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0

    エルゴ樹脂テープカッター(TETC-B、TETCE-B)専用の替刃です。

    通常価格(税別) : 437円
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用テープホルダー(カッター付)

    50mm用テープホルダー(カッター付)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・カッター部分にセーフティーガード付・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:76mm(3")、テープ外径:125mm以内・材質…鉄

    通常価格(税別) : 1,300円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    テープ貼りの際にサイドタブを自動的に形成することができるハンドディスペンサーです。【特長】・テープ幅48mm専用設計です・折込はテープ流れ方向に2~5mm程度になります・OPPテープ開封時の作業性を高めます・丈夫な金属製ハンドディスペンサーです

    通常価格(税別) : 2,433円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    27x142x10mm テープカッター

    27x142x10mm テープカッター

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・重量…94g・抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製・サイズ…27×142×110(H)mm・セロハンテープ1巻入(15×15mm)・JAN:4548745377255

    通常価格(税別) : 370円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 両用テープカッター ブラック

    TRUSCO 両用テープカッター ブラック

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです(底面ノンスリップ仕様)・良い切れ味です・テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです【商品仕様】・最大テープ幅(mm):25・色:ブラック・小巻:1インチ(25mm)紙管用・大巻:3インチ(76mm)紙管用コア付・最大テープ外径:127mm・本体寸法(幅×奥行×高さ):93×230×130mm・JANコード:4989999419856・トラスココード:820-6437・質量:1.24kg

    通常価格(税別) : 758円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・材質:スチール・適用テープ:50mm幅、芯内径:直径76mm(3")、テープ外径:125mm以内・基材の薄いテープに最適な構造となっています。・JAN:4548745430127

    通常価格(税別) : 2,750円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

    TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入【5個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・カッター部はカバー付で安全です。

    通常価格(税別) : 387円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートンシーラー用オプション

    カートンシーラー用オプション

    トラスコ中山

    評価 0.0

    カッター部はカバー付で安全です。

    通常価格(税別) : 185円
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
最大テープ幅(mm)
最小巻芯内径(mm)
最大テープ外径(mm)
本体材質
グリップあり
本体色
適合テープ
サイズ(W×D×H)(mm)
グリーン購入法
部品区分

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター ヘルパーT型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ハンドカッター HC-503

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                TRUSCO エルゴテープカッター

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    テープカッター カルカット マスキングテープ用

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      PPカッター/替刃

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        50mm用 テープホルダー(カッター付)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            クラフト専用テープカッター

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                カートンシーラー替刃

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  TRUSCO カートンシーラー スチールタイプ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      50mm用テープホルダー(カッター付)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              クラフトテープカッター

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                50mm用 テープホルダー(カッター付)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  テープカッター HC-503

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        50mm用テープホルダー(カッター付)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            27x142x10mm テープカッター

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    カートンシーラー用オプション

                                                                    メーカー

                                                                    積水化学工業

                                                                    トラスコ中山

                                                                    トラスコ中山

                                                                    トラスコ中山

                                                                    積水化学工業

                                                                    nitoms

                                                                    トラスコ中山

                                                                    nitoms

                                                                    コクヨ

                                                                    オープン工業

                                                                    エスコ

                                                                    トラスコ中山

                                                                    積水化学工業

                                                                    スリーエムジャパン

                                                                    オープン工業

                                                                    トラスコ中山

                                                                    エスコ

                                                                    エスコ

                                                                    トラスコ中山

                                                                    スリーエムジャパン

                                                                    エスコ

                                                                    ミツヤ

                                                                    エスコ

                                                                    アズワン

                                                                    トラスコ中山

                                                                    トラスコ中山

                                                                    エスコ

                                                                    スリーエムジャパン

                                                                    エスコ

                                                                    トラスコ中山

                                                                    エスコ

                                                                    トラスコ中山

                                                                    トラスコ中山

                                                                    シリーズ名

                                                                    テープカッター ヘルパーT型

                                                                    テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                                                                    TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                                                                    TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

                                                                    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                                                                    ハンドカッター HC-503【1~48個入り】

                                                                    TRUSCO エルゴテープカッター

                                                                    テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用【1~50個入り】

                                                                    テープカッター カルカット マスキングテープ用

                                                                    PPカッター/替刃

                                                                    50mm用 テープホルダー(カッター付)

                                                                    テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                                                                    クラフト専用テープカッター

                                                                    3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

                                                                    カートンシーラー替刃

                                                                    TRUSCO カートンシーラー スチールタイプ

                                                                    50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

                                                                    50mm用テープホルダー(カッター付)

                                                                    TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入【10個入り】

                                                                    3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

                                                                    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                                                                    クラフトテープカッター【2個入り】

                                                                    50mm用 テープホルダー(カッター付)

                                                                    テープカッター HC-503

                                                                    TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入【10個入り】

                                                                    TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚【3個入り】

                                                                    50mm用テープホルダー(カッター付)

                                                                    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                                                                    27x142x10mm テープカッター

                                                                    TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                                                                    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                                                                    TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入【5個入り】

                                                                    カートンシーラー用オプション

                                                                    通常価格
                                                                    (税別)

                                                                    2,046円

                                                                    359円

                                                                    982円

                                                                    1,177円

                                                                    307円

                                                                    318円~

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    697円~

                                                                    200円~

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    456円

                                                                    501円~

                                                                    1,140円

                                                                    252円

                                                                    211円

                                                                    2,066円

                                                                    535円

                                                                    861円

                                                                    430円

                                                                    450円

                                                                    1,553円

                                                                    5,248円

                                                                    1,140円

                                                                    104円

                                                                    510円

                                                                    325円

                                                                    1,042円

                                                                    437円

                                                                    1,300円

                                                                    2,433円

                                                                    370円

                                                                    758円

                                                                    2,750円

                                                                    387円

                                                                    185円

                                                                    通常出荷日 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 5日目 1日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    4日目 1日目 19日目 1日目 1日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目 1日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    2日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    2日目 1日目 2日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目 1日目
                                                                    最大テープ幅(mm)5050505050505050-50505050---5050-4850505050--5048--50--
                                                                    最小巻芯内径(mm)----------75-----7676--76-7675--76---76--
                                                                    最大テープ外径(mm)125123125128125120125125-136130123----120120-130125-125120--125125--125--
                                                                    本体材質金属系樹脂系樹脂系金属系樹脂系樹脂系樹脂系樹脂系-金属系樹脂系樹脂系樹脂系-金属系-樹脂系樹脂系金属系金属系金属系金属系樹脂系樹脂系--金属系金属系樹脂系-金属系金属系-
                                                                    グリップあり--------------------------------
                                                                    本体色シルバーブルー--ブルーレッドブルーブルー / ブラックブルー / ホワイト / ピンクブルー-イエローイエロー------シルバー-シルバー / ホワイト-----シルバー-----
                                                                    適合テープOPPOPPOPPOPP / クラフトOPPOPP / クラフト-OPP / クラフト-OPP / クラフト-OPP / クラフト-----OPP / クラフト-OPP-------OPP-----
                                                                    サイズ(W×D×H)(mm)60×165×9066×154×86--60×140×9066×145×85-65×175×90-60×165×60 ~ 60×165×650270×14067×167×10063×80×30-73×155×238--60×140×90-101×203×87---145×66×86---65×170×9027×142×110---53×70×15
                                                                    グリーン購入法--------------適合------------------
                                                                    部品区分---------替刃-----------------------
                                                                    1. 1

                                                                    ハンドテープカッター・ハンディテープカッターに関連するカテゴリ

                                                                    ハンドテープカッター・ハンディテープカッターに関連する通販・販売特集